直線移動ステージ(リニアステージ)、ステッピングモータ用コントローラ一体型、移動量450 mm

- Integrated Controller with Keypad and Remote USB Control
- Stackable in XY Configurations
- Calibrated On-Axis Accuracy of <±5 µm
- Horizontal Load Capacity of 15 kg (33.1 lbs)
LTS450C
450 mm Translation Stage, 1/4-20 Taps
LTS450C/M
450 mm Translation Stage, M6 x 1.0 Taps
Application Idea
Using the LTSP1 Adapter Plate, two stages can be mounted in an XY Configuration.

Please Wait
| Key Specificationsa | |
|---|---|
| Travel Range | 450.0 mm (17.72") |
| Horizontal Velocity (Max) | 50 mm/s |
| Vertical Velocity (Max) | 3 mm/s |
| Minimum Achievable Incremental Movementb | 0.1 µm |
| Calibrated On-Axis Accuracyc | < ±5 µm |
| Bidirectional Repeatabilityd | < ±2 µm |
| Backlashe | 2 µm |
| Load Capacity (Max) - Stage Mounted Horizontally | 15 kg (33.1 lbs) |
| Load Capacity (Max) - Stage Mounted Vertically | 4 kg (8.8 lbs) |
| Actuator Type | Stepper Motor |
| Included USB Cable Length | 1.5 m (4.9 ft) |
特長
- 移動量:450 mm
- ステージに組み込まれたステッピングモータ用の一体型コントローラ
- キーパッドによる手動操作またはPCによるリモート操作
- 耐荷重
- 水平設置時: 15 kg
- 垂直設置時: 4 kg
- 最高速度:50 mm/s
- 再現性(両方向):±2 µm以下
- XYZステージの構築が可能
- Z軸の構築は、LTS450C/Mをベースにして、LTS150C/MまたはLTS300C/Mを垂直に取り付けることで実現可能
- M6タップ穴:標準的なオプトメカニクスの取付け用
- 電源が付属
当社のコントローラを一体型にした直線移動ステージ(リニアステージ)LTS450C/Mは、計測や検査など、高耐荷重と高分解能を共に求められる用途向けの製品です。直線移動量は450 mmで、耐荷重は水平に設置した場合は15 kg、垂直に設置した場合は4 kgです。各ステージの正確さ(軸上)は、そのユニット固有の校正ファイルと当社のKinesisまたはXAソフトウェアを使用して校正した場合、±5 µm以内になります。ステッピングモータを用いているため、DCサーボモータを用いた移動ステージとは異なり、ステージに電力が供給されていない時には、プラットフォームの位置が固定されたままになります。

Click to Enlarge
Figure 1.1 手動およびPCによるリモート操作が可能な一体型コントローラ
| Motorized Linear Long-Travel Stages | |
|---|---|
| 100 mm | Stepper |
| DC Servo | |
| 150 mm | Stepper |
| Stepper with Integrated Controller | |
| 220 mm | DC Servo |
| 300 mm | Stepper with Integrated Controller |
| DC Servo | |
| 450 mm | Stepper with Integrated Controller |
| 600 mm | DC Servo |
| Optical Delay Line Kits | |
| Other Translation Stages | |
ステージLTS450C/Mには本体と一体化された電子コントローラが付いており、PCによるリモート操作のほかに、コントローラのキーパッド上のボタンまたは速度ポテンショメータを用いて手動操作することもできます(Figure 1.1参照)。パラメータはPC上で設定でき、ユニット内の不揮発性メモリに保存できます。これらの設定は、ユニットに電源が投入されたときに自動的に適用されます。ステージをPCやUSB接続を使わずに手動で操作するときには、この機能は大変便利です。
ステージは軽量でコンパクト、かつ堅牢であり、全移動範囲で高い性能を発揮します。頑丈なアルミニウム製であり、また可動プラットフォームの高さは6.0 mmであるため、このステージは狭いスペースでの使用にも適しています。内蔵されている磁気リミットスイッチにより、ホーミング機能と両方向でのオーバードライブ防止機能を実現しています。精密研磨された送りネジにより、滑らかでほとんどノイズのない動作が可能です。ステージの付属電源は90~264 VAC(47~63 Hz)の入力電圧に対応しており、日本国内で使用できます。また、日本国内用の電源ケーブルが付いています。
コントローラを一体型にした直線移動ステージとして、移動距離150 mmの直線移動ステージLTS150C/Mおよび移動距離300 mmのLTS300C/Mもご用意しています。
校正ファイル
直線移動ステージLTS450C/Mは、製造工程で校正されています。校正することで、システムに内在する機械的誤差を補正できます。送りネジやリンク機構などの機械部品は、一定の公差(許容誤差)の範囲内で製造されます。このような機械的誤差により、指定した位置と実際の位置の間に偏差が生じます。しかしこのような偏差には再現性があるため、KinesisまたはXAソフトウェアと付属の校正ファイルを使用して補正することができます。ソフトウェアは、これらのファイルを用いて、ユーザが入力した位置情報を機械的な動作に変換します。校正ファイルは下記の型番横の赤いアイコン
)
校正ファイルの使用は任意です。使用しなくてもステージの再現性と分解能は変わりませんが、正確さを向上させるための補正は行われません。各ステージは工場で校正されているため、校正ファイルを使用しなくても典型値として47 µmの正確さが得られます。
ステージの組み合わせ
XYステージが必要な場合は、直線位置決めステージLTS150C/M(移動量150 mm)、LTS300C/M(移動量300 mm)、およびLTS450C/M(移動量450 mm)から用途に適した2台を選び、XYアダプタープレートLTSP1/M(別売り、下記参照)を用いてそれらを上下に重ねて取り付けることができます。ステージLTS150/MおよびLTS300C/Mは、ステージを垂直面に取り付けられるZ軸ブラケットLTSP3/Mと組み合わせて、XZやXYZステージの構築用にご使用いただくことができます。ミリ規格のタップ穴のステージやアダプタを取り付けられるのは、ミリ規格のステージやアダプタだけですのでご注意ください。
ソフトウェア
当社のKinesis®およびXAソフトウェアパッケージ用いると、マルチチャンネルコントローラ、ラックベースのコントローラ、小型で光学テーブルに取付けが可能なK-Cube®コントローラなど、当社の様々なモーションコントローラを操作することができます。1つに統合されたソフトウェアによって、ステージLTS450C/Mをベンチトップ型、テーブルトップ型、ラックベース型などの任意のコントローラとシームレスに組み合わせることが可能です。
| Stage Specifications | ||
|---|---|---|
| Translation | ||
| Travel Range | 450 mm (11.8") | |
| Bidirectional Repeatability | < ±2 µm | |
| Backlash | 2 µm | |
| Maximum Velocitya | 50 mm/s Horizontal, 3 mm/s Vertical | |
| Velocity Stability | ±1 mm/s | |
| Maximum Accelerationa | 35 mm/s2 Horizontal, 5 mm/s2 Vertical | |
| Accuracy | ||
| Min Achievable Incremental Movementb | 0.1 µm | |
| Min Repeatable Incremental Movementc | 4 µm | |
| Calibrated On-Axis Accuracy | < ±5 µm | |
| Home Location Accuracy | ±0.6 µm | |
| Pitchd | < 0.0143° (250 µrad) | |
| Yawd | < 0.0315° (550 µrad) | |
| Load Capacity | ||
| Horizontal Load Capacity | Max: 15 kg (33.1 lbs) Recommended: < 12 kg (26.5 lbs) | |
| Vertical Load Capacity | Max: 4 kg (8.8 lbs) | |
| General | ||
| Included USB Cable Length | 1.5 m (4.9 ft) USB Type-B to Type-A Cable | |
| Weight | 4.8 kg (10.58 lbs) | |
| Dimensions (W x D x H) | 100.0 mm x 660.0 mm x 45.5 mm (3.94" x 25.98" x 1.79") | |
| Electrical Specifications | |
|---|---|
| Motor Specifications | |
| Step Angle | 1.8° (50 Poles and ±2 Phases for 360° Divided by 200) |
| Step Accuracy | 5% |
| Rated Phase Current | 0.85 A |
| Phase Resistance | 5.4 Ω |
| Phase Inductance | 5.6 mH |
| Holding Torque | 20 N•cm |
| Detent Torque | 2.0 N•cm |
| Operating Temperature | -20 to 40 °C (Motor Specification Only) |
| Controller Specifications | |
| Microsteps per Full Step | 2048 |
| Microsteps per Revolution of Motor | 409 600 (for 200 Step Motor) |
| Motor Drive Voltage | 24 V |
| Motor Drive Power | 12.5 W (Avg.) Up to 25 W (Peak) |
| Motor Speed | Up to 3000 RPM (200 Full Step Motor) |
| Input Power Requirements | |
| Voltage | 24 VDC |
| Power | 25 W (Peak) / 12.5 W (Avg) |
| Power Supply Requirements | 90 - 264 VAC (47 - 63 Hz) |
注意
電動リニアステージ
電動の直線移動ステージとしては、ピエゾ駆動の20 µm移動ステージからダイレクトドライブ方式の600 mm移動ステージまで、様々な最大移動量の製品をご用意しております。ステージの多くは、それらを用いてXY軸やXYZ軸などの多軸ステージを構築することができます。ファイバ結合用としては、多軸ステージのページをご覧ください。標準の電動ステージを用いるよりも精密な調整が可能です。直線移動ステージのほかに、電動の回転ステージおよびゴニオステージもご用意しております。また手動移動ステージもございます。
ピエゾステージ
これらのステージでは、様々な駆動機構にピエゾ素子が組み込まれています。ステージORIC®シリーズでは、「スティック-スリップ」と呼ばれる摩擦特性を利用したピエゾ慣性アクチュエータが用いられており、それにより長い移動距離が得られています。移動ステージNanoflex™シリーズは、手動アクチュエータに加えて標準的なピエゾアクチュエータが用いられています。ステージElliptec®シリーズでは共振ピエゾモータが用いられており、共振に伴うモータ先端の楕円形の動きで可動プラットフォームを押したり引いたりします。Z軸ステージLPS710E/Mにはピエゾ移動に対する機械的な増幅機構が組み込まれており、またそれに適したコントローラが付属しています。
| Piezoelectric Stages | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Family | ORIC® PDXZ1 Closed-Loop 4.5 mm Vertical Stage | ORIC® PD2 Open-Loop 5 mm Stage | ORIC® PDX2 Closed-Loop 5 mm Stage | ORIC® PDX4 Closed-Loop 12 mm Stage | ORIC® PD1 Open-Loop 20 mm Stage | ORIC® PD1D Open-Loop 20 mm Monolithic XY Stage |
| Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Travel | 4.5 mm | 5 mm | 12 mm | 20 mm | ||
| Speed | 1 mm/s (Typ.)a | 10 mm/s (Typ. Max)b | 8 mm/s (Typ.)c | 15 mm/s (Typ.)a,c | 3 mm/s (Typ. Max)d | |
| Drive Type | Piezoelectric Inertia Drive | |||||
| Possible Axis Configurations | Z | X, XY, XYZ | XY, XYZ | |||
| Mounting Surface Size | 45.0 mm x 42.0 mm | 13.0 mm x 13.0 mm | 13.0 mm x 23.0 mm | 30.0 mm x 30.0 mm | ||
| Additional Details | ||||||
| Piezoelectric Stages | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Family | ORIC® PDX1 Closed-Loop 20 mm Stage | ORIC® PDX1A Closed-Loop 20 mm Stage Low-Profile | ORIC® UDX1 Ultrasonic Closed-Loop 20 mm Stage | ORIC® PD3 Open-Loop 50 mm Stage | ORIC® PDX3 Closed-Loop 50 mm Stage | |
| Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Travel | 20 mm | 50 mm | ||||
| Speed | 20 mm/s (Typ. Max)a | 10 mm/s (Typ.)b | 100 mm/s (Typ. Max)c | 10 mm/sd | 10 mm/s (Typ. Max)b | |
| Drive Type | Piezoelectric Inertia Drive | Ultrasonic Piezoelectric Drive | Piezoelectric Inertia Drive | |||
| Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | |||||
| Mounting Surface Size | 30.0 mm x 30.0 mm | 80.0 mm x 30.0 mm | ||||
| Additional Details | ||||||
| Piezoelectric Stages | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Family | Nanoflex™ 20 µm Stage with 5 mm Actuator | Nanoflex™ 25 µm Stage with 1.5 mm Actuator | Compact Modular XRN25X 25 mm Stage | Modular XR25X 25 mm Stage | Elliptec® 28 mm Stage | Elliptec® 60 mm Stage | LPS710E 1.1 mm Vertical Stage |
| Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Travel | 20 µm + 5 mm Manual | 25 µm + 1.5 mm Manual | 25 mm | 28 mm | 60.0 mm | 1.1 mm | |
| Maximum Velocity | - | ≤3.6 mm/mina | 180 mm/s | 90 mm/s | - | ||
| Drive Type | Piezo with Manual Actuator | Piezoelectric Inertia Drive | Resonant Piezoelectric Motor | Amplified Piezo | |||
| Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | X, XY, YZ, XZ, XYZ | X | Z | |||
| Mounting Surface Size | 75 mm x 75 mm | 30 mm x 30 mm | 85.0 mm x 50.7 mm | 110.0 mm x 75.7 mm | 15 mm x 15 mm | 21 mm x 21 mm | |
| Additional Details | |||||||
ステッピングモーターステージ
こちらの移動ステージは脱着型あるいは内蔵型のステッピングモータを用いており、また300 mmまでの長い移動量が可能です。これらのステージの多くは多軸移動機能を有していたり(PLSXY)、あるいは多軸ステージを組み立てることが可能であったりします(PLSX、クイック接続型XR25シリーズ、LNRシリーズ、NRTシリーズ、LTSシリーズ)。ステージMLJ150/Mは高荷重にも対応する垂直移動ステージです。
| Stepper Motor Stages | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product Family | PLSX with and without PLST(/M) Top Plate 1" Stage | PLSXY with and without PLST(/M) Top Plate 1" Stage | LNR Series 25 mm Stage | LNR Series 50 mm Stage | |
| Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Travel | 1" | 25 mm | 50 mm | ||
| Maximum Velocity | 7.0 mm/s | 2.0 mm/s | 50 mm/s | ||
| Possible Axis Configurations | X, XY | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | ||
| Mounting Surface Size | 3" x 3" | 60 mm x 60 mm | 100 mm x 100 mm | ||
| Additional Details | |||||
| Stepper Motor Stages | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Family | NRT Series 100 mm Stage | NRT Series 150 mm Stage | LTS Series 150 mm Stage | LTS Series 300 mm Stage | LTS Series 450 mm Stage | MLJ250 50 mm Vertical Stage | |
| Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Travel | 100 mm | 150 mm | 150 mm | 300 mm | 400 mm | 50 mm | |
| Maximum Velocity | 30 mm/s | 50 mm/s | 3.0 mm/s | ||||
| Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | X, XY | Z | |||
| Mounting Surface Size | 84 mm x 84 mm | 100 mm x 90 mm | 148 mm x 131 mm | ||||
| Additional Details | |||||||
DCサーボモーターステージ
脱着型あるいは内蔵型のDCサーボモータを用いた直線移動ステージをご用意しております。これらのステージは薄型で、多軸ステージの構築が可能です。
| DC Servo Motor Stages | ||||
|---|---|---|---|---|
| Product Family | MT Series 12 mm Stages | PT Series 25 mm Stages | MTS Series 25 mm Stage | MTS Series 50 mm Stage |
| Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Travel | 12 mm | 25 mm | 25 mm | 50 mm |
| Maximum Velocity | 2.6 mm/s | 2.4 mm/s | ||
| Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | ||
| Mounting Surface Size | 61 mm x 61 mm | 101.6 mm x 76.2 mm | 43 mm x 43 mm | |
| Additional Details | ||||
| DC Servo Motor Stages | ||||
|---|---|---|---|---|
| Product Family | M30 Series 30 mm Stage | M30 Series 30 mm Monolithic XY Stage | M150 Series 150 mm XY Stage | KVS30 30 mm Vertical Stage |
| Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Travel | 30 mm | 150 mm | 30 mm | |
| Maximum Velocity | 2.4 mm/s | X-Axis: 170 mm/s Y-Axis: 230 mm/s | 8.0 mm/s | |
| Possible Axis Configurations | X, Z | XY, XZ | XY | Z |
| Mounting Surface Size | 115 mm x 115 mm | 272.4 mm x 272.4 mm | 116.2 mm x 116.2 mm | |
| Additional Details | ||||
ダイレクトドライブステージ
こちらの薄型ステージにはブラシレスDCサーボモータが内蔵されており、バックラッシュの無い高速移動が可能です。電源が入ってないときは、ステージのプラットフォームにはほとんど慣性が無く、実質的にフリーラン状態になります。そのため電源が入ってないときにステージのプラットフォームが定位置に留まる必要のある用途には適していません。これらのステージを垂直方向に取付けることは推奨しません。
| Direct Drive Stages | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product Family | DDS Series 50 mm Stage | DDS Series 100 mm Stage | DDS Series 220 mm Stage | DDS Series 300 mm Stage | DDS Series 600 mm Stage |
| Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Travel | 50 mm | 100 mm | 220 mm | 300 mm | 600 mm |
| Maximum Velocity | 500 mm/s | 300 mm/s | 400 mm/s | 400 mm/s | |
| Possible Axis Configurations | X, XY | X, XY | X | X | |
| Mounting Surface Size | 60 mm x 52 mm | 88 mm x 88 mm | 120 mm x 120 mm | ||
| Additional Details | |||||
ソフトウェア
Kinesisバージョン1.14.58
XAバージョン1.6.0
KinesisおよびXAソフトウェアパッケージには、当社のモーションコントローラを制御するためのGUIが含まれています。
下記もご利用いただけます。
- ファームウェア更新ユーティリティ
- 通信プロトコル

Figure 789A Kinesis GUI画面
当社では、様々なモーションコントローラを駆動するためのプラットフォームとして、XAソフトウェアパッケージと、今後段階的に終了していくKinesisソフトウェアパッケージの2種類をご用意しています。Kinesisソフトウェアは、当社の全てのモーションコントロール製品に対応しています。XAソフトウェアは開発者向けに改良されたプラットフォームですが、現在のところ定番のモーションコントロール製品の一部に対応している状況です(製品リストはこちらをご覧ください)。このソフトウェアは、継続して重点的に開発が進められており、最終的には当社の全てのモーションコントロール製品に対応する予定です。XAソフトウェアアプリケーションは、2040年までフルサポートを行います。
Kinesis モーションコントロールソフトウェア
Kinesisソフトウェアでは.NETコントロールを使用できるため、最新のC#、Visual Basic、LabVIEW™、あるいはその他の.NET対応言語を使用してカスタムプログラムを作成することができます。また、.NETフレームワークを使用しないアプリケーション用に、ローレベルのDLLライブラリも付属しています。中央シーケンスマネージャ(Central Sequence Manager)は、当社のすべてのモーションコントロール用ハードウェアの統合と同期をサポートしています。
この共通のソフトウェアプラットフォームにより、1種類のソフトウェアツールを習得するだけで、あらゆるKinesisコントローラを簡単に組み合わせて使用することができます。このように1軸システム用から多軸システム用までのあらゆるコントローラを組み合わせ、それら全てを1台のPCの統合されたソフトウェアインターフェイスから制御できます。

Click to Enlarge
Figure 789B ブラシ付きDCサーボモーターコントローラKDC101用のXA GUI
このソフトウェアパッケージには2つの使い方があります。1つはGUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)ユーティリティを用いる方法で、この場合はコントローラの到着後すぐに直接的な操作と制御を行なうことができます。もう1つは一連のプログラミングインターフェイスを用いる方法で、ご希望の開発言語によりカスタム仕様の位置決めやアライメント用のプログラムを簡単に作成することができます。
XAモーションコントロールソフトウェア:開発者向けに改良されたプラットフォーム
XAはその基本から理解しやすいように設計されており、スレッドセーフで言語パラダイムに依存しないC、C++、C#/.NETのアプリケーションプログラミングインターフェイスを提供します。また、ネイティブ、.NET言語、PythonまたはLabVIEWアプリケーションに簡単に統合できる言語ラッパーも用意されています。これは前述のKinesisにおけるソフトウェア開発キット(SDK)と同じ機能を果たす一方で、開発者に対してはより効率化されたツールキットを提供します。このソフトウェアは、付属の開発者用ガイドとSDK内のコード例を組み合わせて、複雑でカスタマイズされたアプリケーションとインターフェースを作成しようとするユーザー向けに設計されています。完全なAPIドキュメントはネイティブCライブラリ用に提供されており、.NETラッパーのドキュメントは現在開発中です。.NETラッパーの詳細については当社までお問い合わせください。
XAはKinesisと同等のGUIを備えているだけでなく、デバイスの状態を保存する機能の追加や、異なる種類のデバイス間インテーフェイスにおける一貫性の向上など、利用者のための様々な改善や工夫が実装されています。Kinesisソフトウェアは段階的に終了となりますが、XAは更に改善を進めるとともに、2040年までフルサポートしていく計画です。現行バージョンのXAソフトウェアは、まだ当社のモーションコントローラの一部にのみ対応している状況です。しかし、このソフトウェアは、継続して重点的に開発が進められており、最終的には当社の全てのモーションコントロール製品に対応する予定です。ソフトウェアの適合性に関する情報は、XAのユーザーガイドに記載されています。また、サポートしているデバイスのリストなど、ソフトウェアのその他の詳細情報はこちらをご覧ください。
| Posted Comments: | |
| No Comments Posted |

_D1-200.gif)
Click for Details
ステージLTS450C(/M)の寸法とタップ穴の位置を示した図。
ミリ規格の寸法は括弧内に記載されています。
当社の移動ステージLTS450C/Mの移動量は450 mmで、ステッピングモータならびにコントローラが内蔵されています。コントローラは手動のキーパッドでの操作およびPCによるリモート操作が可能です。可動式プラットフォームに25.0 mm間隔で開いている16個のM6タップ穴を利用して、オプトメカニクスを直接取り付けることができます。
Products Home


















































ズーム
ステッピングモータ移動量450 mm (Ctrl一体型)