オプトメカニクスセット


  • Multipacks of Many of Our Most Popular Optomechanical Assembly Parts
  • Simplify Ordering and Reduce Packaging Waste
  • Imperial and Metric Options Available

TR3-P5

Pack of 5 Ø1/2" Posts

PH3-P5

Pack of 5 Ø1/2" Post Holders

SWC-P5

Pack of 5
Rotating Clamps

ER3-P4

Pack of 4 Cage Assembly Rods

BA1-P5

Pack of 5 Mounting Bases

CF125-P5

Pack of 5 Clamping Forks

SM1L20-P5

Pack of 5 Lens Tubes

Related Items


Please Wait

特長

  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストやコンストラクションアクセサリ、SM1レンズチューブ、固定式光学マウントは5個入りセットで販売
  • ケージアセンブリーロッドは4個入りセットで販売
  • SMネジ付き固定リングのセット
  • マウント無しまたはポスト取付け可能なアイリスのセット
  • 梱包材を削減し、ご注文も簡単なセット販売
  • 研究室の新設準備や在庫補充に適したセット

当社では様々なオプトメカニクス部品のセットをご用意しております。Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストやポストホルダなど当社の人気製品の多くは5個入りセットで販売しております。セット販売により梱包材を削減し、ご注文しやすく、そして開梱の時間も短縮します。下のQuick Links の表内のリンクをクリックすると、ご希望のセットに関する説明箇所にジャンプします。

Insights:光学実験のベストプラクティス

こちらのページでは実験セットアップ時の下記の注意点についてご覧いただけます。

  • ワッシャ:オプトメカニクスに使用する場合

このほかにも実験・実習や機器に関するヒントをまとめて掲載しています。こちらからご覧ください。

 

ワッシャ:オプトメカニクスに使用する場合

Washers should be placed between bolts and slots
Click to Enlarge

Figure 176B  スロットを損傷させないよう、ボルトを挿入する前にワッシャを入れてください。ワッシャの丸みを帯びた滑らかな面をスロット側に向けて置き、フラットな粗い面がボルト頭部と接触するようにします。滑らかな面は、アルマイト処理された表面を傷つけることなく、容易に移動できるように設計されています。上の図はベースBA2(/M)です。
Washers distribute force of bolt heads
Click to Enlarge

Figure 176A  ワッシャの直径はボルト頭部より35%大きくなっています。これによりベースBA2/Mのスロットにオーバーラップする面積はボルトの6倍になります。ワッシャはボルトの力をより広い面積に分散することで、スロットがえぐられるのを防止する役目をはたします。

標準的なキャップスクリュの頭部は、ネジの外径よりもそれほど大きくはありません(Figure 176A)。例えば1/4-20"ネジの頭の径は0.365~0.375インチ(約9.27~9.53 mm)で、このネジ用の貫通穴の径は0.264インチ(約6.71 mm)です。

デバイスを固定するためにネジを直接貫通穴に入れて締め付けると、力が貫通穴のエッジ部分にかかり、ネジでデバイスのエッジ部分をえぐってしまう場合がよくあります(Figure 176A)。

このエッジ部分が恒久的に変形してしまった場合、ネジの頭はえぐられた溝に戻ろうとするため、デバイスを精密に調整しようとしても、デバイスは元の位置に戻ってしまいます。

円形の貫通穴の場合は、ネジに対してデバイスを移動させようとするものではないので、このような変形による問題は生じないことが期待できます。

しかしスロットの場合には、スロットに沿ってどの位置にでもデバイスを固定できなければなりません。ワッシャを使用すると、力がスロットのエッジから離れる方向に分散されるので、スロットが変形しにくくなります。Figure 176Aでは、ワッシャがもたらす効果を図示しています。ベースBA2/Mのスロットと頭の径が0.37インチ(約9.4 mm)のキャップスクリュの接触面積は0.010 in2(約6.5 mm2)です。径0.5インチ(12.7 mm)のワッシャを使用すると接触面積は0.064 in2(約41.3 mm2)となり、6倍ほど大きくなります。

当社のワッシャには、それぞれの面に特徴があります(Figure 176B)。1つの面はフラットで粗く、もう1つの面は丸みを帯びていて研磨されています。丸みを帯びた研磨された面を、アルマイト処理されたデバイスの面に向けて置いてください。

ネジを締め付けるときに、ネジの頭でワッシャがアルマイト処理された面に対して回転する場合があります。

フラットで粗い面をアルマイト処理された面に押し付けた場合、摩擦でその表面を傷つける場合があります。しかし、丸みを帯びた面を接触させた場合、滑らかな面による摩擦は小さいため傷がつきにくく、デバイスの外観がより長く保たれます。

最終更新日:2019年12月4日


Posted Comments:
No Comments Posted

ステンレススチール製光学ポストのセット:Ø12 mm、Ø12.7 mm、Ø1/2インチ

Optical Post Mounts
Click to Enlarge

Figure G1.1  各ポストには、
締め付け時に力が入れられるように
Ø3.2 mm(Ø1/8インチ)の穴が
付いています。
  • ミリ規格とインチ規格の両方のポストをご用意
  • ポストの長さは20 mm~150 mm(0.75インチ~6.0インチ)でご用意
  • 各パック5本入

当社のステンレススチール製ポストは、堅牢な光学系を構築するのに必要とされる基本的な構成要素の1つです。長さの異なるØ12 mm、Ø12.7 mm、Ø1/2インチのポストを5本入りパックでご用意しております。これらの精密研磨仕上げのステンレススチール製ポストは303ステンレススチールから加工されており、同様に5個入りパックでご提供しているØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダにも取付け可能です。

こちらのページのすべてのポストには、底部にM6タップ穴と上部に取外し可能なM4止めネジ(セットスクリュ)が付いており、当社のほぼすべての光学マウントに対応しています。M4タップ穴にM4キャップスクリュを用いることにより、当社の汎用マウントにも対応可能になります。各ポストにはØ3.2 mmの穴が付いており、ボール(六角)ドライバを挿入して部品の締め付け時に使用することができます(Figure G1.1参照)。

当社では、標準的な日本製ポストホルダやオプトメカニクス部品に対応するØ12.0 mmポストのシリーズもご用意しています。ミリ規格のタイプと同様に、これらのポストには上部の取り外し可能な止めネジ付きのM4ネジ穴、底部のM6ネジ切り加工付きのタップ穴、そして締め付け用のØ3.2 mm(Ø1/8インチ)穴が付いています。また、これらのポストはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダのシリーズにも対応しています。

他のポストや単品でのご注文は、Ø12 mm、Ø12.7 mm、Ø1/2インチポストの製品ページをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - Japanese 定価(税抜) 出荷予定日
TR100/M-JP-P5 Support Documentation
TR100/M-JP-P5Ø12 mmポスト、長さ100 mm、日本向け、5本入り(ミリ規格)
¥4,398
Today
TR20/M-JP-P5 Support Documentation
TR20/M-JP-P5Ø12 mmポスト、長さ20 mm、日本向け、5本入り(ミリ規格)
¥3,551
Today
TR30/M-JP-P5 Support Documentation
TR30/M-JP-P5Ø12 mmポスト、長さ30 mm、日本向け、5本入り(ミリ規格)
¥3,551
Today
TR40/M-JP-P5 Support Documentation
TR40/M-JP-P5Ø12 mmポスト、長さ40 mm、日本向け、5本入り(ミリ規格)
¥3,724
Today
TR50/M-JP-P5 Support Documentation
TR50/M-JP-P5Ø12 mmポスト、長さ50 mm、日本向け、5本入り(ミリ規格)
¥3,888
Today
TR75/M-JP-P5 Support Documentation
TR75/M-JP-P5Ø12 mmポスト、長さ75 mm、日本向け、5本入り(ミリ規格)
¥4,061
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
TR20/M-P5 Support Documentation
TR20/M-P5Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ20 mm、5本入り(ミリ規格)
¥3,551
Today
TR30/M-P5 Support Documentation
TR30/M-P5Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ30 mm、5本入り(ミリ規格)
¥3,551
Today
TR40/M-P5 Support Documentation
TR40/M-P5Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ40 mm、5本入り(ミリ規格)
¥3,724
Today
TR50/M-P5 Support Documentation
TR50/M-P5Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ50 mm、5本入り(ミリ規格)
¥3,888
Today
TR75/M-P5 Support Documentation
TR75/M-P5Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ75 mm、5本入り(ミリ規格)
¥4,061
Today
TR100/M-P5 Support Documentation
TR100/M-P5Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ100 mm、5本入り(ミリ規格)
¥4,398
Today
TR150/M-P5 Support Documentation
TR150/M-P5Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ150 mm、5本入り(ミリ規格)
¥5,332
Today
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
TR075-P5 Support Documentation
TR075-P5Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4"-20タップ穴付き、長さ3/4インチ、5本入り(インチ規格)
¥3,551
Today
TR1-P5 Support Documentation
TR1-P5Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ1インチ、5本入り(インチ規格)
¥3,551
Today
TR1.5-P5 Support Documentation
TR1.5-P5Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ1.5インチ、5本入り(インチ規格)
¥3,724
Today
TR2-P5 Support Documentation
TR2-P5Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ2インチ、5本入り(インチ規格)
¥3,888
Today
TR3-P5 Support Documentation
TR3-P5Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ3インチ、5本入り(インチ規格)
¥4,061
Today
TR4-P5 Support Documentation
TR4-P5Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ4インチ、5本入り(インチ規格)
¥4,398
Today
TR6-P5 Support Documentation
TR6-P5Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ6インチ、5本入り(インチ規格)
¥5,332
7-10 Days

標準型ポストホルダのセット:Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト用

TS25 Spring Loaded Thumbscrew
Click to Enlarge

Figure G2.1  締め付ける前に
バネ付きのつまみネジでポストを
位置固定できます。
  • 底面にM6タップ穴
  • 位置決めが容易なアルミニウム製バネ式六角固定つまみネジ(5 mmまたは3/16インチ)
  • 各パック5個入り

当社の標準型ポストホルダには広い四角のリリーフカットがあり、その2本の線接触により高い安定性でポストを固定します。1パック5個入りで、ご注文に便利です。アルミニウム製つまみネジ内にはバネ式プランジャがあり、最終的に固定する前にポストホルダ内でスチール製ポストをしっかりと仮固定します。この設計により、ポストに取り付けられたデバイスの位置を片手で調整することができます。ミリ規格のポストホルダには5 mmのバネ式六角固定つまみネジ(TS6H/M)、インチ規格には3/16インチバネ式六角固定つまみネジ(TS25H)がそれぞれ付いています。ネジの頭がつぶれる可能性があるので、つまみネジの締付けにL型六角レンチの使用はお勧めいたしません。ポストホルダは、当社のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付けベースにも対応しており、またそれらも全て5個入りパックでご提供しております。

単品でのご注文やほかの製品については、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダの製品紹介ページをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PH20/M-P5 Support Documentation
PH20/M-P5Ø12 mm~Ø12.7 mm ポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ20 mm、5本セット (ミリ規格)
¥5,713
Today
PH30/M-P5 Support Documentation
PH30/M-P5Ø12 mm~Ø12.7 mm ポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ30 mm、5本セット (ミリ規格)
¥5,713
Today
PH40/M-P5 Support Documentation
PH40/M-P5Ø12 mm~Ø12.7 mm ポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ40 mm、5本セット (ミリ規格)
¥5,866
Today
PH75/M-P5 Support Documentation
PH75/M-P5Ø12 mm~Ø12.7 mm ポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ75 mm、5本セット (ミリ規格)
¥6,718
Today
PH100/M-P5 Support Documentation
PH100/M-P5Ø12 mm~Ø12.7 mm ポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ100 mm、5本セット (ミリ規格)
¥7,451
Today
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PH1-P5 Support Documentation
PH1-P5Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ1インチ、5本セット(インチ規格)
¥5,713
Today
PH1.5-P5 Support Documentation
PH1.5-P5Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ1.50インチ、5本セット(インチ規格)
¥5,866
Today
PH2-P5 Support Documentation
PH2-P5Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ2インチ、5本セット(インチ規格)
¥6,255
Today
PH3-P5 Support Documentation
PH3-P5Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ3インチ、5本セット(インチ規格)
¥6,718
Today
PH4-P5 Support Documentation
PH4-P5Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ4インチ、5本セット(インチ規格)
¥7,451
Today

スイベルベースアダプタのセット

  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダをスイベル式ポストホルダのスタイルに変換
  • 360°回転するスイベルベースとØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダはM6キャップスクリュで固定
  • 初期セットアップ時、ベースの磁石によりブレッドボード上に光学部品の仮固定が可能
  • 5個入りパック

当社の360°回転スイベルベースアダプタにはM6取付け穴付きの標準的なØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダ(上記参照)が取り付けられ、光学システムの組み立て時間を短縮できます。またスイベル設計なので、多数の部品を狭いスペースに取り付ける用途に適しています。Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダをこちらのアダプタに取り付けると、当社のスイベル式ポストホルダとほぼ同様にご使用いただけます(よく使用されるサイズについては下記参照)。アルマイト加工アルミニウム製のこのアダプタは、当社のあらゆるØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダに取り付け可能であることが利点です。ただし、スイベル式ポストホルダではポストの高さを光学テーブルまで下げられますが、そこまでの高さ調整はできません。

スイベルベースアダプタの単品でのご注文をご希望の場合は、こちらのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダの製品紹介ページをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
UPHA-P5 Support Documentation
UPHA-P5スイベルベースアダプタ、5個入り
¥17,326
Today

スイベル式マグネットベース付きØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダのセット

UPH Drawing
  • 取り付けに便利な360°スイベル式ベース
  • ポストはベースを貫通
  • 底部のマグネットによって、光学テーブルへの仮固定が可能
  • 位置決めが簡単なバネ式六角固定つまみネジ
  • 5個入りパックでご用意

当社のポストホルダは、新規にアセンブリを構築する際に便利な機能が備わっています。スイベル式ベースにより光学マウントを好きな場所に設置した後、ベースを回転させ、光学テーブルの適当な取付け穴の位置に合わせることができます。また、ポストホルダのベースはマグネット付きのため、ネジでの最終的な固定を行う前に、光学素子を大まかにアライメントすることが可能です。ベースの中空穴は貫通しているため、ポストの高さは光学テーブルに接するまで下げることができます。これにより、ポストの高さを最大限の範囲で調整することが可能です。こちらのポストホルダには5 mmドライバを使用するバネ付き六角固定つまみネジTS25H/Mが1個付属します。ネジの頭がつぶれる可能性があるので、つまみネジの締付けにL型六角レンチの使用はお勧めいたしません。

単品でのポストホルダのご注文やほかの製品については、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダの製品紹介ページをご覧ください。マグネット無しのポストホルダをご希望の場合には当社までご連絡ください。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
UPH30/M-P5 Support Documentation
UPH30/M-P5Ø12 mm~Ø12.7 mmスイベル式ポストホルダ、バネ式六角固定つまみネジ付き、長さ30 mm、5個入り (ミリ規格)
¥25,250
Today
UPH40/M-P5 Support Documentation
UPH40/M-P5Ø12 mm~Ø12.7 mmスイベル式ポストホルダ、バネ式六角固定つまみネジ付き、長40 mm、5個入り (ミリ規格)
¥25,686
Today
UPH50/M-P5 Support Documentation
UPH50/M-P5Ø12 mm~Ø12.7 mmスイベル式ポストホルダ、バネ式六角固定つまみネジ付き、長さ50 mm、5個入り (ミリ規格)
¥25,946
Today
UPH75/M-P5 Support Documentation
UPH75/M-P5Ø12 mm~Ø12.7 mmスイベル式ポストホルダ、バネ式六角固定つまみネジ付き、長さ75 mm、5個入り (ミリ規格)
¥26,642
Today
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
UPH1-P5 Support Documentation
UPH1-P5Ø12 mm~Ø12.7 mmスイベル式ポストホルダ、バネ式六角固定つまみネジ付き、長さ1インチ、5個入り (インチ規格)
¥25,250
7-10 Days
UPH1.5-P5 Support Documentation
UPH1.5-P5Ø12 mm~Ø12.7 mmスイベル式ポストホルダ、バネ式六角固定つまみネジ付き、長さ1.5インチ、5個入り (インチ規格)
¥25,686
7-10 Days
UPH2-P5 Support Documentation
UPH2-P5Ø12 mm~Ø12.7 mmスイベル式ポストホルダ、バネ式六角固定つまみネジ付き、長さ2インチ、5個入り (インチ規格)
¥25,946
7-10 Days
UPH3-P5 Support Documentation
UPH3-P5Ø12 mm~Ø12.7 mmスイベル式ポストホルダ、バネ式六角固定つまみネジ付き、長さ3インチ、5個入り (インチ規格)
¥26,642
Today

ポスト用スリップオン式カラーのセット


Click to Enlarge

Figure G5.1 垂直方向の止めネジでポストの高さの精密調整が可能。
  • 厚さ11.2 mm
  • 垂直方向の調整用M3 x 0.5止めネジ(セットスクリュ)付き
  • 5個入りパックでご用意

スリップオン式カラーR2/Mは、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø12.7 mm)ポストにつまみネジで固定できます。このカラーをポストホルダの上部の位置にくるようにポストに装着すれば、取り付けた部品の高さを一定に保ったままポストを回転させることができます。R2/MにはM3 x 0.5止めネジも付いています。この調整ネジを1.3 mm六角レンチで調整することで、ポストやポストホルダを動かさずに、約6.4 mmの高さ調整ができます(Figure G5.1参照)。 また、R2/Mと回転止めアダプタTRK05を一緒に使用してポストの回転を制限することもできます。

ポスト用カラーの単品でのご注文をご希望の場合は、アライメントストップの製品紹介ページをご参照ください。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
R2/M-P5 Support Documentation
R2/M-P5Customer Inspired! スリップオン式カラー、Ø12 mm~Ø12.7 mmポスト用、5個入り (ミリ規格)
¥4,163
Today
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
R2-P5 Support Documentation
R2-P5Customer Inspired! スリップオン式カラー、Ø1/2インチポスト用、5個入り (インチ規格)
¥4,163
7-10 Days

ポスト用薄型スリップオン式カラーのセット

R2T
Click to Enlarge
Figure 387B  先端が真ちゅう製の#8-32ネジを用いてカラーR2Tをポストに固定。
R2T with Post
Click to Enlarge
Figure 387A  ポストホルダに取り付けたポストの垂直位置をカラーR2Tでマーキング。
  • 厚さ5.7 mm
  • 部品間隔の狭いセットアップに取付けが簡単な薄型設計
  • 5個入りパックで販売

R2Tは、上に掲載されているポスト用カラーR2/Mの薄型タイプで、付属の先端が真ちゅう製の#8-32止めネジでØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)のポストに固定できます。 このカラーをポストホルダの上部の位置でポストに装着すれば、取り付けた部品の高さを一定に保ったままポストを回転させたり外したりできます。 また、厚さがわずか5.7 mmなので、ポスト上であまり場所をとらず、ポストホルダに近い高さに部品を取り付けることができます。

R2Tと回転止めアダプタTRK05を一緒に使用してポストの回転を制限することもできます。 また、各R2Tには左図にあるように小さな溝が付いており、位置保持用ポストカラーRMC(下記参照)を使用しているセットアップ内で、追加のポスト用カラーとして使用することも可能です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
R2T Support Documentation
R2T薄型スリップオン式カラー、Ø12 mm~Ø1/2インチ(Ø1/2インチ)ポスト用、5個入り
¥6,225
Today

Ø12.7 mmポストスペーサのセット


Click to Enlarge

Figure 575A  ミラーマウントKM100を装着したポストTR3の底部に取り付けたポストスペーサTR4M。1/4"-20止めネジを光学テーブルに直接ねじ込んでいます。
  • 1 mm~10 mmまで1 mm刻みのサイズをご用意
  • M6貫通穴
  • 5個入りパック

こちらのステンレス製ポストスペーサはシムとも呼ばれますが、TRシリーズのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストの高さを、剛性を損なわずに調整することができます。外径は12.7 mmで、上記のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストの底部に取り付けられます。中心の貫通穴にM6止めネジ(セットスクリュ)を貫通させ、スペーサの両側にある部品のタップ穴にねじ込んで結合します。

Ø12.7 mmポストスペーサをTRシリーズのポストに使用することで、光学部品の中心の高さを簡単に調整することができます。当社のLMR1/MFMP1/Mに取り付けた光学素子の中心位置の高さはポスト長+22.1 mmです。そのポストの下にポストスペーサTR3Mを設置することで、光軸までの高さをポスト長+25.1 mmとすることができます。

ポストスペーサに止めネジは付属しておりません。M6 x 1/0および1/4"-20止めネジについてはこちらをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
TR1M Support Documentation
TR1MØ12.7 mmポストスペーサ、厚さ1 ミリ、5個入り
¥2,928
Today
TR2M Support Documentation
TR2MØ12.7 mmポストスペーサ、厚さ2 ミリ、5個入り
¥2,928
Today
TR3M Support Documentation
TR3MØ12.7 mmポストスペーサ、厚さ3 ミリ、5個入り
¥2,928
Today
TR4M Support Documentation
TR4MØ12.7 mmポストスペーサ、厚さ4 ミリ、5個入り
¥3,285
Today
TR5M Support Documentation
TR5MØ12.7 mmポストスペーサ、厚さ5 ミリ、5個入り
¥3,376
Today
TR6M Support Documentation
TR6MØ12.7 mmポストスペーサ、厚さ6 ミリ、5個入り
¥3,428
Today
TR7M Support Documentation
TR7MØ12.7 mmポストスペーサ、厚さ7 ミリ、5個入り
¥3,606
7-10 Days
TR8M Support Documentation
TR8MØ12.7 mmポストスペーサ、厚さ8 ミリ、5個入り
¥3,606
7-10 Days
TR9M Support Documentation
TR9MØ12.7 mmポストスペーサ、厚さ9 ミリ、5個入り
¥3,837
7-10 Days
TR10M Support Documentation
TR10MØ12.7 mmポストスペーサ、厚さ10 ミリ、5個入り
¥3,837
Today

角度クランプのセット:Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト用

Click Image to EnlargeRA45(/M)RA90(/M)RA180(/M)SWC(/M)
Item #RA45(/M)-P5RA90(/M)-P5RA180(/M)-P5SWC(/M)-P5
Clamp Angle45°90°90°Continuous 360°
  • 多岐にわたる複雑な3次元アセンブリが構築できる高剛性のコンストラクションアクセサリ
  • 安定固定のための2重穴構造(2線接触)
  • アルミニウム製つまみネジによる強固な保持力
  • 各パック5個入り

当社の角度クランプを使用してØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストを様々な角度でしっかりと締め付けることができます。45°および90°固定式以外に、360°の連続回転調整ができるクランプSWC/M-P5もあります。こちらのページでご紹介している全ての角度クランプは、5個入りパックでご用意しております。

これらのクランプの穴は2重穴構造のため、2線接触で安定したポスト固定ができます。RA180/M-P5には2重穴が1個あり、クランプを直接ポストにネジ締めするためのM6ネジ切り加工スタッドがクランプ底部にあります。クランプの両側にある5 mmの六角つまみネジを使用して、ポストを適切な位置に固定することができます。

ほかの製品や単品でのご注文については、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト用コンストラクションアクセサリの製品紹介ページをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
RA45/M-P5 Support Documentation
RA45/M-P545°ポストクランプ、右手用、5 mm六角穴、5個入り (ミリ規格)
¥10,108
Today
RA90/M-P5 Support Documentation
RA90/M-P5直角ポストクランプ、Ø12.7 mmポスト用、5 mm六角穴、5個入り (ミリ規格)
¥7,734
Today
RA180/M-P5 Support Documentation
RA180/M-P5直角ポストエンドクランプ、M6スタッドおよび5 mm六角穴、5個入り (ミリ規格)
¥8,820
7-10 Days
SWC/M-P5 Support Documentation
SWC/M-P5回転式ポストクランプ、360°連続調整可能、5 mm六角穴、5個入り (ミリ規格)
¥19,621
Today
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
RA45-P5 Support Documentation
RA45-P545°ポストクランプ、右手用、3/16”六角穴、5個入り (インチ規格)
¥10,108
7-10 Days
RA90-P5 Support Documentation
RA90-P5直角ポストクランプ、3/16”六角穴、5個入り (インチ規格)
¥7,734
Today
RA180-P5 Support Documentation
RA180-P5直角ポストエンドクランプ、1/4”-20スタッドおよび3/16”六角穴、5個入り (インチ規格)
¥8,820
7-10 Days
SWC-P5 Support Documentation
SWC-P5回転式ポストクランプ、360°連続調整可能、3/16”六角穴、5個入り (インチ規格)
¥19,621
Today

SM1レンズチューブのセット

SM1Lxx Lens Tube Diagram
  • 積層することにより、複数の光学素子を使ったシステムの構築が可能
  • SM1ネジ内孔で、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を取付け可能
  • 当社の30 mmケージシステムに対応
  • レンズチューブ5個と固定リング5個入りのパック

こちらのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)積層型レンズチューブは、コンパクトな光学アセンブリを迅速かつ簡単に組み立てることができます。積み重ねが可能で、SM1ネジ付き部品に直接取り付けられるため、複雑なオプトメカニクスのアセンブリを自由に組み立てることが可能です。 5個入りパックで、固定リングもレンズチューブ1個につき1個(合計5個)入っています。

Item #L1L2Thread Depth
SM1L03-P50.45" (11.4 mm)0.12" (3.0 mm)0.30" (7.6 mm)
SM1L05-P50.65" (16.5 mm)0.50" (12.7 mm)
SM1L10-P51.15" (29.2 mm)1.00" (25.4 mm)
SM1L20-P52.15" (54.6 mm)2.00" (50.8 mm)

 

他のサイズの製品Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブ(単品)Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)Ø30 mmØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)Ø75 mm~Ø76.2 mm(Ø3インチ)レンズチューブ
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM1L03-P5 Support Documentation
SM1L03-P5SM1レンズチューブ、ネジ深さ7.6 mm、固定リング付属、各5個入り
¥9,154
Today
SM1L05-P5 Support Documentation
SM1L05-P5SM1レンズチューブ、ネジ深さ12.7 mm、固定リング付属、各5個入り
¥9,480
Today
SM1L10-P5 Support Documentation
SM1L10-P5SM1レンズチューブ、ネジ深さ25.4 mm、固定リング付属、各5個入り
¥10,734
Today
SM1L20-P5 Support Documentation
SM1L20-P5SM1レンズチューブ、ネジ深さ50.8 mm、固定リング付属、各5個入り
¥12,430
Today

アルミニウム製レンズチューブカバー用クランプ


Click for Details

Figure G10.2  C128CCは、ケージロッドを使用して30 mmケージ用部品に取り付け可能

Click to Enlarge

Figure G10.1  2つのミラーマウントKCB1(/M)間の光路を覆うために、2つのクランプC128CCを使用して固定されたレンズチューブカバーSC600
  • Ø32.3 mmの円筒形部品をしっかりとクランプ
  • アルミニウム製レンズチューブ用カバーに適した製品
  • 2つの光学部品間の光路を遮蔽
  • 1パック4個のアダプタークランプ入り

レンズチューブ用クランプC128CCを使用すると、光学システム内でアルミニウム製レンズチューブ用カバーの取り付けや取り外しが簡単にできます。クランプは2つの部品から構成されており、2個のキャップスクリュ(2.0 mm)で接続されています。付属の2.0 mmのロック用止めネジで部品の固定に必要な締め付け力が得られます。C128CCの前面には30 mm間隔で開いたザグリ穴が2つ付いており、付属の#4-40キャップスクリュ(2個)と2.0 mm六角レンチを用いて、#4-40取付けタップ穴付きの30 mmケージ部品やケージロッドに直接取付けることができます。取付けにより当社のアルミニウム製レンズチューブカバーを使用して2つの30 mmケージアクセサリの間の光路を覆うことが可能です(Figure G10.1参照)。2つの部品で構成されているため、簡単に取り外してアライメントを確認したり修正したりできます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
C128CC-P4 Support Documentation
C128CC-P4Ø32.3 mm(Ø1.27インチ)円筒形部品用アダプタークランプ、4個入り
¥31,399
Today

ベースアダプタのセット、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダならびにØ25 mmポスト用

PH2 on a BE1 Base
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
CF1251クランプフォーク、Ø31.8 mm台座ベース用、31.5 mmザグリ穴スロット(ミリ&インチ規格共用)
BE11台座型ベースアダプタ、Ø1.25インチ、1/4”-20ネジ付き(インチ規格)
PH21Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ2インチ(インチ規格)
TR1.51Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ1.5インチ(インチ規格)
LMR11Ø1インチ光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、#8-32タップ穴 (インチ規格)
SH25S05011/4"-20ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ1/2インチ、25個入り(インチ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
CF1251クランプフォーク、Ø31.8 mm台座ベース用、31.5 mmザグリ穴スロット(ミリ&インチ規格共用)
BE1/M1台座型ベースアダプタ、Ø31.8 mm、M6ネジ付き(ミリ規格)
PH50/M1Ø12 mm~Ø12.7 mmポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ50 mm(ミリ規格)
TR40/M1Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ40 mm(ミリ規格)
LMR1/M1Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、M4タップ穴 (ミリ規格)
SH6MS121M6 x 1.0ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ12 mm、25個入り(ミリ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
Figure G11.2  ベースBE1(/M)付きØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダをクランプフォークCF125で光学テーブルに固定。
BE1 Includes a Hex Key for Mounting
Click to Enlarge
Figure G11.1  ベースアダプタの底部には締め付け用の3 mm六角ソケットが付いています。

台座型ベースアダプタBE1/MにはM6ネジが付いており、当社の標準的なØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダØ25 mmピラーポスト(Figure G11.1とG11.2参照)の底部に取り付けられます。これにより台座付きスタイルのマウントに変換し、安定性を向上させます。外径が31.8 mmの303ステンレススチール製で、このアダプタをØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダまたはØ25 mmピラーポストに取り付けることにより、CFシリーズのクランプフォークが使用できるようになります。またポストやポストホルダに取付けるときには、3 mm六角ソケットを用いて締め付けることができます。

当社ではベースアダプタBE1/Mが不要な台座付きピラーポストもご用意しております。さらにマグネットベースアダプタBE1R/M(単品で販売)もご提供しており、これは一時的なセットアップの際の安定性を向上させます。

ベースアダプタのご注文ならびにほかの製品については当社のベースアダプタの製品紹介ページをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BE1/M-P5 Support Documentation
BE1/M-P5Customer Inspired! 台座型ベースアダプタ、Ø31.8 mm、M6ネジ付き、5個入り(ミリ規格)
¥7,743
Today
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BE1-P5 Support Documentation
BE1-P5Customer Inspired! 台座型ベースアダプタ、Ø1.25インチ、1/4”-20ネジ付き、5個入り(インチ規格)
¥7,743
Today

クランプフォークのセット、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダおよびØ25 mmポスト用、5個入りセット

Optical Post Mounts
Click to Enlarge

Figure G12.2  リテーナによって
位置固定されたキャップスクリュの裏側

Click to Enlarge

Figure G12.1  長さは数種類から選択可能

こちらのクランプフォークセットは、BE1/Mを取り付けて台座付きタイプになったØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダまたはØ25 mmピラーポスト用エクステンションに使用した場合、優れたクランプ力を発揮する設計となっております。また、BE1/Mを使用せずに当社の台座付きØ25 mmピラーポストおよび台座付きØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダに取り付けることもできます。各パック5個入りで便利です。

クランプフォークはSUS303ステンレススチール製で、高安定な3点接触によりテーブルに固定されます。CF038-P5とCF038C/M-P5には長さ10.2 mm、CF125-P5とCF125C/M-P5には長さ31.5 mm、CF175-P5とCF175C/M-P5には長さ44.4 mmのザグリ溝が付いており、ポストアセンブリの自在な配置が可能です。CF038-P5、CF125-P5およびCF175-P5のザグリ穴は、お手持ちのM6ネジ付きキャップスクリュに対応します。CF038C/M-P5、CF125C/M-P5およびCF175C/M-P5には、M6ネジ付きのキャップスクリュがあらかじめ装着されています。クランプフォークの過度の締め付けは、光学テーブルの表面を変形させ、部品のミスアライメントならびに安定性の低下につながりますのでご注意ください。

単品でのご注文やほかの製品については、ベースアダプタならびにクランプフォークの製品紹介ページをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
CF038C/M-P5 Support Documentation
CF038C/M-P5クランプフォーク、Ø31.8 mm台座ベース用、10.2 mmザグリ穴付き、M6 x 1.0脱落防止ネジ、5個入り(ミリ規格)
¥8,230
Today
CF125C/M-P5 Support Documentation
CF125C/M-P5クランプフォーク、Ø31.8 mm台座ベース用、31.5 mmザグリ穴付き、M6 x 1.0脱落防止ネジ、5個入り(ミリ規格)
¥8,956
Today
CF175C/M-P5 Support Documentation
CF175C/M-P5クランプフォーク、Ø31.8 mm台座ベース用、44.4 mmザグリ穴付き、M6 x 1.0脱落防止ネジ、5個入り(ミリ規格)
¥9,828
Today
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CF038-P5 Support Documentation
CF038-P5Customer Inspired! クランプフォーク、Ø31.8 mm台座ベース用、10.2 mmザグリ穴スロット、5個入り(ミリ&インチ規格共用)
¥6,532
Today
CF125-P5 Support Documentation
CF125-P5クランプフォーク、Ø31.8 mm台座ベース用、31.5 mmザグリ穴スロット、5個入り(ミリ&インチ規格共用)
¥6,729
Today
CF175-P5 Support Documentation
CF175-P5クランプフォーク、Ø31.8 mm台座ベース用、44.4 mmザグリ穴スロット、5個入り(ミリ&インチ規格共用)
¥8,187
Today
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
CF038C-P5 Support Documentation
CF038C-P5クランプフォーク、Ø1.25インチ台座ベース用、0.40インチザグリ穴付き、1/4"-20脱落防止ネジ、5個入り(インチ規格)
¥8,230
Today
CF125C-P5 Support Documentation
CF125C-P5クランプフォーク、Ø1.25インチ台座ベース用、1.24インチザグリ穴付き、1/4"-20脱落防止ネジ、5個入り(インチ規格)
¥8,956
Today
CF175C-P5 Support Documentation
CF175C-P5クランプフォーク、Ø1.25インチ台座ベース用、1.75インチザグリ穴付き、1/4"-20脱落防止ネジ、5個入り(インチ規格)
¥9,828
Today

クランプフォークのセット、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストホルダおよびØ38 mm(Ø1.5インチ)ポスト用、5個入りセット

Clamping Fork with Pedestal Post
Click to Enlarge

Figure G13.1  クランプフォークPF175Bを使用して光学テーブルに固定したベースPB4(/M)付きØ38 mm(Ø1.5インチ)ポスト
  • 台座付きØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストやØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストホルダをブレッドボードや光学テーブルに固定
  • フォークは360°回転できるため、使いやすい取付け穴が選択可能
  • いずれも5個入りでご提供

クランプフォークPF85B、PF125B、PF175Bは、特に台座ベースアダプタPB4/MまたはPB4R/M付きのØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストを固定するときに、優れたクランプ力で保持でいるよう設計されています。これらのクランプフォークは、ベースPB4/MまたはPB4R/Mを使用しない当社のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストホルダや高さ調整機能付きポストBLP01/Mにもご使用いただけます。

クランプフォークはステンレススチール製で、高安定な3点接触によりテーブルに固定されます。M6キャプスクリュ用のザグリ穴スロットにより、最も適した取付穴をご選択いただけます。ポストアセンブリの位置決めが柔軟に行えるよう、当社では3種類のサイズのクランプフォークをご用意しております。PF85B-P5のザグリ穴スロットの長さは21.6 mm、PF125B-P5は31.8 mm、PF175B-P5は53.8 mmです。クランプフォークの過度の締めすぎは、光学テーブルの表面を変形させ、部品のミスアライメントならびに安定性の低下につながりますのでご注意ください。

単体でのご注文やほかの製品については、ベースアダプタならびにクランプフォークの製品紹介ページをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PF85B-P5 Support Documentation
PF85B-P5クランプフォーク、Ø47.0 mm台座ベース用、21.6 mmザグリ穴付き、5個入り(ミリ&インチ規格共用)
¥8,678
Today
PF125B-P5 Support Documentation
PF125B-P5クランプフォーク、Ø47.0 mm台座ベース用、31.8 mmザグリ穴付き、5個入り(ミリ&インチ規格共用)
¥11,044
Today
PF175B-P5 Support Documentation
PF175B-P5Customer Inspired! クランプフォーク、Ø47.0 mm台座ベース用、53.8 mmザグリ穴付き、5個入り(ミリ&インチ規格共用)
¥12,622
Today

テーブルクランプのセット

CL5A Clamping a Base
Click for Details

Figure G14.2  厚さ0.5インチ(12.5 mm)のベースBA2S6(/M)を固定しているCL5A
CL2/M Clamping a Spacer
Click for Details

Figure G14.1  スペーサBA2S7(/M)をテーブルに固定しているクランプCL2(/M)
  • オプトメカニクスアセンブリを光学テーブルやブレッドボードに固定
  • ソリッド単体構造
  • 各パック5個入り

当社のテーブルクランプはオプトメカニクスのアセンブリを構築する際に便利です。複雑で条件が厳しい配置でも悩むことなくあらゆる取付け穴パターンに適応できる性能は、セットアップに要する時間の大幅な短縮につながります。この設計により、M6キャップスクリュおよびワッシャを使用してベースやその他のオプトメカニクス部品を固定できます。M6キャップスクリュとワッシャは当社のネジキットに含まれています。CL5、CL5A、CL2/M、CL3/Mは下記で5個入りパックでご購入いただけます。

クランプCL5-P5およびCL5A-P5はシンプルなL字型設計となっているため、幅広いオプトメカニクス部品に対応します。各クランプを使用する際に必要なM6キャップスクリュは1個のみです。CL5は厚さ12.7 mmまでの部品に使用可能です。CL5A-P5の端部には曲面が付いており、クランプを高角度で使用して厚さ20.3 mmまでのオプトメカニクス部品の上部にしっかりと取り付けることができます。

強力タイプのCL2/M-P5およびコンパクトタイプのCL3/M-P5は、クランプ1個に付き2個のM6キャップスクリュが必要です(Figure G14.1参照)。この2種類のクランプで固定できる部品の高さは使用するキャップスクリュの長さによって変更可能です。CL2/M-P5はCL3/M-P5よりも25.4 mm長いため、接触面において最大のトルクを得ることができます。これに対し、長さの短いCL3/M-P5は作業面上の設置面積を大幅に減らすことができます。

単品でのご注文やほかの製品については、テーブルクランプの製品紹介ページをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
CL2/M-P5 Support Documentation
CL2/M-P5高耐荷重テーブルクランプ、高さ調整可能、M6タップ穴付き、5個入り (ミリ規格)
¥5,820
Today
CL3/M-P5 Support Documentation
CL3/M-P5小型テーブルクランプ、高さ調整可能、M6タップ穴付き、5個入り (ミリ規格)
¥4,287
Today
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CL5-P5 Support Documentation
CL5-P5汎用テーブルクランプ、L型、5個入り
¥3,698
Today
CL5A-P5 Support Documentation
CL5A-P5汎用テーブルクランプ、L型、端部が曲面、5個入り
¥3,440
Today
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
CL2-P5 Support Documentation
CL2-P5高耐荷重テーブルクランプ、高さ調整可能、1/4"-20タップ穴付き、5個入り (インチ規格)
¥5,820
7-10 Days
CL3-P5 Support Documentation
CL3-P5小型テーブルクランプ、高さ調整可能、1/4"-20タップ穴付き、5個入り (インチ規格)
¥4,287
7-10 Days

取付けベースのセット

Click Image
to Enlarge
BA1SBA1BA2
Item #BA1S(/M)-P5BA1(/M)-P5BA2(/M)-P5
Slots122
Slot Length1.10" (27.9 mm)0.81" (20.1 mm)1.25" (31.8 mm)
Dimensions
(W x L x H)
1" x 2.3" x 3/8"
(25 x 58 x 10 mm)
1" x 3" x 3/8"
(25 x 75 x 10 mm)
2" x 3" x 3/8"
(50 x 75 x 10 mm)

当社では光学ブレッドボード上のスペースを有効活用できるアルマイト加工アルミニウム製のベースを各種取り揃えております。当社の人気製品であるベースBA1S/M、BA1/M、BA2/Mを5個パックでご用意しております。

最小サイズのベースBA1S/M-P5は、近接する部品への使用に適しています。少ない設置面積を維持しながらも安定性を高めたい場合には、2つのスロットが付いているベースBA1/M-P5が便利です。高い安定性が必要な用途には、接触面積が大きいベースBA2/M-P5をご検討ください。

なお、ポストホルダを標準タイプのベースに取り付ける際には10 mm長のM6キャップスクリュのご使用をお勧めいたします。

単品でのご注文やほかの製品についてはポストホルダーベースの製品紹介ページをご覧ください。 

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BA1S/M-P5 Support Documentation
BA1S/M-P5取付けベース、25 mm x 58 mm x 10 mm、5個入り (ミリ規格)
¥3,710
Today
BA1/M-P5 Support Documentation
BA1/M-P5取付けベース、25 mm x 75 mm x 10 mm、5個入り (ミリ規格)
¥3,996
Today
BA2/M-P5 Support Documentation
BA2/M-P5取付けベース、50 mmx 75 mm x 10 mm、5個入り (ミリ規格)
¥5,209
Today
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BA1S-P5 Support Documentation
BA1S-P5取付けベース、1インチ x 2.3インチ x 3/8インチ、5個入り (インチ規格)
¥3,710
Today
BA1-P5 Support Documentation
BA1-P5取付けベース、1インチ x 3インチ x 3/8インチ、5個入り (インチ規格)
¥3,996
Today
BA2-P5 Support Documentation
BA2-P5取付けベース、2インチ x 3インチ x 3/8インチ、5個入り (インチ規格)
¥5,209
7-10 Days

16 mmケージシステム用コンストラクションロッドのセット

  • 当社のコンパクトな16 mmケージシステムに対応
  • Ø4 mmの精密研磨されたステンレススチール製ロッド
  • ケージロッドアダプタにより、ケージアセンブリで部品を簡単に追加・取り外し可能
  • 各パック4個入り

当社では様々なステンレススチール製の小型ケージ部品を、4個入りパックでご用意しております。こちらの16 mmケージロッドはステンレススチール製で、当社の小型ケージシステムシリーズに対応しています。ケージロッドの両端についている止めネジ(セットスクリュ)は取り外し可能です。これにより複数のケージロッドの端同士を連結させることができます。

単品でのご注文やほかの長さの製品については、16 mmケージシステム用コンストラクションロッドの製品紹介ページをご覧ください。 交換用の止めネジも50個入りパックでご用意しております。

ロッドアダプタSRSCAを使うと、ケージアセンブリで部品を追加したり取り外したりする場合に、アセンブリを簡単に分解することが出来ます。アダプタの片端には内孔があり、Ø4 mmのSRシリーズロッドの止めネジを外して取り付けることができます。SRシリーズロッドの位置を固定するには、ロック用止めネジと2 mm六角レンチを使用して取付け用カラーを締め付けます。アダプタのもう片端には、外ネジが切ってあり、SRシリーズの別のロッドや ケージロッド取付け用の内ネジが切られたケージ部品に取り付けることができます。

Figure G16.1のように、SRSCAと SRシリーズのØ4 mmケージロッドを使うと、ケージロッド接続用に内ネジが切ってある2つのケージシステム部品を接続することができます。

View Imperial Product List
型番数量Description
SC6W116 mmケージキューブ
SRSCA-P41ロッドアダプタ、SRシリーズØ4 mmロッド用、4個入り
SR3-P42Ø4 mmケージアセンブリーロッド、長さ 76.2 mm、4個入り
KCB051直角キネマティックミラーマウント、ケージロッド用タップ穴付き、16 mmケージシステム&SM05対応、#4-40&#8-32取付け穴(インチ規格)
|
View Metric Product List
型番数量Description
SC6W116 mmケージキューブ
SRSCA-P41ロッドアダプタ、SRシリーズØ4 mmロッド用、4個入り
SR3-P42Ø4 mmケージアセンブリーロッド、長さ 76.2 mm、4個入り
KCB05/M1直角キネマティックミラーマウント、ケージロッド用タップ穴付き、16 mmケージシステム&SM05対応、M3&M4取付け穴(ミリ規格)

Figure G16.1  SRシリーズのケージロッドを16 mm直角キネマティックケージマウントKCB05へ直接ねじ込みます。それから、SRSCAアダプタ4個を6方向ケージキューブSC6Wにねじ込みます。最後に、SRシリーズのØ4 mmロッドをSRSCAアダプタの内孔に挿入して、ロック用止めネジを使って固定します。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SR05-P4 Support Documentation
SR05-P4Ø4 mmケージアセンブリーロッド、長さ 12.7 mm、4個入り
¥3,837
Today
SR1-P4 Support Documentation
SR1-P4Ø4 mmケージアセンブリーロッド、長さ 25.4 mm、4個入り
¥4,202
Today
SR1.5-P4 Support Documentation
SR1.5-P4Ø4 mmケージアセンブリーロッド、長さ 38.1 mm、4個入り
¥4,532
Today
SR2-P4 Support Documentation
SR2-P4Ø4 mmケージアセンブリーロッド、長さ 50.8 mm、4個入り
¥4,899
Today
SR3-P4 Support Documentation
SR3-P4Ø4 mmケージアセンブリーロッド、長さ 76.2 mm、4個入り
¥5,229
Today
SR4-P4 Support Documentation
SR4-P4Ø4 mmケージアセンブリーロッド、長さ 101.6 mm、4個入り
¥5,591
Today
SRSCA-P4 Support Documentation
SRSCA-P4Customer Inspired! ロッドアダプタ、SRシリーズØ4 mmロッド用、4個入り
¥9,823
Today

30 mmおよび60 mmケージシステム用コンストラクションロッドのセット

ERSCB 1D ConstructionClick to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
ST1XY-A1XY移動マウント、100TPIアジャスタ付き(インチ規格)
ERSCB-P41Ø6 mm ERロッド用アダプタ、長さ6.9 mm、4個入り
ER6-P42Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 152.4 mm、4個入り
View Metric Product List
型番数量Description
ST1XY-A/M1XY移動マウント、100TPIアジャスタ付き(ミリ規格)
ERSCB-P41Ø6 mm ERロッド用アダプタ、長さ6.9 mm、4個入り
ER6-P42Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 152.4 mm、4個入り
Figure G17.2  アダプタERSCBを取付けた移動マウントST1XY-A。このアダプタを移動マウントの#4-40内ネジに取付けることで、マウントを他のケージ部品に取付けることができます。
ER Rod Adapter Cross-Sections
Click for Details

Figure G17.1  ERロッドアダプタの断面
  • 当社の標準的な30 mmケージシステムおよび60 mmケージシステムに対応
  • Ø6 mmの精密研磨されたステンレススチール製アセンブリーロッド、両端に取り外し可能な止めネジ付き
  • ケージロッドアダプタにより、ケージアセンブリへのコンポーネントの取付け・取り外しが容易
  • 各製品は4個セットでご用意

当社では様々なステンレススチール製ケージアセンブリロッドを、4個セットでご提供しています。 これらのロッドは、当社のケージアセンブリープレートの精密ガイドとして最も一般的に使用されています。直径はØ6 mmで、30 mmまたは60 mmケージシステム用としてご使用いただけます。ケージロッドの両端についている止めネジ(セットスクリュ)は取り外すことができます。そうすることで現れた#4-40タップ穴を利用して、複数のケージロッドの端同士を連結させることもできます。

単品、またはほかの長さのアセンブリーロッドをご希望の場合は、ケージシステム用コンストラクションロッドの製品ページをご覧ください。

ERロッドアダプタは、長さ6.9 mm、12.7 mm、25.4 mmの製品をご用意しています。これらのアダプタを使用すると、コンポーネントを取り付けたり、取り外したりするときに、アセンブリの分離が容易になります。 長さの異なるアダプタがあるため、必要に応じてケージ部品間やシステム内の他の部品間の距離を調整できます。アダプタの片端には、Ø6 mm ERロッド用の取付け穴があり、止めネジ(セットスクリュ)を外してロッドを挿入できます。ERロッドの位置を固定するには、2本の#8-32固定用ネジのどちらかを2.0 mm六角レンチで締め付ける必要があります。アダプタERSCB05およびERSCB1のロッド取付け穴は十分深いため(最小深さ5.6 mm)、ERロッドを様々な位置で固定することができ、ケージシステムのカスタマイズの自由度が広がります。アダプタのもう一方の片端には#4-40外ネジ付きスタッドが付いており、別のERロッドや#4-40内ネジ付きのケージ部品に取り付けることができます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
ER05-P4 Support Documentation
ER05-P4Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 12.7 mm、4個入り
¥3,043
Today
ER1-P4 Support Documentation
ER1-P4Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 25.4 mm、4個入り
¥3,043
Today
ER1.5-P4 Support Documentation
ER1.5-P4Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 38.1 mm、4個入り
¥3,522
Today
ER2-P4 Support Documentation
ER2-P4Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 50.8 mm、4個入り
¥3,674
Today
ER3-P4 Support Documentation
ER3-P4Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 76.2 mm、4個入り
¥3,976
Today
ER4-P4 Support Documentation
ER4-P4Ø6 mm ケージアセンブリーロッド、長さ 101.6 mm、4個入り
¥4,277
Today
ER6-P4 Support Documentation
ER6-P4Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 152.4 mm、4個入り
¥5,211
Today
ER8-P4 Support Documentation
ER8-P4Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 203.2 mm、4個入り
¥7,049
Today
ERSCB-P4 Support Documentation
ERSCB-P4Ø6 mm ERロッド用アダプタ、長さ6.9 mm、4個入り
¥9,420
Today
ERSCB05-P4 Support Documentation
ERSCB05-P4Customer Inspired! Ø6 mm ERロッド用アダプタ、長さ12.7 mm、4個入り
¥11,650
Today
ERSCB1-P4 Support Documentation
ERSCB1-P4Customer Inspired! Ø6 mm ERロッド用アダプタ、長さ25.4 mm、4個入り
¥13,181
Today

SMネジ付き固定式レンズマウントのセット

  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用のSMネジ付きマウント
  • M4タップ穴でポストに取付け可能
  • マウントと対応する固定リングがそれぞれ5個入ったパック

Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用の固定式光学マウントを5個入りパックでご用意しております。各マウントはSM内ネジ付きで、光学素子を固定するための固定リングがマウント1個につき1個ずつ付属します。また、外ネジ付きレンズチューブを装着可能なので、複数の素子で構成された光学システムを直接固定式レンズマウントに取り付けることができるようになります。各マウントにはポスト取付け用のM4タップ穴が付いています。

小型の光学素子(Ø10 mm以下)固定用には、SM05ネジ付きマウントLMR05/Mに取り付けられるステンレススチール製アダプタがございます。Ø5 mm~Ø20 mmの光学素子をSM1ネジ付きレンズマウントLMR1/Mに取り付けるSM1外ネジ付き小型光学素子用アダプタのラインナップもございます。

単品でのご注文、または上記以外の光学素子径などの製品については、固定式レンズマウントの製品紹介ページをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LMR05/M-P5 Support Documentation
LMR05/M-P5Ø12 mm~Ø12.7 mm光学素子用レンズマウント、固定リング付属、M4タップ穴、5個入り (ミリ規格)
¥11,830
Today
LMR1/M-P5 Support Documentation
LMR1/M-P5Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用レンズマウント、固定リング付属、M4タップ穴、5個入り (ミリ規格)
¥11,461
Today
LMR2/M-P5 Support Documentation
LMR2/M-P5Ø50 mm~Ø50.8 mm光学素子用レンズマウント、固定リング付属、M4タップ穴、5個入り (ミリ規格)
¥20,880
Today
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LMR05-P5 Support Documentation
LMR05-P5Ø1/2インチ光学素子用レンズマウント、固定リング付属、#8-32タップ穴、5個入り (インチ規格)
¥11,830
Today
LMR1-P5 Support Documentation
LMR1-P5Ø1インチ光学素子用レンズマウント、固定リング付属、#8-32タップ穴、5個入り (インチ規格)
¥11,461
Today
LMR2-P5 Support Documentation
LMR2-P5Ø2インチ光学素子用レンズマウント、固定リング付属、#8-32タップ穴、5個入り (インチ規格)
¥20,880
7-10 Days

固定式光学マウントのセット

Item #Minimum Optic Thickness
FMP05(/M)-P50.147" (3.73 mm)
FMP1(/M)-P50.147" (3.73 mm)
FMP2(/M)-P50.227" (5.76 mm)
  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子に対応
  • ポスト取付けが可能なM4タップ穴
  • 2重穴構造で安定した接触
  • 先端がナイロン製のM4固定ネジ
  • 5個入りパック

Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用の固定式光学マウントを5個入りパックでご用意しております。各マウントの底部にあるM4タップ穴を使用して、当社のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに直接取り付けることができます。取付け部が2重穴構造になっているため、2本の線接触と上部にある先端がナイロン製のM4止めネジ(セットスクリュ)の1点接触で光学素子を所定の位置にしっかりと固定することができます。また、光学素子を背後から支えるショルダは小さいので、開口は光学素子と同じくらいの大きさになります。

単品でのご注文については固定式光学マウントの製品紹介ページをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
FMP05/M-P5 Support Documentation
FMP05/M-P5固定式ミラーマウント、Ø12.5 mm~Ø12.7 mm光学素子用、M4タップ穴、5個入り (ミリ規格)
¥10,761
Today
FMP1/M-P5 Support Documentation
FMP1/M-P5固定式ミラーマウント、Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用、M4タップ穴、5個入り (ミリ規格)
¥12,448
Today
FMP2/M-P5 Support Documentation
FMP2/M-P5固定式ミラーマウント、Ø50 mm~Ø50.8 mm光学素子用、M4タップ穴、5個入り (ミリ規格)
¥16,895
Today
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
FMP05-P5 Support Documentation
FMP05-P5固定式ミラーマウント、Ø1/2インチ光学素子用、#8-32タップ穴、5個入り (インチ規格)
¥10,761
7-10 Days
FMP1-P5 Support Documentation
FMP1-P5固定式ミラーマウント、Ø1インチ光学素子用、#8-32タップ穴、5個入り (インチ規格)
¥12,448
7-10 Days
FMP2-P5 Support Documentation
FMP2-P5固定式ミラーマウント、Ø2インチ光学素子用、#8-32タップ穴、5個入り (インチ規格)
¥16,895
7-10 Days

固定リングのセット

  • 標準的なSMネジ付きアルミニウム製固定リング
  • SMシリーズ光学マウントならびにレンズチューブに取付け可能
  • 均一な保持力を持ちながら開口が最大

当社で人気の高い3種類のSMネジ付き固定リングを、それぞれ複数個セットでご用意しております。SM05ネジ付き固定リングSM05RRとSM1ネジ付き固定リングSM1RRはどちらも10個入りパックで、SM2ネジ付き固定リングSM2RRは5個入りパックでご提供します。リングは黒色アルマイト加工のアルミニウム製で、当社のスパナレンチが使用できるよう加工された溝が2つ付いています。

当社では、SM05、SM1、SM2ネジ付きの固定リングに対応するスパナレンチならびにスパナビットもご用意しております。

単品でのご注文、または低応力、ステンレススチール製およびプラスチック製のリングをご希望の際は、固定リングの製品紹介ページをご覧ください。

Item #ThreadThicknessThread SpecsCompatible Spanner WrenchCompatible Optic MountsNumber of Rings Included
SM05RR-P10SM05 (0.535"-40)0.07" (1.7 mm)infoSPW603, SPW603L, or SPW801All Internally SM05-Threaded Mounts10
SM1RR-P10SM1 (1.035"-40)0.08" (2.0 mm)infoSPW606, SPW602, or SPW801All Internally SM1-Threaded Mounts10
SM2RR-P5SM2 (2.035"-40)0.10" (2.5 mm)infoSPW604 or SPW801All Internally SM2-Threaded Mounts5
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM05RR-P10 Support Documentation
SM05RR-P10SM05固定リング、Ø12 mm~Ø12.7 mmレンズチューブおよびマウント用、10個入り
¥5,707
Today
SM1RR-P10 Support Documentation
SM1RR-P10SM1固定リング、Ø25 mm~Ø25.4 mmレンズチューブおよびマウント用、10個入り
¥6,423
Today
SM2RR-P5 Support Documentation
SM2RR-P5SM2固定リング、Ø50 mm~Ø50.8 mmレンズチューブおよびマウント用、5個入り
¥5,021
Today

アイリスのセット

Item #ApertureaO.D. / Thickness
D8S-P5bØ0.8 - Ø8.0 mm0.58" / 0.18" (14.8 mm / 4.5 mm)
D12S-P5bØ1.0 - Ø12.0 mm0.78" / 0.20" (19.8 mm / 5.0 mm)
IDA12-P5 (IDA12/M-P5)cØ1.0 - Ø12.0 mm1.04" / 0.23" (26.4 mm / 5.8 mm)
D15S-P5bØ1.2 - Ø15.0 mm0.95" / 0.20" (24.0 mm / 5.0 mm)
IDA15-P5 (IDA15/M-P5)cØ1.2 - Ø15.0 mm1.20" / 0.26" (30.6 mm / 6.5 mm)
D20S-P5bØ1.2 - Ø20.0 mm1.18" / 0.22" (30.0 mm / 5.5 mm)
IDA20-P5 (IDA20/M-P5)cØ1.2 - Ø20.0 mm1.44" / 0.28" (36.6 mm / 7.2 mm)
IDA25-P5 (IDA25/M-P5)cØ1.4 - Ø25.0 mm1.72" / 0.26" (43.7 mm / 6.6 mm)
  • 開口の公差は±0.13 mm(±0.005インチ)
  • こちらのアイリスはマウント無しで、取付け穴も付いていません。
  • こちらのアイリスはアルミニウム製の筐体にマウントされており、底部にはポスト取付け用のM4止めネジが付いています。
  • レバー操作による連続可変アイリス
  • 黒色バネ鋼製絞り羽根
  • 最大開口:Ø8.0 mm~Ø25.0 mm
  • DxS:マウント無し(取付け穴無し)
  • IDAx:底部にポスト取付け用のM4止めネジ(セットスクリュ)付き
  • 5個入りパック

こちらのレバー作動型の連続可変アイリスは、滑らかな何千回もの繰り返し動作が可能な設計となっています。絞り羽根は、黒色アルマイト加工のアルミニウム製筐体内で回転します。最大開口サイズはØ8.0 mm~Ø25.0 mmとなっています。アイリスはマウント無し(取付け穴無し)のもの、または黒色アルマイト加工アルミニウム製の筐体にマウント済み(底面にポスト取付け用のM4止めネジ付き)のものからお選びいただけます。

アイリスを単品でお求めの場合は、ポスト付きアイリスおよびマウント無しアイリスの製品ページをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
IDA12/M-P5 Support Documentation
IDA12/M-P5ポスト取付け可能アイリス、最大開口Ø12.0 mm、M4止めネジ、5個入り(ミリ規格)
¥37,846
Today
IDA15/M-P5 Support Documentation
IDA15/M-P5ポスト取付け可能アイリス、最大開口Ø15.0 mm、M4止めネジ、5個入り(ミリ規格)
¥37,667
Today
IDA20/M-P5 Support Documentation
IDA20/M-P5ポスト取付け可能アイリス、最大開口Ø20.0 mm、M4止めネジ、5個入り(ミリ規格)
¥38,945
Today
IDA25/M-P5 Support Documentation
IDA25/M-P5ポスト取付け可能アイリス、最大開口Ø25.0 mm、M4止めネジ、5個入り(ミリ規格)
¥46,258
Today
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
D8S-P5 Support Documentation
D8S-P5標準アイリス、最大開口Ø8.0 mm、5個入り
¥34,403
7-10 Days
D12S-P5 Support Documentation
D12S-P5標準アイリス、最大開口Ø12.0 mm、5個入り
¥33,303
Today
D15S-P5 Support Documentation
D15S-P5標準アイリス、最大開口Ø15.0 mm、5個入り
¥33,973
7-10 Days
D20S-P5 Support Documentation
D20S-P5標準アイリス、最大開口 Ø20.0 mm、5個入り
¥37,164
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
IDA12-P5 Support Documentation
IDA12-P5ポスト取付け可能アイリス、最大開口Ø12.0 mm、#8-32止めネジ、5個入り(インチ規格)
¥37,846
7-10 Days
IDA15-P5 Support Documentation
IDA15-P5ポスト取付け可能アイリス、最大開口Ø15.0 mm、#8-32止めネジ、5個入り(インチ規格)
¥37,667
7-10 Days
IDA20-P5 Support Documentation
IDA20-P5ポスト取付け可能アイリス、最大開口Ø20.0 mm、#8-32止めネジ、5個入り(インチ規格)
¥38,945
7-10 Days
IDA25-P5 Support Documentation
IDA25-P5ポスト取付け可能アイリス、最大開口Ø25.0 mm、#8-32止めネジ、5個入り(インチ規格)
¥46,258
7-10 Days