アイリス、マウント用取付け穴無し


  • Continuously Variable Irises
  • Maximum Apertures Ranging from Ø5.0 mm to Ø75.0 mm
  • Ideal for OEM Applications
  • Black and Stainless Steel Blades Available

D36S

Ø1.9 mm - Ø36.0 mm
Aperture

D5S

Ø0.6 mm - Ø5.0 mm
Aperture

D25SZ

Ø0.0 mm - Ø25.0 mm
Aperture

D12SS

Ø1.0 mm - Ø12.0 mm Aperture

Stainless Steel
Leaves for High-Power
Applications

Related Items


Please Wait

特長

  • 3つのモデルから選択
    • 標準は黒色バネ鋼製絞り羽根
    • ハイパワー用にはステンレス製絞り羽根
    • ゼロ開口
  • 連続可変のアイリス絞り
  • マウント用の取付け穴なし
  • 一部のアイリスは5個入りパックでもご用意

これらのレバー作動連続可変のアイリスは、長期にわたって滑らかな操作が可能です。このアイリスはマウント用の取付け穴がないのでポストに直接取り付けることはできません。当社では、ポスト取付済みアイリスのほか、SMネジ付きのレバー作動アイリスリング作動アイリスもご用意しております。加えて、当社では30 mm および 60 mmケージシステムとお使いいただけるケージシステム用アイリスもご用意しております。 一部のアイリスは5個入りパックでもご提供しております。

レーザービームをアライメントする方法

レーザを光学系に取り付ける場合、まず行うべきは、所望の光路設定をするためビームの水平度と方向を調整することです。このようにして設定されると、ビームをうまく迂回させてシステム内の光学素子を透過するように誘導できるだけでなく、システムのアライメントを調整することによって得られる結果が予測しやすくなり、再現性が高くなります。下記のセクションではそれぞれの方法について説明しています。

実験および機器についての「Insights-ヒント集」はこちらからご覧いただけます。

 

レーザービームのポインティング角度を水平にアライメントする方法

動画の説明: 初めに、レーザーパッケージPL202から出力されるコリメート光を、テーブルに水平、かつ、タップ穴の列に沿うようにアライメントします。次に、キネマティックマウントKM100内の2つのミラーを使用して、2つのアイリスID25によって規定された別の光路にビームを誘導します。観察用のスクリーンとして2つ目のアイリスの後ろに置かれたルーラBHM1上にビームスポットが現れ、また、2つのアイリスの開口部周りに均等にボヤっとした光が当たっている状態になればビームがアライメントされている状態とみなせます。

0:00 - はじめに
1:25 - レーザービームのポインティング角度を水平にし、アライメントする方法
4:09 - ビームを迂回させて任意の光路にアライメントする方法
Using a ruler to align a beam with respect to a row of tapped holes in an optical table.
Click to Enlarge

図2: ビームは、光学テーブルのタップ穴のラインに対して平行になるようアライメントすることができます。キネマティックマウントのヨー調整でビーム角度を調整し、ルーラをタップ穴のラインに沿ってスライドさせるときに、ビームの照射位置が横方向で動かないようにします。
Leveling a laser beam with respect to an optical table.
Click to Enlarge

図1: :ビーム方向を光学テーブルの表面に対して水平にするには、レーザ用キネマティックマウントのピッチ調整を使用します(図2)。ビームがテーブル表面に対して平行になっている状態は、ビーム高がレーザ前面に近い位置(左)と遠い位置(右)でパワー測定値が同じであることを確認することで行います。

キネマティックマウントのピッチ(チップ)とヨー(ティルト)を調整することで、レーザ角度の微細な補正を行うことができます。この角度調整は、コリメート光を光学テーブル表面などの基準面に対して、あるいはテーブルのタップ穴のラインに沿ってなど基準面内の特定の方向に対してアライメントするときなどで行います。

マウントのアジャスタを使用する前に
まず、キネマティックマウントの各アジャスタを回して移動範囲の中央に移動させます。これにより調整範囲が足りなくなるリスクが少なくなります。また調整範囲の真ん中にアジャスタがあると、マウントのポインティング安定性が良くなります。

その後、レーザを支えるポストやポストホルダなどのオプトメカニクス部品を調整することで、レーザの高さ、位置、向きの粗調整を行います。 調整後はすべてのロックネジが締め付けられていることを確認してください。

ビームをテーブル表面に対して平行にする場合
レーザ光のレベル調整のため、アライメントツールを用いて、マウントのピッチアジャスタによる微細な調整を繰り返す必要があります。

まず光源から近い位置と遠い位置のビームの高さを測定します(図1)。2つの間の距離が長ければ長いほど、確度は高くなります。2つの位置のビーム高が一致するまで、キネマティックマウントのピッチを繰り返し調整します。

ピッチ調整により光源の高さも変わります。動画の例では、光源に近いビーム高は当初82 mmでしたが、最初のピッチ調整で83 mmに上がっています。

ビームを水平に調整した後は、レーザを支えるオプトメカニクス部品を所望の高さに調整します。または2つのステアリングミラーをレーザの後ろに置き、違う方法でアライメントすることもできます(詳細については同セクション内に記載されています)。ステアリングミラーは特に装置自体の角度調整が難しいレーザ装置のビームの高さと方向の調整に有用です。

ビームをタップ穴列に沿った向きに調整
ビームをテーブルのタップ穴列に対して平行にアライメントする場合もアライメントツールとマウントのヨーアジャスタの反復調整が必要になります。

アライメントツールにより、タップ穴列を基準線として、レーザ出力方向を調整できます。ルーラの底辺の端をタップ穴列に合わせて配置します(図2)。

テーブル上の基準線に対するビームの角度ズレは、ルーラに照射されるレーザースポット位置とルーラの垂直基準線の差を見ることで確認できます。取付けブラケットBHMA1を使用して水平置き型のルーラを取り付けることができます。

動画では、ルーラをタップ穴列に並行に移動し、レーザ照射位置をルーラーの1 mm単位の目盛の端に一致させるようにアライメントします。ルーラを基準線の遠い方の位置に移動させると、ルーラのビーム位置も水平方向に移動します。ルーラを遠い方の位置に配置した後、ビーム端が1 mm単位の目盛に一致するまでマウントのヨーを調整します。その後ルーラを光源の近くに移動させ、ビームの位置調整の結果を見ます。このプロセスは必要に応じて反復で行われています。

 

ビームを迂回させて任意の光路に沿ってアライメントする方法

1つ目のステアリングミラーは、新しい光路上に配置された2つ目のミラーに向けてビームを反射します。2つ目のステアリングミラーは、新しい光路に沿うようにアライメントします。2つのステアリングミラーでレーザ光をアライメントする手順は、Walking the Beam(ビームの移動)として説明することがあり、その結果はFolded Beam Path(折りたたまれたビーム路)と呼ばれることがあります。上の動画の例では、ビームを新しい光路にアライメントするために2つのアイリスが使用されています。新しい光路は光学テーブル面に対して平行で、タップ穴列に沿っています。

Mirror tuning range limitations determine the minimum distance that should separated paired steering mirrors.
Click to Enlarge

図3: 1つ目のミラーから反射されたビームは、x軸ならびにy軸まわりに、それぞれθおよびψ回転すれば、2つ目のミラーに入射します。どちらの角度も2つ目のミラーの中心位置(座標x2、y2、z2 )に影響を及ぼします。1つ目のミラーのx軸周りの回転は、マウントのピッチ(チップ)アクチュエータの移動範囲によって制限されますが、その移動範囲は、2つ目のミラーの位置と高さも制限します。
To perform a beam walk, use the adjusters on the second mirror to adjust the beam position on the second iris.
Click to Enlarge

図5: 2つ目のキネマティックミラーマウントのアジャスタは、2つ目のアイリスにビームをアライメントするのに使用します。
To perform a beam walk, use the adjusters on the first mirror to adjust the beam position on the first iris.
Click to Enlarge

図4: 1つ目のキネマティックミラーマウントのアジャスタを調整して、1つ目のアイリスの開口部にレーザースポットを合わせています。

ミラーの高さの設定
1つ目のミラーの中心は、入射路の高さと一致させます。2つ目のミラーの中心は、新しい光路の高さに合わせてください。

アイリスのセットアップ
新しい光路はアイリスによって設定されます。動画では光路がテーブル面に対して水平となるよう、アイリスの高さが一致していることがご覧いただけます。マウント内のアイリスの高さはルーラかノギスを使用すると適度な精度で設定可能です。

アイリスが閉じているときの(小さな)開口部は、完全な中心位置にない場合があります。そのため、アイリスのビームの入力面をひっくり返すと、開口の位置がシフトする場合があります。アイリスのビーム入力面を決めたらセットアップから使用まで同じ面を使用することを推奨します。

コンポーネントの配置と粗調整
まず、両ミラーのアジャスタを回しながら移動範囲の中央に移動させます。1つ目のミラーは入射光路に配置し、2つ目のミラーは新しい光路上に配置します(図3)。1つ目のミラーのピッチ(チップ)アクチュエータの移動範囲がx周りのミラーの回転(θ )を制限するため、ミラー配置は1つ目のミラーのピッチ(チップ)アクチュエータの移動範囲によって限定されます。2つ目のミラーの位置(x2 、y2 、z2 )を選ぶときは、ピッチに加え、1つ目のミラーのヨー(ティルト)も考慮しなければなりません。2つのミラーは、1つ目のミラーの両アジャスタを移動範囲いっぱいに回さなくてすむよう配置してください。

新しい光路に2つ目のミラーを配置後、両方のアイリスを光路上に置いてください。1つ目のアイリスは2つ目のミラーの近くに、2つ目のアイリスは2つ目のミラーからできるだけ遠くに配置してください。

2つのミラーの高さはそのまま維持し、またヨーのアジャスタは触らずに1つ目のミラーを回転させて、光を2つ目のミラーに向けます。1つ目のミラーのピッチアジャスタを調整して、レーザースポットを2つ目のミラーの中心近くに移動させます。その後、2つ目のミラーを回転させて、ビームを新しい光路にある程度向けます。

最初に光路上に光を当て、その後、向きを調整します。
1つ目のミラーは、2つ目のミラー上にある新しい光路上の点に向けてビームをステアリングするために使用します。まず、1つ目のアイリスに当たるレーザースポットの位置を見ながら1つ目のミラーのアジャスタを調整します(図4)。アイリスの開口部の中心にレーザースポットが合えば最初のステップは終了です。

次に2つ目のミラーでビームをステアリングして、新しい光路とアライメントさせます。2つ目のミラーのアジャスタを調整して、レーザースポットを2つ目のアイリスの開口部に移動します(図5)。ピッチアジャスタがビームの高さを調整し、ヨーアジャスタがビームを横方向に移動します。2つ目のアイリスでレーザースポットが消えてしまう場合、2つ目のミラーのレーザースポットが新しい光路から離れています。

1つ目のミラーのアジャスタを調整しながら2つ目のミラー上のビーム位置を変え、1つ目のアイリスの開口部の中心にレーザースポットがあたるようにします。2つ目のミラーのアジャスタ調整を再開して、2つ目のアイリスの開口部にレーザースポットを向けます。これをレーザービームが両方のアイリスの中心を通るまで繰り返します(動画参照)。アジャスタのどれかが調整範囲の制限に近づいてしまったら、ミラーの1つ、あるいは両方の位置を変え、アライメント手順を繰り返してください。

ヨー軸のアジャスタが制限に近づいた場合、反射ビーム方向を記録しておき、ヨーアジャスタを調整範囲の中央に回転させます。反射ビーム方向が記録した位置になるようミラーマウントの向きを変えます。ミラーが回転できない場合、ビームが新しい光路にほぼ沿うよう1つあるいは両方のミラーの位置を変えます。ビームの向きが微細に調整できるまでこのアライメント手順を繰り返します。

ピッチ軸のアジャスタが制限に近づいた場合、2つのミラーの間の距離を長くするか、入射路と新しい光路の高さの差を小さくします。どちらの方法でもアライメント手順が繰り返された後、ピッチアジャスタが調整範囲の中心の近くに配置されます。


Posted Comments:
user  (posted 2020-01-31 06:03:10.787)
The CAD file and drawing for this are incorrect. More specifically - the adjustment lever is about 3/4mm longer than stated and a different shape
MKiess  (posted 2020-02-03 11:42:07.0)
This is a response from Michael at Thorlabs. Thank you very much for this feedback. We will check this immediately and adjust the CAD drawings accordingly.
user  (posted 2016-02-11 14:27:51.693)
Do the black spring steel leaves in the D25S shed any debris during extended operation? Is the black a coating or a metal treatment that would be less likely to wear off?
shallwig  (posted 2016-02-12 06:04:38.0)
This is a response from Stefan at Thorlabs. Thank you very much for your inquiry. The “black” of the leaves comes from “Bluing” the steel which is a passivation process in which steel is partially protected against rust. Any debris during extended operation are not known so far. As you left no contact data could you please contact us at Europe@thorlabs.com for further questions.
matz.liebel  (posted 2015-04-10 16:36:18.06)
We bought four of these irisis (before the warning that they can't be mounted was implemented) and I am still wondering what the point of this product is/was? "Unmountable" rather than "Unmounted" iris would certainly be a better product description. Extremely disappointing
lmorgus  (posted 2015-04-10 12:13:23.0)
A response from Laurie at Thorlabs to Matz: We apologize for the inconvenience our unmounted irises have caused you. They are often used by system integrators who are looking for a minimalistic design that they can either glue into position or machine a custom mount for. Your point is well taken that Unmountable might be a better descriptor than unmounted. We have updated the verbiage on our website in an effort to make this clearer. Thorlabs does sell some iris diaphragms that can be post mounted. We would be happy to exchange the ones you purchased for ones that incorporate a mounting feature.
christian.Matzdorf  (posted 2015-03-25 11:07:30.78)
Why does the unmounted iris diafragma´s has no mounting hole? What can I do with this things if I am not able to mount them?! So you force your Customer to order post mounted ones with a post which is not wanted each time.
shallwig  (posted 2015-03-26 04:29:29.0)
This is a response from Stefan at Thorlabs. Thank you very much for your inquiry. These post mounted irises have a special setscrew which is glued into the iris. On request we also offer the irises without the post. Regarding your question what you can do with the unmounted iris diaphragms. We have several mounts which can be used for holding these iris diaphragms, for example adjustable lens mounts like these http://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=54 or self-centering mounts http://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=1488 can be used. If you are more looking for a possibility to mount the iris on our SM1/2 tubes the ring-actuated Threaded Iris Diaphragms are an option. http://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_ID=1479 I will contact you directly to discuss your needs in more detail.
amilner  (posted 2015-01-09 12:31:29.53)
Hello, by mistake I have bought unmounted irises D20S instead of pre-mounted (recent sales order TS1294450). Can I buy mounting housing for them separately? Can you please give me the corresponding part number. Thank you. Alexander Milner.
shallwig  (posted 2015-01-12 03:22:51.0)
This is a response from Stefan at Thorlabs. Thank you very much for you inquiry. Unfortunately the unmounted Irises of this series like the D20S do not have any mounting holes and cannot be attached directly to a post. We will contact you directly to exchange them by the pre-mounted Irises you were originally looking for.
james.parker  (posted 2014-04-11 14:11:59.133)
Could you please tell me the centration tolerance of the minimum-sized aperture relative to the housing, the dimaensional tolerance of the housing and the depth of the iris plane within the housing for D8S. thank you.
shallwig  (posted 2014-04-16 09:02:36.0)
This is a response from Stefan at Thorlabs. Thank you very much for your inquiry. Unfortunately, the centration tolerance is not specified but 0.25mm from the geometrical center is a reasonable estimate. The dimensional tolerances are as follows: Outer diameter: +0.00 / - 0.05 mm Thickness: +/- 0.1 mm Depth of iris plane: 1.1 mm +/- 0.1 mm, measured from the front.
scampbel  (posted 2013-09-16 08:03:19.513)
What is the power handling of these irises? What is "High Power" for the stainless steel? 1W or 1000W? Thanks-
jlow  (posted 2013-09-19 09:38:00.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: It’s hard to specify the laser damage threshold because it depends on several parameters such as wavelength, iris opening, exposure duration, etc. The maximum temperature that the blades can be heated would be around 250°C for the regular iris and around 400°C for the stainless steel version.
mduquette  (posted 2013-07-02 10:26:23.8)
It would be extremely helpful if the travel of the arm in degrees were listed for all iris models.
cdaly  (posted 2013-07-02 16:34:00.0)
Response from Chris at Thorlabs: Thank you for your feedback. If it is necessary to know the size of the aperture, we do have a graduated version, SM1D12C which has markings which denote the diameter of the opening for a given position.
jlow  (posted 2012-09-28 09:50:00.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: The thread size for the actuator lever on the D12S is M1.7x0.35mm.
cjimenez  (posted 2012-09-27 20:07:15.0)
what is the thread size for the actuator lever on model D12S?
bdada  (posted 2011-12-13 13:36:00.0)
Response from Buki at Thorlabs: Thank you for your feedback. The iris diaphragms you asked about are our unmounted diaphragms, which are best for OEM applications that require custom mounting options. These unmounted diaphragms do not have mounting holes and cannot be mounted directly to a post. To mount the iris, please consider our post mounted irises: http://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=206 The post mounted version of the D37SZ you asked about is the ID37Z Zero Aperture, Post-Mounted Iris Diaphragm, Ø37.0 mm Max Aperture http://www.thorlabs.com/thorProduct.cfm?partNumber=ID37Z For future reference, please note that we also provide SMx threaded irises: http://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=1479 If you have recently purchased the unmounted iris diaphragm and want to exchange it with one of the iris diaphragms that can be mounted, please contact TechSupport@thorlabs.com for further assistance.
raphael.cohen3  (posted 2011-12-11 06:11:00.0)
we have a number of these 1/ is there a way to attach them to something? 2/ how can we use them without attaching them to anything? thanks
tor  (posted 2010-11-29 14:50:19.0)
Response from Tor at Thorlabs: The housing is CW614N brass, and the leaves are C100S+QT stainless steel.
a.matveev  (posted 2010-11-26 14:43:44.0)
Which material is the frame of the diaphragm made of?
Back to Top

標準アイリス、マウント用取付け穴無し

  • 黒色バネ鋼製絞り羽根
  • 連続可変のアイリス絞り
  • マウント用の取付け穴無し
  • 一部のアイリスは5個入りパックでもご用意
Item #ApertureaSize (Outer Diameter)Thickness
D5SØ0.6 mm - Ø5.0 mm (Ø0.02" - Ø0.20")0.40" (10.2 mm)0.18" (4.4 mm)
D8SØ0.8 mm - Ø8.0 mm (Ø0.03" - Ø0.32")0.58" (14.8 mm)0.18" (4.5 mm)
D12SØ1.0 mm - Ø12.0 mm (Ø0.04" - Ø0.47")0.78" (19.8 mm)0.20" (5.1 mm)
D15SØ1.2 mm - Ø15.0 mm (Ø0.05" - Ø0.59")0.94" (24.0 mm)0.20" (5.0 mm)
D20SØ1.2 mm - Ø20.0 mm (Ø0.05" - Ø0.79")1.18" (30.0 mm)0.22" (5.5 mm)
D25SØ1.4 mm - Ø25.0 mm (Ø0.05" - Ø0.99")1.46" (37.0 mm)0.22" (5.6 mm)
D36SØ1.9 mm - Ø36.0 mm (Ø0.06" - Ø1.42")1.96" (49.8 mm)0.23" (5.8 mm)
D50SØ2.5 mm - Ø50.0 mm (Ø0.10" - Ø1.97")2.75" (69.9 mm)0.30" (7.5 mm)
  • 開口の公差は±0.13 mm(±0.005")

 

このアイリスには取付け穴がなく、ポストには直接取り付けることができません。

ポスト取付け済みアイリスはこちらをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
D5S Support Documentation
D5S標準アイリス、最大開口Ø5.0 mm
¥9,398
7-10 Days
D8S Support Documentation
D8S標準アイリス、最大開口Ø8.0 mm
¥6,592
Today
D8S-P5 Support Documentation
D8S-P5標準アイリス、最大開口Ø8.0 mm、5個入り
¥32,153
Today
D12S Support Documentation
D12S標準アイリス、最大開口Ø12.0 mm
¥6,539
Today
D12S-P5 Support Documentation
D12S-P5標準アイリス、最大開口Ø12.0 mm、5個入り
¥31,125
7-10 Days
D15S Support Documentation
D15S標準アイリス、最大開口Ø15.0 mm
¥6,509
Today
D15S-P5 Support Documentation
D15S-P5標準アイリス、最大開口Ø15.0 mm、5個入り
¥31,751
7-10 Days
D20S Support Documentation
D20S標準アイリス、最大開口Ø20.0 mm
¥7,121
Today
D20S-P5 Support Documentation
D20S-P5標準アイリス、最大開口 Ø20.0 mm、5個入り
¥34,732
7-10 Days
D25S Support Documentation
D25S標準アイリス、最大開口Ø25.0 mm
¥7,988
Today
D36S Support Documentation
D36S標準アイリス、最大開口Ø36.0 mm
¥10,554
7-10 Days
D50S Support Documentation
D50S標準アイリス、最大開口Ø50.0 mm
¥18,968
7-10 Days
Back to Top

ステンレススチール製アイリス、マウント用取付け穴無し

  • ハイパワー用ステンレス製絞り羽根
  • 連続可変のアイリス絞り
  • マウント用の取付け穴無し
Item #ApertureaSize (Outer Diameter)Thickness
D12SSØ1.0 mm - Ø12.0 mm (Ø0.04" - Ø0.47")0.78" (19.8 mm)0.20" (5.1 mm)
D25SSØ1.4 mm - Ø25.0 mm (Ø0.06" - Ø0.99")1.46" (37.0 mm)0.22" (5.6 mm)
  • 開口の公差は±0.13 mm(±0.005")

 

このアイリスには取付け穴がなく、ポストには直接取り付けることができません。

ポスト取付け済みアイリスはこちらをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
D12SS Support Documentation
D12SSステンレススチール製アイリス、最大開口Ø12.0 mm
¥6,509
7-10 Days
D25SS Support Documentation
D25SSステンレススチール製アイリス、最大開口Ø25.0 mm
¥7,608
7-10 Days
Back to Top

ゼロ開口アイリス、マウント用取付け穴無し

  • 黒色バネ鋼製絞り羽根
  • 連続可変のアイリス絞り
  • 絞り羽根の2層構造によりゼロ開口を実現
  • マウント用の取付け穴無し
Item #ApertureaSize (Outer Diameter)Thickness
D12SZØ0.0 mm - Ø12.0 mm (Ø0.00" - Ø0.47")0.83" (21.0 mm)0.24" (6.2 mm)
D25SZØ0.0 mm - Ø25.0 mm (Ø0.00" - Ø0.98")1.50" (38.1 mm)0.24" (6.1 mm)
D37SZØ0.0 mm - Ø37.0 mm (Ø0.00" - Ø1.46")2.13" (54.0 mm)0.30" (7.5 mm)
D50SZØ0.0 mm - Ø50.0 mm (Ø0.00" - Ø1.97")2.84" (72.0 mm)0.36" (9.1 mm)
D75SZØ0.0 mm - Ø75.0 mm (Ø0.00" - Ø2.95")4.02" (102.1 mm)0.37" (9.4 mm)
  • 開口の公差は±0.13 mm(±0.005")

 

このアイリスには取付け穴がなく、ポストには直接取り付けることができません

ポスト取付け済みアイリスはこちらをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
D12SZ Support Documentation
D12SZゼロ開口アイリス、最大開口Ø12.0 mm
¥7,079
7-10 Days
D25SZ Support Documentation
D25SZゼロ開口アイリス、最大開口Ø25.0 mm
¥8,586
Today
D37SZ Support Documentation
D37SZゼロ開口アイリス、最大開口Ø37.0 mm
¥11,311
Today
D50SZ Support Documentation
D50SZゼロ開口アイリス、最大開口Ø50.0 mm
¥20,180
7-10 Days
D75SZ Support Documentation
D75SZゼロ開口アイリス、最大開口Ø75.0 mm
¥29,293
7-10 Days