60 mmケージプレート、顕微鏡用
Application Idea
DIY Cerna System Using CSA1003 for Home-Built Sample Viewing and Epi-Illumination
- Compatible with 60 mm Cage Systems
- Dovetails Connect to Certain Cerna®, Nikon, Olympus, and Zeiss Microscopes
- Options with SM1, SM30, M32, and SM2 Threading
LCPN1
Nikon Condenser Port Adapter
LCPN3
Nikon Trinocular Port Adapter
CSA1003
Cerna Epi-Illuminator Module
Adapter
Please Wait
特長
- カスタム光学アセンブリを当社のCerna®や、Nikon製Eclipse正立型、Nikon製Eclipse TiまたはTi2倒立型、Olympus製BXまたはIX顕微鏡、Zeiss製Axioskop顕微鏡に接続
- D1N、D1Tメス型、D1Zメス型、D2Nオス型、D2Zメス型、D3Nメス型、D5Yアリ溝付きコンポーネントまたはアダプタに対応
こちらの60 mmケージプレートを使用して、カスタム仕様の光学系をCerna顕微鏡、Nikon製Eclipse正立顕微鏡、Nikon製Eclipse TiまたはTi2倒立顕微鏡、Olympus製BXまたはIX顕微鏡、Zeiss製Axioskop顕微鏡に接続することができます(こちらでご紹介しているケージプレート以外の顕微鏡ポート用アダプタの全製品ラインナップはこちらからご覧いただけます)。顕微鏡の部品は各アダプタのアリ溝を利用して取り付けます。アリ溝についての詳細は「顕微鏡のアリ溝」タブ、対応するCernaコンポーネントのリストは「DIY Cernaのインターフェイス」タブでご覧いただけます。
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。
ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Thorlabs Dovetail Reference a | |||
---|---|---|---|
Type | Shape | Outer Dimension | Angle |
95 mm | Linear | 95 mm | 45° |
D1N | Circular | Ø2.018" | 60° |
D2Nb | Circular | Ø1.50" | 90° |
D2NBb | Circular | Ø1.50" | 90° |
D3N | Circular | Ø45 mm | 70° |
D5N | Circular | Ø1.58" | 90° |
D6N | Circular | Ø1.90" | 90° |
D7N | Circular | Ø2.05" | 90° |
D1T | Circular | Ø1.50" | 60° |
D3T | Circular | Ø1.65" | 90° |
D1Y | Circular | Ø107 mm | 60° |
D2Y | Circular | Ø2.32" | 50° |
D3Y | Circular | Ø1.75" | 90° |
D4Y | Circular | Ø56 mm | 60° |
D5Y | Circular | Ø46 mm | 60° |
D6Y | Circular | Ø41.9 mm | 45° |
D1Z | Circular | Ø54 mm | 60° |
D2Z | Circular | Ø57 mm | 60° |
D3Z | Circular | Ø54 mm | 45° |
顕微鏡のアリ溝
アリ溝は、顕微鏡コンポーネントの機械的な結合や光学ポートにおけるアライメントに使用されています。結合するときはコンポーネントのアリ溝を他方に差し込み、メス型アリ溝のロック用止めネジを1つ以上締め付けます。アリ溝には、直線形と円形の2種類があります。直線形のアリ溝の場合は、取り付ける部品を固定する前にスライドさせることが可能です。不要な自由度を制限しながら柔軟に位置決めができます。円形のアリ溝では様々なコンポーネントの光学ポートの位置合わせができるため、光軸合わせが容易になります。
当社では、自社や他社のコンポーネントと結合するために、アリ溝を用いたコンポーネントを多数ご用意しています。対応するアリ溝を簡単に確認できるように、当社ではアリ溝の種類に呼称(Dxx)を付けています。これらは当社独自の呼称であり、他の顕微鏡メーカでは使用されていません。当社のアリ溝の種類一覧と、その主な寸法は右表をご参照ください。
当社のCerna®顕微鏡では、対応するコンポーネントのみが結合できるよう、顕微鏡のそれぞれの部分で異なる種類のアリ溝が使用されています。例えば落射照明モジュールWFA2002のアリ溝はD1Nオス型で、顕微鏡ボディの落射照明用アームのD1Nメス型アリ溝と結合します。XY顕微鏡ステージCSS2001のアリ溝はD1Yメス型で、取付けアームCSA1051のD1Yオス型アリ溝と結合します。
それぞれのコンポーネントのアリ溝の種類については、下記の赤いアイコン()をクリックして図をご覧ください。メス型アリ溝付きアダプタの図では、ロック用止めネジを締めるのに必要な六角レンチのサイズも記載されています。なお、機械的に結合しても必ずしも光学的に整合しているとは限りません。光学的な整合性については当社のウェブサイトでご確認ください。
ご自身でアリ溝を機械加工したい場合には、右表にある各アリ溝の外径や角度(定義は下図のとおり)をご参照ください。ただし、アリ溝の高さはご自身でお決めください。また、円形のアリ溝では、中心穴や他の貫通穴の内径などもご自身でお決めいただく必要があります。これらの値は同じ種類のアリ溝でも異なります。互いに整合するように設計された部品を使用すれば、確実に結合させることができます。
摩耗を低減するとともに接続を容易にするために、多くのアリ溝では面取りやリセス(くぼみ)加工などの機械加工が施されています。下の図はそのいくつかの例です。
Click to Enlarge
円形のオス型アリ溝の加工方法の2例です。
Click to Enlarge
円形のメス型アリ溝の加工方法の2例です。
カスタム顕微鏡Cerna®コンポーネントの標準インターフェイス
Cernaコンポーネントのアリ溝、光学部品用ネジ、ケージシステム用インターフェイスをご紹介しています。下表の項目にある標準的なインターフェイスを持たないDIY Cernaコンポーネントについては、表に掲載されていません。なお、機械的に結合しても必ずしも光学的に適合しているとは限りません。光学的適合性については当社のウェブサイトでご確認ください。
Item # | Microscope Dovetails | Optical Component Threadsa | Cage Systemsb | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 mm | D1N | D2N | D2NB | D3N | D5N | D1T | D3T | D1Y | D5Y | Internal | External | ||
2CM1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM1c (1.035"-40) and SM2d (2.035"-40) | SM1c (1.035"-40) | 60 mmd |
2CM2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM1c (1.035"-40) and SM2d (2.035"-40) | SM1c (1.035"-40) | 30 mmc |
BSA2000e | - | - | - | - | Female | - | - | - | - | - | - | - | - |
CEA1350 | Male | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 mmd |
CEA1400 | Male | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 mmd |
CEA1500 | Male | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 mmd |
CEA1600 | Male | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 mmd |
CFB1500 | Male | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSA1000 | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSA1001 | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM1c (1.035"-40) | - | 30 mmc |
CSA1002 | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM2d (2.035"-40) | - | 60 mmd |
CSA1003 | - | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 mmd |
CSA1051 | Female | - | - | - | - | - | - | - | Male | - | - | - | - |
CSA1200e,f | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 mmd |
CSA1400e | - | - | - | - | - | - | Female | - | - | - | - | - | 60 mmd |
CSA1500e,g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSA2000e | - | - | - | - | Female | - | - | - | - | - | SM2d (2.035"-40) | - | 60 mmd |
CSA2001 | - | - | - | - | Female | - | - | - | - | - | - | SM2d (2.035"-40) | - |
CSA2100e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM2d (2.035"-40) | - | 60 mmd |
CSA3000(/M) | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSA3010(/M) | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 mmc and 60 mmd |
Item # | 95 mm | D1N | D2N | D2NB | D3N | D5N | D1T | D3T | D1Y | D5Y | Internal | External | Cage Systems |
CSC1001 | - | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSC1002 | - | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSC2001 | - | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSD1001 | - | Male & Female | - | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSD1002 | - | Male & Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C-Mounth | - |
CSE2000 | - | Male & Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 mmd |
CSE2100 | - | Male & Female | - | - | - | - | - | Female | - | - | SM1c (1.035"-40) | - | 30 mmc and 60 mmd |
CSE2200 | - | Male & Female | - | - | - | - | - | Female | - | - | SM1c (1.035"-40) | - | 30 mmc and 60 mmd |
CSN100e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M32 x 0.75 | - | 60 mmd |
CSN110 | - | - | - | - | - | - | Male | - | - | - | M32 x 0.75 | - | 30 mmc and 60 mmd |
CSNK10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M32 x 0.75 | - | 60 mmd |
CSNK100e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M32 x 0.75 | - | 60 mmd |
CSN200 | - | - | - | - | - | - | Male | - | - | - | M32 x 0.75 | - | - |
CSN210 | - | - | - | - | - | - | Male | - | - | - | M32 x 0.75 | - | - |
CSN1201f | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M32 x 0.75 | - | - |
CSN1202f | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M25 x 0.75 | - | - |
CSS2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | Female | - | - | - | - |
LAURE1 | - | Male | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LAURE2 | - | Male | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LCPN1 | - | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | SM30 (M30.5 x 0.5) | - | 30 mmc and 60 mmd |
LCPN2 | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - | SM30 (M30.5 x 0.5) | - | 30 mmc and 60 mmd |
Item # | 95 mm | D1N | D2N | D2NB | D3N | D5N | D1T | D3T | D1Y | D5Y | Internal | External | Cage Systems |
LCPN3 | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | Female | SM30 (M30.5 x 0.5) | - | 60 mmd |
LCPN4 | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - | SM2d (2.035"-40) | - | 60 mmd |
LCPN5 | - | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | SM2d (2.035"-40) | - | 60 mmd |
LCPN6 | - | - | Female | - | - | - | - | - | - | - | SM1c (1.035"-40) | - | 30 mmc and 60 mmd |
LCPY2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Male | SM30 (M30.5 x 0.5) | - | 30 mmc and 60 mmd |
LCPY3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Female | - | - | 30 mmc and 60 mmd |
OPX2400(/M) | - | Male & Female | - | - | - | - | - | - | - | - | SM2d (2.035"-40) | - | 60 mmd |
SM1A70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM30 (M30.5 x 0.5) | SM1c (1.035"-40) | - |
SM1A58 | - | - | Male | Male | - | - | - | - | - | - | SM1c (1.035"-40) | SM2d (2.035"-40) | 30 mmc |
SM2A56 | - | - | - | - | - | - | - | Male | - | - | - | SM2d (2.035"-40) | - |
SM2A59 | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - | SM2d (2.035"-40) | - | - |
TC1X | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WFA0150 | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WFA1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 mmc |
WFA1010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM1c (1.035"-40) | - | 30 mmc |
WFA1020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM1c (1.035"-40) | - | 30 mmc |
WFA1051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM1c (1.035"-40) | - | 30 mmc |
WFA1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 mmc |
WFA2001 | - | Male & Female | - | - | - | - | - | - | - | - | SM1c (1.035"-40) | SM1c (1.035"-40) | - |
WFA2002 | - | Male & Female | - | - | - | - | - | - | - | - | SM1c (1.035"-40) | - | 30 mmc |
Item # | 95 mm | D1N | D2N | D2NB | D3N | D5N | D1T | D3T | D1Y | D5Y | Internal | External | Cage Systems |
WFA4100 | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - | SM1c (1.035"-40) | C-Mounth | - |
WFA4101 | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - | SM1c (1.035"-40) | C-Mounth | - |
WFA4102 | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - | SM1c (1.035"-40) | C-Mounth | - |
WFA4111 | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM2d (2.035"-40) | - |
WFA4112 | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | C-Mounth | - |
Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XT95P12(/M) | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZFM1020 | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZFM1030 | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZFM2020 | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZFM2030 | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
Click to Enlarge
Nikon製Eclipse正立顕微鏡の落射照明モジュールに取り付けられたアダプタLCPN2
- D1Nアリ溝付きアダプタ、Nikon製顕微鏡およびCerna®顕微鏡の三眼鏡筒および三眼鏡筒ポートの接続部変換用
- カスタムワイドフィールド観察や落射照明のためのアセンブリの構築をサポート
- SM30やSM2ネジ付きコンポーネントに対応する製品をご用意
- 30 mmまたは60 mmケージシステムに対応する製品をご用意
こちらのケージプレートには、Nikon製顕微鏡や当社のCerna顕微鏡に接続可能なD1Nアリ溝が付いています。 当社のCerna顕微鏡プラットフォームをSM30レンズチューブ、SM2レンズチューブ、30 mmケージシステム、および60 mmケージシステムに組み込めるように設計されており、カスタム仕様のワイドフィールド観察装置や落射照明装置を構築するのに適しています。
ケージプレートLCPN2、LCPN3、およびLCPN4は何れもD1Nオス型アリ溝を有し、Cernaコンポーネントのほか、Nikon製のEclipse Ti倒立型およびEclipse正立型顕微鏡の三眼鏡筒ポートに取り付けることができます。さらにLCPN3にはD5Yメス型アリ溝も付いており、D5Yオス型アリ溝を有するOlympus製三眼鏡筒にも接続できます。LCPN2とLCPN3の開口部(有効径Ø27.9 mm)にはSM30内ネジが付いており、そのネジの深さはそれぞれ19.3 mmと12.2 mmです。これらにはØ30 mm光学素子のほか、SM30レンズチューブなどのSM30ネジ付きコンポーネントの取付けが可能です。また、アダプタに光学素子を固定するための固定リングSM30RRが2個付属します。 LCPN4の開口部(有効径Ø44.3 mm)には、深さ11.4 mmのSM2内ネジが付いています。これにはØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子(固定リングSM2RRが1個付属)や、SM2レンズチューブなどのSM2ネジ付きコンポーネントの取付けが可能です。当社では、開口部にネジが切られていない、D1Nメス型アリ溝を有するケージプレートCSA1003もご用意しています。厚さ18.5 mm、有効径Ø38.1 mm(Ø1.50インチ)で、D1Nオス型アリ溝を有するCernaコンポーネントに取付けられます。
各ケージプレートにはØ6 mmケージロッド用の貫通穴が4つあり、それぞれの側面にはロック用止めネジ(2 mm六角レンチで固定)が付いています。それらを用いて60 mmケージシステムに取り付ければ、カスタム仕様の顕微鏡システムを構築できます。またLCPN2のアリ溝の反対側の面には#4-40タップ穴が30 mm間隔で4つ付いており、それで30 mmケージシステムに取り付けることもできます。
注:当社では、こちらのページに明記されていない業界標準の顕微鏡との適合性は保証しておりませんのでご注意ください。
Item # | CSN110 |
---|---|
Photo (Click to Enlarge) | |
Microscope Compatibility | Cerna CSA1400 Nosepiece Mounting Arm |
Dovetaila | Male D1T |
Threading | Internal M32 x 0.75 |
Cage Compatibility | 30 mm Cage System (4-40 Tapb, One Side, 4 Places) 60 mm Cage System (Ø6 mm Bore, 4 Places) |
Clear Aperture | Ø1.20" (30.5 mm) |
Adapter Profile (Click for Drawing) |
- D1Tオス型アリ溝付きアダプタ、Cerna®顕微鏡用取付けアームCSA1400に取付け可能
- カスタム仕様の顕微鏡アセンブリのための固定式単対物ホルダの構築が可能
- M32 x 0.75ネジを有する顕微鏡対物レンズやコンポーネントの取付けが可能
- 30 mmおよび60 mmケージシステムに取り付け可能
ケージプレートCSN110は、そのD1Tオス型アリ溝を用いて当社の取付けアームCSA1400(別売り)に接続できます。そうすることで、1個の顕微鏡対物レンズをDIY Cernaシステムに取付けることができます。アダプタの開口部(有効径Ø30.5 mm)には深さ10.4 mmのM32 x 0.75内ネジが切られており、これにM32 x 0.75ネジ付き対物レンズを取り付けることができます。また、他の業界標準の対物レンズ用ネジ規格に変換する顕微鏡用ネジアダプタもご用意しております。アダプタの4つの貫通穴の各側面にそれぞれ2本の固定用止めネジ(2 mm六角レンチで固定)が付いており、それらを用いて60 mmケージシステム用のØ6 mmケージロッドを取り付けることができます。アリ溝の反対側の面には#4-40タップ穴が30 mm間隔で配置されており、30 mmケージシステムを取り付けることもできます。
Click to Enlarge
Zeiss製Axio Observer顕微鏡のコンデンサーホルダに取り付けられたアダプタLCPZ1
- D1Zオス型アリ溝付きアダプタ、Zeiss製顕微鏡または当社のCerna®顕微鏡のコンデンサーポートに取付け可能
- カスタム仕様のコンデンサーアセンブリの取付けをサポート
- SM2ネジ付きコンポーネントと60 mm ケージシステムに取付け可能
ケージプレートLCPZ1を使用すると、カスタム仕様のコンデンサをZeiss製Axioskop顕微鏡に取り付けることができます。このアダプタは、そのD1Zオス型アリ溝を利用して顕微鏡のコンデンサーホルダに取り付けられます。詳細は「顕微鏡のアリ溝」タブをご覧ください。
ケージプレートLCPZ1の開口部(有効径Ø40.1 mm)には深さ10.1 mmのSM2内ネジが付いており、これにØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブや光学素子を取付けることができます。Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)のフラットな光学素子をアダプタ内に固定するための固定リングSM2RRが1個付属します。4つの貫通穴の各側面にはそれぞれ2本の固定用止めネジ(2 mm六角レンチで固定)が付いており、それらを用いて 60 mmケージシステム用のØ6 mmケージロッドを取り付けることができます。
注:当社では、こちらのページに明記されていない業界標準の顕微鏡との適合性は保証しておりませんのでご注意ください。
- D2Nアリ溝付きアダプタ、Nikon製顕微鏡やCerna顕微鏡のカメラチューブに取付け可能
- カスタム仕様の顕微鏡アセンブリへのカメラチューブの組み込みをサポート
- SM1ネジ付きコンポーネントと30 mmおよび60 mmケージシステムに取付け可能
ケージプレートLCPN6には、D2Nメス型アリ溝とØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブ用のSM1内ネジが付いています。ただしSM1ネジの深さは光学素子を取り付けられるほど深くはありません。ケージプレートの厚さは12.7 mmで、開口の有効径はØ25.6 mmです。4つの貫通穴の各側面にはそれぞれ固定用止めネジ(2 mm六角レンチで固定)が付いており、それらを用いて60 mmケージシステム用のØ6 mmケージロッドを取り付けることができます。また、アリ溝の反対側の面には30 mmケージシステム用の#4-40タップ穴が付いています。
アダプタLCPN6は、D2Nオス型アリ溝を有するカメラチューブTC1XやNikon製カメラチューブを、当社のコンポーネントで自作したオプトメカニクスアセンブリに組み込めるよう設計されています。このアダプタをそのD2Nメス型アリ溝を用いてカメラチューブに接続すると、SM1ネジ、30 mmケージシステム、または60 mmケージシステムを用いてカスタム仕様の顕微鏡システムに組み込めます。さらに、アダプタLCPN6をカメラポートアダプタSM1A58(上記参照)のようなD2Nオス型アリ溝を有するコンポーネントと組み合わせて使用すると、SM1-SM1、SM1-30 mmケージシステム、SM1-60 mmケージシステムといった接続を容易にするクイック着脱機構を構成できます。
注:当社では、こちらのページに明記されていない業界標準の顕微鏡との適合性は保証しておりませんのでご注意ください。
Click to Enlarge
三眼鏡筒ポートに取り付けられたアダプタLCPZ2
- D2Zオス型アリ溝付きアダプタ、Zeiss製顕微鏡または当社のCerna®顕微鏡のコンデンサーポートに取付け可能
- カスタム仕様のワイドフィールド観察用アセンブリをサポート
- SM2ネジ付きコンポーネントと60 mmケージシステムに取付け可能
ケージプレートLCPZ2を使用すると、カスタム仕様のワイドフィールド観察用セットアップをZeiss製Axioskop顕微鏡に取り付けることができます。このアダプタは、そのD2Zオス型アリ溝を利用して顕微鏡の三眼鏡筒ポートに取り付けられます。詳細は「顕微鏡のアリ溝」タブをご覧ください。アダプタを取り付けるときは、まず顕微鏡の三眼鏡筒を取り外す必要があります(右写真参照)。
ケージプレートLCPZ2 の開口部(有効径Ø40.1 mm)には深さ10.1 mmのSM2内ネジが付いており、それにØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブを取り付けられます。また、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子をアダプタ内に固定するための固定リングSM2RRも1個付属します。4つの貫通穴の各側面には固定用止めネジ(2 mm六角レンチで固定)が付いており、それらを用いて60 mmケージシステム用のØ6 mmケージロッドを取り付けることができます。
注:当社では、こちらのページに明記されていない業界標準の顕微鏡との適合性は保証しておりませんのでご注意ください。
Click to Enlarge
コンデンサーホルダに取付けられたLCPN1
- D3Nオス型アリ溝付きアダプタ、Nikon製顕微鏡または当社のCerna®顕微鏡のコンデンサーポートに取付け可能
- カスタム仕様のコンデンサーアセンブリのDIY顕微鏡システムへの組み込みをサポート
- SM30やSM2ネジ付きコンポーネントに対応する製品をご用意
- 30 mmまたは60 mmケージシステムに対応する製品をご用意
ケージプレートLCPN1とLCPN5にはD3Nオス型アリ溝が付いており、カスタム構成のコンデンサを、Nikon製Eclipse正立顕微鏡、Nikon製Eclipse TiまたはTi2顕微鏡、あるいはCerna顕微鏡のコンデンサーホルダに取り付けることができます。詳細は「顕微鏡のアリ溝」タブをご覧ください。
ケージプレートLCPN1の開口部(有効径Ø27.9 mm)には深さ24.4 mmのSM30内ネジが付いており、Ø30 mmレンズチューブを取り付けられます。また、アダプタ内に光学素子を固定するための固定リングSM30RRが2個付属します。LCPN5の開口部(有効径Ø38.1 mm)には深さ11.4 mmのSM2内ネジが付いており、SM2レンズチューブを取り付けられます(固定リングSM2RRが1個付属します)。どちらのアダプタにも4つの貫通穴があり、それらの各側面にはそれぞれ固定用止めネジ(2 mm六角レンチで固定)が付いています。それらにØ6 mmケージロッドを取り付ければ、60 mmケージシステムに接続できます。また、アダプタLCPN1には、アリ溝の反対側の面に#4-40タップ穴が30 mm間隔で配置されており、それらを用いて30 mmケージシステムを取り付けることもできます。
注:当社では、こちらのページに明記されていない業界標準の顕微鏡との適合性は保証しておりませんのでご注意ください。
Click to Enlarge
アダプタLCPN3のD5Yアリ溝
- D5Yアリ溝付きアダプタ、Olympus製顕微鏡およびCerna®顕微鏡の三眼鏡筒および三眼鏡筒ポートの接続部変換用
- カスタム仕様のコンデンサーアセンブリのDIY顕微鏡システムへの組み込みをサポート
- SM30ネジ付きコンポーネントに対応する製品をご用意
- 30 mmまたは60 mmケージシステムに対応する製品をご用意
ケージプレートLCPY2にはOlympus製BXまたはIX顕微鏡の三眼鏡筒ポートに接続できるD5Yオス型アリ溝が付いています。このケージプレートは、カスタム仕様のワイドフィールド観察や画像検出のためのセットアップを、顕微鏡の三眼鏡筒ポートに取り付けられるよう設計されています。ケージプレートの開口部(有効径Ø27.9 mm)には深さ20.2 mmのSM30内ネジが付いており、Ø30 mmレンズチューブを取り付けられます。また、アダプタ内に光学素子を固定するための固定リングSM30RRが2個付属しています。
ケージプレートLCPY3とLCPN3にはD5Yメス型アリ溝が付いているため、Olympus製顕微鏡用の三眼鏡筒に取り付けて、それをDIY Cerna顕微鏡システムに組み込むことができます。LCPN3にはD5Yメス型アリ溝の反対側にD1Nオス型アリ溝も付いているため、Nikon製Eclipse顕微鏡(正立、Ti、Ti2)またはCerna顕微鏡の三眼鏡筒ポートに取り付けられます。ケージプレートLCPY3の開口部(有効径Ø32.0 mm)はネジ加工されていません。ケージプレートLCPN3の開口部(有効径Ø27.9 mm)には深さ12.2 mmのSM30内ネジが付いており、これにØ30 mm光学素子やØ30 mmレンズチューブなどのSM30ネジ付きコンポーネントを取り付けられます(固定リングSM30RRが2個付属します)。
3つの何れのアダプタにも、60 mmケージシステムに接続するための貫通穴が4つあり、その各側面には固定用止めネジ(2 mm六角レンチで固定)が付いています。アダプタ LCPY2とLCPY3には、アリ溝の反対側の面に#4-40タップ穴が30 mm間隔で配置されており、それで30 mmケージシステムに接続できます。
そのほか、LCPY2のD5Yオス型アリ溝はLCPY3やLCPN3のD5Yメス型アリ溝に直接接続できるため、それらを2つのケージシステムを接続するためのツールとして利用することも可能です。
注:当社では、こちらのページに明記されていない業界標準の顕微鏡との適合性は保証しておりませんのでご注意ください。
Click to Enlarge
Olympus IX71顕微鏡の三眼鏡筒ポートに取り付けられたアダプタLCPY2