吸収型NDフィルター、マウント無し

- Optical Densities from 0.1 to 8.0
- Attenuate Visible Light
- Ø1/2", Ø25 mm, Ø2", and 2" x 2" Sizes Available
NE260B
(2" x 2")
NE2R30B
(Ø2")
NE03B
(Ø25 mm)
NE505B
(Ø1/2")
NE201B in an FH2
Fixed Filter Mount
(See Link to Right)

Please Wait
| Table 1.1 Neutral Density Filter Selection Guide | |
|---|---|
| Absorptive | |
| Uncoated (400 - 650 nm) | Mounted |
| Unmounted | |
| Uncoated (1000 - 2600 nm) | Mounted |
| Unmounted | |
| AR Coated (350 - 700 nm) | Mounted |
| Unmounted | |
| AR Coated (650 - 1050 nm) | Mounted |
| Unmounted | |
| AR Coated (1050 - 1700 nm) | Mounted |
| Unmounted | |
| Variable | |
| Reflective | |
| UV Fused Silica (200 - 1200 nm) | Mounted |
| Unmounted | |
| N-BK7 (350 - 1100 nm) | Mounted |
| Unmounted | |
| ZnSe (2 - 16 µm) | Mounted |
| Unmounted | |
| Wedged UVFS (200 - 1200 nm) | |
| Wedged N-BK7 (350 - 1100 nm) | |
| Wedged ZnSe (2 - 16 µm) | |
| Variable | |
| Neutral Density Filter Kits | |
特長
- 4種類のサイズから選択可能
- Ø12.7 mm(1/2インチ)
- Ø25 mm
- Ø50.8 mm(2インチ)
- 50.8 mm× 50.8 mm(2インチ×2インチ)
- 光学濃度
- Ø12.7 mm(1/2インチ)、Ø50.8 mm(2インチ)および50.8 mm(2インチ)角フィルタ:0.1~6.0
- Ø25 mm:0.1~8.0
- 低出力の用途に(< 1 W、詳細は「仕様」タブ参照)
- 吸収型ガラスが多重反射を抑制
当社の吸収型NDフィルタは0.1~8.0の範囲の光学濃度で、4種類のサイズをご用意しています。反射型(金属)NDフィルタとは異なり、各吸収型NDフィルタは400~650 nmの可視域で均一な吸収係数を示すSchott社製ガラス基板から製造されています。使用するガラスのタイプや厚さを変えることによって、4種類のSchott 社製ガラスから全ての吸収型NDフィルタを製造しています。ガラスのロット毎にバラツキが生じるため、当社では定量的な測定をされる前に、光学系内でフィルタの校正を行っていただくことをお勧めしています。「仕様」タブには、フィルタの種類別の透過率と損傷閾値の公称値が掲載されています。また、「グラフ」タブには300~1100 nmの波長範囲での透過率曲線と反射率曲線を掲載しています。
このページでご紹介しているフィルタをセットにしたフィルターキットも下記にてご用意しています。キットには各サイズで最も一般的な吸収型NDフィルタが10~12枚含まれています。四角形のフィルタを整理するためのスポンジが入った金属製のボックスもございます。詳細は下記をご覧ください。
このページでご紹介している円形のマウント無しフィルタは、当社のレンズチューブに直接取り付けることができます。また、光学濃度と型番が刻印されているSMネジ付きマウントに取り付け済みのフィルタもご用意しています。 50.8 mm x 50.8 mm(2インチ x 2インチ)のNDフィルタはマウント付きではご用意しておりませんが、当社の固定フィルターホルダに直接取り付け可能です。
こちらのページのフィルタはコーティング無しの製品です。コーティング付きおよびコーティング無しの全NDフィルタのラインナップはTable 1.1をご覧ください。
光学濃度と透過率
光学濃度(OD)は光学フィルタによりもたらされる減衰率、つまり入射ビームの光パワーをどれだけ減少させるかを示しています。光学濃度(OD)は透過率Tの関数として次の方程式で表されます。

Tは0から1の間の値です。光学濃度の高いNDフィルタ(吸収型)を選択した場合、入射光の吸収率は高く、透過率は低くなります。透過率を高く、吸収率を低くするためには、低い光学濃度のNDフィルタが適切と言えます。例えば、光学濃度2のフィルタでは透過率が0.01であり、フィルタは入射ビームのパワーを1%まで減衰させるという結果になります。当社のNDフィルタの透過率のデータは、パーセント(%)で表示されています。
この製品は、レーザ用安全保護具としてはご利用いただけません。安全に実験を行うためには、安全用および遮光用製品をお選びください。迷光を大幅に低減するビームブロックなどを取り揃えています。
| Filter Sizes | Ø1/2" | Ø25 mm | Ø2" | 2" x 2" |
|---|---|---|---|---|
| Dimensional Tolerance | +0.0 / -0.25 mm (Diameter) | +0.0 / -0.25 mm (H, L) | ||
| Clear Aperture | > Ø11.4 mm | > Ø20.0 mm | > Ø45.7 mm | > 45.7 x 45.7 mm |
| Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | |||
| Parallelism | < 10 arcsec | |||
| Substrate | NG1, NG4, NG9, or NG11 (Schott Glass) | |||
| For OD < 1.3 | ||||
| Transmitted Wavefront Error (TWE) | < λ/4 (@ 633 nm) | < λ/4 (@ 633 nm) | < λ (@ 633 nm) | < 2λ (@ 633 nm) |
| For OD ≥ 1.3 | ||||
| Surface Flatness | < λ/4 (@ 633 nm) | - | < λ (@ 633 nm) | < 2λ (OD = 1.3, 1.5) 2λ (OD = 2, 3, 4, 5, 6) (@ 633 nm) |
| Transmitted Wavefront Error (TWE) | - | < λ/4 (@ 633 nm) | - | - |
| Damage Threshold Specifications | ||
|---|---|---|
| Optical Density | Damage Threshold | |
| 0.2 | Pulsed | 10 J/cm2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.456 mm) |
| 0.3 | CWa | 25 W/cm (532 nm, Ø1.0 mm) |
| 1.0 | CWa | 12 W/cm (532 nm, Ø1.0 mm) |
| Pulsed | 10 J/cm2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.504 mm) | |
| 2.0 | CWa,b | 12 W/cm (532 nm, Ø1.0 mm) |
| Pulsed | 10 J/cm2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.390 mm) | |
| 4.0 | CWa | 10 W/cm (532 nm, Ø1.0 mm) |
| Pulsed | 5 J/cm2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.340 mm) | |
| 6.0 | Pulsed | 5 J/cm2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.340 mm) |
| Optical Density (@ 633 nm) | Theoretical Transmissiona (@ 633 nm) | Substrate Thicknessb | Substrate |
|---|---|---|---|
| 0.1 ± 0.01 | 77.6 to 81.3% | 0.6 mm | NG11 |
| 0.2 ± 0.01 | 61.7 to 64.6% | 1.4 mm | NG11 |
| 0.3 ± 0.015 | 50% | 2.3 mm | NG11 |
| 0.4 ± 0.02 | 40% | 0.7 mm | NG4 |
| 0.5 ± 0.025 | 32% | 0.9 mm | NG4 |
| 0.6 ± 0.03 | 25% | 1.1 mm | NG4 |
| 0.7 ± 0.035 | 20% | 1.3 mm | NG4 |
| 0.8 ± 0.04 | 16% | 1.5 mm | NG4 |
| 0.9 ± 0.045 | 13% | 1.7 mm | NG4 |
| 1.0 ± 0.05 | 10% | 1.9 mm | NG4 |
| 1.3 ± 0.065 | 5% | 2.5 mm | NG4 |
| 1.5 ± 0.075 | 3% | 2.9 mm | NG4 |
| 2.0 ± 0.10 | 1% | 1.4 mm | NG9 |
| 3.0 ± 0.15 | 0.1% | 2.1 mm | NG9 |
| 4.0 ± 0.20 | 1.0x10-2% | 2.8 mm | NG9 |
| 5.0 ± 0.25 | 1.0x10-3% | 3.6 mm | NG9 |
| 6.0 ± 0.30 | 1.0x10-4% | 1.5 mm | NG1 |
| 7.0 ± 0.35 | 1.0x10-5% | 1.7 mm | NG1 |
| 8.0 ± 0.40 | 1.0x10-6% | 1.9 mm | NG1 |
光学濃度
光学濃度(OD)は光学フィルタの減衰率、つまり入射ビームの光パワーがどれだけ減衰するかを示します。ODと透過率Tの関係は下記の通りです。

ここで、Tは0から1までの値です。光学濃度の高いNDフィルタを選択すると透過率は低くなり、入射ビームはより多く吸収されます。高い透過率と低い吸収率を必要とする場合には、光学濃度の低いNDフィルタが適切です。例えばOD=2のフィルタの透過率は0.01ですが、これはこのフィルタで入射光のパワーが1%まで減衰することを意味します。なお、当社のNDフィルタの透過率データは%で示されます。
| 詳細なプロット図の情報 | |
|---|---|
| 各フィルタの波長毎の透過率(および光学濃度)のプロット図は、表の左のアイコンをクリックしてご覧下さい。このプロット図の生データが掲載されたエクセルファイルもダウンロード可能です。 | |
| Optical Density | Transmission 下のInfoアイコンをクリックすると生データがダウンロードいただけます。 | Reflectance AOI 8°での反射率データもご用意しています。 |
|---|---|---|
| OD 0.1 - 0.5 | ||
| OD 0.6 - 0.9 | ||
| OD 1.0 - 2.0 | ||
| OD 3.0 - 4.0 | ||
| OD 5.0 - 6.0 | ||
| OD 7.0 - 8.0 |
| Table 4.1 Damage Threshold Specifications | ||
|---|---|---|
| Optical Density | Damage Threshold | |
| 0.2 | Pulsed | 10 J/cm2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.456 mm) |
| 0.3 | CWa | 25 W/cm (532 nm, Ø1.0 mm) |
| 1.0 | CWa | 12 W/cm (532 nm, Ø1.0 mm) |
| Pulsed | 10 J/cm2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.504 mm) | |
| 2.0 | CWa,b | 12 W/cm (532 nm, Ø1.0 mm) |
| Pulsed | 10 J/cm2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.390 mm) | |
| 4.0 | CWa | 10 W/cm (532 nm, Ø1.0 mm) |
| Pulsed | 5 J/cm2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.340 mm) | |
| 6.0 | Pulsed | 5 J/cm2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.340 mm) |
当社の吸収型NDフィルタの損傷閾値データ
Table 4.1は当社の吸収型NDフィルタの測定値です。損傷閾値の仕様は、光学濃度が同じであればサイズにかかわらずすべてのフィルタで同じです。
レーザによる損傷閾値について
このチュートリアルでは、レーザ損傷閾値がどのように測定され、使用する用途に適切な光学素子の決定にその値をどのようにご利用いただけるかを総括しています。お客様のアプリケーションにおいて、光学素子を選択する際、光学素子のレーザによる損傷閾値(Laser Induced Damage Threshold :LIDT)を知ることが重要です。光学素子のLIDTはお客様が使用するレーザの種類に大きく依存します。連続(CW)レーザは、通常、吸収(コーティングまたは基板における)によって発生する熱によって損傷を引き起こします。一方、パルスレーザは熱的損傷が起こる前に、光学素子の格子構造から電子が引き剥がされることによって損傷を受けます。ここで示すガイドラインは、室温で新品の光学素子を前提としています(つまり、スクラッチ&ディグ仕様内、表面の汚染がないなど)。光学素子の表面に塵などの粒子が付くと、低い閾値で損傷を受ける可能性があります。そのため、光学素子の表面をきれいで埃のない状態に保つことをお勧めします。光学素子のクリーニングについては「光学素子クリーニングチュートリアル」をご参照ください。
テスト方法
当社のLIDTテストは、ISO/DIS 11254およびISO 21254に準拠しています。
初めに、低パワー/エネルギのビームを光学素子に入射します。その光学素子の10ヶ所に1回ずつ、設定した時間(CW)またはパルス数(決められたprf)、レーザを照射します。レーザを照射した後、倍率約100倍の顕微鏡を用いた検査で確認し、すべての確認できる損傷を調べます。特定のパワー/エネルギで損傷のあった場所の数を記録します。次に、そのパワー/エネルギを増やすか減らすかして、光学素子にさらに10ヶ所レーザを照射します。このプロセスを損傷が観測されるまで繰返します。損傷閾値は、光学素子が損傷に耐える、損傷が起こらない最大のパワー/エネルギになります。1つのミラーBB1-E02の試験結果はFigure 37Bのようなヒストグラムになります。

Figure 37A 写真はアルミニウムをコーティングしたミラーでLIDTテストを終えたものです。このテストは、損傷を受ける前のレーザのエネルギは0.43 J/cm2 (1064 nm、10 ns pulse、 10 Hz、Ø1.000 mm)でした。

Figure 37B ミラーBB1-E02のLIDTを決定するために使用した露光のヒストグラム(例)
| Table 37C Example Test Data | |||
|---|---|---|---|
| Fluence | # of Tested Locations | Locations with Damage | Locations Without Damage |
| 1.50 J/cm2 | 10 | 0 | 10 |
| 1.75 J/cm2 | 10 | 0 | 10 |
| 2.00 J/cm2 | 10 | 0 | 10 |
| 2.25 J/cm2 | 10 | 1 | 9 |
| 3.00 J/cm2 | 10 | 1 | 9 |
| 5.00 J/cm2 | 10 | 9 | 1 |
試験結果によれば、ミラーの損傷閾値は 2.00 J/cm2 (532 nm、10 ns pulse、10 Hz、 Ø0.803 mm)でした。尚、汚れや汚染によって光学素子の損傷閾値は大幅に低減されるため、こちらの試験はクリーンな光学素子で行っています。また、特定のロットのコーティングに対してのみ試験を行った結果ではありますが、当社の損傷閾値の仕様は様々な因子を考慮して、実測した値よりも低めに設定されており、全てのコーティングロットに対して適用されています。
CWレーザと長パルスレーザ
光学素子がCWレーザによって損傷を受けるのは、通常バルク材料がレーザのエネルギを吸収することによって引き起こされる溶解、あるいはAR(反射防止)コーティングのダメージによるものです[1]。1 µsを超える長いパルスレーザについてLIDTを論じる時は、CWレーザと同様に扱うことができます。
パルス長が1 nsと1 µs の間のときは、損傷は吸収、もしくは絶縁破壊のどちらかで発生していると考えることができます(CWとパルスのLIDT両方を調べなければなりません)。吸収は光学素子の固有特性によるものか、表面の不均一性によるものかのどちらかによって起こります。従って、LIDTは製造元の仕様以上の表面の質を有する光学素子にのみ有効です。多くの光学素子は、ハイパワーCWレーザで扱うことができる一方、アクロマティック複レンズのような接合レンズやNDフィルタのような高吸収光学素子は低いCWレーザ損傷閾値になる傾向にあります。このような低い損傷閾値は接着剤や金属コーティングにおける吸収や散乱によるものです。

Figure 37D 線形パワー密度におけるLIDTに対するパルス長とスポットサイズ。長パルス~CWでは線形パワー密度はスポットサイズにかかわらず一定です。 このグラフの出典は[1]です。

Figure 37E 均一ビームとガウシアンビームの強度分布プロファイル
繰返し周波数(prf)の高いパルスレーザは、光学素子に熱的損傷も引き起こします。この場合は吸収や熱拡散率のような因子が深く関係しており、残念ながらprfの高いレーザが熱的影響によって光学素子に損傷を引き起こす場合の信頼性のあるLIDTを求める方法は確立されておりません。prfの大きいビームでは、平均出力およびピークパワーの両方を等しいCW出力と比較する必要があります。また、非常に透過率の高い材料では、prfが上昇してもLIDTの減少は皆無かそれに近くなります。
ある光学素子の固有のCWレーザの損傷閾値を使う場合には、以下のことを知る必要があります。
- レーザの波長
- ビーム径(1/e2)
- ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)
- レーザのパワー密度(トータルパワーをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)
ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算します。この条件下では、出力密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません(Figure 37D参照)。平均線形パワー密度は、下の計算式で算出できます。

ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。次に、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときはビームの強度が1/e2の2倍のパワー密度を有します(Figure 37E参照)。
次に、光学素子のLIDTの仕様の最大パワー密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です。おおよその目安として参考にできるのは、損傷閾値は波長に対して比例関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(つまり、1310 nmで10 W/cmのLIDTならば、655 nmでは5 W/cmと見積もります)。

この目安は一般的な傾向ですが、LIDTと波長の関係を定量的に示すものではありません。例えば、CW用途では、損傷はコーティングや基板の吸収によってより大きく変化し、必ずしも一般的な傾向通りとはなりません。上記の傾向はLIDT値の目安として参考にしていただけますが、LIDTの仕様波長と異なる場合には当社までお問い合わせください。パワー密度が光学素子の補正済みLIDTよりも小さい場合、この光学素子は目的の用途にご使用いただけます。
当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社は個別の情報やテスト結果の証明書を発行することもできます。損傷解析は、類似した光学素子を用いて行います(お客様の光学素子には損傷は与えません)。試験の費用や所要時間などの詳細は、当社までお問い合わせください。
パルスレーザ
先に述べたように、通常、パルスレーザはCWレーザとは異なるタイプの損傷を光学素子に引き起こします。パルスレーザは損傷を与えるほど光学素子を加熱しませんが、光学素子から電子をひきはがします。残念ながら、お客様のレーザに対して光学素子のLIDTの仕様を照らし合わせることは非常に困難です。パルスレーザのパルス幅に起因する光学素子の損傷には、複数の形態があります。Table 37Fのハイライトされた列は当社の仕様のLIDT値が当てはまるパルス幅に対する概要です。
パルス幅が10-9 sより短いパルスについては、当社の仕様のLIDT値と比較することは困難です。この超短パルスでは、多光子アバランシェ電離などのさまざまなメカニクスが損傷機構の主流になります[2]。対照的に、パルス幅が10-7 sと10-4 sの間のパルスは絶縁破壊、または熱的影響により光学素子の損傷を引き起こすと考えられます。これは、光学素子がお客様の用途に適しているかどうかを決定するために、レーザービームに対してCWとパルス両方による損傷閾値を参照しなくてはならないということです。
| Table 37F Laser Induced Damage Regimes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pulse Duration | t < 10-9 s | 10-9 < t < 10-7 s | 10-7 < t < 10-4 s | t > 10-4 s |
| Damage Mechanism | Avalanche Ionization | Dielectric Breakdown | Dielectric Breakdown or Thermal | Thermal |
| Relevant Damage Specification | No Comparison (See Above) | Pulsed | Pulsed and CW | CW |
お客様のパルスレーザに対してLIDTを比較する際は、以下のことを確認いただくことが重要です。

Figure 37G エネルギ密度におけるLIDTに対するパルス長&スポットサイズ。短パルスでは、エネルギ密度はスポットサイズにかかわらず一定です。このグラフの出典は[1]です。
- レーザの波長
- ビームのエネルギ密度(トータルエネルギをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)
- レーザのパルス幅
- パルスの繰返周波数(prf)
- 実際に使用するビーム径(1/e2 )
- ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)
ビームのエネルギ密度はJ/cm2の単位で計算します。Figure 37Gは、短パルス光源には、エネルギ密度が適した測定量であることを示しています。この条件下では、エネルギ密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません。ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。ここで、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときは一般にビームの強度が1/e2のときの2倍のパワー密度を有します。
次に、光学素子のLIDTの仕様と最大エネルギ密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です[3]。経験則から、損傷閾値は波長に対して以下のような平方根の関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(例えば、1064 nmで 1 J/cm2のLIDTならば、532 nmでは0.7 J/cm2と計算されます)。

波長を補正したエネルギ密度を得ました。これを以下のステップで使用します。
ビーム径は損傷閾値を比較する時にも重要です。LIDTがJ/cm2の単位で表される場合、スポットサイズとは無関係になりますが、ビームサイズが大きい場合、LIDTの不一致を引き起こす原因でもある不具合が、より明らかになる傾向があります[4]。ここで示されているデータでは、LIDTの測定には<1 mmのビーム径が用いられています。ビーム径が5 mmよりも大きい場合、前述のようにビームのサイズが大きいほど不具合の影響が大きくなるため、LIDT (J/cm2)はビーム径とは無関係にはなりません。
次に、パルス幅について補正します。パルス幅が長くなるほど、より大きなエネルギに光学素子は耐えることができます。パルス幅が1~100 nsの場合の近似式は以下のようになります。

お客様のレーザのパルス幅をもとに、光学素子の補正されたLIDTを計算するのにこの計算式を使います。お客様の最大エネルギ密度が、この補正したエネルギ密度よりも小さい場合、その光学素子はお客様の用途でご使用いただけます。ご注意いただきたい点は、10-9 s と10-7 sの間のパルスにのみこの計算が使えることです。パルス幅が10-7 sと10-4 sの間の場合には、CWのLIDTも調べなければなりません。
当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社では個別のテスト情報やテスト結果の証明書を発行することも可能です。詳細は、当社までお問い合わせください。
[1] R. M. Wood, Optics and Laser Tech. 29, 517 (1998).
[2] Roger M. Wood, Laser-Induced Damage of Optical Materials (Institute of Physics Publishing, Philadelphia, PA, 2003).
[3] C. W. Carr et al., Phys. Rev. Lett. 91, 127402 (2003).
[4] N. Bloembergen, Appl. Opt. 12, 661 (1973).
レーザーシステムが光学素子に損傷を引き起こすかどうか判断するプロセスを説明するために、レーザによって引き起こされる損傷閾値(LIDT)の計算例をいくつかご紹介します。同様の計算を実行したい場合には、右のボタンをクリックしてください。計算ができるスプレッドシートをダウンロードいただけます。ご使用の際には光学素子のLIDTの値と、レーザーシステムの関連パラメータを緑の枠内に入力してください。スプレッドシートでCWならびにパルスの線形パワー密度、ならびにパルスのエネルギ密度を計算できます。これらの値はスケーリング則に基づいて、光学素子のLIDTの調整スケール値を計算するのに用いられます。計算式はガウシアンビームのプロファイルを想定しているため、ほかのビーム形状(均一ビームなど)には補正係数を導入する必要があります。 LIDTのスケーリング則は経験則に基づいていますので、確度は保証されません。なお、光学素子やコーティングに吸収があると、スペクトル領域によってLIDTが著しく低くなる場合があります。LIDTはパルス幅が1ナノ秒(ns)未満の超短パルスには有効ではありません。

Figure 71A ガウシアンビームの最大強度は均一ビームの約2倍です。
CWレーザの例
波長1319 nm、ビーム径(1/e2)10 mm、パワー0.5 Wのガウシアンビームを生成するCWレーザーシステム想定します。このビームの平均線形パワー密度は、全パワーをビーム径で単純に割ると0.5 W/cmとなります。

しかし、ガウシアンビームの最大パワー密度は均一ビームの約2倍です(Figure 71A参照)。従って、システムのより正確な最大線形パワー密度は1 W/cmとなります。
アクロマティック複レンズAC127-030-CのCW LIDTは、1550 nmでテストされて350 W/cmとされています。CWの損傷閾値は通常レーザ光源の波長に直接スケーリングするため、LIDTの調整値は以下のように求められます。

LIDTの調整値は350 W/cm x (1319 nm / 1550 nm) = 298 W/cmと得られ、計算したレーザーシステムのパワー密度よりも大幅に高いため、この複レンズをこの用途に使用しても安全です。
ナノ秒パルスレーザの例:パルス幅が異なる場合のスケーリング
出力が繰返し周波数10 Hz、波長355 nm、エネルギ1 J、パルス幅2 ns、ビーム径(1/e2)1.9 cmのガウシアンビームであるNd:YAGパルスレーザーシステムを想定します。各パルスの平均エネルギ密度は、パルスエネルギをビームの断面積で割って求めます。

上で説明したように、ガウシアンビームの最大エネルギ密度は平均エネルギ密度の約2倍です。よって、このビームの最大エネルギ密度は約0.7 J/cm2です。
このビームのエネルギ密度を、広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDT 1 J/cm2、そしてNd:YAGレーザーラインミラーNB1-K08のLIDT 3.5 J/cm2と比較します。LIDTの値は両方とも、波長355 nm、パルス幅10 ns、繰返し周波数10 Hzのレーザで計測しました。従って、より短いパルス幅に対する調整を行う必要があります。 1つ前のタブで説明したようにナノ秒パルスシステムのLIDTは、パルス幅の平方根にスケーリングします:

この調整係数により広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDTは0.45 J/cm2に、Nd:YAGレーザーラインミラーのLIDTは1.6 J/cm2になり、これらをビームの最大エネルギ密度0.7 J/cm2と比較します。広帯域ミラーはレーザによって損傷を受ける可能性があり、より特化されたレーザーラインミラーがこのシステムには適していることが分かります。
ナノ秒パルスレーザの例:波長が異なる場合のスケーリング
波長1064 nm、繰返し周波数2.5 Hz、パルスエネルギ100 mJ、パルス幅10 ns、ビーム径(1/e2)16 mmのレーザ光を、NDフィルタで減衰させるようなパルスレーザーシステムを想定します。これらの数値からガウシアン出力における最大エネルギ密度は0.1 J/cm2になります。Ø25 mm、OD 1.0の反射型NDフィルタ NDUV10Aの損傷閾値は355 nm、10 nsのパルスにおいて0.05 J/cm2で、同様の吸収型フィルタ NE10Aの損傷閾値は532 nm、10 nsのパルスにおいて10 J/cm2です。1つ前のタブで説明したように光学素子のLIDTは、ナノ秒パルス領域では波長の平方根にスケーリングします。

スケーリングによりLIDTの調整値は反射型フィルタでは0.08 J/cm2、吸収型フィルタでは14 J/cm2となります。このケースでは吸収型フィルタが光学損傷を防ぐには適した選択肢となります。
マイクロ秒パルスレーザの例
パルス幅1 µs、パルスエネルギ150 µJ、繰返し周波数50 kHzで、結果的にデューティーサイクルが5%になるレーザーシステムについて考えてみます。このシステムはCWとパルスレーザの間の領域にあり、どちらのメカニズムでも光学素子に損傷を招く可能性があります。レーザーシステムの安全な動作のためにはCWとパルス両方のLIDTをレーザーシステムの特性と比較する必要があります。
この比較的長いパルス幅のレーザが、波長980 nm、ビーム径(1/e2)12.7 mmのガウシアンビームであった場合、線形パワー密度は5.9 W/cm、1パルスのエネルギ密度は1.2 x 10-4 J/cm2となります。これをポリマーゼロオーダ1/4波長板WPQ10E-980のLIDTと比較してみます。CW放射に対するLIDTは810 nmで5 W/cm、10 nsパルスのLIDTは810 nmで5 J/cm2です。前述同様、光学素子のCW LIDTはレーザ波長と線形にスケーリングするので、CWの調整値は980 nmで6 W/cmとなります。一方でパルスのLIDTはレーザ波長の平方根とパルス幅の平方根にスケーリングしますので、1 µsパルスの980 nmでの調整値は55 J/cm2です。光学素子のパルスのLIDTはパルスレーザのエネルギ密度よりはるかに大きいので、個々のパルスが波長板を損傷することはありません。しかしレーザの平均線形パワー密度が大きいため、高出力CWビームのように光学素子に熱的損傷を引き起こす可能性があります。
| Posted Comments: | |
XIN QIANG
 (posted 2024-12-10 17:36:21.397) is it possible to get it to be customized to 110x110mm size filters ? jpolaris
 (posted 2024-12-10 07:42:28.0) Thank you for contacting Thorlabs. Requests for customizations such as this can be made by emailing us at techsales@thorlabs.com. I have reached out to you directly to get more details about your request and to discuss feasibility with you. user
 (posted 2024-03-18 16:32:59.457) Hi, can I use the filters at T~100 K? Is transmission affected? Do I risk damaging them? jdelia
 (posted 2024-03-22 08:17:02.0) Thank you for contacting Thorlabs. We unfortunately have not tested at temperatures this low. We do specify the exact Schott substrates for these filters in the "Specs" tab. I have contacted you directly to discuss your application further. user
 (posted 2022-07-27 11:10:29.03) Is there any sort of coating on these? ksosnowski
 (posted 2022-08-05 03:05:11.0) Thanks for contacting Thorlabs. The Absorptive ND Filters on this page are all uncoated. We do have some similar ones with AR-coatings 350-700nm, 650-1050nm, and for 1050-1700nm. These have similar part numbers with -A, -B, or -C at the end for each coating band. You can find each AR-coating band selection on this page: https://www.thorlabs.com/navigation.cfm?guide_id=2185 Dirk Maes
 (posted 2022-05-23 09:11:22.207) Dear,
I have ordered this product from thorlabs before, and I am looking for some information regarding the long-term stabiliy. Is there any known evolution of the attenuation over time? And if so, is it likely to increase or decrease over time?
Thanks in advance for your answer.
Dirk Maes jdelia
 (posted 2022-05-25 10:52:15.0) Thank you for contacting Thorlabs. We unfortunately do not have any long term data for this, but we would not expect the attenuation to change in a measurable way over time. To minimize this uncertainty, we would recommend a low humidity environment and stable temperature, as well as not using higher powered lasers. Timo Raab
 (posted 2022-03-31 05:42:35.747) Hi, is it possible to get a OD4 filter cut to a specific size? We need some rectangular with 14x14.5mm.
Best regards
Timo Raab jgreschler
 (posted 2022-04-01 03:03:04.0) Thank you for reaching out to Thorlabs. Custom sizes of our stock product line can be requested by contacting techsales@thorlabs.com, I have reached out to you directly to discuss this further. Patrick Lee
 (posted 2019-07-15 01:17:33.253) Hi Sir,
Any reason why Thor Labs does not supply polarizer ND filter ? YLohia
 (posted 2019-07-15 03:07:55.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. We offer polarization based variable attenuators here : https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=5503. I have reached out to you directly to discuss your specific requirements. Igor Kudryashov
 (posted 2019-06-12 13:11:51.36) 1. Is there thermal lens effect for filters NE05B, NE20B, NE40B when laser pulses of 2-5 ns, energy up to 2.5 mJ, repetition rate of 100 Hz? wavelength range 400-600 nm and laser beam size 6x6 mm are applied?
If it exists, then what is focal length of the thermal lenses for these filters with mentioned above pulsed irradiation?
2. What is transmission wavefront distortion for these filters?
3. Are there metal coated ND filters with appropriate Damage Threshold for mentioned above pulsed irradiation? nbayconich
 (posted 2019-06-13 01:05:47.0) Thank you for contacting Thorlabs. We have not performed any specific testing for thermal lensing of these ND filters.
We do not specify a transmitted wavefront for these filters, reason being is that due to these attenuating visible light, it’s difficult to take measurements using our interferometer, which uses visible light.
Given your pulsed laser's specifications, most of the N-BK7 reflective ND filters should be suitable given the tested LIDT values we have posted below.
https://www.thorlabs.us/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=5022
I will reach out to you directly. Vitaly Pavlenko
 (posted 2019-04-30 18:27:08.07) The filters are probably very spatially uniform, but how uniform? What kind of OD variation across the area of the filter would I get with, say, 100 um spot? YLohia
 (posted 2019-05-01 04:33:22.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. We expect minimal uniformity variation across a 100 micron spot to be so small as to be undetectable. Any variation would come from inhomogeneity in the melt, and that’s not going to show itself over such a small area. Based on our initial tests, we have seen variations of <0.005 OD for OD 1.0, and lower variations for higher ODs over the entire aperture of the filter. david.blum
 (posted 2018-03-02 16:11:07.09) What is the expected transmitted wave front error of these ND filters? You report the surface flattness under "Specs", which is not so relevant for an optical element used in transmission. tfrisch
 (posted 2018-03-08 04:08:01.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Yes, the TWE is preferred over flatness for transmission applications. However, our instrument for measuring TWE requires a reasonably high transmission, so we are unable to measure the TWE of ND filters. I will reach out to you to discuss your application. martin.gersing
 (posted 2017-01-17 15:06:41.697) Dear Thorlabs, is there a maximum average input power for your absorptive ND-Filters? I can only find damage thresholds maximum power density.
Thanks in advance. tfrisch
 (posted 2017-01-19 03:01:35.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you for more details on your source. mg9420
 (posted 2016-07-25 04:51:42.26) What is the transmission of the filter NE501B at high pulse energy?
Is transmission change at high pulse energy? kaccie
 (posted 2015-05-22 11:01:40.153) What's the typical tolerance on the thickness of these filters? I've seen tolerances as high as 0.5 mm on 2.5-mm nominally thick filters from another vendor! jlow
 (posted 2015-05-22 03:11:17.0) Response from Jeremy at Thorlabs: These are absorptive ND filters and the thickness is directly related to the optical density. The main specification we control is the optical density (see the specs tab for more detail on the tolerance) and the thickness is whatever it is to get to the specified optical density. If you require a specific well-controlled thickness, we have the reflective ND filter that you can possibly use. k.regenfelder
 (posted 2014-04-14 09:41:43.03) Dear all,
would it be possible to get this product in 3"x3" dimension or min. 7,5x7,5cm?
Kind regards,
Katja Regenfelder jlow
 (posted 2014-04-15 08:30:18.0) Response from Jeremy at Thorlabs: Yes we can offer larger size version of these absorptive ND filters. We will contact you directly for the quote. fabian.stutzki
 (posted 2013-10-10 13:41:44.803) Hi,
could you please include measurements for a larger wavelength scale - I expect, that these neutral density absorptive filters can be used at 1.5, 2 or even larger wavelengths. Is this correct?
Best regards
Fabian Stutzki jlow
 (posted 2013-10-23 13:14:00.0) Response from Jeremy at Thorlabs: We are working on taking the scans for longer wavelengths. These do have transmission out past 2µm but the optical density will be much lower than specified. We will get in contact with you to discuss about this further. brooksc33
 (posted 2013-09-25 04:25:02.93) This message is just to bring to your attention that the data given in the Excel file for the filter NE01B appears to be wrong. I downloaded the data from the link that appears in the window of the graph that pops up when one clicks the information icon (blue diamond with white 'i' inside). From the extra tab on the sheet I downloaded it looks like the data given is for item BSW16. I used the data from filter NE501B assuming that these two filters are made from the same material. sharrell
 (posted 2013-09-25 09:21:00.0) Response from Sean at Thorlabs: Thank you for bringing the error in the Excel file to our attention. We’ve updated the file. You are correct that the only difference between the NE01B and the NE501B is the outer diameter. bdada
 (posted 2011-10-26 00:32:00.0) Response from Buki at Thorlabs:
Thank you for your feedback. On our website we provide the following damage threshold guideline for our absorptive ND filter when using pulsed light:
8 J/cm2 (1064 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø1.040 mm)
20 J/cm2 (1542 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.144 mm)
For CW light, the guideline is 100W/cm^2 with a 1mm beam diameter at 532nm.
We also have beam traps that can handle up to 150W/cm^2 or 40J/cm^2. Below is a link with more information. We will contact you to discuss your application further to ensure you select the right optical components. Please contact TechSupport@thorlabs.com if you have questions.
http://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=1449 bdada
 (posted 2011-10-25 23:59:00.0) Response from Buki at Thorlabs:
Thank you for using our Web Feedback. As a guideline, please use 25W/cm^2 for a 1mm diameter beam at 532nm for the reflective ND filters. For the absorptive ND filters, please use 100W/cm^2 for a 1mm diameter at 532nm. Please contact TechSupport@thorlabs.com if you have further questions. nomis.fischer
 (posted 2011-10-20 13:10:27.0) Dear Thorlabs Team, can a ND 3 or ND 6 absorptive filter be used to fully absorb the energy of a pulsed laser, which has the following characteristics: puls duration under 10 femtoseconds, bandwidth 820nm, pulse repetition rate 70-120Mhz, beam diameter 2mm, peak power (@75 Mhz) 1000kW. My purpose is to use the filter as a kind of beam trap. Thank you in andvance. Simon Fischer ludek.lovicar
 (posted 2011-10-19 16:48:08.0) Dear Mrs/Mr,
can be used the ND filters (absorptive or reflective) for 150mW CW laser (473nm) without damaging of the filters? The filter would be placed approx. 20 mm away from a laser output and should transmit only approx. 1% of output laser power.
If not, what would you recommend me for attenuation of laser power?
Thank you for prompt reply.
Kind regards,
Ludek Lovicar |

| Line On Graph | Wavelength Range | Type | Material | Coating | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|
| NDIRxx | 2000 - 16,000 nm | Reflective | ZnSe | Inconel | Unmounted and Mounted |
| NENIRxx-C | 1050 - 1620 nm | Absorptive | Schott Glass | C-Coated | Unmounted and Mounted |
| NENIRxx | 800 - 2600 nm | Absorptive | Schott Glass | Uncoated | Unmounted |
| Mounted | |||||
| NExx-B | 650 - 1050 nm | Absorptive | Schott Glass | B-Coated | Unmounted |
| Mounted | |||||
| NExx | 400 - 650 nm | Absorptive | Schott Glass | Uncoated | Unmounted |
| Mounted | |||||
| NDxx | 350 - 1100 nm | Reflective | N-BK7 | Inconel | Unmounted |
| Mounted | |||||
| NExx-A | 350 - 700 nm | Absorptive | Schott Glass | A-Coated | Unmounted |
| Mounted | |||||
| NDUVxx | 200 - 1200 nm | Reflective | UVFS | Inconel | Unmounted |
| Mounted |





- 吸収型NDフィルタの包括的なセット
- 波長範囲400~650 nm; 650 nm以上の性能については「仕様(吸収型NDフィルタ)」タブをご覧ください。
- Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、 Ø25 mm(Ø0.98インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)、 50.8 x 50.8 mm(2インチ x 2インチ)バージョン
- 円形フィルタは光学濃度(OD)と型番が刻印されたSMネジ切りマウント付き
- ODが6、7、および8のフィルタも単品で別途お買い求めいただけます (Table 321Aのリンク参照)。
- さらにNBK-7製マウント付き吸収型NDフィルタやマウント無し吸収型NDフィルタをご用意しております。
| Table 321A Specifications | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item # | Optic Size | Mount | Included Storage Box | Included Optical Densities |
| NEK02 | Ø1/2" | SM05 | KT02 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1.0, 1.3, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 |
| NEK01 | Ø25 mm | SM1 | KT01 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 |
| NEK03 | Ø2" | SM2 | KT06 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 |
| NEK01S | 2" x 2" | - | KT03 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 |
Products Home




























ズーム




吸収型NDフィルタ(Schottガラス)、マウント無し