UV溶融石英(UVFS)反射型NDフィルター、ウェッジ付き


  • Optical Densities at 300 nm from 0.1 to 4.0
  • Usable from 200 to 1200 nm
  • 30 arcmin Wedge
  • Ø25 mm Diameter

30 arcmin Wedge

1.0 mm
(0.4")

NDUVW02B

Optical Density: 0.2

NDUVW06B

Optical Density: 0.6

NDUVW40B

Optical Density: 4.0

Side Profile View of
Our Wedged Filters
(Not to Scale)

Related Items


Please Wait
Table 1.2
Neutral Density Filter
Selection Guide
Absorptive
Uncoated
(400 - 650 nm)
Mounted
Unmounted
Uncoated
(1000 - 2600 nm)
Mounted
Unmounted
AR Coated
(350 - 700 nm)
Mounted
Unmounted
AR Coated
(650 - 1050 nm)
Mounted
Unmounted
AR Coated
(1050 - 1700 nm)
Mounted
Unmounted
Variable
Reflective
UV Fused Silica
(200 - 1200 nm)
Mounted
Unmounted
N-BK7
(350 - 1100 nm)
Mounted
Unmounted
ZnSe
(2 - 16 µm)
Mounted
Unmounted
Wedged UVFS (200 - 1200 nm)
Wedged N-BK7 (350 - 1100 nm)
Wedged ZnSe (2 - 16 µm)
Variable
Neutral Density Filter Kits
Optic Cleaning Tutorial
UV Neutral Density Filters
Click to Enlarge

Figure 1.1  UVFS反射型NDフィルタの
透過率と光学濃度
Common Specifications
SubstrateUV Fused Silicaa
Wedge30 ± 10 arcmin
Diameter25.0 +0.0/-0.2 mm
Thickness1.0 ± 0.1 mm
Clear Aperture>Ø22.5 mm
Surface Flatness< 2λ @ 633 nm
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
Optical Density Tolerance @ 300 nm±5%
Wavelength RangeOptimized200 - 400 nm
Usable200 - 1200 nm
  • 基板ガラスの詳細仕様はリンクをクリックしてご覧ください。

特長

  • 光学濃度: 0.1~4.0 (@300 nm)
  • 30 arcminのウェッジで戻り光の影響と干渉を低減
  • 200~400 nm用に最適化
  • 200~1200 nmで使用可能

当社では、UV溶融石英基板の片面にニッケルコーティングを施した、平坦な透過スペクトル特性を有する反射型NDフィルタをご用意しています。これらのマウント無しフィルタは、200~400 nm用に最適化されていますが、200~1200 nmの範囲でご使用いただけます。その他のNDフィルタについては、Table 1.2をご覧ください。

これらのフィルタで使用されているUV溶融石英は高い透過率を有し、またレーザ誘起蛍光が実質的に見られないため(193 nmで測定)、UV域から近赤外(NIR)域までの用途にお使いいただけます。スペクトル範囲の短波長側の限界である200 nmは基板による光の吸収によって制限されていますが、長波長側の限界である1200 nmはニッケルコーティングの透過特性に依存します(UV溶融石英は2.1 µmまで高い透過率を有します)。各フィルタの光学濃度(OD)は、UV域で使用しやすいように300 nmでの値を仕様として明記しています。使用可能な範囲でもODにはバラつきがあります。 200~2600 nmでのフィルタの典型的な性能を示すグラフは、Table G1.1とG1.2内のフィルタ毎に(infoをクリックして)ご覧いただけます。

上の図に示すように、フィルタの片面には30 arcminのウェッジが付いています。これによって干渉縞の発生が抑えられ、また戻り光の結合も低減されます。このウェッジにより、フィルタを積み重ねて使用したときの性能も向上します。フィルタのエッジには小さなフラットに研磨された部分があり、これはフィルタの一番厚くなっている部分を示します。コーティングされた面(前面)はこのフラットなエッジの面に対して垂直になっていますが、コーティングされていない面は前面に対して30 arcminの角度が付いています。

ここでご紹介しているような保護膜無しの金属コーティングをクリーニングする際は、エアブロー(空気の吹き付け)だけに限定し、絶対に触れないようにしてください。保護されていない表面が傷つく恐れがあります。これらは反射型NDフィルタですが、ニッケルコーティングは入射光の一部を吸収するため、その使用は光の強度が余り大きくない用途に限定されます。ニッケルは通常の環境下では経年劣化しにくいですが、高温環境下では酸化します。酸化を防ぐため、これらのNDフィルタは100°C以下での使用を推奨いたします。最良の性能を得るには、ニッケルコーティングが施されている面側から光を入射してください。

光学濃度と透過率
光学濃度(OD)は光学フィルによる減衰率、すなわち入射ビームの光パワーがどれだけ減衰するかを示します。ODと透過率Tの関係は下記の通りです。

Optical Density Equation

ここで、Tは0から1までの値です。光学濃度の高いNDフィルタを選択した場合、入射光の反射率は高くなり、透過率は低くなります。反射率を低くして、透過率を高くする場合は、低い光学濃度の製品をお選びください。例えばOD=2のフィルタの透過率は0.01ですが、これはこのフィルタで入射光のパワーが1%まで減衰することを意味します。なお、当社のNDフィルタの透過率データは%で示しています。

なおこれらの製品はレーザ用安全保護具としてはご利用いただけません。安全に実験を行うためには、安全保護用および遮光用の製品をお選びください。迷光を大幅に低減するビームブロックなどを取り揃えています。

Table 2.1  Damage Threshold Specifications
Optical DensityDamage Threshold
0.30.025 J/cm2 (355 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.772 mm)
1.00.05 J/cm2 (355 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.772 mm)
2.00.075 J/cm2 (355 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.772 mm)

当社のUV反射型NDフィルタの損傷閾値

Table 2.1の仕様は、当社のUV反射型NDフィルタの測定値です。損傷閾値の仕様は、光学濃度が同じであればサイズにかかわらずすべてのフィルタで同じです。

 

レーザによる損傷閾値について

このチュートリアルでは、レーザ損傷閾値がどのように測定され、使用する用途に適切な光学素子の決定にその値をどのようにご利用いただけるかを総括しています。お客様のアプリケーションにおいて、光学素子を選択する際、光学素子のレーザによる損傷閾値(Laser Induced Damage Threshold :LIDT)を知ることが重要です。光学素子のLIDTはお客様が使用するレーザの種類に大きく依存します。連続(CW)レーザは、通常、吸収(コーティングまたは基板における)によって発生する熱によって損傷を引き起こします。一方、パルスレーザは熱的損傷が起こる前に、光学素子の格子構造から電子が引き剥がされることによって損傷を受けます。ここで示すガイドラインは、室温で新品の光学素子を前提としています(つまり、スクラッチ&ディグ仕様内、表面の汚染がないなど)。光学素子の表面に塵などの粒子が付くと、低い閾値で損傷を受ける可能性があります。そのため、光学素子の表面をきれいで埃のない状態に保つことをお勧めします。光学素子のクリーニングについては「光学素子クリーニングチュートリアル」をご参照ください。

テスト方法

当社のLIDTテストは、ISO/DIS 11254およびISO 21254に準拠しています。

初めに、低パワー/エネルギのビームを光学素子に入射します。その光学素子の10ヶ所に1回ずつ、設定した時間(CW)またはパルス数(決められたprf)、レーザを照射します。レーザを照射した後、倍率約100倍の顕微鏡を用いた検査で確認し、すべての確認できる損傷を調べます。特定のパワー/エネルギで損傷のあった場所の数を記録します。次に、そのパワー/エネルギを増やすか減らすかして、光学素子にさらに10ヶ所レーザを照射します。このプロセスを損傷が観測されるまで繰返します。損傷閾値は、光学素子が損傷に耐える、損傷が起こらない最大のパワー/エネルギになります。1つのミラーBB1-E02の試験結果はFigure 37Bのようなヒストグラムになります。

LIDT metallic mirror
Figure 37A  写真はアルミニウムをコーティングしたミラーでLIDTテストを終えたものです。このテストは、損傷を受ける前のレーザのエネルギは0.43 J/cm2 (1064 nm、10 ns pulse、 10 Hz、Ø1.000 mm)でした。
LIDT BB1-E02
Figure 37B  ミラーBB1-E02のLIDTを決定するために使用した露光のヒストグラム(例)
Table 37C  Example Test Data
Fluence# of Tested LocationsLocations with DamageLocations Without Damage
1.50 J/cm210010
1.75 J/cm210010
2.00 J/cm210010
2.25 J/cm21019
3.00 J/cm21019
5.00 J/cm21091

試験結果によれば、ミラーの損傷閾値は 2.00 J/cm2 (532 nm、10 ns pulse、10 Hz、 Ø0.803 mm)でした。尚、汚れや汚染によって光学素子の損傷閾値は大幅に低減されるため、こちらの試験はクリーンな光学素子で行っています。また、特定のロットのコーティングに対してのみ試験を行った結果ではありますが、当社の損傷閾値の仕様は様々な因子を考慮して、実測した値よりも低めに設定されており、全てのコーティングロットに対して適用されています。

CWレーザと長パルスレーザ

光学素子がCWレーザによって損傷を受けるのは、通常バルク材料がレーザのエネルギを吸収することによって引き起こされる溶解、あるいはAR(反射防止)コーティングのダメージによるものです[1]。1 µsを超える長いパルスレーザについてLIDTを論じる時は、CWレーザと同様に扱うことができます。

パルス長が1 nsと1 µs の間のときは、損傷は吸収、もしくは絶縁破壊のどちらかで発生していると考えることができます(CWとパルスのLIDT両方を調べなければなりません)。吸収は光学素子の固有特性によるものか、表面の不均一性によるものかのどちらかによって起こります。従って、LIDTは製造元の仕様以上の表面の質を有する光学素子にのみ有効です。多くの光学素子は、ハイパワーCWレーザで扱うことができる一方、アクロマティック複レンズのような接合レンズやNDフィルタのような高吸収光学素子は低いCWレーザ損傷閾値になる傾向にあります。このような低い損傷閾値は接着剤や金属コーティングにおける吸収や散乱によるものです。

Linear Power Density Scaling

Figure 37D  線形パワー密度におけるLIDTに対するパルス長とスポットサイズ。長パルス~CWでは線形パワー密度はスポットサイズにかかわらず一定です。 このグラフの出典は[1]です。

Intensity Distribution
Figure 37E  均一ビームとガウシアンビームの強度分布プロファイル

繰返し周波数(prf)の高いパルスレーザは、光学素子に熱的損傷も引き起こします。この場合は吸収や熱拡散率のような因子が深く関係しており、残念ながらprfの高いレーザが熱的影響によって光学素子に損傷を引き起こす場合の信頼性のあるLIDTを求める方法は確立されておりません。prfの大きいビームでは、平均出力およびピークパワーの両方を等しいCW出力と比較する必要があります。また、非常に透過率の高い材料では、prfが上昇してもLIDTの減少は皆無かそれに近くなります。

ある光学素子の固有のCWレーザの損傷閾値を使う場合には、以下のことを知る必要があります。

  1. レーザの波長
  2. ビーム径(1/e2)
  3. ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)
  4. レーザのパワー密度(トータルパワーをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)

ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算します。この条件下では、出力密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません(Figure 37D参照)。平均線形パワー密度は、下の計算式で算出できます。

ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。次に、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときはビームの強度が1/e2の2倍のパワー密度を有します(Figure 37E参照)。

次に、光学素子のLIDTの仕様の最大パワー密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です。おおよその目安として参考にできるのは、損傷閾値は波長に対して比例関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(つまり、1310 nmで10 W/cmのLIDTならば、655 nmでは5 W/cmと見積もります)。

CW Wavelength Scaling

この目安は一般的な傾向ですが、LIDTと波長の関係を定量的に示すものではありません。例えば、CW用途では、損傷はコーティングや基板の吸収によってより大きく変化し、必ずしも一般的な傾向通りとはなりません。上記の傾向はLIDT値の目安として参考にしていただけますが、LIDTの仕様波長と異なる場合には当社までお問い合わせください。パワー密度が光学素子の補正済みLIDTよりも小さい場合、この光学素子は目的の用途にご使用いただけます。

当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社は個別の情報やテスト結果の証明書を発行することもできます。損傷解析は、類似した光学素子を用いて行います(お客様の光学素子には損傷は与えません)。試験の費用や所要時間などの詳細は、当社までお問い合わせください。

パルスレーザ

先に述べたように、通常、パルスレーザはCWレーザとは異なるタイプの損傷を光学素子に引き起こします。パルスレーザは損傷を与えるほど光学素子を加熱しませんが、光学素子から電子をひきはがします。残念ながら、お客様のレーザに対して光学素子のLIDTの仕様を照らし合わせることは非常に困難です。パルスレーザのパルス幅に起因する光学素子の損傷には、複数の形態があります。Table 37Fのハイライトされた列は当社の仕様のLIDT値が当てはまるパルス幅に対する概要です。

パルス幅が10-9 sより短いパルスについては、当社の仕様のLIDT値と比較することは困難です。この超短パルスでは、多光子アバランシェ電離などのさまざまなメカニクスが損傷機構の主流になります[2]。対照的に、パルス幅が10-7 sと10-4 sの間のパルスは絶縁破壊、または熱的影響により光学素子の損傷を引き起こすと考えられます。これは、光学素子がお客様の用途に適しているかどうかを決定するために、レーザービームに対してCWとパルス両方による損傷閾値を参照しなくてはならないということです。

Table 37F  Laser Induced Damage Regimes
Pulse Durationt < 10-9 s10-9 < t < 10-7 s10-7 < t < 10-4 st > 10-4 s
Damage MechanismAvalanche IonizationDielectric BreakdownDielectric Breakdown or ThermalThermal
Relevant Damage SpecificationNo Comparison (See Above)PulsedPulsed and CWCW

お客様のパルスレーザに対してLIDTを比較する際は、以下のことを確認いただくことが重要です。

Energy Density Scaling

Figure 37G  エネルギ密度におけるLIDTに対するパルス長&スポットサイズ。短パルスでは、エネルギ密度はスポットサイズにかかわらず一定です。このグラフの出典は[1]です。

  1. レーザの波長
  2. ビームのエネルギ密度(トータルエネルギをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)
  3. レーザのパルス幅
  4. パルスの繰返周波数(prf)
  5. 実際に使用するビーム径(1/e2 )
  6. ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)

ビームのエネルギ密度はJ/cm2の単位で計算します。Figure 37Gは、短パルス光源には、エネルギ密度が適した測定量であることを示しています。この条件下では、エネルギ密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません。ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。ここで、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときは一般にビームの強度が1/e2のときの2倍のパワー密度を有します。

次に、光学素子のLIDTの仕様と最大エネルギ密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です[3]。経験則から、損傷閾値は波長に対して以下のような平方根の関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(例えば、1064 nmで 1 J/cm2のLIDTならば、532 nmでは0.7 J/cm2と計算されます)。

Pulse Wavelength Scaling

 

波長を補正したエネルギ密度を得ました。これを以下のステップで使用します。

ビーム径は損傷閾値を比較する時にも重要です。LIDTがJ/cm2の単位で表される場合、スポットサイズとは無関係になりますが、ビームサイズが大きい場合、LIDTの不一致を引き起こす原因でもある不具合が、より明らかになる傾向があります[4]。ここで示されているデータでは、LIDTの測定には<1 mmのビーム径が用いられています。ビーム径が5 mmよりも大きい場合、前述のようにビームのサイズが大きいほど不具合の影響が大きくなるため、LIDT (J/cm2)はビーム径とは無関係にはなりません。

次に、パルス幅について補正します。パルス幅が長くなるほど、より大きなエネルギに光学素子は耐えることができます。パルス幅が1~100 nsの場合の近似式は以下のようになります。

Pulse Length Scaling

お客様のレーザのパルス幅をもとに、光学素子の補正されたLIDTを計算するのにこの計算式を使います。お客様の最大エネルギ密度が、この補正したエネルギ密度よりも小さい場合、その光学素子はお客様の用途でご使用いただけます。ご注意いただきたい点は、10-9 s と10-7 sの間のパルスにのみこの計算が使えることです。パルス幅が10-7 sと10-4 sの間の場合には、CWのLIDTも調べなければなりません。

当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社では個別のテスト情報やテスト結果の証明書を発行することも可能です。詳細は、当社までお問い合わせください。


[1] R. M. Wood, Optics and Laser Tech. 29, 517 (1998).
[2] Roger M. Wood, Laser-Induced Damage of Optical Materials (Institute of Physics Publishing, Philadelphia, PA, 2003).
[3] C. W. Carr et al., Phys. Rev. Lett. 91, 127402 (2003).
[4] N. Bloembergen, Appl. Opt. 12, 661 (1973).

レーザーシステムが光学素子に損傷を引き起こすかどうか判断するプロセスを説明するために、レーザによって引き起こされる損傷閾値(LIDT)の計算例をいくつかご紹介します。同様の計算を実行したい場合には、右のボタンをクリックしてください。計算ができるスプレッドシートをダウンロードいただけます。ご使用の際には光学素子のLIDTの値と、レーザーシステムの関連パラメータを緑の枠内に入力してください。スプレッドシートでCWならびにパルスの線形パワー密度、ならびにパルスのエネルギ密度を計算できます。これらの値はスケーリング則に基づいて、光学素子のLIDTの調整スケール値を計算するのに用いられます。計算式はガウシアンビームのプロファイルを想定しているため、ほかのビーム形状(均一ビームなど)には補正係数を導入する必要があります。 LIDTのスケーリング則は経験則に基づいていますので、確度は保証されません。なお、光学素子やコーティングに吸収があると、スペクトル領域によってLIDTが著しく低くなる場合があります。LIDTはパルス幅が1ナノ秒(ns)未満の超短パルスには有効ではありません。

Intensity Distribution
Figure 71A  ガウシアンビームの最大強度は均一ビームの約2倍です。

CWレーザの例
波長1319 nm、ビーム径(1/e2)10 mm、パワー0.5 Wのガウシアンビームを生成するCWレーザーシステム想定します。このビームの平均線形パワー密度は、全パワーをビーム径で単純に割ると0.5 W/cmとなります。

CW Wavelength Scaling

しかし、ガウシアンビームの最大パワー密度は均一ビームの約2倍です(Figure 71A参照)。従って、システムのより正確な最大線形パワー密度は1 W/cmとなります。

アクロマティック複レンズAC127-030-CのCW LIDTは、1550 nmでテストされて350 W/cmとされています。CWの損傷閾値は通常レーザ光源の波長に直接スケーリングするため、LIDTの調整値は以下のように求められます。

CW Wavelength Scaling

LIDTの調整値は350 W/cm x (1319 nm / 1550 nm) = 298 W/cmと得られ、計算したレーザーシステムのパワー密度よりも大幅に高いため、この複レンズをこの用途に使用しても安全です。

ナノ秒パルスレーザの例:パルス幅が異なる場合のスケーリング
出力が繰返し周波数10 Hz、波長355 nm、エネルギ1 J、パルス幅2 ns、ビーム径(1/e2)1.9 cmのガウシアンビームであるNd:YAGパルスレーザーシステムを想定します。各パルスの平均エネルギ密度は、パルスエネルギをビームの断面積で割って求めます。

Pulse Energy Density

上で説明したように、ガウシアンビームの最大エネルギ密度は平均エネルギ密度の約2倍です。よって、このビームの最大エネルギ密度は約0.7 J/cm2です。

このビームのエネルギ密度を、広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDT 1 J/cm2、そしてNd:YAGレーザーラインミラーNB1-K08のLIDT 3.5 J/cm2と比較します。LIDTの値は両方とも、波長355 nm、パルス幅10 ns、繰返し周波数10 Hzのレーザで計測しました。従って、より短いパルス幅に対する調整を行う必要があります。 1つ前のタブで説明したようにナノ秒パルスシステムのLIDTは、パルス幅の平方根にスケーリングします:

Pulse Length Scaling

この調整係数により広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDTは0.45 J/cm2に、Nd:YAGレーザーラインミラーのLIDTは1.6 J/cm2になり、これらをビームの最大エネルギ密度0.7 J/cm2と比較します。広帯域ミラーはレーザによって損傷を受ける可能性があり、より特化されたレーザーラインミラーがこのシステムには適していることが分かります。

ナノ秒パルスレーザの例:波長が異なる場合のスケーリング
波長1064 nm、繰返し周波数2.5 Hz、パルスエネルギ100 mJ、パルス幅10 ns、ビーム径(1/e2)16 mmのレーザ光を、NDフィルタで減衰させるようなパルスレーザーシステムを想定します。これらの数値からガウシアン出力における最大エネルギ密度は0.1 J/cm2になります。Ø25 mm、OD 1.0の反射型NDフィルタ NDUV10Aの損傷閾値は355 nm、10 nsのパルスにおいて0.05 J/cm2で、同様の吸収型フィルタ NE10Aの損傷閾値は532 nm、10 nsのパルスにおいて10 J/cm2です。1つ前のタブで説明したように光学素子のLIDTは、ナノ秒パルス領域では波長の平方根にスケーリングします。

Pulse Wavelength Scaling

スケーリングによりLIDTの調整値は反射型フィルタでは0.08 J/cm2、吸収型フィルタでは14 J/cm2となります。このケースでは吸収型フィルタが光学損傷を防ぐには適した選択肢となります。

マイクロ秒パルスレーザの例
パルス幅1 µs、パルスエネルギ150 µJ、繰返し周波数50 kHzで、結果的にデューティーサイクルが5%になるレーザーシステムについて考えてみます。このシステムはCWとパルスレーザの間の領域にあり、どちらのメカニズムでも光学素子に損傷を招く可能性があります。レーザーシステムの安全な動作のためにはCWとパルス両方のLIDTをレーザーシステムの特性と比較する必要があります。

この比較的長いパルス幅のレーザが、波長980 nm、ビーム径(1/e2)12.7 mmのガウシアンビームであった場合、線形パワー密度は5.9 W/cm、1パルスのエネルギ密度は1.2 x 10-4 J/cm2となります。これをポリマーゼロオーダ1/4波長板WPQ10E-980のLIDTと比較してみます。CW放射に対するLIDTは810 nmで5 W/cm、10 nsパルスのLIDTは810 nmで5 J/cm2です。前述同様、光学素子のCW LIDTはレーザ波長と線形にスケーリングするので、CWの調整値は980 nmで6 W/cmとなります。一方でパルスのLIDTはレーザ波長の平方根とパルス幅の平方根にスケーリングしますので、1 µsパルスの980 nmでの調整値は55 J/cm2です。光学素子のパルスのLIDTはパルスレーザのエネルギ密度よりはるかに大きいので、個々のパルスが波長板を損傷することはありません。しかしレーザの平均線形パワー密度が大きいため、高出力CWビームのように光学素子に熱的損傷を引き起こす可能性があります。


Posted Comments:
Masahiro Kobayashi  (posted 2025-08-03 21:05:15.657)
I would like to know how to estimate LIDT by an integrating sphere. I'm using NDUVW30B for the radiance of an integrating sphere as follows. Please let me know if the radiance is below the threshold of LIDT of NDUVW30B. Thank you for your help in advance. Wavelength [nm] Radiance [mW/cm2/sr/nm] 300.00 0.00087500 310.00 0.0013200 320.00 0.0019600 330.00 0.0027800 340.00 0.0038500 350.00 0.0052400 400.00 0.019800 450.00 0.048300 500.00 0.085800 555.00 0.13200 600.00 0.16800 655.00 0.20600 700.00 0.22900 800.00 0.25700 900.00 0.25100 1050.0 0.22400 1150.0 0.18500 1200.0 0.15600 1300.0 0.14000 1540.0 0.054700 1600.0 0.050400 1700.0 0.042900 2000.0 0.010700 2100.0 0.0082800 2300.0 0.0048800 2400.0 0.0037800
EGies  (posted 2025-08-21 05:08:38.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We have not formally tested the damage threshold of the NDUVW30B with a broadband source. I have reached out to you directly regarding your particular application.
Andrew Cook  (posted 2023-10-17 19:23:35.243)
Is there any plan to make 2" diameter versions of the reflective wedged fused silica neutral density filters (NDUVW01B-NDUVW40B)?
jdelia  (posted 2023-10-18 02:30:51.0)
Thank you for contacting Thorlabs. While we do not currently have plans to offer this, I could certainly forward your request over to our design engineers via our internal suggestion forum for consideration as a future product line.

Ø25 mmUV溶融石英(UVFS)金属コーティングNDフィルタ、ウェッジ付き、マウント無し

Table G1.1  Specifications
Item #Optical Density
at 300 nma
Nominal
Transmission
Transmission
Data
NDUVW01B0.179%info
NDUVW02B0.263%info
NDUVW03Bb0.350%info
NDUVW04B0.440%info
NDUVW05B0.532%info
NDUVW06B0.625%info
NDUVW07B0.720%info
NDUVW08B0.816%info
Table G1.2  Specifications
Item #Optical Density
at 300 nma
Nominal
Transmission
Transmission
Data
NDUVW09B0.913%info
NDUVW10Bc1.010%info
NDUVW13B1.35%info
NDUVW15B1.53%info
NDUVW20Bd2.01%info
NDUVW30B3.00.1%info
NDUVW40B4.00.01%info
  • 各フィルタの光学濃度の公差は、300 nmで±5%です。使用可能な範囲において多少のバラツキがあります。More Info Icon をクリックするとグラフを見ることができ、データのダウンロードも可能です。
  • 損傷閾値:0.025 J/cm2 (355 nm、10 ns、10 Hz、Ø0.772 mm)
  • 損傷閾値:0.05 J/cm2 (355 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.772 mm)
  • 損傷閾値:0.075 J/cm2 (355 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.772 mm)
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
NDUVW01B Support Documentation
NDUVW01BUnmounted Ø25 mm Wedged UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.1
¥15,582
7-10 Days
NDUVW02B Support Documentation
NDUVW02BUnmounted Ø25 mm Wedged UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.2
¥15,582
7-10 Days
NDUVW03B Support Documentation
NDUVW03BUnmounted Ø25 mm Wedged UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.3
¥15,582
7-10 Days
NDUVW04B Support Documentation
NDUVW04BUnmounted Ø25 mm Wedged UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.4
¥15,582
7-10 Days
NDUVW05B Support Documentation
NDUVW05BUnmounted Ø25 mm Wedged UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.5
¥15,582
7-10 Days
NDUVW06B Support Documentation
NDUVW06BUnmounted Ø25 mm Wedged UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.6
¥15,582
7-10 Days
NDUVW07B Support Documentation
NDUVW07BUnmounted Ø25 mm Wedged UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.7
¥15,582
7-10 Days
NDUVW08B Support Documentation
NDUVW08BUnmounted Ø25 mm Wedged UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.8
¥15,582
7-10 Days
NDUVW09B Support Documentation
NDUVW09BUnmounted Ø25 mm Wedged UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.9
¥15,582
7-10 Days
NDUVW10B Support Documentation
NDUVW10BUnmounted Ø25 mm Wedged UVFS Reflective ND Filter, OD: 1.0
¥15,582
Today
NDUVW13B Support Documentation
NDUVW13BUnmounted Ø25 mm Wedged UVFS Reflective ND Filter, OD: 1.3
¥15,582
7-10 Days
NDUVW15B Support Documentation
NDUVW15BUnmounted Ø25 mm Wedged UVFS Reflective ND Filter, OD: 1.5
¥15,582
7-10 Days
NDUVW20B Support Documentation
NDUVW20BUnmounted Ø25 mm Wedged UVFS Reflective ND Filter, OD: 2.0
¥15,582
Today
NDUVW30B Support Documentation
NDUVW30BUnmounted Ø25 mm Wedged UVFS Reflective ND Filter, OD: 3.0
¥15,582
Today
NDUVW40B Support Documentation
NDUVW40BUnmounted Ø25 mm Wedged UVFS Reflective ND Filter, OD: 4.0
¥15,582
Today