光学テーブル遮蔽用エンクロージャーフレーム

- Free-Standing, Customizable Enclosure Frames
- For Nexus® Optical Tables, ScienceDesk™ Workstations, and Other Setups
LFE1220W
Walkway Enclosure Frame
Application Idea
LFE1220 Wraparound Enclosure Frame
with LFELSC14 Strip Curtain
LFELP6B
Laser Safety Panel
LFEF1-US
HEPA Fan Filter Unit

Please Wait
| Quick Links |
|---|
| Wraparound Enclosure Frame |
| Walkway Enclosure Frame |
| Transparent Strip Curtains |
| Acrylic Panels |
| HEPA FFU Upgrade Kits |
| Laser Safety Panels |
| Hanging Shelf |
| LED Light Strip |
特長
- 自立式エンクロージャーフレーム
- 1.2 m x 2.0 mのNexus®光学テーブル遮蔽のための製品(光学テーブルの周りに通路が設定できる大型エンクロージャ、テーブルのみを遮蔽するエンクロージャ)をご用意
- エンクロージャーフレームに対応するアクセサリ
- 透明カーテン
- アクリルパネル
- レーザ保護パネル
- ハンギングシェルフ
- LEDストリップライト
- このNexus光学テーブル以外のScienceDesk™ワークステーションなどにも対応
当社のカスタマイズ可能なエンクロージャーフレームは、Nexus光学テーブル、ScienceDeskワークステーションほか、エンクロージャーフレーム内に収まる実験台周りに、カスタム仕様の作業環境の構築が可能です。光学テーブル遮蔽用エンクロージャLFE1220は、1.2 m x 2.0 mの光学テーブル全体をしっかり覆いつつ、振動を最小に抑えるためにテーブルの側面に接触しないよう設計されています。作業空間仕切り用のエンクロージャーフレームLFE1220Wは、1.2 m x 2.0 mの光学テーブルを中心に置いたとき、テーブル周りに通路設定できます。フレーム内に収まる光学テーブルであれば様々な作業台も使用可能です。どちらのエンクロージャーフレームも、フレーム上部を覆うカバーが付いています。
各エンクロージャーフレームは、当社の透明PVCストリップカーテンや、ハンギングシェルフ、長さ850 mmのLEDストリップライトPSY240E(それぞれ別売り、下記参照)が取り付け可能なレール付きです。また、光学テーブル遮蔽用エンクロージャーフレームLFE1220用に設計されたアクリルパネルキットとレーザ保護パネルキットもご用意しております。レールフレームはTナットとネジ、取付ブラケット、レールジョイント、チャンネルインサートなどの50 mmおよび75 mm用コンストラクションレールアクセサリも取り付けられます。フレームはHEPAフィルターユニットやエアモニタなど、お手持ちの設備を用いてカスタマイズも可能です。
なお、これらのエンクロージャは組立てが必要で、工程の中には4名で行う組立て作業がありますのでご注意ください。組立て後のエンクロージャはどれもNexus光学テーブルを囲う設計です。テーブルは付属しておりません。別途ご購入が必要です。対応するNexus光学テーブルについては「対応テーブル」タブをご覧ください。組立て手順については下の型番横の赤いアイコン(
)をクリックしてマニュアルをご覧ください。
| Compatible Nexus Optical Tables | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item # | Dimensions | Mounting Holes | Additional Features | |
| T46H | 4' x 6' x 8.3" | 1/4"-20 | - | |
| T46V | 4' x 6' x 8.3" | 1/4"-20 | Sealed Holes | |
| T46J | 4' x 6' x 12.2" | 1/4"-20 | - | |
| T46W | 4' x 6' x 12.2" | 1/4"-20 | Sealed Holes | |
| T46HHa | 4' x 6' x 8.3" | 1/4"-20 | Two Through Ports | |
| T46K | 4' x 6' x 18.1" | 1/4"-20 | - | |
| T46X | 4' x 6' x 18.1" | 1/4"-20 | Sealed Holes | |
| T1220C | 1.2 m x 2.0 m x 210 mm | M6 x 1.0 | - | |
| T1220Pb | 1.2 m x 2.0 m x 210 mm | M6 x 1.0 | Sealed Holes | |
| T1220D | 1.2 m x 2.0 m x 310 mm | M6 x 1.0 | - | |
| T1220CH | 1.2 m x 2.0 m x 210 mm | M6 x 1.0 | Two Through Ports | |
| T1220E | 1.2 m x 2.0 m x 460 mm | M6 x 1.0 | - | |
| T1220R | 1.2 m x 2.0 m x 460 mm | M6 x 1.0 | Sealed Holes | |
| T1220Q | 1.2 m x 2.0 m x 310 mm | M6 x 1.0 | Sealed Holes | |
レーザ安全保護用布
免責事項
レーザ保護パネルキットのレーザ安全保護用布は、アメリカ合衆国のさまざまな州の規制とEN規格に基づいて第三者機関によって試験が行われています。ただし、製造バラツキ、機械的摩耗、およびレーザによる損傷によって生じたレーザ保護用布地の機能不良に関しては、当社では責任を負いかねます。布地が用途に適した製品であるかどうかについては、ご発注前に必ずお客様側でレーザ安全管理者にご相談いただくようお願いいたします。リスクを最小限に抑えるために、製品使用前に毎回必ず布地の状態をご確認ください。
| EN Certificationa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Certification Requirements | Test Parameters | Damage Threshold | Maximum Spectral Transmittance Ratio | Certification Levela |
| EN 12254: 2012 (B), 180 - 315 nm Range | 266 nm (CW) | 1 x 106 W/m2 | 10-9 | D AB9 |
| EN 12254: 2012 (B), 180 - 315 nm Range | 266 nm, 230 ms Pulses (Square), 2 Hz | 3 x 105 J/m2 | 10-4 | I AB4 |
| EN 12254: 2012 (B), 180 - 315 nm Range | 266 nm, 5 ns Pulses (Square), 10 Hz | 3 x 104 J/m2 | 10-3 | R AB3 |
| EN 12254: 2012 (B), 180 - 315 nm Range | 266 nm, 600 ps Pulses (Square), 10 Hz | 3 x 1013 W/m2 | 10-3 | M AB3 |
| EN 12254: 2012 (B), 315 - 1050 nm Range | 532 nm (CW) | 1 x 106 W/m2 | 10-6 | D AB6 |
| EN 12254: 2012 (B), 315 - 1400 nm Range | 1064 nm, 7 ns Pulses (FWHM), 10 Hz | 5 x 104 J/m2 | 10-7 | R AB7 |
| EN 12254: 2012 (B), 315 - 1400 nm Range | 1070 nm, 200 ms Pulses (Square), 2 Hz | 5 x 105 J/m2 | 10-8 | I AB8 |
| EN 12254: 2012 (B), 315 - 1400 nm Range | 1064 nm, 600 ps Pulses (Square), 10 Hz | 1.5 x 104 J/m2 | 10-8 | M AB8 |
| EN 12254: 2012 (B), 1050 - 1400 nm Range | 1070 nm (CW) | 2.5 x 107 W/m2 | 10-6 | D AB6 |
| EN 12254: 2012 (B), 1400 - 106 nm Range | 10.6 µm (CW) | 1 x 107 W/m2 | 10-4 | D AB4 |
| EN 12254: 2012 (B), 1400 - 106 nm Range | 10.6 µm, 5 ms Pulses (Square), 10 Hz | 1 x 106 J/m2 | 10-4 | I AB4 |
| EN 12254: 2012 (B), 1400 - 106 nm Range | 10.6 µm, 60 ns Pulses (Square), 2 Hz | 1 x 105 J/m2 | 10-3 | R AB3 |
| Other EN Certificationsa | |||
|---|---|---|---|
| Certification Type | Test Wavelength | Pulse Width (FWHM) | Comments |
| Mechanical Strength | N/A | N/A | UV-exposed protected fabric. No tearing observed in samples. |
| Resistance to Ignition | N/A | N/A | Samples exposed as required to flame. Flame self extinguished within 1 second. Flame did not reach test mark during ignition. |
| Spectral Transmission | 190 nm - 20 000 nm | N/A | Samples measured for spectral transmission using multiple spectrophotometers over wavelength range 190 nm - 20 µm. Samples blocked all radiation to the limits of the instrumentation over the wavelength range. |
| Stability to Elevated Temperature | Various | Various | Samples maintain resistance to laser radiation (scale number) after temperature exposure commensurate with data generated on samples not exposed to elevated temperature. |
| Stability to UV Radiation | N/A | N/A | Samples exhibited similar optical density to reported laser scale number. |
| Additional Certifications | |
|---|---|
| Certification Requirements | Comments |
| Boston Fire Department Classification Fire Test: BFD IX-1 | After flame shall not exceed two seconds. Flame propagation (char length) and after flame shall not extend beyond six inches from the bottom edge of the specimen. Propagating afterglow shall not exceed forty seconds; non-propagating afterglow in the charred area shall not exceed eighty seconds. |
| California Administrative Code Title 19: Public Safety, Section 1237.1 | The char length may not exceed 6.0 inches for any individual specimen and the average afterflame time may not exceed 4.0 seconds in the length or width directions. |
| NFPA No. 701 Standard Methods of Fire Test for Flame Propogation of Textiles and Films, 2023 Edition, (Test 1)a | The average percent weight loss cannot exceed 40% and the weight loss of individual specimens cannot exceed mean value plus three standard deviations. The average residual flame cannot exceed 2.0 seconds. |
| NYC Cal. No. 294-40-SR | No flashing shall occur at any time on the length of the test specimen. The average continuation of flaming shall not exceed three (3) seconds. The average continuation of glow at the edge of the charred area shall not exceed an additional twenty (20) seconds after the cessation of flaming. |
| Posted Comments: | |
| No Comments Posted |

| General Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Maximum Load on Roof (For Storage)a,b | 260 kg (573 lbs) | ||
| Maximum Load per Construction Raila,b | 100 kg (220 lbs) | ||
| Total Weight of Enclosure | 82 kg (181 lbs) | ||
| Packaged Weight | 152 kg (335 lbs) | ||
| Foot Height Adjustment | ±11.5 mm | ||
| Internal Dimensions (L x W x H)c | 2100 mm x 1230 mm x 1982 mm | ||
| Distance Between Top and Middle Rails | 1065 mm | ||
| Frame Dimensions (L x W x H)c | 2200 mm x 1330 mm x 2063 mm | ||
| Crate Dimensions | 2.30 m x 0.76 m x 0.41 m | ||
- 光学テーブル遮蔽用エンクロージャーフレーム内部には、光学テーブルを配置可能
- 1.2 m x 2.0 m Nexus光学テーブルに適合
光学テーブル遮蔽用エンクロージャーフレームLFE1220は、ルーフパネル付きの自立型フレームで、当社の1.2 m x 2.0 m Nexus光学テーブル用に設計されています。フレームからテーブルへ振動が伝わらないようにテーブルとは接触しません。フレームにはレールが付いており、当社のPVCストリップカーテンやハンギングシェルフ(すべて別売り、下記参照)、Tナットとネジ、取付ブラケット、レールジョイント、チャンネルインサートを含む50 mmおよび75 mm用コンストラクションレールアクセサリが取り付けられます。これらのアクセサリにより光学テーブル周りにカスタム仕様の作業環境が構築可能です。また、照明にはLEDストリップライトPSY240E(別売り、下記参照)もご用意しております。

| General Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Maximum Load on Roof (For Storage)a,b,c | 210 kg (463 lbs) | ||
| Maximum Load per Construction Raila,b,c | 100 kg (220 lbs) | ||
| Total Weight of Enclosure | 140 kg (309 lbs) | ||
| Packaged Weight | 256 kg (564 lbs) | ||
| Foot Height Adjustment | -0 / +10 mm | ||
| Internal Dimensions (L x W x H)d | 3140 mm x 2100 mm x 2026.6 mm | ||
| Frame Dimensions (L x W x H)d | 3290 mm x 2250 mm x 2107.6 mm | ||
| Crate Dimensions | 3.20 m x 0.90 m x 0.41 m | ||
- 光学テーブルの周りに通路の設置ができます。
- 1.2 m x 2.0 m Nexus光学テーブルに適合
大型エンクロージャーフレームLFE1220Wは、ルーフパネル付きの自立型フレームで、光学テーブル周りに通路もできます。こちらのエンクロージャは、エンクロージャ内に収まるサイズのあらゆるテーブルにご使用いただけますが、1.2 m x 2.0 mのNexus光学テーブル向けに設計されています。エンクロージャは、1.2 m x 2.0 mのテーブル周りに625 mm(短辺側)と525 mm(長辺側)の通路を作ります(Figure G2.1をご覧ください)。

Click to Enlarge
Figure G2.1 エンクロージャ内1.2 m x 2.0 m光学テーブル周りの通路
フレームからテーブルへ振動が伝わらないようにテーブルとは接触しません。エンクロージャの各脚にはキャスタが付いているため、自由に移動が可能です。脚を下げることにより静止します。
フレームにはレールが付いており、当社のPVCストリップカーテンやハンギングシェルフ(すべて別売り、下記参照)や、Tナットとネジ、取付ブラケット、レールジョイント、チャンネルインサートを含む50 mmおよび75 mm用コンストラクションレールアクセサリが取り付けられます。これらのアクセサリにより光学テーブル周りにカスタム仕様の作業環境が構築可能です。また、照明にはLEDストリップライトPSY240E(別売り、下記参照)もご用意しております。

| Key Specs | |||
|---|---|---|---|
| Item # | Panels | Covered Dimensions | Compatible Frame(s) |
| LFELSC8 | 8 | 1937.5 mm x 1240.2 mm | LFE1220, Short Side |
| LFELSC14 | 14 | 1937.5 mm x 2131.8 mm | LFE1220, Long Side LFE1220W, Short Side |
| LFELSC21 | 21 | 1937.5 mm x 3172.0 mm | LFE1220W, Long Side |
- 透明PVCカーテンがエンクロージャーフレームの上部レールに取り付け可能
- カーテン1枚の寸法: 1972.5 mm x 200 mm x 2 mm
- フレームの側面に適合する8本、14本、21本のパネル付きキットをご用意
こちらのカーテンキットは当社のフレームエンクロージャLFE1220およびLFE1220Wの側面にビニールのバリアを張ることことができます。各キットには通り抜けなど人の侵入を防ぐための透明のカーテンパネルが入っています。カーテンは付属のハードウェアでフレームの上部レールに取り付け可能です。各フレーム周りを完全に覆う場合にはキットは4つ必要です(LFE1220にはキットLFELSC8が2個、キットLFELSC14が2個。 LFE1220WにはキットLFELSC14が2個、キットLFELSC21が2個)。また透明カーテンキットと、光学テーブル遮蔽用エンクロージャーフレームLFE1220の最大3面を囲うことができるアクリルパネルキット(下記参照)を併用するこができます。

| Item # | Panel Dimensions (W x L) | Compatible Frame | Weighta | Panel Material |
|---|---|---|---|---|
| LFEPS | 1220.0 mm x 1067.0 mm (48.03" x 42.01") | LFE1220, Short Side | 5 kg (11.0 lbs) | Acrylic Plastic (PPMA) |
| LFEPL | 2090.0 mm x 1067.0 mm (82.28" x 42.01") | LFE1220, Long Side | 10 kg (22.0 lbs) |
- LFE1220周りに壁を構築
- 3面を壁で囲う場合にはLFEPSが2個、LFEPLが1個必要
- エンクロージャーフレーム用透明カーテンと併せてご使用可能
- 頑丈なアクリルパネルは重量がガラスパネルの半分で、高い摩耗耐性を有しています。
- 各キットには1枚のパネルと取付け用ハードウェアが含まれます。
アクリルパネルキットLFEPSおよびLFEPLにより、エンクロージャーフレームLFE1220に壁を作ることが可能です。各キットには1枚のアクリルパネルと、取り付けに必要なすべての部品が含まれています。パネルを設置する際の配置に役立つハンドルも2個付属します。パネルは、同じサイズのガラスパネルと比較して重量が半分で、かつ摩耗耐性が高いため、様々なワークステーションの囲いとしてご使用いただけます。

- Use with Transparent Strip Curtain Kits or Acrylic Panel Kits to Create a Clean Environment within an LFE1220 or LFE1220W Enclosure Frame
- EU and US Versions Offered
- -US Versions are Rated for 115 V
- -EU Versions are Rated for 230 V
- Fan Filter Unit Efficiency: 99.95%
These HEPA fan filter unit upgrade kits can be mounted on LFE1220 or LFE1220W Enclosure Frames to enable the creation of clean environments. A complete system should include an LFE1220 or LFE1220W enclosure frame, a transparent strip curtain or acrylic panel on each side of the frame, and at least one HEPA fan filter unit. Each kit comes with one (Item # Prefix LFEF1) or two (Item # Prefix LFEF2) fan filter units, as well as the flanges, hex keys, and wrenches necessary for installation. Additionally, the LFEF1 kits come with brackets and handles which make it easier to lift the fan filter units. Each HEPA filter unit has an efficiency of 99.95%, and Thorlabs sells units rated for 115 V or 230 V. Please note that cables are not provided. Assembly and wiring of the filter should be carried out as per local regulations. For more information, please refer to the manual shipped with each kit. For replacement filters, contact Tech Support.
| Item # | Voltage Rating | Number of Fan Units | Compatible Frame | Total Weight on Frame | Crate Dimensions | Packaged Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LFEF1-US | 115 V | 1 | LFE1220 | 35.4 kg (78.0 lbs) | 1.36 m x 0.71 m x 0.55 m | 41.0 kg (90.4 lbs) |
| LFEF2-US | 2 | LFE1220W | 66.9 kg (147.5 lbs) | 1.36 m x 0.71 m x 0.93 m | 118.5 kg (261.2 lbs) | |
| LFEF1-EU | 230 V | 1 | LFE1220 | 35.4 kg (78.0 lbs) | 1.36 m x 0.71 m x 0.55 m | 41.0 kg (90.4 lbs) |
| LFEF2-EU | 2 | LFE1220W | 66.9 kg (147.5 lbs) | 1.36 m x 0.71 m x 0.93 m | 118.5 kg (261.2 lbs) |

| Item # | Panels | Covered Dimensions | Compatible Frame |
|---|---|---|---|
| LFELP6Ba | 1 | 1170.0 mm x 1202.5 mm | LFE1220, Long Side |
| LFELP7B | 1 | 1402.0 mm x 1202.5 mm | LFE1220, Short Side |
- EN 12254: 2012(B)*認証済みのレーザ安全保護用布パネル
- 難燃性
- 磁気ストリップによりカーテンを連結可能
- キットにはパネルをフレームLFE1220に取り付けるための全ての部品が付属
- フレームLFE1220を完全に保護するためにはパネルが合計で6枚必要
- 長辺用パネルLFELP6B:4枚
- 短辺用パネル LFELP7B:2枚
レーザ保護パネルキットには、レーザ保護用パネルを75 mm レールに取り付けてエンクロージャーフレームLFE1220を構築するために必要な全ての部品が付属します。各パネルはゴム化合物の布地でできており、この素材は当社のレーザ安全保護用布および光学筐体システム用保護パネルにも使用されています。 また、この素材は難燃性で、EN 12254: 2012(B)*認証済みです。これらのパネルは付属の取付用バーと2.5 mm六角レンチを使用してLFE1220に取り付けられます。フレームLFE1220の全ての面を保護するためには6枚必要(各長辺にLFELP6Bが2枚、各短辺にLFELP7Bが1枚必要)で、個々のパネルは磁気ストリップで連結できます。パネルの背面にはストラップが付いており、未使用時の保護パネルを別に保管して、フレームをオープンにしておくことができます。レーザ安全パネルの前面には書類用ポケットと型番が明記されたカードが付いています。当社では、さらに大きな空間を保護できるレーザ安全保護カーテンシステムもご用意しております。
*免責事項
レーザ保護パネルキットのレーザ安全保護用布は、EN規格に基づいて第三者機関によって試験が行われています。詳細については「規格認証」タブをご覧ください。ただし、製造バラツキ、機械的摩耗、およびレーザによる損傷によって生じたレーザ保護用布地の機能不良に関しては、当社では責任を負いかねます。布地が用途に適した製品であるかどうかについては、ご発注前に必ずお客様側でレーザ安全管理者にご相談いただくようお願いいたします。リスクを最小限に抑えるために、製品使用前に毎回必ず布地の状態をご確認ください。


Click to Enlarge
Figure 745A 複数枚設置したハンギングシェルフLFES1
| General Specifications | |
|---|---|
| Maximum Loada | 70.0 kg (154.0 lbs) |
| Shelf Dimensions (W x L) | 350.0 mm x 1175.0 mm (13.78" x 46.26") |
| Shelf Weightb | 6.74 kg (14.83 lbs) |
| Shelf Hanging Heightc | 403.0 mm (15.87") |
- エンクロージャーフレームLFE1220とLFE1220W用の追加の収納棚
- 複数の棚を設置可能
ハンギングシェルフLFES1は、エンクロージャーフレームLFE1220とLFE1220W内の追加の収納棚です。棚のパネルは空気が流れやすいよう多数のスロット穴(網状)があります。棚を取り付けるには、付属の取付け具を使用してハンギングフレームの上部のバーを、エンクロージャーフレーム天井を支えるレールのTスロット(隣り合う2箇所)に接続します。棚の縦のスペースは403.0 mm(棚面からクロスバーの上部まで)で、付属の縦のハンギングバーを長さの異なる25 mmレールに交換することで高さの変更は可能です。収納スペースを追加したい場合には、Figure 745Aのように複数の棚を設置することができます。

| Specifications | |
|---|---|
| Brightness | 1530 Lumens |
| # of LEDs | 51 |
| Powera | 15.3 W |
| Voltage | 12 VDC (Power Supply Included) |
| Dimensions | 850 mm x 17.4 mm x 8.2 mmb (33.46" x 0.69" x 0.32") |
- 長さ850 mm
- 4.3 mの延長ケーブル
- 頑丈なアルミニウム製のベースが反りを防止
- 艶消し加工のプラスチックのカバーにより均一な光の広がりを実現
- バネクリップ3個、Tナット3個、M6ネジ3個、4.3 m延長ケーブル、電源が付属
こちらの頑丈なLEDストリップライトは長さ850 mmで、4.3 mの延長ケーブルが付属し、3つのバネクリップで固定します。上記のエンクロージャのほか、光学テーブル用自立型シェルフやNexusテーブルフレーム付きオーバーヘッドシェルフなどのラックや棚にも取り付けられます。このストリップライトは、当社以外の一般的な研究用実験ベンチ上で使用することも可能です。
Products Home













ズーム






光学テーブル遮蔽用エンクロージャーフレーム