75 mm光学コンストラクションレール

- Build Enclosures and Other Rigid Mechanical Assemblies
- Anodized Rail Lengths: 20" - 80" and 0.5 m - 2 m
- 2.8 m Long Raw Extrusions
75.0 mm
75.0 mm
1/4"-20 (M6) Taps
(8 Places, Both Ends)
Channel Accepts T-Nuts,
Rail Joiners, or Enclosure Panels
XE5075L20
Anodized Aluminum,
20" Long, 1/4"-20 Taps
XE75R
Raw Aluminum,
2.8 m Long, No Taps
Metric Indicator
(Both Ends)
XE75L05/M
Black Anodized,
0.5 m Long, M6 Taps
XE75 Series Rail

Please Wait
| 50 mm & 75 mm Construction Rail Accessories | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 mm Rails | 75 mm Rails | T-Nuts and Screws | Right-Angle Mounting | Mounting Feet | Rail Joiners | Channel Insert |
特長
- 75 mm角のコンストラクションレール
- 50 mm x 75 mmのコンストラクションレール
- アルマイト加工レールは標準品でご用意
- ミリ規格タップ穴付きレール:長さ0.5 m、1 m、2 m
- 未加工仕上げの押し出し成形レール:長さ2.8 mを標準品でご用意
- レールの溝部分にメカニクス部品の取り付けが可能
- 長さの特注にも対応可能
75 mm x 75 mmのXE75シリーズのコンストラクションレールは、3次元構成を構築するための頑丈で軽量な基本フレームです。アルミニウム材が長手方向に押し出し加工された製品で、このページ上の画像にあるように4面すべてに溝があります。これらの溝を利用することで、他のオプトメカニクス部品と機械的に組み合わせることができます。例えばTナットを溝に挿入すれば、レールの側面に任意のM4またはM6のネジ切り加工付きのオプトメカニクス部品が取り付けられます。
75 mm角のレールと50 mm x 75 mmレールはプレカットされていて、0.5 m、1 m、2 mの長さからお選びいただけます。耐性の高い黒色アルマイトコーティングで仕上げてあります。また当社では長さ2.8 mのアルマイト加工無しアルミニウム製で、カスタム加工用にタップ穴も付いていないレールもご用意しております。カスタム仕様の長さについては当社にお問い合わせください。1メートルあたりの質量、断面積、断面二次モーメントなどの材料特性については、「技術仕様」タブをご覧ください。
75 mmレール用アクセサリとしては取付用ブラケット、Tナット、低頭ネジ、レールジョイント、チャンネルカバーやパネルホルダがございます。
| Optical Rail Selection Guide | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 mm Dovetail | 25 mm Square | 34 mm Square & Dovetail | 50 mm Square & Rectangular | 66 mm Square & Dovetail | 75 mm Square & Rectangular | 95 mm Square & Dovetail |
| Physical Properties of 25, 50, & 75 mm Rails | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rail Size | 25 mm x 25 mm | 50 mm x 50 mm | 50 mm x 75 mm | 75 mm x 75 mm | |
| Rail Cross Section | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Mass/Length | 0.811 kg/m | 2.227 kg/m | 2.959 kg/m | 3.690 kg/m | |
| Cross-Sectional Area | 3.13 cm2 | 8.25 cm2 | 10.96 cm2 | 13.67 cm2 | |
| Second Moment of Areaa | X-Axis | 1.68 cm4 | 23.9 cm4 | 33.9 cm4 | 96.4 cm4 |
| Y-Axis | 1.68 cm4 | 24.2 cm4 | 70.0 cm4 | 97.1 cm4 | |
| Aluminum Alloy | 6000 Series | 6063-T6 | |||
| Posted Comments: | |
| No Comments Posted |


Click for Details
Figure G1.1 図面
- 75 mm x 75 mm、溝12本
- 黒色アルマイト処理仕上げ
- 両端にM6 x 1.0タップ穴が8個
- カスタム仕様の長さについては、下記青枠の案内をご参照ください。
75 mmレールには、4面すべてに溝があることから、1次元、2次元、3次元の構成が構築可能です。6.5 mmの開口部幅の溝には、Tナット、レールジョイント、筐体用パネル、チャンネルカバーが取り付けられます。レールの両端にはM6 x 1.0のネジ穴が8つあるので、標準的なオプトメカニクス部品が取り付けられます。レール長の公差は±150 µmです。
ページ上部の写真のとおり、ミリ規格レールの両端には印となる小さな穴が開いています。
特注のご依頼について - 本製品のカスタムのご依頼は長さ 50 mm~2000 mmの範囲でお受けしております。尚、カスタム製品の納期は通常2か月以上を見込んでおります。お急ぎの場合、価格は高くなりますが国内加工にて承ることも可能です。短納期(国内加工)をご要望の場合、お見積りいたしますので当社までお問合せ下さい。


Click for Details
Figure 708A 図面
- 50 mm x 75 mm、溝10本
- 黒色アルマイト処理仕上げ
- 両端にM6 x 1.0タップ穴が6個
- カスタム仕様の長さについては、下記青枠の案内をご参照ください。
50 mm x 75 mmレールには、4面すべてに溝があることから、1次元、2次元、3次元の構成が構築可能です。6.5 mmの開口部幅の溝には、Tナット、レールジョイント、筐体用パネル、チャンネルカバーが取り付けられます。レールの両端にはM6 x 1.0のネジ穴が6つあるので、標準的なオプトメカニクス部品が取り付けられます。レール長の公差は±150 µmです。
ページ上部の写真のとおり、ミリ規格レールの両端には印となる小さな穴が開いています。
特注のご依頼について - 本製品のカスタムのご依頼は長さ 50 mm~2000 mmの範囲でお受けしております。尚、カスタム製品の納期は通常2か月以上を見込んでおります。お急ぎの場合、価格は高くなりますが国内加工にて承ることも可能です。短納期(国内加工)をご要望の場合、お見積りいたしますので当社までお問合せ下さい。

- アルマイト加工が施されていないカスタマイズ用押し出し成形レール
- 75 mm角または50 mm x 75 mm
- 長さ2.8 m
- 両端にタップ穴無し
- 特注の長さについては当社までお問合せください。
これらのレールは、独自の機械加工や仕上を施す場合にお使いいただける粗切り押出成形材で、アルマイト加工が施されていません。各レールの両端はM6タップ加工するための穴があり、新たに穴あけする必要はありません(タップ切りはお客様に行っていただく必要がございます)。アルミニウム材であるため、お客様がご自身で機械加工しやすくなっています。
Products Home




















ズーム

75 mm光学レール