ブラケット&ガセットプレート、50 mmおよび75 mmレール用
- Mount and Support Vertical 50 mm & 75 mm Construction Rails
- Right-Angle Brackets for Breadboard Mounting and Corners
- Gusset Plates for Elbows and T-Junctions
- X- and T-Brackets for 90° Positioning
XE50A90
Right-Angle Bracket
for 50 mm Rails
XE75GP6
Tee Gusset Plate for
50 and 75 mm Rails
XE50GP
Elbow Gusset Plate
for 50 mm Rails
XE75A90
Right-Angle Bracket
for 75 mm Rails
XET1L
Large T-Bracket for
50 mm and 75 mm Rails
Please Wait
50 mm & 75 mm Construction Rail Accessories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
50 mm Rails | 75 mm Rails | T-Nuts and Screws | Right-Angle Mounting | Mounting Feet | Rail Joiners | Channel Insert |
特長
- 直角(90°)ブラケット:ブレッドボードへの取付け、およびレールコーナの接続
- ガセットプレート:L字型およびT字型の接続部の補強
- 50 mm x 50 mm、50 mm x 75 mmまたは75 mm x 75 mmのレールに対応
こちらのアクセサリを使用して、側面が50 mmまたは75 mmの光学レールを垂直に取り付けることができます。直角ブラケットはレールコーナの接続のほか、当社のブレッドボードや光学テーブルへの取付けにも使用できます。ガセットプレートはレールで構築されたコーナを補強するのに使用します。
当社の50 mmまたは75 mmレールで構成されたアセンブリ用のアクセサリには、Tナット、低頭チャネルネジ、レールジョイントのほか、ダストカバー、パネルホルダ、ケーブル配線などに利用できるプラスチック製チャンネルインサートがございます。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
Click to Enlarge
7ブラケットXE75A90を用いて光学テーブルにボルト止めされた75 mm x 75 mmレール
Click to Enlarge
ブラケットXE50A90を用いて光学テーブルにボルト止めされた50 mm x 50 mmレール
- 50 mmまたは75 mmレールのコーナ接続、または垂直取付け用
- アルミニウムの一体構造で優れた剛性
- ミリ規格およびインチ規格のブレッドボードに対応するユニバーサルなスロット間隔
- M6 x 1.0キャップスクリュおよびワッシャに対応する長さ34.0 mmのスロット
直角ブラケットXE50A90およびXE75A90はそれぞれ50 mm、75 mmのレールに対応し、レール同士を接続したり、光学テーブルに固定したりするのに使用できます。ブラケットは光学レールの溝に挿入されたTナット(別売り)にネジで固定します。ブラケットXE50A90およびXE75A90の各面には、それぞれ25.2 mm、50.4 mm間隔で2つのスロットがあり、これらを用いてミリ規格とインチ規格のどちらのブレッドボードにも取り付けられます。ブラケットXE50A90およびXE75A90は、当社の50 mm x 75 mmレールにもお使いいただけますが、どちらのブラケットを使用するかはレールの取り付け面によって決まります。
Click to Enlarge
50 mmレールと75 mmレールを接続しているガセットプレートXE75GP3
Item # | Rail 1 | Rail 2 | Recommended # of Nut & Screw Setsa |
---|---|---|---|
XE50GP2 | 25 mm | 50 mm | 5 |
XE50GP | 50 mm | 8 | |
XE75GP2 | 25 mm | 75 mm | 7 |
XE75GP3 | 50 mm | 10 | |
XE75GP | 75 mm | 12 |
- 2本のレールを90°で接続
- 厚さ3.2 mmのアルマイト加工アルミニウム製
- M6 x 1.0低頭チャネルネジおよびTナット(別売り;右表参照)と組合わせて使用
こちらのガセットプレートを使用して、当社の25 mm、50 mmおよび75 mmレールを90°にしっかりと接続することができます。上記の直角ブラケットと同様に補強用として使用できますが、L字型の内側の溝がオープンな状態になるため、その部分をハードボードやプレキシガラスの取付け用としても利用できます。ガセットプレートの取付け穴は、M6 x 1.0低頭チャネルネジ(最大長さ10 mmまで)とそれに対応するTナット(どちらも別売りです)を使用するように設計されています。異なるサイズのレールを取り付ける場合、もし可能であれば、剛性を高めるために小さなサイズのレールをガセットプレート底部の複数の穴に取り付けることを推奨します。
組立てる際は、まずガセットプレートにネジを挿入し、背面のナットで緩く止めます。次に、レール溝内でナットをスライドさせ、レール端を合わせます。レールの位置が定まったらチャネルネジを締め付けます。
Click to Enlarge
50 mmレールと75 mmレールを接続しているガセットプレートXE75GP6
Item # | End Rail(s) | Center Rail | Recommended # of Nut & Screw Setsa |
---|---|---|---|
XE50GP4 | 25 mm | 50 mm | 6 |
XE50GP3 | 50 mm | 12 | |
XE75GP5 | 25 mm | 75 mm | 8 |
XE75GP6 | 50 mm | 14 | |
XE75GP4 | 75 mm | 18 |
- 2本または3本のレールをT字型に接続
- 厚さ3.2 mmのアルマイト加工アルミニウム製
- M6 x 1.0低頭チャネルネジおよびTナット(別売り;右表参照)と組合わせて使用
こちらのガセットプレートを使用して、当社の25 mm、50 mmおよび75 mmレールをT字型にしっかりと接続することができます。上記のL字型接続用ガセットプレートと同様に補強用として使用できますが、T字型に取り付けるために取付け穴が増えています。ガセットプレートの取付け穴は、M6 x 1.0低頭チャネルネジ(最大長さ10 mmまで)とそれに対応するTナット(どちらも別売りです)を使用するように設計されています。
組立てる際は、まずガセットプレートにネジを挿入し、背面のナットで緩く止めます。次に、レール溝内でナットをスライドさせ、レール端を合わせます。レール位置が定まったらチャネルネジを締め付けます。
- 2本の50 mmまたは75 mmレールを直交接続
- 素早いアライメントのためのレールチャネルガイド付き
- 精密な位置決めが可能なX型またはT型
X型ブラケットとT型ブラケットを使用すると、50 mmまたは75 mm光学レールを直交接続できます。
各ブラケットは、4つのM4ネジとTナットが予め取り付けられています。XE50またはXE75シリーズレールにブラケットを取り付ける場合には、まずTナットが自由に回転するまで緩めます。その後、ブラケットの片側のTナットをレールチャネルの1つに挿入してください。Tナットが回転し、レールチャネルに噛み合うことと、ブラケットの盛り上がった部分がチャネル内にあり適切にアライメントされることをご確認ください。M4ネジを3 mm六角レンチまたはボールドライバで締め付け、ブラケットの位置を固定します。ブラケットが1本目のレールに固定されたら、2本目についても同じ手順を繰り返し、反対側の面の盛り上がり部分で2本目のレールを1本目のレールに対して90°になるように設置します。
X型ブラケットは、2本のレールを長さ方向に対して垂直に配置し、T型ブラケットは、ブラケットがセットアップからはみ出すことなく、1本のレールを2本目のレールの端に垂直に取り付けるようにご使用いただけます。
当社では25 mmレール用のX型、T型ブラケットもご用意しております。