50 mm光学コンストラクションレール


  • Build Enclosures and Other Rigid Mechanical Assemblies
  • Anodized Rail Lengths: 20" - 80" and 0.5 m - 2 m
  • 2.8 m Long Raw Extrusions

50.0 mm

50.0 mm

1/4"-20 (M6) Taps
(4 Places, Both Ends)

Channel Accepts T-Nuts,
Rail Joiners, or Enclosure Panels

XE50R

Raw Aluminum,
2.8 m Long, No Taps

Metric Indicator
(Both Ends)

XE5075L20

Anodized Aluminum,
20" Long, 1/4"-20 Taps

XE50L05/M

Black Anodized,
0.5 m Long, M6 Taps

XE50 Series Rail

Related Items


Please Wait

特長

  • 50 mm角のコンストラクションレール
  • 50 mm x 75 mmのコンストラクションレール
  • アルマイト加工レールは標準品でご用意
    • ミリ規格タップ穴付きレール:長さ0.5 m、1 m、2 m
  • 未加工仕上げの押し出し成型レール:長さ2.8 mを標準品でご用意
  • レールの溝部分にメカニクス部品の取り付けが可能
  • 長さの特注にも対応可能

50 mm x 50 mmのXE50シリーズのコンストラクションレールは、3次元構成を構築するための頑丈で軽量な基本フレームです。アルミニウム材が長手方向に押し出し加工された製品で、このページ上の画像にあるように4面すべてに溝があります。これらの溝を利用することで、他のオプトメカニクス部品と機械的に組み合わせることができます。例えばTナットを溝に挿入すれば、レールの側面に任意のM4またはM6のネジ切り加工付きのオプトメカニクス部品が取り付けられます。50 mm x 75 mmレールはより頑丈で、2面に対して、当社の75 mmレールと同様に溝が(3本付いています。

50 mm角のレールと50 mm x 75 mmレールはプレカットされていて、0.5 m、1 m、2 mの長さからお選びいただけます。耐性の高い黒色アルマイトコーティングで仕上げてあります。また当社では長さ2.8 mのアルマイト加工無しアルミニウム製で、カスタム加工用にタップ穴も付いていないレールもご用意しております。カスタム仕様の長さについては当社にお問い合わせください。1メートルあたりの質量、断面積、断面二次モーメントなどの材料特性については、「技術仕様」タブをご覧ください。

50 mmレール用アクセサリとしては取付用ブラケットTナット低頭ネジレールジョイントチャンネルカバーやパネルホルダがございます。

Physical Properties of 25, 50, & 75 mm Rails
Rail Size25 mm x 25 mm 50 mm x 50 mm50 mm x 75 mm75 mm x 75 mm
Rail Cross SectionXE25 Rail ProfileXE50 Rail ProfileXE5075 Rail ProfileXE75 Rail Profile
Mass/Length0.811 kg/m2.227 kg/m2.959 kg/m3.690 kg/m
Cross-Sectional Area3.13 cm28.25 cm210.96 cm213.67 cm2
Second
Moment of Areaa
X-Axis1.68 cm423.9 cm433.9 cm496.4 cm4
Y-Axis1.68 cm424.2 cm470.0 cm497.1 cm4
Aluminum Alloy6000 Series6063-T6
  • この断面二次モーメントは、梁(ビーム)としてのレールが、負荷される曲げ荷重に対してどの程度変形しにくいかを表す物理量です。この物理量では材料分布とその特定の軸からの距離が考慮されます。

Posted Comments:
No Comments Posted

50 mm角のコンストラクションレール

XE50L Engineering Drawing
Click for Details

Figure G1.1  図面
  • 50 mm x 50 mm、溝8本
  • 黒色アルマイト処理仕上げ
  • 両端にM6 x 1.0タップ穴が4個
  • カスタム仕様の長さについては、下記青枠の案内をご参照ください。

50 mmレールには、4面すべてに溝があることから、1次元、2次元、3次元の構成が構築可能です。6.5 mmの開口部幅の溝には、Tナットレールジョイント筐体用パネルチャンネルカバーが取り付けられます。レールの両端にはM6 x 1.0のネジ穴が4つあるので、標準的なオプトメカニクス部品が取り付けられます。レール長の公差は±150 µmです。

ページ上部の写真のとおり、ミリ規格レールの両端には印となる小さな穴が開いています。

特注のご依頼について - 本製品のカスタムのご依頼は長さ 50 mm~2000 mmの範囲でお受けしております。尚、カスタム製品の納期は通常2か月以上を見込んでおります。お急ぎの場合、価格は高くなりますが国内加工にて承ることも可能です。短納期(国内加工)をご要望の場合、お見積りいたしますので当社までお問合せ下さい。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE50L05/M Support Documentation
XE50L05/M50 mm角コンストラクションレール、長さ0.5 m、M6タップ穴(ミリ規格)
¥11,715
Today
XE50L1/M Support Documentation
XE50L1/M50 mm角コンストラクションレール、長さ1 m、M6タップ穴(ミリ規格)
¥15,177
In Stock Overseas
XE50L2/M Support Documentation
XE50L2/M50 mm角コンストラクションレール、長さ2 m、M6タップ穴(ミリ規格)
¥53,170
In Stock Overseas
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE50L20 Support Documentation
XE50L2050 mm角コンストラクションレール、長さ20インチ、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
¥11,715
In Stock Overseas
XE50L40 Support Documentation
XE50L4050 mm角コンストラクションレール、長さ40インチ、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
¥15,177
In Stock Overseas
XE50L80 Support Documentation
XE50L8050 mm角コンストラクションレール、長さ80インチ、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
¥53,170
Lead Time

50 mm x 75 mmコンストラクションレール

XE5075L Engineering Drawing
Click for Details

Figure 708A  図面
  • 50 mm x 75 mm、溝10本
  • 黒色アルマイト処理仕上げ
  • 両端にM6 x 1.0タップ穴が6個
  • カスタム仕様の長さについては、下記青枠の案内をご参照ください。

50 mm x 75 mmレールには、4面すべてに溝があることから、1次元、2次元、3次元の構成が構築可能です。6.5 mmの開口部幅の溝には、Tナットレールジョイント筐体用パネルチャンネルカバーが取り付けられます。レールの両端にはM6 x 1.0のネジ穴が6つあるので、標準的なオプトメカニクス部品が取り付けられます。レール長の公差は±150 µmです。

ページ上部の写真のとおり、ミリ規格レールの両端には印となる小さな穴が開いています。

特注のご依頼について - 本製品のカスタムのご依頼は長さ 50 mm~2000 mmの範囲でお受けしております。尚、カスタム製品の納期は通常2か月以上を見込んでおります。お急ぎの場合、価格は高くなりますが国内加工にて承ることも可能です。短納期(国内加工)をご要望の場合、お見積りいたしますので当社までお問合せ下さい。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE5075L05/M Support Documentation
XE5075L05/M50 mm x 75 mmコンストラクションレール、長さ0.5 m、M6タップ穴(ミリ規格)
¥13,088
In Stock Overseas
XE5075L1/M Support Documentation
XE5075L1/M50 mm x 75 mmコンストラクションレール、長さ1 m、M6タップ穴(ミリ規格)
¥18,640
In Stock Overseas
XE5075L2/M Support Documentation
XE5075L2/M50 mm x 75 mmコンストラクションレール、長さ2 m、M6タップ穴(ミリ規格)
¥67,694
In Stock Overseas
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE5075L20 Support Documentation
XE5075L2050 mm x 75 mmコンストラクションレール、長さ20インチ、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
¥13,088
In Stock Overseas
XE5075L40 Support Documentation
XE5075L4050 mm x 75 mmコンストラクションレール、長さ40インチ、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
¥18,640
Lead Time
XE5075L80 Support Documentation
XE5075L8050 mm x 75 mmコンストラクションレール、長さ80インチ、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
¥67,694
In Stock Overseas

押出成形の50 mmコンストラクションレール

  • アルマイト加工が施されていないカスタマイズ用押し出し成形レール
  • 50 mm角または50 mm x 75 mm
  • 長さ2.8 m
  • 両端にタップ穴無し
  • カスタム仕様の長さについては当社にお問い合わせください。

これらのレールは、独自の機械加工や仕上を施す場合にお使いいただける粗切り押出成形材で、アルマイト加工が施されていません。各レールの両端はM6タップ加工するための穴があり、新たに穴あけする必要はありません(タップ切りはお客様に行っていただく必要がございます)。アルミニウム材であるため、お客様がご自身で機械加工しやすくなっています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE50R Support Documentation
XE50R50 mm角アルマイト加工なしコンストラクションレール、長さ2.8 m
¥36,242
In Stock Overseas
XE5075R Support Documentation
XE5075R50 mm x 75 mmアルマイト加工なしコンストラクションレール、長さ2.8 m
¥46,060
In Stock Overseas