レーザ安全保護用布パネル、光学筐体システム用


  • Replace Optical Enclosure Panels with Laser Safety Fabric
  • Flame Retardant and Certified to EN Specifications
  • Easily Access Enclosure Interior After Installing

LPCE21B

For 21" x 12" Enclosure Side

LPCE15B

For 15" x 12" Enclosure Side

LPCE9B

For 9" x 12" Enclosure Side

Application Idea

Each fabric panel replaces one side of an optical enclosure. The panels can also be used in custom-built enclosures.

Related Items


Please Wait
Fabric Panel
Item #
DimensionsCompatible
Enclosures
LPCE9B10.96" x 12.99"XE25C7
XE25C8
LPCE15B16.97" x 12.99"XE25C7
XE25C9
LPCE21B22.97" x 12.99"XE25C8
XE25C9
LPCE225B/M275.0 mm x 325.0 mmXE25C7/M
XE25C8/M
LPCE375B/M425.0 mm x 325.0 mmXE25C7/M
XE25C9/M
LPCE525B/M575.0 mm x 325.0 mmXE25C8/M
XE25C9/M

特長

こちらのレーザ安全保護用布パネルは当社の光学筐体の側面パネルと交換できるように設計されています。下記のファスナ(別売り)を使用することにより、筐体のフレームを構築している25 mmレールに取り付けることが可能です。布パネルの取り付け穴は、レール側面の溝に合わせて配置されています。右表では各パネルサイズに対応する標準仕様の光学筐体がご覧いただけます。 25 mmレールを使用してカスタム筐体を構築する場合には、下の赤いアイコン()をクリックして図面をご覧ください。

当社のレーザ保護用布はEN 12254:2010(E)の認証レベルに対応するレーザ光パワーに耐えられるように設計されています。ゴム化合物の布地で、当社のレーザ安全保護用布 およびレーザ安全保護用カーテンシステムに使用されているものと同じ素材です。

布パネルを筐体に取り付ける方法については、マニュアルをご覧ください。

*免責事項
レーザ保護用布は、EN規格に基づいて第三者機関によって試験が行われています。詳細については上の「規格認証」タブをご覧ください。ただし、製造バラツキ、機械的摩耗、およびレーザによる損傷によって生じたレーザ保護用布地の機能不良に関しては、当社では責任を負いかねます。布地が用途に適した製品であるかどうかについては、ご発注前に必ずお客様側でレーザ安全管理者にご相談いただくようお願いいたします。リスクを最小限に抑えるために、製品使用前に毎回必ず布地の状態をご確認ください。

免責事項

レーザ安全保護用布は、EN規格に基づいて第三者機関によって試験が行われています。ただし、製造バラツキ、機械的摩耗、およびレーザによる損傷によって生じたレーザ保護用布地の機能不良に関しては、当社では責任を負いかねます。布地が用途に適した製品であるかどうかについては、ご発注前に必ずお客様側でレーザ安全管理者にご相談いただくようお願いいたします。リスクを最小限に抑えるために、製品使用前に毎回必ず布地の状態をご確認ください。

EN Certificationa
Certification RequirementsTest ParametersDamage ThresholdMaximum Spectral
Transmittance Ratio
Certification Levela
EN 12254: 2012 (B), 180 - 315 nm Range266 nm (CW)1 x 106 W/m210-9D AB9
EN 12254: 2012 (B), 180 - 315 nm Range266 nm, 230 ms Pulses (Square), 2 Hz3 x 105 J/m210-4I AB4
EN 12254: 2012 (B), 180 - 315 nm Range266 nm, 5 ns Pulses (Square), 10 Hz3 x 104 J/m210-3R AB3
EN 12254: 2012 (B), 180 - 315 nm Range266 nm, 600 ps Pulses (Square), 10 Hz3 x 1013 W/m210-3M AB3
EN 12254: 2012 (B), 315 - 1050 nm Range532 nm (CW)1 x 106 W/m210-6D AB6
EN 12254: 2012 (B), 315 - 1400 nm Range1064 nm, 7 ns Pulses (FWHM), 10 Hz5 x 104 J/m210-7R AB7
EN 12254: 2012 (B), 315 - 1400 nm Range1070 nm, 200 ms Pulses (Square), 2 Hz5 x 105 J/m210-8I AB8
EN 12254: 2012 (B), 315 - 1400 nm Range1064 nm, 600 ps Pulses (Square), 10 Hz1.5 x 104 J/m210-8M AB8
EN 12254: 2012 (B), 1050 - 1400 nm Range1070 nm (CW)2.5 x 107 W/m210-6D AB6
EN 12254: 2012 (B), 1400 - 106 nm Range10.6 µm (CW)1 x 107 W/m210-4D AB4
EN 12254: 2012 (B), 1400 - 106 nm Range10.6 µm, 5 ms Pulses (Square), 10 Hz1 x 106 J/m210-4I AB4
EN 12254: 2012 (B), 1400 - 106 nm Range10.6 µm, 60 ns Pulses (Square), 2 Hz1 x 105 J/m210-3R AB3
  • この認証レベルはEN 12254: 2012(B).に準拠しています。
Other EN Certificationsa
Certification TypeTest WavelengthPulse Width
(FWHM)
Comments
Mechanical StrengthN/AN/AUV-exposed protected fabric. No tearing observed in samples.
Resistance to IgnitionN/AN/ASamples exposed as required to flame. Flame self extinguished within 1 second.
Flame did not reach test mark during ignition.
Spectral Transmission190 nm - 20 000 nmN/ASamples measured for spectral transmission using multiple spectrophotometers over wavelength range 190 nm - 20 µm. Samples blocked all radiation to the limits of the instrumentation over the wavelength range.
Stability to Elevated TemperatureVariousVariousSamples maintain resistance to laser radiation (scale number) after temperature exposure commensurate with data generated on samples not exposed to elevated temperature.
Stability to UV RadiationN/AN/ASamples exhibited similar optical density to reported laser scale number.
  • この認証レベルはEN 12254: 2012(B)に準拠しています。
Additional Certifications
Certification RequirementsComments
Boston Fire Department Classification Fire Test: BFD IX-1After flame shall not exceed two seconds. Flame propagation (char length) and after flame shall not extend beyond six inches from the bottom edge of the specimen. Propagating afterglow shall not exceed forty seconds; non-propagating afterglow in the charred area shall not exceed eighty seconds.
California Administrative Code Title 19: Public Safety, Section 1237.1The char length may not exceed 6.0 inches for any individual specimen and the average afterflame time may not exceed 4.0 seconds in the length or width directions.
NFPA No. 701 Standard Methods of Fire Test for Flame Propogation of Textiles and Films, 2023 Edition, (Test 1)aThe average percent weight loss cannot exceed 40% and the weight loss of individual specimens cannot exceed mean value plus three standard deviations. The average residual flame cannot exceed 2.0 seconds.
NYC Cal. No. 294-40-SR No flashing shall occur at any time on the length of the test specimen. The average continuation of flaming shall not exceed three (3) seconds. The average continuation of glow at the edge of the charred area shall not exceed an additional twenty (20) seconds after the cessation of flaming.
  • こちらの文書には布を72時間浸漬した後の試験結果も含まれています。

レーザの安全性とクラス分類

レーザを取り扱う際には、安全に関わる器具や装置を適切に取扱い、使用することが重要です。ヒトの目は損傷しやすく、レーザ光のパワーレベルが非常に低い場合でも障害を引き起こします。当社では豊富な種類の安全に関わるアクセサリをご提供しており、そのような事故や負傷のリスクの低減にお使いいただけます。可視域から近赤外域のスペクトルでのレーザ発光がヒトの網膜に損傷を与えうるリスクは極めて高くなります。これはその帯域の光が目の角膜やレンズを透過し、レンズがレーザーエネルギを、網膜上に集束してしまうことがあるためです。

Laser GlassesLaser CurtainsBlackout Materials
Enclosure SystemsLaser Viewing CardsAlignment Tools
Shutter and ControllersLaser Safety Signs

安全な作業および安全に関わるアクセサリ

  • クラス3または4のレーザを取り扱う場合は、必ずレーザ用保護メガネを装着してください。
  • 当社では、レーザのクラスにかかわらず、安全上無視できないパワーレベルのレーザ光線を取り扱う場合は、ネジ回しなどの金属製の器具が偶然に光の方向を変えて再び目に入ってしまうこともあるので、レーザ用保護メガネを必ずご使用いただくようにお勧めしております。
  • 特定の波長に対応するように設計されたレーザ保護眼鏡は、装着者を想定外のレーザ反射から保護するために、レーザ装置付近では常に装着してください。
  • レーザ保護眼鏡には、保護機能が有効な波長範囲およびその帯域での最小光学濃度が刻印されています。
  • レーザ保護カーテンレーザー安全保護用布は実験室内での高エネルギーレーザの遮光にご使用いただけます。
  • 遮光用マテリアルは、直接光と反射光の両方を実験装置の領域に封じ込めて外に逃しません。
  • 当社の筺体システムは、その内部に光学セットアップを収納し、レーザ光を封じ込めて危険性を最小限に抑えます。
  • ピグテール付き半導体レーザは、他のファイバに接続、もしくは他のファイバとの接続を外す際には、レーザ出力をOFFにしてください。パワーレベルが10 mW以上の場合には特にご注意ください。
  • いかなるビーム光も、テーブルの範囲で終端させる必要があります。また、レーザ使用中には、研究室の扉は必ず閉じていなければなりません。
  • レーザ光の高さは、目線の高さに設定しないでください。
  • 実験は光学テーブル上で、全てのレーザービームが水平を保って直進するように設定してください。
  • ビーム光路の近くで作業する人は、光を反射する不要な装飾品やアクセサリ(指輪、時計など)をはずしてください。
  • レンズや他の光学装置が、入射光の一部を、前面や背面で反射する場合がありますのでご注意ください。
  • あらゆる作業において、レーザは必要最小限のパワーで動作するようにご留意ください。
  • アライメントは、可能な限りレーザの出力パワーを低減して作業を行ってください。
  • ビームパワーを抑えるためにビームシャッタフィルタをお使いください。
  • レーザのセットアップの近くや実験室には、適切なレーザ標識やラベルを掲示してください。
  • クラス3Rやクラス4のレーザ(安全確保用のインターロックが必要となるレーザーレベルの場合)で作業する場合は、警告灯をご用意ください。
  • ビームトラップの代用品としてレーザービュワーカードを使用したりしないでください。

 

レーザ製品のクラス分け

レーザ製品は、目などの損傷を引き起こす可能性に基づいてクラス分けされています。国際電気標準会議(The International Electrotechnical Commission 「IEC」)は、電気、電子工学技術関連分野の国際規格の策定および普及を行う国際機関で、IEC60825-1は、レーザ製品の安全性を規定するIEC規格です。レーザ製品のクラス分けは下記の通りです

ClassDescriptionWarning Label
1ビーム内観察用の光学機器の使用を含む、通常の条件下での使用において、安全とみなされているクラス。このクラスのレーザ製品は、通常の使用範囲内では、人体被害を及ぼすエネルギーレベルのレーザを発光することがないので、最大許容露光量(MPE)を超えることはありません。このクラス1のレーザ製品には、筐体等を開かない限り、作業者がレーザに露光することがないような、完全に囲われた高出力レーザも含まれます。 Class 1
1Mクラス1Mのレーザは、安全であるが、望遠鏡や顕微鏡と併用した場合は危険な製品になり得ます。この分類に入る製品からのレーザ光は、直径の大きな光や拡散光を発光し、ビーム径を小さくするために光を集束する光学素子やイメージング用の光学素子を使わない限り、通常はMPEを超えることはありません。しかし、光を再び集光した場合は被害が増大する可能性があるので、このクラスの製品であっても、別の分類となる場合があります。 Class 1M
2クラス2のレーザ製品は、その出力が最大1 mWの可視域での連続放射光に限定されます。瞬目反射によって露光が0.25秒までに制限されるので、安全と判断されるクラスです。このクラスの光は、可視域(400~700 nm)に限定されます。 Class 2
2Mこのクラスのレーザ製品のビーム光は、瞬目反射があるので、光学機器を通して見ない限り安全であると分類されています。このクラスは、レーザ光の半径が大きい場合や拡散光にも適用されます。 Class 2M
3Rクラス3Rのレーザ製品は、直接および鏡面反射の観察条件下で危険な可視光および不可視光を発生します。特にレンズ等の光学機器を使用しているときにビームを直接見ると、目が損傷を受ける可能性があります。ビーム内観察が行われなければ、このクラスのレーザ製品は安全とみなされます。このクラスでは、MPE値を超える場合がありますが、被害のリスクレベルが低いクラスです。可視域の連続光のレーザの出力パワーは、このレベルでは5 mWまでとされています。 Class 3R
3Bクラス3Bのレーザは、直接ビームを見た場合に危険なクラスです。拡散反射は通常は有害になることはありませんが、高出力のクラス3Bレーザを使用した場合、有害となる場合もあります。このクラスで装置を安全に操作するには、ビームを直接見る可能性のあるときにレーザ保護眼鏡を装着してください。このクラスのレーザ機器にはキースイッチと安全保護装置を設け、さらにレーザ安全表示を使用し、安全照明がONにならない限りレーザがONにならないようにすることが求められます。Class 3Bの上限に近いパワーを出力するレーザ製品は、やけどを引き起こすおそれもあります。 Class 3B
4このクラスのレーザは、皮膚と目の両方に損傷を与える場合があり、これは拡散反射光でも起こりうるとみなされています。このような被害は、ビームが間接的に当たった場合や非鏡面反射でも起こることがあり、艶消し面での反射でも発生することがあります。このレベルのレーザ機器は細心の注意を持って扱われる必要があります。さらに、可燃性の材質を発火させることもあるので、火災のリスクもあるレーザであるとみなされています。クラス4のレーザには、キースイッチと安全保護装置が必要です。 Class 4
全てのクラス2以上のレーザ機器には、上記が規定する標識以外に、この三角の警告標識が表示されていなければいけません。 Warning Symbol

Posted Comments:
Jessica Ross  (posted 2023-10-24 09:59:31.027)
Hello, Similar to the below comment I am also looking to use the laser safety fabric in a cleanroom environment. Is it compatable and are you able to send me some further information? Thanks
do'neill  (posted 2023-10-31 05:18:38.0)
Response from Daniel at Thorlabs. Our laser safety fabric has not been tested or certified for clear room use. I will reach out to you directly to discuss your application and see if there is anything we can suggest.
Juriy Hastanin  (posted 2023-05-31 14:03:38.613)
Hello, 1. As the optical enclosure panel to be used in my experimental setup (involving a 1-2 W power laser), I have chosen in your products catalog the ‘Laser Safety Fabric Panel’: LPCE375/M . My optical setup is dedicated to operate in a Clean Room. Fortunately, not in a vacuum, but in a normal atmosphere. However, operation in such an atmosphere still imposes a number of restrictions on the materials used, in particular, on the level of emitted contamination from the material (especially if this material is fabric). Accordingly, could you tell me if the selected panel fabric (LPCE375/M) is compatible with cleanroom environment? If not, please, could you me a quotation for black-anodized aluminum panel of the same geometrical design (sizes + holes for mounting, and 2-3 mm thick) as LPCE375/M? 2. My second question: In my setup, to connect two multimode optical fibers, I use the connector ‘ADASMA - SMA to SMA Mating Sleeve’ (see: https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=ADASMA). The laser power to be transmitted is about 1 Watt. Could you tell me if I can to use your index matching gel ‘G608N3’ to refill this fiber connector (to reduce optical losses)? And/or what is the maximal optical power density which can be transmitted in the case of this index matching gel? (see: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=6775) Thanks in advance. Best regards,
do'neill  (posted 2023-06-07 11:38:43.0)
Response from Daniel at Thorlabs. We will reach out to you directly to discuss your application and your questions.

レーザ安全保護用布パネル、光学筐体システム用

Laser Safety Curtain Panel
Click to Enlarge

View Imperial Product List
型番数量Description
LPCE211レーザ安全保護用布パネル、光学筐体側面21" x 12"用(インチ規格)
XE25C91黒色ハードボード製筐体、21インチ x 15インチ x 12インチ (L x W x H) (インチ規格)
MB18241アルミニウム製ブレッドボード、18" x 24" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
LPCEF1レーザ安全保護用布パネル用ファスナーキット、#8-32ネジ(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
LPCE525/M1レーザ安全保護用布パネル、光学筐体側面525 x 300 mm用(ミリ規格)
XE25C9/M1黒色ハードボード製筐体、525 mm x 375 mm x 300 mm (L x W x H) (ミリ規格) 
MB4560/M1アルミニウム製ブレッドボード、450 mm x 600 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
LPCEF/M1レーザ安全保護用布パネル用ファスナーキット、M4ネジ(ミリ規格)
光学筐体のサイド面のハードボード1枚をパネルLPCE21Bを使用。つまみネジは、筐体内部にアクセスするために簡単に取り外すことができます。
  • 難燃性
  • EN 12254: 2012(B)認証済み(上記の「概要」タブに記載された免責事項をご覧ください)
  • 光学筐体システム用の25 mmレールに取付け可能
  • ファスナは別売り(上記参照)

こちらのレーザ安全保護用布パネルは、右の写真のように当社の光学筐体の側面に取付けるように設計されています。また、このパネルは25 mmレールを使用したカスタム筐体にも取付けることができます。上の「概要」タブに記載されている表では、各パネルに対応する筐体のサイズをご覧いただけます。25 mmレールを使用してカスタム筐体を構築する場合には、下の赤いアイコン()をクリックして図面をご覧ください。

布パネルは25 mmレールの外側に取り付けますが、その際にはレールのチャンネルの内側から取り付けられている黒色ハードボードは必ず取り外してください。取り外さずにハードボードが高出力レーザにさらされると、ハードボードが発火する場合があります。

カーテンパネルの高さはすべて325.0 mmで、垂直レールとしてXE25L300/Mを使用している筐体用に設計されています。

ここでご提供しているサイズがお手持ちの筐体に適さない場合には、カスタムサイズのご注文も可能です。当社までお問い合わせください。

布パネルは上記のファスナ(別売り)を使用して25 mmレールに取り付けることができます。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LPCE225B/M Support Documentation
LPCE225B/MNEW!レーザ安全保護用布パネル、225 x 300 mm光学筐体システムの側面用(ミリ規格)
¥10,994
Lead Time
LPCE375B/M Support Documentation
LPCE375B/MNEW!レーザ安全保護用布パネル、375 x 300 mm光学筐体システムの側面用(ミリ規格)
¥12,460
7-10 Days
LPCE525B/M Support Documentation
LPCE525B/MNEW!レーザ安全保護用布パネル、525 x 300 mm光学筐体システムの側面用(ミリ規格)
¥14,659
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LPCE9B Support Documentation
LPCE9BNEW!レーザ安全保護用布パネル、9 x 12インチ光学筐体システムの側面用(インチ規格)
¥10,994
7-10 Days
LPCE15B Support Documentation
LPCE15BNEW!レーザ安全保護用布パネル、15 x 12インチ光学筐体システムの側面用(インチ規格)
¥12,460
7-10 Days
LPCE21B Support Documentation
LPCE21BNEW!レーザ安全保護用布パネル、21 x 12インチ光学筐体システムの側面用(インチ規格)
¥14,659
7-10 Days

レーザ安全保護用布パネル用ファスナ

Video 689A  キットLPCEF/Mを使用して布パネルを取り付ける方法
  • レーザ安全保護用布パネルの25 mmレールへの取り付け用
  • キットLPCEF/Mには下記が含まれます。
    • M4 x 0.7つまみネジ(7個)
    • M4 x 0.7 Tナット(7個)
    • M4 x 0.7止めネジ(7個)
  • 交換用のM4 x 0.7つまみネジもご用意しております(型番LPCET/M)

ファスナーキットLPCEF/Mには、つまみネジ、Tナット、および止めネジ(セットスクリュ)が7個ずつ入っています。このファスナーキットが1パックあれば、1枚の布パネルを対応する筐体の側面に取り付けることができます。取付け手順の詳細についてはマニュアルをご参照ください。

止めネジネジは2.0 mm六角レンチまたはボール(六角)ドライバで締め付けられますが、つまみネジには六角ソケットは付いていません。

ファスナーキットの交換用つまみネジは10個入りパックで別途ご用意しております。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LPCEF/M Support Documentation
LPCEF/Mレーザ安全保護用布パネル用ファスナーキット、M4ネジ(ミリ規格)
¥6,758
Today
LPCET/M Support Documentation
LPCET/MM4つまみネジ、10個(ミリ規格)
¥2,350
In Stock Overseas
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LPCEF Support Documentation
LPCEFレーザ安全保護用布パネル用ファスナーキット、#8-32ネジ(インチ規格)
¥6,758
In Stock Overseas
LPCET Support Documentation
LPCET#8-32つまみネジ、10個(インチ規格)
¥2,350
In Stock Overseas