液体冷却式ベースプレート


  • Cool or Heat Work Surface via Internal Liquid Channels (0 to 60 °C)
  • Large Areas for Custom Mounting Holes & Threads
  • Unanodized Aluminum Construction

WCB12

12" x 12"
Liquid-Cooled
Baseplate

WCB6030/M

300 mm x 600 mm
Liquid-Cooled
Baseplate

Related Items


Please Wait
Table 1.2  Common Specifications
Baseplate TypeImperial PlatesMetric Plates
Baseplate Specifications
MaterialUnanodized Aluminum Plate
Thickness0.5"12.7 mm
Flatness±0.006"
over 1 ft2
±0.15 mm
over 0.09 m2
Threaded HolesFour 1/4"-20 Located at
Corners - Inset 1"
Four M6 x 1.0 Located at
Corners - Inset 25 mm
Counterbored HolesaFour 1/4" Located at
Corners - Inset 2"
Four M6 Located at
Corners - Inset 50 mm
Liquid Channel Specifications
Pressure Rating80 psi
Operating
Temperature
0 °C to 60 °C
Push-Fit Pipe Fitting
Inner Diameterb
1/4"6 mm
Compatible CoolantcCDTX
  • 片方の辺が450 mm以上の大型のボードには、中央に5つ目の取付用ザグリ穴があります。
  • 外径6.35 mm(1/4インチ)のポリウレタンホースHPU6は、内径6 mmおよび1/4インチのどちらの継ぎ手にも対応しています。
  • 長期間使用しない場合は、ベースプレートの水を完全に抜いてください。冷却用不凍液CDTXは超純水とエチレングリコールに防腐剤などの抑制剤を加えたものです。他の液体を使用すると、ベースプレート内面の腐食が進み、故障につながる可能性があります。
Water-Cooled Baseplate Engraving
Click for Details

Figure 1.1  ベースプレート底面にある、冷却用不凍液の流路周辺には「NO DRILLING(穴あけ禁止)」エリアを示す刻印があります。

特長

  • 穴あけ可能な、液体冷却式のアルマイト加工無しアルミニウム製ベースプレート
    • 底面の液路を示して穴あけ禁止エリアを表示(Figure 1.1参照)
  • 4つまたは5つのM6用ザグリ穴を利用して作業面を取り付け可能(大型のベースプレートは、中央に5つ目の取付用ザグリ穴付き)
  • 4つのM6 x 1.0ネジ穴を利用してMBシリーズのアルミニウム製ブレッドボードを取り付け可能
  • クーラント用の配管付き
  • 以下のアクセサリをご用意
    • ポリウレタンホース
    • インライン型結合用アクセサリ

こちらの液体冷却式ベースプレートは、当社の水冷式アルミニウム製ブレッドボードの一種ですが、所望の位置に穴あけをして、用途に応じた取付ができます(一部に穴あけ禁止エリアあり)。このベースプレートにはクーラント用の配管があるため、センサ、ディテクタ、LEDなどを使用する、温度の安定化が必要な用途に適しています、プレートは冷却と加熱のどちらの用途にもご使用いただけます。

各ベースプレートには、外径6 mmのチューブに対応する継手が2つ付いています。これによりペルチェ式液体チラーLK220のようなクーラント供給ユニットに簡単に接続できます。各ベースプレートには5 mの接続用ポリウレタンチューブが付属し、用途に合わせて長さを調整できます。その際は、まずチューブを必要な長さにカットし、切り口を平らに整えます。その後、チューブをプッシュ式のコネクタに挿入し、反対側を液体供給ユニットやチラーユニットに接続します。当社では、内径4.37 mm(11/64インチ)、外径6.35 mm(1/4インチ)のポリウレタンホースと、内径6.35 mm(1/4インチ)、外径9.53 mm(3/8インチ)のポリウレタンホースを別途ご用意しております。これらのホースの結合用インサートとボディは、同じサイズのホース間の接続のほか、異なるサイズのホース間の結合にも使用できます。

周囲の温度や湿度ならびにプレートの温度により、ベースプレート表面に結露が発生することがあります。Table 1.3は、結露を防止するためのガイドラインです。

Table 1.3  Operating Temperature and Condensationa
Relative Air
Humidity (RH%)
Tenv - Tplate
(ΔT °C)
Relative Air
Humidity (RH%)
Tenv - Tplate
(ΔT °C)
95%1 °C55%9 - 12 °C
90%2 °C50%10 - 13 °C
85%2 - 3 °C45%12 - 14 °C
80%3 - 4 °C40%13 - 17 °C
75%4 - 5 °C35%16 - 19 °C
70%5 - 6 °C30%18 - 21 °C
65%6 - 8 °C25%21 - 23 °C
60%7 - 9 °C20%24 - 27 °C
  • 作業エリアの湿度や、プレートの動作温度と周囲温度の差によって、ブレッドボードの表面が結露する場合があります。この表は、結露が発生するときの相対湿度と、ベースプレートと周囲との温度差の関係を示しています。

各ベースプレートには、光学テーブルやブレッドボードに取り付け可能な4つまたは5つの取付用ザグリ穴と、MBシリーズのアルミニウム製ブレッドボードに取り付け可能な4つのM6 x 1.0ネジ穴があります。4つのネジ穴はベースプレートの4隅から25.0 mmの位置にあります。また、4つの取付用ザグリ穴はベースプレートの4隅から50.0 mmの位置にあります。大型のベースプレート(幅450 mm以上)には、中央に5つ目の取付け用ザグリ穴があります。この中央の取付穴によって取り付けの選択肢が広がると同時に、高負荷がかけられたときも4隅の取付穴への負荷を軽減し、またボード全体の剛性も高められます。取付穴を利用することによりベースプレートを光学テーブルや、ブレッドボードポストブラケット他さまざまな部品やマウントに取り付けることが可能になります。

その他のブレッドボード
当社では、振動に敏感な用途向けのダンピング性能に優れたハニカムブレッドボード、穴間隔が25 mmまたは12.7 mmのアルミニウム製ブレッドボード、当社のミニシリーズオプトメカニクスに対応する高密度タップ穴ブレッドボード水冷式ブレッドボードなど、様々な種類のブレッドボードをご用意しております。当社のブレッドボードのラインナップについては「ブレッドボードセレクションガイド」をご覧ください。

熱電冷却装置が組み込まれた温度制御機能付きミニシリーズブレッドボードなどを含む、その他の冷却式ブレッドボードについては、「冷却式ブレッドボードセレクションガイド」タブをご覧ください。

埃、迷光、音響雑音、温度変化などに敏感なコンポーネント類を保護するための製品として、ブレッドボード用エンクロージャ(筐体)をご用意しています。エンクロージャには密閉型のものと、スライドドア付きのものがございます。

Item #Dimensions
(L x W x H)
UnpackagedPackaged Shipping
Mass
(kg)
Weight
(lbs)
Mass
(kg)a
Weight
(lbs)a
Imperial
WCB66" x 6" x 0.5"0.71.51.22.7
WCB1212" x 12" x 0.5"3.06.64.39.4
WCB121812" x 18" x 0.5"4.49.75.111.3
WCB241212" x 24" x 0.5"613.27.316.0
WCB182418" x 24" x 0.5"8.919.610.222.5
  • 重量は概算値で、変更されることがあります。情報はガイドラインとしてのみお使いください。
Item #Dimensions
(L x W x H)
UnpackagedPackaged Shipping
Mass
(kg)
Weight
(lbs)
Mass
(kg)a
Weight
(lbs)a
Metric
WCB1515/M150 mm x 150 mm x 12.7 mm0.71.51.22.7
WCB3030/M300 mm x 300 mm x 12.7 mm2.96.44.29.2
WCB3045/M300 mm x 450 mm x 12.7 mm4.39.55.011.0
WCB6030/M300 mm x 600 mm x 12.7 mm5.812.87.115.5
WCB4560/M450 mm x 600 mm x 12.7 mm8.619.09.921.8
  • 重量は概算値で、変更されることがあります。情報はガイドラインとしてのみお使いください。

Posted Comments:
No Comments Posted
BreadboardsAluminum Breadboard
Nexus, Optimized Damping
Steel Breadboard
Intrinsically Damped
Aluminum Breadboard
Aluminum Honeycomb
Stainless Steel Breadboard
Stainless Steel
Solid Aluminum Breadboard
Solid Aluminum
Construction
Breadboard
Thickness
60 mm (2.4")
110 mm (4.3")
58 mm (2.28")25 mm (0.98")
55 mm (2.2")
12.7 mm (0.5")7.0 mm (0.28")
9.5 mm (0.375")
12.7 mm (0.5")
19.05 mm (0.75")
Working Surface4003 Grade Stainless Steel or
304L Grade Non-Magnetic
Steel Top Plate
4003 Grade
Stainless Steel Top Plate
Aluminum416 Grade Stainless SteelSolid Aluminum
Anodized or Unanodized
Top Skin5 mm (0.20")5 mm (0.20")6 mm (0.24")N/AN/A
Bottom Skin5 mm (0.20")3 mm (0.12")3 mm (0.12")N/AN/A
Core DesignHigh-Density Plated Steel Honeycomb, 0.26 mm ThickHigh-Density Plated
Aluminum Honeycomb
N/AN/A
Side PanelsRigid Steel Box SectionUnplasticized Polyvinyl
Chloride (uPVC)
Black Laminated
Aluminum Sides
N/AN/A
FerromagnetismMagnetic or Non-Magnetic OptionsMagneticNon-MagneticMagneticNon-Magnetic
Sealed HolesSealed (25 mm Depth) or
Non-Sealed Options
Non-SealedN/AN/A
Thread Options1/4"-20 (M6) Tapped Holes1/4"-20 (M6) Tapped Holes1/4"-20 (M6) Tapped Holes4-40 (M3),
8-32 (M4) and 1/4"-20 (M6),
or 1/4"-20 (M6) Tapped Holes
Spacing1" (25 mm) Centers1" (25 mm) Centers1" (25 mm) Centers0.4" (10 mm) Centers,
0.5" (12.5 mm) Centers,
or 1" (25 mm) Centers
Distance from
Edge to First Holes
0.5" (12.5 mm) on all Sides0.5" (12.5 mm) or
1.0" (25 mm) on all Sides
0.5" (12.5 mm) on all Sides0.4" (10 mm) on all Sides or
0.5" (12.5 mm) on all Sides
Performancea
DampingNexus Damping BarNexus Damping BarNexus Damping BarN/AN/A
StiffnessNexus Damping Bar
60 mm (2.4") Thick
Nexus Damping Bar
58 mm (2.28") Thick
Nexus Damping Bar
25 mm (0.98") Thick
Nexus Damping Bar
12.7 mm (0.5") Thick
Nexus Damping Bar
7.0 mm (0.28") Thick
Nexus Damping Bar
110 mm (4.3") Thick
Nexus Damping Bar
55 mm (2.2") Thick
Nexus Damping Bar
19.05 mm (0.75") Thick
  • 表中のダンピングおよび剛性性能は定性的な表示であり、各ブレッドボードの正確な仕様ではありません。

    光学ブレッドボードセレクションガイド

    セレクションガイドでは、当社のハニカム型およびソリッドタイプのアルミニウム製のブレッドボードをサイズごとにリストアップしています。まず、お探しのブレッドボードの幅と長さを見つけ、次にタイプをお選びください。それぞれの表は、ヘッダにあるMore [+] をクリックすると広がります。

    当社では様々な種類のブレッドボードをご提供しております。冷却が必要な用途向けには、アルミニウム製の水冷式ブレッドボードをいくつかご用意しております。また、温度制御機能付きミニシリーズブレッドボードは規模の小さい用途向けです。手動制御のステージとして、アルマイト加工アルミニウム製の大型移動ステージ回転ブレッドボードをご用意しています。また、顕微鏡用途に適した製品として、手動式または電動式可動型取付けプラットフォームもございます。

    Table 10B  Metric Optical Breadboard Size Options
    WidthLengthHoneycombStainless SteelSolid Aluminuma
    Nexus
    (60 mm
    Thick)b
    Nexus
    (110 mm
    Thick)b
    Intrinsically Damped
    (58 mm Thick)
    Aluminum
    (25 mm Thick)
    Aluminum
    (55 mm Thick)
    StandardDouble DensityHigh Density
    50 mm75 mm--------MSB5075/M
    75 mm100 mm--------MSB7510/M
    75 mm150 mm--------MSB7515/M
    100 mm100 mm-----MB10S/M---
    100 mm150 mm-----MB1015S/MMB1015/M
    MB1015U/M
    M45B1015/McMSB1015/M
    100 mm300 mm------MB1030/M--
    100 mm600 mm-------MB1060/M-
    100 mm900 mm-------MB1090/M-
    Ø149 mm-------MBR150U/M-
    Ø150 mm-------MBR150/M-
    150 mm150 mm-----MB15S/MMB1515/M
    MB1515U/M
    M45B1515/McMBY1515/M
    MSB15/M
    150 mm300 mm------MB1530F/MMB1530/M
    M45B1530/Mc
    -
    150 mm450 mm------MB1545/M--
    150 mm600 mm------MB1560/M--
    150 mm900 mm------MB1590/M--
    150 mm1200 mm------MB15120/M--
    180 mm230 mm--------MSB1823/M
    MSBU1823/M
    200 mm200 mm------MB2020/M
    MB2020U/M
    --
    200 mm250 mm------MB2025/M--
    200 mm600 mm-------MB2060/M-
    200 mm900 mm-------MB2090/M-
    250 mm300 mm------MB2530/M
    MB2530U/M
    --
    Ø300 mm-------MBR300/M
    MBR300U/M
    -
    300 mm300 mmB3030Ad
    B3030Ld
    --PBG3030Ae--MB3030/M
    MB3030U/M
    MB3030D/MMBY3030/M
    MSB30/M
    MS12B/M
    300 mm450 mmB3045Ad
    B3045Ld
    -B3045AXPBG3045Ae--MB3045/M
    MB3045A/Mf
    MB3045U/M
    -MBY3045/M
    MSB3045/M
    300 mm600 mmB3060Ad
    B3060L
    -B3060AXdPBG3060APBG52502d-MB3060/M
    MB3060U/M
    --
    300 mm900 mmB3090Ad
    B3090Ld
    --PBG3090AePBG52503d-MB3090/M--
    300 mm1200 mm------MB30120/M--
    350 mm1150 mm------MB35115/M--
    350 mm1425 mm------MB35142/M--
    450 mm450 mmB4545Ad
    B4545Ld
    --PBG4545A--MB4545/M--
    450 mm600 mmB4560Ad
    B4560Ld
    -B4560AXdPBG4560AePBG52522d-MB4560/M
    MB4560A/Mf
    MB4560U/M
    --
    450 mm750 mm------MB4575/M--
    450 mm900 mm------MB4590/M--
    600 mm600 mmB6060Ad
    B6060L
    -B6060AXdPBG6060AePBG52505d-MB6060/M-
    600 mm900 mmB6090A
    B6090L
    B6090ANd
    B6090Z
    B6090Bd
    B6090Nd
    B6090AXPBG6090AePBG52506d-MB6090/M--
    600 mm1200 mmB60120A
    B60120L
    B60120Bd
    B60120Nd
    B60120AXPBG60120Ae--MB60120/M--
    600 mm1500 mm-B60150Bd
    B60150Nd
    --PBG52508d----
    750 mm750 mmB7575A
    B7575L
    -----MB7575/M--
    750 mm900 mmB7590A
    B7590L
    B7590ANd
    B7590Z
    B7590Bd
    B7590Nd
    B7590AXPBG7590AePBG52510d----
    750 mm1200 mmB75120A
    B75120L
    B75120ANd
    B75120Z
    B75120B
    B75120Nd
    B75120AXPBG75120AePBG52511----
    750 mm1500 mm-B75150B
    B75150N
    B75150AX------
    900 mm900 mmB9090A
    B9090L
    B9090Bd
    B9090Nd
    -------
    900 mm1200 mmB90120A
    B90120L
    B90120AN
    B90120Z
    B90120B
    B90120N
    B90120AXPBG90120AePBG52513----
    900 mm1500 mm-B90150B
    B90150N
    B90150AX-PBG52514----
    900 mm1800 mm-B90180B
    B90180N
    B90180AX------
    1200 mm1500 mm-B120150Bd
    B120150Nd
    -------
    1200 mm1800 mm-B120180B
    B120180Nd
    -------
    • アルミニウム製ブレッドボードの厚さは、12.7 mm(MBから始まる型番)、19.05 mm(MBHから始まる型番)、9.5 mmまたは7.0 mm(いずれもMSから始まる型番)の4種類をご用意しております。一部のサイズでは、アルマイト加工なし(型番末尾がU)でもご用意しております。 
    • 型番の末尾について
      • F、A、B、G:封止無しの取付穴付き 
      • T、L、U、N:封止された取付穴付き 
      • FN、AN:非磁性取付穴付き
      • Y、Z:取付穴無し
      • S:ステンレススチール製
    • タップ穴パターンは45°配列
    • 受注生産
    • 側面に25 mmレールアクセサリ用のTスロット付き
    • こちらの製品は開口付きです。

    Table 10A  Imperial Optical Breadboard Size Options
    WidthLengthHoneycombStainless SteelSolid Aluminuma
    Nexus
    (60 mm Thick)b
    Nexus
    (110 mm Thick)b
    Intrinsically Damped
    (58 mm Thick)
    Aluminum
    (25 mm Thick)
    Aluminum
    (55 mm Thick)
    StandardDouble DensityHigh Density
    • アルミニウム製ブレッドボードの厚さは、0.5インチ(MBから始まる型番)、0.75インチ(MBHから始まる型番)、3/8インチまたは0.28インチ(いずれもMSから始まる型番)の4種類をご用意しております。一部のサイズでは、アルマイト加工なし(型番末尾がU)でもご用意しております。 
    • 型番の末尾について
      • F、A、B、G:封止無しの取付穴付き
      • T、L、U、N:封止された取付穴付き
      • FN、AN:非磁性取付穴付き
      • Y、Z:取付穴無し
      • S:ステンレススチール製
    • タップ穴パターンは45°配列
    • 受注生産
    • 側面に25 mmレールアクセサリ用のTスロット付き
    • こちらの製品は開口付きです。
    Cooled Breadboard Selection Guide
    Liquid-Cooled BreadboardsLiquid-Cooled Baseplates Liquid-Cooled Cold PlatesTemperature-Controlled
    Mini-Series Breadboard
    Representative Photos
    (Click to Enlarge)
    Tapped Holes1/4"-20 (Imperial)
    M6 (Metric)
    1/4"-20 (Imperial)
    M6 (Metric)
    1/4"-20, 8-32, 6-32, and 4-40 (Imperial)
    M6, M4, and 4-40 (Metric)
    1/4"-20 and 8-32 (Imperial)
    M6 and M4 (Metric)
    Available Sizes
    (L x W)
    12" x 12" to 18" x 24" (Imperial)
    300 mm x 300 mm to
    450 mm x 600 mm (Metric)
    6" x 6" to 12" x 24" (Imperial)
    150 mm x 150 mm to
    300 mm x 600 mm (Metric)
    2" x 2" or 4" x 6" (Imperial)
    50.8 mm x 50.8 mm or
    101.6 mm x 152.4 mm (Metric)
    4" x 5" x 2.46" (Imperial)
    101.6 x 127.0 (Metric)
    Height1/2" (12.7 mm)1/2" (12.7 mm)0.87" (22 mm)2.46" (62.5 mm)
    CoolingExternal Water or CDTX CoolantCDTX CoolantaExternal Water or CDTX CoolantInternal Thermoelectric Cooler with
    Temperature Settable from 5 °C to 45 °C
    Operating
    Temperature Range
    0 °C to 60 °C0 °C to 60 °C-15 °C to 60 °C0 °C to 45 °C
    Temperature ReadoutNoneNoneTH10K Thermistor Readout
    via 2.5 mm Stereo Jack
    Automatic Temperature Control with
    TH10K Thermistor Readout to
    Software GUI Via USB
    Mounting Options1/4" or 6 mm Counterbored
    Through Holes
    1/4" or 6 mm Counterbored
    Through Holes
    Threaded Mounting Holes
    for Posts on Bottom and Sides,
    and Side Slots for Clamping to Table
    Threaded Mounting Holes
    for Posts on Bottom and Sides,
    and Rubber Feet on Bottom
    • 長期間使用しない場合は、ベースプレートの液体を完全に抜いてください。冷却用不凍液CDTXは超純水とエチレングリコールに防腐剤などの抑制剤を加えたものです。他の液体を使用すると、ベースプレート内面の腐食が進み、故障につながる可能性があります。

    液体冷却式ベースプレート

    Metric Water-Cooled Baseplate
    Click to Enlarge

    Figure G1.1  ベースプレートWCB3030/M
    • ベースプレートのサイズ表記:長さ x 幅 x 厚さ
    • 底面の液路を示して穴あけ禁止エリアを表示
    • 幅450 mm未満のボードには取付用ザグリ穴が4つ
    • 幅450 mm以上のボードには取付用ザグリ穴が5つ
    • 4隅にはMBシリーズアルミニウム製ブレッドボードに対応する4つのM6 x 1.0ネジ穴あり
    • 5 mの接続用ポリウレタンチューブが付属
    +1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
    WCB1515/M Support Documentation
    WCB1515/MNEW!Customer Inspired! 液体冷却式ベースプレート、150 mm x 150 mm x 12.7 mm、M6 x 1.0タップ穴付き(ミリ規格)
    ¥47,091
    7-10 Days
    WCB3030/M Support Documentation
    WCB3030/MNEW!Customer Inspired! 液体冷却式ベースプレート、300 mm x 300 mm x 12.7 mm、M6 x 1.0タップ穴付き(ミリ規格)
    ¥100,286
    7-10 Days
    WCB3045/M Support Documentation
    WCB3045/MNEW!Customer Inspired! 液体冷却式ベースプレート、300 mm x 450 mm x 12.7 mm、M6 x 1.0タップ穴付き(ミリ規格)
    ¥132,552
    7-10 Days
    WCB6030/M Support Documentation
    WCB6030/MNEW!Customer Inspired! 液体冷却式ベースプレート、300 mm x 600 mm x 12.7 mm、M6 x 1.0タップ穴付き(ミリ規格)
    ¥192,723
    7-10 Days
    WCB4560/M Support Documentation
    WCB4560/MNEW!Customer Inspired! 液体冷却式ベースプレート、450 mm x 600 mm x 12.7 mm、M6 x 1.0タップ穴付き(ミリ規格)
    ¥248,534
    7-10 Days
    +1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
    WCB6 Support Documentation
    WCB6NEW!Customer Inspired! 液体冷却式ベースプレート、6" x 6" x 1/2"、1/4"-20タップ穴付き(インチ規格)
    ¥47,091
    7-10 Days
    WCB12 Support Documentation
    WCB12NEW!Customer Inspired! 液体冷却式ベースプレート、12" x 12" x 1/2"、1/4"-20タップ穴付き(インチ規格)
    ¥100,286
    7-10 Days
    WCB1218 Support Documentation
    WCB1218NEW!Customer Inspired! 液体冷却式ベースプレート、12" x 18" x 1/2"、1/4"-20タップ穴付き(インチ規格)
    ¥132,552
    7-10 Days
    WCB2412 Support Documentation
    WCB2412NEW!Customer Inspired! 液体冷却式ベースプレート、12" x 24" x 1/2"、1/4"-20タップ穴付き(インチ規格)
    ¥192,723
    7-10 Days
    WCB1824 Support Documentation
    WCB1824NEW!Customer Inspired! 液体冷却式ベースプレート、18" x 24" x 1/2"、1/4"-20タップ穴付き(インチ規格)
    ¥248,534
    7-10 Days

    ポリウレタンホース

    • 長さ5 mのポリウレタンホース
    • ホースのサイズは2種類から選択可能
      • 外径: 6.35 mm(1/4インチ)、内径: 4.37 mm(11/64インチ)
      • 外径: 9.53 mm(3/8インチ)、内径: 6.35 mm(1/4インチ)

    長さ5 mのポリウレタン(PU)ホースをご用意しております。これらのホースの最大耐圧は120 psiで、温度範囲-15~60 °Cでご使用いただけます。 長さ5 mのホースは用途に合わせて切断することができます。その際は、まずチューブを必要な長さにカットしてください。切り口を平らに整えたのち、チューブの一端をコネクタに挿入し、もう一端をクーラント供給ユニットやチラーユニットに接続します。 このホースは下記のインライン型結合用アクセサリと一緒に使用します。下記のインサートとボディを使用して、内径6.35 mm(1/4インチ)のホースから内径4.37 mm(11/64インチ)のホースに変換することもできます。なお、外径6.35 mm(1/4インチ)のポリウレタンホースHPU6は、内径6 mmおよび1/4インチのプッシュフィットパイプ継ぎ手にも対応しています。

    これらのホースを使用することで、水やクーラントの供給ユニットに簡単に接続できます。どちらのホースも当社の液体冷却式コールドプレートに使用できます。内径6.35 mm(1/4インチ)のホースHPU9は液体冷却式コールドプレートに直接接続できます。さらに下記の継手を利用すると、内径4.37 mm(11/64インチ)のホースHPU6も接続できます。ポリウレタンホースHPU6は、水冷式ブレッドボードHHLレーザ用液体冷却式マウント液体冷却式ベースプレートに直接取り付けることもできます。

    +1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
    HPU6 Support Documentation
    HPU6ポリウレタンホース、外径6.35 mm(1/4インチ)、内径4.37 mm(11/64インチ)、長さ5 m
    ¥1,541
    Today
    HPU9 Support Documentation
    HPU9ポリウレタンホース、外径9.53 mm(3/8インチ)、内径6.35 mm(1/4インチ)、長さ5 m
    ¥2,154
    7-10 Days

    インライン型結合用アクセサリ


    Click to Enlarge

    Figure 740B  ナットを取り外したQVM6

    Click to Enlarge

    Figure 740A  ナットを取り外したQVF6
    • RoHS準拠の材質
      • ナチュラルホワイトのアセタール製
      • ステンレススチール製バルブスプリング
      • ニッケルメッキの真鍮製バレルナット
    • ブナN製シール

    こちらのバルブ付きインライン型結合用インサートおよびボディは、最大耐圧120 psiで、温度範囲-40~82 °Cで使用できます。インサートにはオス型の接続ポートが付いており、ボディには確実に接続するためのセルフロック構造のメス型コネクタが付いています。インサートとボディはペアで使用するように作られており、結合用インサートと結合用ボディを組み合わせて嵌合させることができます。結合用インサートQVF6およびボディQVM6は、内径4.37 mm(11/64インチ)、外径6.35 mm(1/4インチ)のチューブHPU6に対応します。結合用インサートQVF9およびボディQVM9は、内径6.35 mm(1/4インチ)、外径9.53 mm(3/8インチ)のチューブHPU9に対応します。

    これらの結合用アクセサリは液体冷却式コールドプレートに直接取り付けることができます。また、ペルチェ式液体チラーLK220空間光変調器(SLM)HHLレーザ用液体冷却式マウントにもご使用いただけます。どちらの製品にもCPC®バルブ付きのクイック接続型結合用インサートが付属します。

    +1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
    QVF6 Support Documentation
    QVF6バルブ付きインライン型結合用インサート、外径6.35 mm(1/4インチ)、内径4.37 mm(11/64インチ)
    ¥2,452
    7-10 Days
    QVF9 Support Documentation
    QVF9バルブ付きインライン型結合用インサート、外径9.53 mm(3/8インチ)、内径6.35 mm(1/4インチ)
    ¥2,452
    Today
    QVM6 Support Documentation
    QVM6バルブ付きインライン型結合用ボディ、外径6.35 mm(1/4インチ)、内径4.37 mm(11/64インチ)
    ¥3,378
    7-10 Days
    QVM9 Support Documentation
    QVM9バルブ付きインライン型結合用ボディ、外径9.53 mm(3/8インチ)、内径6.35 mm(1/4インチ)
    ¥3,378
    Today