クーラント(腐食、スケール、微生物に対する抑制剤入り)

- Ready-to-Use, Pre-Diluted Non-Toxic Solution
- Prevents Corrosion and Fouling
- Frost Protection Down to -15 °C
- Available in 5 L Containers
CDTX
Coolflow DTX Coolant, 5 L
Container May Be Blue or Clear

Please Wait
| Table 1.2 Specifications | |
|---|---|
| Frost Protection | -15 °C |
| Recommended Operating Temperature Rangea | -10 to 85 °C |
| Refractive Index | 1.362 |
| Kinematic Viscosity @ 20 °C | 2.3635 mm2/sec |
| Specific Heat @ 20 °C | 3.7910 kJ/(kg·K) |
| Thermal Conductivity @ 20 °C | 0.4794 W/(m·K) |

Click to Enlarge
Figure 1.1 コンテナは青か透明の場合もあります。
特長
- すぐに使用可能なエチレングリコール系の不凍液
- 腐食や微生物の増殖を防止
- 色の付いた溶液により漏えいの検知が容易
- 人体及び動物に無害
当社では、腐食、スケールおよび微生物に対する抑制剤の入ったチラー用の非毒性冷却用不凍液Coolflow DTXをご提供しています。この予め希釈されているエチレングリコール系のクーラントは、動粘度が低いうえに熱伝導率が高く、プロピレングリコール系の代替品よりも熱伝達特性が優れています(詳細については右の表をご覧ください)。エチレングリコールには通常毒性がありますが、Coolflow DTXにはDeTox®†が添加されているため、万が一人間や動物が摂取してしまっても害はありません。製品の安全性についての詳細はこちらをご覧ください。
動作寿命を向上させるため、Coolflow DTXには電解腐食(電気的に接続された2種類の異種金属を電解質に浸漬したときに発生する電気化学的プロセス)の原因となる化学反応を抑える抑制剤が含まれています。また、このクーラントにはスケールや微生物に対する抑制剤も含まれているため、汚濁やプランクトンなどの発生が抑えられ、高い熱効率性を維持することができます。
Coolflow DTXは粘度が低いため、ポンプのモータ効率に大きな影響を与えません。したがって、さまざまな種類のチラーやその他の冷却を必要とする機器にご使用いただけます。Coolflow DTXは5リットル入りでご用意しており、超純水で28.0%の濃度にあらかじめ希釈されています。この濃度の溶液は-15 °Cまで凍結しませんが、凍結温度以下になるリスクを考慮して最低使用温度を-10 °Cとすることをお勧めいたします。Coolflow DTXの連続使用可能な最高温度は85 °Cですが、瞬間的な温度変動であれば95 °Cまで対応できます。容器が密閉された状態で直射日光を避けて40 °C以下で保存した場合の有効期限は3年です。
†DeTox®はEvans Cooling Systems社の登録商標です。
| Posted Comments: | |
Xavi Permanyer
 (posted 2025-01-23 17:37:33.803) Hello,
I need to cool down a system made with aluminum 6063. Would this be a good coolant for that? Would this coolant prevent the developing of bacteria that could clog the circuit? Is it aluminum compatible to avoid corrosion?
Thanks
Xavi tdevkota
 (posted 2025-01-27 11:55:07.0) Thank you for contacting Thorlabs. According to the material compatibility chart, the CDTX is compatible with aluminum. It is important to check the fluid quality, condition, and inhibitor/antifreeze levels every 6 to 12 months to ensure they are within the recommended range. This will help prevent potential problems like advanced corrosion, biological fouling, and sediment buildup. |
Products Home







腐食抑制剤入りクーラント