温度制御機能付きミニシリーズブレッドボード
- Integrated Temperature Controller, 5 to 45 °C Range
- TEC and Active-Air Cooling for up to 18 W Heat Load
- 8-32 (M4) and 1/4"-20 (M6) Mounting Holes
PTC1
Temperature-Controlled 5" x 4" Breadboard
The unit can be operated via the intuitive front panel controls or using the included software GUI.
Please Wait
特長
- 127.0 mm x 101.6 mm x 62.5 mmのコンパクトサイズ
- 穴密度2倍のM6およびM4タップ穴が配列
- TEC素子、サーミスタ、遠心ファン、ヒートシンクを内蔵
- 温度設定範囲:15~45 °C(前面パネル使用時)または5~45 °C(ソフトウェアGUI使用時)
- 外部温度プローブTSP-THを取り付け可能
- 電源DS12と日本国内対応の電源コードが付属
- 交換用電源もご用意
温度制御機能付きブレッドボードPTC1/Mは、TEC素子およびアクティブ‐エア型冷却装置を使用して仕様範囲内の任意の温度に保持することができます。ユニットは27.0 mm x 101.6 mm x 62.5 mmのコンパクトな筐体で、内蔵のTEC、コントローラ、サーミスタ、遠心ファン、ヒートシンクによって温度管理されています。内部のTEC素子は双極の駆動が可能なため、表面に取り付けた部品を加熱することも冷却することもできます。ブレッドボードを周囲温度に設定した場合、最大18 Wの熱負荷に対応可能です。
ブレッドボードの温度は前面パネルのノブを使用して制御できます。このモードでは、温度は15 °C~45 °Cの間で設定できます。設定温度の0.1 °C以内に達するとユニットは安定化されます。また、ユニットが付属のUSBケーブルでPCに接続されている時は、前面パネルのスイッチを切り換えて、PTC1/M用のソフトウェアを使用して駆動できます。ソフトウェアは「ソフトウェア」タブからダウンロードいただけます。この場合、温度は5 °C~45 °Cの間で0.1 °Cの精度で設定できます。ソフトウェアはサーミスタの数値を0.001 °Cの精度で表示します。温度安定化ウィンドウで設定を行ったり、デバイスのPID設定を個別に調整したりすることもできます。ユニットをソフトウェアで制御している時は、前面パネルでの制御は無効となります。
PTC1/MではTECコントローラMTD1020Tが使用されています。USBをPCに接続すると、PTC1/Mをコマンドラインインターフェイスで駆動するか独自のプログラムで制御するかを選択できます。その際、ユニットの温度は5 °C~45 °Cの間で設定することが可能です。コマンドラインインターフェイスを起動する前に、付属のドライバをインストールし、ユニットの電源を入れ、そしてUSBケーブルでデバイスをホストPCにつなげてください。コマンドラインインターフェイスを使用中は、ソフトウェアGUIを使用しないでください。
ユニットには温度をモニタするための内部サーミスタが付属します。ただし、外部温度ブローブTSP-THを前面パネルの2.5 mmステレオジャックに接続することも可能です。これにより、ブレッドボードの下面で温度を測定せずに、温度センサをシステム内の特定の場所に設置することができます。
上面の寸法は27.0 mm x 101.6 mmで、M6タップ穴が20個、M4タップ穴が43個配列されています。タップ穴のパターンは当社のミニシリーズブレッドボードと等しく、M6タップ穴は25 mm間隔、M4タップ穴は12.5 mm間隔で配置されています。ユニット底部にはゴム製の脚が4本付いています。また、Ø25 mm(1インチ)ポスト、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストやその他のオプトメカニクス部品を使用してユニットを光学テーブルに固定するための、M6タップ穴も4個あります。さらに、ユニットをブレッドボード面と垂直方向に取り付けるためのM4タップ穴がブレッドボードの側面に沿って11個あります。
このユニットは12 VDC、4 Aの入力電圧によって駆動されます。電源アダプタ、日本国内対応の電源コードおよびUSBケーブルが付属します。 交換用の電源もご用意しております。
Temperature Control Specifications | |
---|---|
Maximum Cooling Powera | 18 W |
Temperature Setting Rangeb | 15 °C to 45 °C (Using Front Panel) 5 °C to 45 °C (Using Software GUI) |
Temperature Readout Resolution | ±0.001 °C (Using Software GUI) |
Temperature Stability | 0.1 °C |
Internal Thermistor | TH10K |
Breadboard Specifications | ||
---|---|---|
Item # | PTC1 | PTC1/M |
Hole Sizes and Spacings | 8-32 Taps with 1/2" Spacing 1/4"-20 Taps with 1" Spacing | M4 Taps with 12.5 mm Spacing M6 Taps with 25 mm Spacing |
Distance from Edge to First Hole | 0.5" on All Sides | 13.5 mm from Front & Back 13.3 mm from Left & Right |
Dimensions | 5.00" x 4.00" x 0.31" (127.0 mm x 101.6 mm x 8.0 mm) | |
Material | Aluminum (Al-6063-T5) | |
Finish | Matte Black Anodized | |
Flatness | ±0.15 mm |
General Specifications | |
---|---|
Power Supply | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz |
Power Consumption | 28 W (Max) |
Operating Temperature | 0 °C to 45 °C |
Storage Temperature | -15 °C to 70 °C |
Overall Dimensions | 127.0 mm x 101.6 mm x 62.5 mm |
Weight | 1.3 kg |
Click for Details
PTC1(/M)の概略図。PTC1/Mの寸法とネジのタイプについては括弧内に記載されています。
Click to Enlarge
安定温度(stabilized temperature)(つまり、TECによって安定化されたブレッドボードの温度)を設定した時に、このグラフで対応する熱負荷(heat load)の値は、ユニットが消費できる最大熱負荷を示しています。これに対し、熱負荷(heat load)を設定した時に、このグラフで対応する安定温度(stabilized temperature)は、ユニットが達成可能な最小安定化温度を示します。データは周囲温度25 °Cで測定されました。
PC接続用
USB 2.0 Mini-B
外付けのセンサ
2.5 mmステレオジャック
Click to Enlarge
温度制御機能付きブレッドボードのGUIインターフェイス
温度制御機能付きミニシリーズブレッドボード用ソフトウェア
ユニットをWindows®PCで制御できるソフトウェアへのリンクは下のボタンからダウンロードいただけます。
PTC1(/M)に含まれる部品
発送リスト
温度制御機能付きミニシリーズブレッドボードに含まれる部品
- ブレッドボードPTC1/M、TEC素子、サーミスタ、遠心ファン、ヒートシンク内蔵
- 電源DS12と電源コード(日本国内用)
- USBケーブル
- USBドライバ、操作用ソフトウェアとマニュアル(写真には表示されていません)
Posted Comments: | |
user
 (posted 2023-05-19 13:12:41.117) I am interested in the PTC1, but I would like to go to a higher temperature. Up to 80-90C would be ideal, but even 50-60C would be very useful.
Is this possible? cdolbashian
 (posted 2023-05-26 12:03:59.0) Thank you for contacting Thorlabs. The PTC1 is based on the MDT1020T TEC controller which has a setting range 5°C to 45°C. The temperature range you are interested in is beyond our current capacity of device. Mengzhen Sun
 (posted 2021-06-26 01:20:44.227) We have just bought a PTC1/M but have encountered a problem. We intended to cool the board to about 5℃, but when using the GUI, we kept getting the alert that "TEC current was no more too long time on the limit without influence on the temperature" and the lowest achievable temperature seemed to be 15℃. What is going wrong? YLohia
 (posted 2021-06-28 11:23:55.0) Thank you for contacting Thorlabs. The actual achievable temperature range depends on the thermal load, ambient temperature, and thermal conductivity of the sample. Please see the "PTC1(/M) Thermal Management" curve on the "Specs" tab. If you still have issues, please contact your local Thorlabs Tech Support team in China directly (techsupport-cn@thorlabs.com) and we will be happy to assist. Edawrd Miles
 (posted 2020-05-27 20:19:05.64) Recently purchased one of theses, and the initial setup and test looks great. However, we need a letter of volitiity to fully initegrate the device into our setup. If you could email me this file. Or better yet, have it downloadable from your web site. Thank you. YLohia
 (posted 2020-05-29 08:48:02.0) Thank you for contacting Thorlabs. We will reach out to you directly with this information. Obaej Tareq
 (posted 2020-04-14 14:23:35.48) Hi,
I am interested to buy this product. I have few questions about this though. Is it UL/CSA certified? And i am looking for a flatbed instead of screw holes. Do you have this option available with this product? YLohia
 (posted 2020-04-15 08:26:00.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. The PTC1 is CE and FCC compliant. The power supply (DS12) used with the PTC1 is UL & CSA certified. Custom options can be requested by emailing techsupport@thorlabs.com. We will reach out to you directly to discuss this further. |
Cooled Breadboard Selection Guide | |||
---|---|---|---|
Water-Cooled Breadboards | Liquid-Cooled Cold Plates | Temperature-Controlled Mini-Series Breadboard | |
Representative Photos (Click to Enlarge) | |||
Tapped Holes | 1/4"-20 (Imperial) M6 (Metric) | 1/4"-20, 8-32, 6-32, and 4-40 (Imperial) M6, M4, and 4-40 (Metric) | 1/4"-20 and 8-32 (Imperial) M6 and M4 (Metric) |
Available Sizes (L x W x H) | 12" x 12" x 1/2" to 18" x 24" x 1/2" (Imperial) 300 x 300 x 12.7 mm to 450 x 600 x 12.7 mm (Metric) | 2" x 2" x 0.87" or 4" x 6" x 0.87" (Imperial) 50.8 x 50.8 x 22 mm or 101.6 x 152.4 x 22 mm (Metric) | 4" x 5" x 2.46" (Imperial) 101.6 x 127.0 x 62.5 mm (Metric) |
Cooling | External Water or CDTX Coolant | External Water or CDTX Coolant | Internal Thermoelectric Cooler with Temperature Settable from 5 °C to 45 °C |
Operating Temperature Range | 0 °C to 60 °C | -15 °C to 60 °C | 0 °C to 45 °C |
Temperature Readout | None | TH10K Thermistor Readout Via 2.5 mm Stereo Jack | Automatic Temperature Control with TH10K Thermistor Readout to Software GUI Via USB |
Mounting Options | 1/4" or 6 mm Counterbored Through Holes | Threaded Mounting Holes for Posts on Bottom and Sides, and Side Slots for Clamping to Table | Threaded Mounting Holes for Posts on Bottom and Sides, and Rubber Feet on Bottom |