光学テーブル、厚さ310 mm


  • 310 mm (12.2″) Thickness
  • Superior Flatness, Compliance, and Construction Quality
  • Machined Matte Finish with Holes to Edge of Table
  • Each Table Individually Tested

(Table Legs
Not Included)

Related Items


Please Wait
光学テーブルの製造
Vibration Isolation Tutorial
Optical Tables Capabilities

特長

  • 厚さ:310 mm
  • 1 m x 2 m~1.5 m x 4 mのサイズをご用意
  • すべてのテーブルは個別に最適化され、試験された後に試験データとともに発送
  • 縁から穴までは12.5 mm
  • 上面:1 m²の範囲にわたり±0.1 mmの平面度
  • 厚さ5 mmの上面および下面のステンレス板とスチール製のサイドパネル
  • スチール同士を接続することで熱安定性が向上
  • 地震対策用固定具をご使用になりたい場合にはご購入時に別途テーブルの加工が必要です(当社までお問い合わせください)。

Nexus®シリーズの光学テーブルおよびブレッドボード

高品質
Nexusはソーラボ社製の高品質なテーブルおよびブレッドボードのシリーズで、様々なサイズをご用意しております。フォトニクス、イメージング、顕微鏡の用途に対応しています。サイズごとに最適化され、各テーブルには個別の試験データが付属します。詳細については「テーブルの除振」タブおよび「コンストラクション」タブをご参照ください。

追加情報
当社の光学テーブルの製品ラインナップと概要については「Nexus Guide」タブをご参照ください。

こちらの厚さ310 mmのNexus®光学テーブルは、1 m x 2 m~1.5 m x 4 m(長さ×幅)の豊富なサイズでご用意しております。スチール構造で優れた熱安定性と、各テーブルのサイズに最適化された広帯域ダンピング性能が特長です。厚さ5 mmの上面および下面のステンレス板はマット仕上げで、上面は精密加工されており、1 m2の範囲にわたる平面度は±0.1 mmとなっています。このテーブルには25 mm間隔でM6取付け穴があり、テーブルの縁から穴までは12.5 mmです。

一般的なサイズのミリ規格およびインチ規格のブレッドボードは標準品としてご用意しております。またそのほかのサイズも受注生産品として下記のとおりご用意しています。納期については、在庫および製造状況により変動いたしますので当社までお問い合わせください。サイズほかのカスタマイズも承ります。こちらのCustom Optical Table and Breadboard Requestをご利用いただくか当社までご連絡ください。Nexusシリーズ光学テーブルの製品ラインナップと概要については「Nexusガイド」タブをご参照ください。

支柱の種類
こちらの光学テーブルには、別途光学テーブル用支柱が必要となります。固定式光学テーブル用支柱の他、アクティブ型もしくはパッシブ型除振機能の付いた支柱をご用意しています。また、当社では地震対策用光学テーブル固定具のほか、さまざまな光学テーブル用アクセサリをご用意しています。

注:すべてのNexusテーブルにつきましては、地震対策用固定具をご使用になりたい場合、ご購入時に別途テーブルの加工が必要となります。 注文の際は、当社までご連絡ください。製造・発送後のテーブルは地震対策用固定具用に改造できかねますのでご注意ください。

Nexus Optical Tables Selection Guide
All Nexus Breadboards
Optical Table and Leg Kits
210 mm (8.3") Thick Tables
Unsealed Mounting HolesSealed Mounting Holes
Two Through Ports304L Nonmagnetic Steel
310 mm (12.2") Thick Tables
Unsealed Mounting HolesSealed Mounting Holes
460 mm (18.1") Thick Tables
Unsealed Mounting HolesSealed Mounting Holes
Specifications
Construction
Table Thickness310 mm (12.2")
Flatness of Top Skin±0.1 mm (±0.004") Over Any 1 m2
ConstructionSymmetrical Isotropic Construction in All Axes
Top and Bottom Plates5 mm (0.20") Thick Ferromagnetic Stainless Steel
Core ConstructionHigh-Density Plated Steel Honeycomb, 0.26 mm Thick
DampingProprietary Optimized Broadband Damping
Side PanelsRigid Steel Box Section
Side Trim FinishMatte Black Linoleum, 2 mm Inset from Table Surface
Top Surface FinishMachined Matte Finish
Compatible Mounting LegsRigid Legs, Passive Isolators, Active Isolators
Mounting HolesImperialMetric
Threads and Spacing1/4"-20 Tapped Holes on 1" CentersM6 Tapped Holes on 25 mm Centers
Distance from Edge to First Holes0.5" from Table Edge on all Sides12.5 mm from Table Edge on all Sides
Maximum Screw Depth305 mm (23.5 mm for Outer Border Holes)
Performancea
Maximum Dynamic Deflection Coefficientb< 0.4 x 10-3
Maximum Relative Tabletop Motionb0.14 nm (5.5 x 10-9 in.)
Deflection Under Load (Stiffness)b< 1.2 μm for a 150 kg (330 lb) Load
  • 寸法が1 m x 2 m x 310 mm(W x L x H)のテーブルで、中心に荷重を配置、荷重の面積は300 mm x 300 mmで測定。
    性能試験の詳しいデータは「テーブルの除振」タブでご覧いただけます。
  • 定義については下記をご参照ください。

インチ規格のテーブルの寸法と重量

Item #Dimensions
(W x L x H)
Unpacked
Weight
Packaged
Shipping
Weight
Packed Dimensions
T36J3' x 6' x 12.2"575.96 lbs769.56 lbs6.4' x 3.6' x 23.2"
T38J3' x 8' x 12.2"785.84 lbs1036.64 lbs8.4' x 3.6' x 23.2"
T46J4' x 6' x 12.2"750.20 lbs990.00 lbs6.4' x 4.5' x 23.2"
T48J4' x 8' x 12.2"1017.06 lbs1329.46 lbs8.4' x 4.5' x 23.2"
T410J4' x 10' x 12.2"1251.58 lbs1636.58 lbs10.3' x 4.5' x 23.2"
T58J4.8' x 8' x 12.2"1210.00 lbs1579.60 lbs8.4' x 5.4' x 23.2"
T510J4.8' x 10' x 12.2"1491.60 lbs1947.00 lbs10.3' x 5.4' x 23.2"
T514J4.8' x 14' x 12.2"2057.44 lbs2686.64 lbs14.3' x 5.4' x 23.2"

 

ミリ規格のテーブルの寸法と重量

Item #Dimensions
(W x L x H)
Unpacked
Mass
Packaged
Shipping
Mass
Packed Dimensions
T1020D1 m x 2 m x 310 mm310.8 kg412.8 kg2.1 m x 1.1 m x 590 mm
T1025D1 m x 2.5 m x 310 mm398.1 kg522.1 kg2.6 m x 1.1 m x 590 mm
T1220D1.2 m x 2 m x 310 mm367.9 kg485.9 kg2.1 m x 1.3 m x 590 mm
T1225D1.2 m x 2.5 m x 310 mm469.2 kg612.2 kg2.6 m x 1.3 m x 590 mm
T1230D1.2 m x 3.0 m x 310 mm555.9 kg724.9 kg3.1 m x 1.3 m x 590 mm
T1525D1.5 m x 2.5 m x 310 mm575.9 kg748.9 kg2.6 m x 1.6 m x 590 mm
T1530D1.5 m x 3.0 m x 310 mm683.6 kg887.6 kg3.1 m x 1.6 m x 590 mm
T1540D1.5 m x 4.0 m x 310 mm911.5 kg1177.5 kg4.1 m x 1.6 m x 590 mm

動的たわみ係数:

動的たわみ係数とは、光学テーブルの性能指数で、光学テーブルのコンプライアンスの測定値から導くこともできます。物理的には、動的たわみ係数は、テーブルが振動にさらされた時のテーブルにおける運動を表す数値です。

Dynamic Deflection Coefficient

ここでQは、光学テーブルにおける特定の周波数(f)の振動源に対するテーブルの応答の増幅値です。Qは、光学テーブルの共振周波数におけるコンプライアンスを、理想的な剛体における理論上のコンプライアンス値で割った数値です。最大動的たわみ係数は、通常はテーブルの1次固有振動周波数における光学テーブルの応答に依存します。Nexus®光学テーブルは、テーブルの自然共鳴におけるQ値を制限するようにサイズごとに最適化されたダンピング機構を備えています。

テーブルトップの相対運動:

テーブルトップの相対運動とは、光学テーブルの支柱が伝達する自然振動がもたらす光学テーブル表面の任意の2つの点の相対的な変位のことです。テーブルトップの最大相対運動とは、相対変位量が最も顕著な場合で、長方形の光学テーブル上の2点で最も悪い数値が出るのは、通常は光学テーブルの4角になります。仕様の表の数値は、静かな研究室環境(PSD<10-9 g2/Hz)で測定されています。光学テーブルを支える光学テーブル支柱の伝達率は、10 Hzを超える周波数で、0.01よりも小さくなります。

荷重時のたわみ:

荷重時のたわみは、光学テーブルの剛性を表す数値です。光学テーブルの剛性を定量化するには、光学テーブルの中心に荷重を加えて光学テーブル表面のたわみを測定します。この時、たわみは放物線形状となります。表が示す仕様値は、光学テーブルの中心と端の間の垂直方向における相対的な変位量です。

ダンピングの最適化

広帯域ダンピング
光学テーブルやブレッドボードの最も重要な特性は共振周波数です。共振周波数と振幅は反比例するため、共振周波数をできる限り高くして振動強度を最小限に抑える必要があります。Nexusシリーズのテーブルおよびブレッドボードは規定の周波数領域にわたって広帯域なダンピング機能を有します。より高い性能を得るため、テーブルおよびブレッドボードのサイズごとにダンピングを最適化しています。

様々な試験を行い、テーブルの厚さとサイズの比率を最適化しています。長さ3 m以上の大型のテーブルは、安定性のため、標準的な厚さである310 mmもしくは460 mmでご提供しています。小型のテーブルは厚さ210 mmと310 mmの両方をご用意しています。

コンプライアンス

光学テーブルの振動応答を表す伝達関数としては、「コンプライアンス」が最も広く使われています。一定力(静的な力)の場合、静的コンプライアンスは加えられた力に対する線形変位または角度変位の比として定義されます。動的に変化する力(振動)の場合、動的コンプライアンスは振動を発生させる力の振幅に対する励起振動の振幅(角度変位または線形変位)の比となります。テーブルトップのたわみは、テーブル面に取り付けられたコンポーネントの相対位置の変化によって明らかになります。従って、定義を見ると、コンプライアンス値が低いほどたわみが小さく抑えられて、光学テーブル設計上の主要目的に近づくことがわかります。コンプライアンスは周波数に依存し、「変位/加えられたの力(m/N)」の単位で測定されます。

Compliance Test Procedure
Click to Enlarge

コンプライアンス測定

コンプライアンスの詳細については除振のチュートリアルをご参照ください。

コンプライアンスの測定手順
インパルスハンマを用いてテーブルまたはブレッドボードの上面に力を加え、これによって発生する振動を上面に設置したトランスデューサで検出します(右図参照)。トランスデューサからの信号はアナライザによって読み取られ、周波数応答のスペクトル(つまりコンプライアンス曲線)を得るために使用されます。光学テーブルの開発段階では、テーブルトップの多数のポイントにおけるコンプライアンス曲線を取得しますが、コーナにおけるコンプライアンスが常に最大となります。測定されたコンプライアンス曲線のデータは、テーブルトップのコーナから約150 mmの位置(小型のブレッドボードでは縁からさらに近い位置になります)に設置したセンサに取り込まれ、ハンマで打つ位置はセンサより内側になります。この位置での試験は最悪のデータ値を示しています。

個別の試験データ
各Nexus製品は試験された後に個別の試験データおよびコンプライアンス曲線とともに発送されます。1つのサイズのコンプライアンス曲線を全体の製品に適用する業界標準に比べて、より正確なデータをご提供することができます。当社のコンプライアンス曲線のデータはテーブルのコーナに設置したセンサから取得しているため、最悪の場合のデータ値となっています。

Nexus Compliance Testing
Click to Enlarge

Nexusテーブルのコンプライアンス測定

試験結果

210 mm Thick Tables
Item #Table Size
(W x L)
Compliance
Curve
(Click to View)a
T36H / T36HH / T36V3' x 6'Compliance Curve
T38H / T38V3' x 8'Compliance Curve
T46H / T46HH / T46V4' x 6'Compliance Curve
T48H / T48HH / T48HN /
T48V
4' x 8'Compliance Curve
T58H / T58V4.8' x 8'Compliance Curve
T1020C / T1020CH / T1020P1 m x 2 mCompliance Curve
T1025C / T1025P1 m x 2.5 mCompliance Curve
T1220C / T1220CH / T1220P1.2 m x 2 mCompliance Curve
T1225C / T1225CH / T1225CN /
T1225P
1.2 m x 2.5 mCompliance Curve
T1525C / T1525P1.5 m x 2.5 mCompliance Curve
310 mm Thick Tables
Item #Table Size
(W x L)
Compliance
Curve
(Click to View)a
T36J / T36W3' x 6'Compliance Curve
T38J / T38W3' x 8'
T46J / T46W4' x 6'Compliance Curve
T48J / T48W4' x 8'Compliance Curve
T410J / T410W4' x 10'Compliance Curve
T58J / T58W4.8' x 8'
T510J / T510W4.8' x 10'Compliance Curve
T514J / T514W4.8' x 14'Data Available Soon
T1020D / T1020Q1 m x 2 mCompliance Curve
T1025D / T1025Q1 m x 2.5 mCompliance Curve
T1220D / T1220Q1.2 m x 2 mCompliance Curve
T1225D / T1225Q1.2 m x 2.5 mCompliance Curve
T1230D / T1230Q1.2 m x 3 m
T1525D / T1525Q1.5 m x 2.5 mCompliance Curve
T1530D / T1530Q1.5 m x 3 mCompliance Curve
T1540D / T1540Q1.5 m x 4 m
460 mm Thick Tables
Item #Table Size
(W x L)
Compliance
Curve
(Click to View)a
T46K / T46X4' x 6'
T48K / T48X4' x 8'
T58K / T58X4.8' x 8'
T510K / T510X4.8' x 10'Compliance Curve
T514K / T514X4.8' x 14'Compliance Curve
T1220E / T1220R1.2 m x 2 mCompliance Curve
T1225E / T1225R1.2 m x 2.5 mCompliance Curve
T1525E / T1525R1.5 m x 2.5 mCompliance Curve
T1530E / T1530R1.5 m x 3 mCompliance Curve
T1540E / T1540R1.5 m x 4 mCompliance Curve
  • こちらのコンプライアンス曲線は典型的なものであり、個々の製品によって若干の変動が生じることがあります。各テーブルは試験された後に、個別の試験データおよびコンプライアンス曲線とともに出荷されます(上記の個別の試験データセクション参照)。

注:灰色のグラフアイコンのコンプライアンスデータは間もなくご提供予定です。コンプライアンスデータは各テーブルごとに測定されており、ご購入いただいた各製品に付属いたします。

Nexusテーブルの組み立ての概要

注:この動画は紹介用に作成されたものです。Nexusテーブルの組み立て順序を示すものではありません。

Nexus®シリーズの光学テーブルおよびブレッドボードの製造

  • 経験豊富な社内の設計エンジニアがモデルや製作図を作成
  • テーブル専門の製造施設で再現性の高い一貫した生産を実現
  • 自社施設内での振動伝達率およびコンプライアンスの試験
  • 自社施設内での溶接および加工作業
  • 光学テーブルやブレッドボードのカスタム設計
  • リーン生産方式:
    • 相互教育の充実により生産需要に対応できるスタッフの育成
    • 品質向上につながる最新技術の活用
    • 納期短縮を実現する効率的な組織

当社の専門チームは、光学テーブル、ブレッドボード、および関連するアクセサリ等の設計について、25年以上の経験があります。当社ではこの経験を活かし、Nexus®ハニカムテーブル/ブレッドボードの2つの基本的な設計目標を常に達成できるようにしています。1つはテーブルの固有振動数を可能な限り高くすること(周囲の振動を十分に上回る振動数)、もう1つはテーブルの振動を十分に減衰させること(テーブル面上の装置類に起因する振動の迅速な減衰)です。目標達成に向けて、当社のエンジニアは有限要素解析(FEA)やSolidWorksなど、様々なツールを用いて設計の改善を行っています。FEAでは様々な材料の評価や、不要な応力の特定が可能です。SolidWorksは、それぞれのデザインの3Dモデルの構築に使用されています。

Nexus Breadboard Cross Section
Click to Enlarge

Nexusテーブル/ブレッドボードの断面図。(1)上板、(2)下板、(3)サイドパネル、(4)サイドレール、(5)ハニカムコア
Nexus Table Honeycomb Core
Click to Enlarge

Nexusテーブルのハニカムコア

すべてのNexus光学テーブル/ブレッドボードは、X、Y、Z方向に対して等方性と対称性を持つよう設計されています。最適な熱的安定性が得られるようにスチール製の部品のみで組み立てられており、木材やプラスチック材は使用されていません。各テーブルには、精密加工された上板と下板、連続したハニカムコア、そしてトリム加工仕上げの4枚のサイドパネルが含まれます。右の動画ではテーブルの組み立て方法を簡単にご紹介しています。各手順の詳細については下記をご覧ください。.

Optical Tables Capabilities

熱的安定性に優れた精密スチール構造

 

当社のNexusテーブル/ブレッドボードは、厚さ5 mmの上板と下板、精密に成形・溶接された厚さ0.26 mmのハニカムコアなどを含め、すべてスチール製です。ハニカムコアの幾何学的な成形には高精度のプレス機を使用し、ピッチは溶接されたフラットシムによって保持されています。Nexusテーブル/ブレッドボードのハニカムコアは上板から下板まで連続していて中間層が無いため、剛性が高く、熱的安定性に優れています。

熱的安定性に優れたNexusの重要な点として、全ての軸方向に対して対称で等方的なスチール構造であることが挙げられます。温度変化に対して、各スチール部品は同様に伸縮するため平坦度を維持することができます。スチールコアは上板から下板まで達していて、プラスチックやアルミニウム製の液体浸入防止のための構造などは中間に入っていません(それらは製品全体の剛性を低下させ、また大きな熱膨張係数の部品を組み込むことになります)。木材ではなくスチール材のサイドパネルを使用しているのは、木材が周囲の水分の影響を受けて不安定になる可能性があるためです。

Optical Table Packaging
Click to Enlarge

出荷前に熱収縮包装が施されている
Nexus光学テーブル

仕上げ加工と汚染物質を最小限に抑えた包装

 

自動仕上げ工程
当社のNexusテーブル/ブレッドボードには自動オービタル加工によるマット仕上げを行っており、当社の従来製品に比べて非常に滑らかで平坦になっています。この表面仕上げの改良により、平坦度は±0.1 mm (600 mm x 600 mmあたり)が実現しています。鋭角的なエッジを減らすためにコーナの半径を大きくし、実験室内の安全性を高めています。

Nexus Tabletop Closeup
Click to Enlarge

ハニカムコアとサイドパネルの位置を示した図。いずれもネジ穴とは交差していません。

テーブル端部の密閉加工と帯電防止包装
すべての光学テーブルは、輸送中に埃などの様々な汚染物質が混入するのを防ぐために、熱収縮フィルムで包装して出荷されます。当社では、さらにテーブルやブレッドボードの内外表面に付着する空気中の汚染物質を最小限に抑えるために、オプション仕上げや包装についてのサービスをご提供しております。これらのサービスには、金属製ホイルの内層を熱収縮フィルムの外層で覆った帯電防止包装や、静電気や製品内部への埃の侵入を防止する隙間の無いエッジパネル構造のテーブルなどがあります。

取付け穴の種類とパターン

 

個別にネジ切り加工と皿穴加工が施された取付け穴
テーブルの部品を接合する前に、上面の取付け穴にネジ切り加工をし、さらに僅かに皿穴加工を行います。これによりテーブルに取り付ける部品を平らに設置できます。取付け穴は、その後クリーニングされて、下面はビニールフィルムディスク(穴封止無しタイプ)または封止カップ(穴封止タイプ、下記参照)で封じます。このビニールフィルムは初めて取付け穴を使う時に簡単に穴開けできます。Nexusテーブル/ブレッドボードの取付け穴は、全て指でキャップスクリュを締め付けることができます。

テーブルの末端近くまで配置された穴パターン
上面の穴パターンは、テーブルやブレッドボードの末端からわずか12.5 mm(穴間隔の半分の長さ)の位置まで配置されています。これによりテーブルの使用可能な面積が増え、また取り付け方法も広がります。

Sealing Cups Installation
Click to Enlarge

ナイロン製の封止カップの取り付け

ネジの深さと穴封止のオプション
当社用に設計されたコア製造機により、精密に成形されて溶接されたハニカムコアのストリップを生産します。コアはネジ穴と交差しないように成形されて取り付けられます(右下の写真参照)。これによりネジをテーブルの下板まで挿入することができます(穴封止無しタイプの場合)。最外周を含むネジの深さの規格については「仕様」タブをご参照ください。

封止された取付け穴
テーブルおよびブレッドボードとして、液体の浸入防止用に上板の裏側にナイロン製の封止カップを接着(左の写真参照)した製品を製作することも可能です。全てのサイズおよび厚さのテーブルに対して穴を封止することができます。その場合のネジ深さは最大で25.4 mmとなります。

下板の取付け穴
当社のブレッドボードの下板には少なくとも4つの取付け穴があり、除振無しあるいは除振付きの脚を取り付けることができます。これらの取付け穴はブレッドボード用のスタンドに使用するだけでなく、テーブルや実験セットアップに組み込むうえで柔軟に使用することができます。

Precision Dilling of Optical Table Mounting Taps
Click to Enlarge

光学テーブルやブレッドボードのネジ穴は高速のドリルで加工されます。
Machine Finish
Click to Enlarge

テーブルとブレッドボード表面は当社の仕上げ用の加工機で磨かれます。
Pressure Bonding
Click to Enlarge

テーブルとブレッドボードは当社のホットプレス機で加圧して接合されます。


Posted Comments:
martin.silies  (posted 2014-07-07 08:46:19.65)
Dear Sirs and Madams, for a research proposal to the German Science Foundation I need an official quote for the T1540D optical table. I would like you to send the qoute to my email adress mentioned on top. Please contact me in case of questions. Best regards, Martin Silies
shallwig  (posted 2014-07-07 03:29:31.0)
This is a response from Stefan at Thorlabs. Thank you very much for your inquiry. We will contact you directly to discuss your needs in detail and send you the requested quote.

標準的なNexus®およびブレッドボードのご提供可能サイズ 

当社のNexusシリーズの光学テーブルおよびブレッドボードの製品は、フォトニクス、イメージング、顕微鏡用途に対応可能な高性能の光学テーブル製品群としてご提供しております。Nexusテーブルおよびブレッドボードは強化されたダンピング性能、精密加工マット仕上げの上面と下面、テーブルトップ縁まで配列された穴を特長としています。各製品には個別の試験データが付属します。 

当社のテーブルおよびブレッドボードは様々なサイズでご用意しております(下表参照)。ほとんどのサイズは標準品(表内の緑のアイコン)としてのご用意がございます。その他のサイズは特注品となります(青いアイコン)。カスタム仕様のテーブルおよびブレッドボードもございます。一般的なカスタムサイズは表内に黄色いアイコンで示されています。カスタム製品についてはカスタムテーブルおよびブレッドボードについてのお問い合わせフォームからご連絡ください。

多くのテーブルおよびブレッドボードは、2種類の厚さと封止穴付き・無しのタイプをご用意しております。非磁性のスチール製テーブルおよびブレッドボード、テーブルおよび脚キット付きタイプ、穴無しのブレッドボードもございます。表内の緑および青いアイコンをクリックすると、各サイズごとの標準品と特注品のテーブルがご覧いただけます。 


Nexus光学テーブル

Metric

Width

Length
 1 m1.2 m1.5 m
2 mStocked Item

T1020C: 210 mm Thick
T1020P: 210 mm Thick, Sealed Holes
T1020D: 310 mm Thick
T1020CK: 210 mm Thick, Kit with 700 mm Active Legs
T1020Q: 310 mm Thick, Sealed Holes

Build to Order Item

T1020CH: 210 mm Thick, Two Through Ports

Stocked Item

T1220C: 210 mm Thick
T1220P: 210 mm Thick, Sealed Holes
T1220CK: 210 mm Thick, Kit with 700 mm Active Legs
T1220D: 310 mm Thick
T1220CH: 210 mm Thick, Two Through Ports

Build to Order

T1220E: 460 mm Thick
T1220R: 460 mm Thick, Sealed Holes
T1220Q: 310 mm Thick, Sealed Holes

Custom
2.5 mBuild to Order

T1025C: 210 mm Thick
T1025P: 210 mm Thick, Sealed Holes
T1025D: 310 mm Thick
T1025Q: 310 mm Thick, Sealed Holes

Stocked Item

T1225C: 210 mm Thick
T1225P: 210 mm Thick, Sealed Holes
T1225D: 310 mm Thick
T1225Q: 310 mm Thick, Sealed Holes
T1225QK: 310 mm Thick, Sealed Holes, Kit with 600 mm Active Legs

Build to Order

T1225CN: 210 mm Thick, 304L Grade Non-Magnetic Steel
T1225CH: 210 mm Thick, Two Through Holes
T1225E: 460 mm Thick
T1225R: 460 mm Thick, Sealed Holes

Stocked Item

T1525C: 210 mm Thick
T1525D: 310 mm Thick
T1525Q: 310 mm Thick, Sealed Holes

Build to Order Item

T1525P: 210 mm Thick, Sealed Holes
T1525E: 460 mm Thick
T1525R: 460 mm Thick, Sealed Holes

3 mCustomBuild to Order

T1230D: 310 mm Thick
T1230Q: 310 mm Thick, Sealed Holes

Stocked Item

T1530D: 310 mm Thick

Build to Order

T1530Q: 310 mm Thick, Sealed Holes
T1530QK: 310 mm Thick, Sealed Holes, Kit with 600 mm Active Legs
T1530E: 460 mm Thick
T1530R: 460 mm Thick, Sealed Holes

4 mCustomCustomBuild to Order

T1540D: 310 mm Thick
T1540Q: 310 mm Thick, Sealed Holes
T1540E: 460 mm Thick
T1540R: 460 mm Thick, Sealed Holes

Imperial

Width

Length
 3'4'4.8'
6'Stocked Item

T36H: 8.3" Thick
T36V: 8.3" Thick, Sealed Holes
T36J: 12.2" Thick
T36W: 12.2" Thick, Sealed Holes

Build to Order

T36HH: 8.3" Thick, Two Through Holes

Stocked Item

T46H: 8.3" Thick
T46V: 8.3" Thick, Sealed Holes
T46J: 12.2" Thick
T46W: 12.2" Thick, Sealed Holes

Stocked Item

T46HH: 8.3" Thick, Two Through Holes
T46HK: 8.3" Thick, Kit with 700 mm Active Legs
T46K: 18.1" Thick
T46X: 18.1" Thick, Sealed Holes

Custom
8'Build to Order

T38H: 8.3" Thick
T38V: 8.3" Thick, Sealed Holes
T38J: 12.2" Thick
T38W: 12.2" Thick, Sealed Holes

Stocked Item

T48H: 8.3" Thick
T48V: 8.3" Thick, Sealed Holes
T48J: 12.2" Thick
T48W: 12.2" Thick, Sealed Holes
T48WK: 12.2" Thick, Sealed Holes, Kit with 600 mm Active Legs

Build to Order

T48K: 18.1" Thick
T48X: 18.1" Thick, Sealed Holes
T48HH: 8.3" Thick, Two Through Holes
T48HK: 8.3" Thick, Kit with 700 mm Active Legs
T48HN: 8.3" Thick, 304L Grade Non-Magnetic Steel

Build to Order

T58H: 8.3" Thick
T58V: 8.3" Thick, Sealed Holes
T58J: 12.2" Thick
T58W: 12.2" Thick, Sealed Holes
T58K: 18/1" Thick
T58X: 18.1" Thick, Sealed Holes

10'CustomBuild to Order

T410J: 12.2" Thick
T410W: 12.2" Thick, Sealed Holes

Build to Order

T510J: 12.2" Thick
T510W: 12.2" Thick, Sealed Holes
T510WK: 12.2" Thick, Sealed Holes, Kit with 600 mm Active Legs
T510K: 18.1" Thick
T510X: 18.1" Thick, Sealed Holes

14'CustomCustomBuild to Order

T514J: 12.2" Thick
T514W: 12.2" Thick, Sealed Holes
T514K: 18.1" Thick
T514X: 18.1" Thick, Sealed Holes

Legend

IconAvailabilityTypical Lead Timea
Stocked ItemStocked ItemSame Day
Built to OrderBuild to Order4 - 6 Weeks
CustomCustom Build6 - 8 Weeks
  • 正確な納期は製品シリーズによって異なります。各製品ごとにご確認ください。.

Nexusブレッドボード

Metric

Width

Length
 300 mm450 mm600 mm750 mm900 mm1200 mm
300 mmBuild to Order

B3030A: 60 mm Thick

Build to Order

B3030L: 60 mm Thick, Sealed Holes

-----
450 mmBuild to Order

B3045A: 60 mm Thick
B3045L: 60 mm Thick, Sealed Holes

Build to Order

B4545A: 60 mm Thick
B4545L: 60 mm Thick, Sealed Holes

----
600 mmStocked Item

B3060A: 60 mm Thick
B3060L: 60 mm Thick, Sealed Holes

Build to Order Item

B4560A: 60 mm Thick
B4560L: 60 mm Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B6060A: 60 mm Thick
B6060L: 60 mm Thick, Sealed Holes

---
750 mmCustomCustomCustomStocked Item

B7575A: 60 mm Thick
B7575L: 60 mm Thick, Sealed Holes

--
900 mmBuild to Order

B3090A: 60 mm Thick
B3090L: 60 mm Thick, Sealed Holes

CustomStocked Item

B6090A: 60 mm Thick
B6090L: 60 mm Thick, Sealed Holes
B6090Z: 60 mm Thick, Untapped Top Skin
B6090B: 110 mm Thick

Build to Order

B6090AN: 60 mm Thick, 304L Grade Non-Magnetic Steel
B6090N: 110 mm Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B7590A: 60 mm Thick
B7590L: 60 mm Thick, Sealed Holes
B7590Z: 60 mm Thick, Untapped Top Skin

Build to Order

B7590AN: 60 mm Thick, 304L Grade Non-Magnetic Steel
B7590B: 110 mm Thick
B7590N: 110 mm Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B9090A: 60 mm Thick
B9090L: 60 mm Thick, Sealed Holes

Build to Order

B9090B: 110 mm Thick
B9090N: 110 mm Thick, Sealed Holes

-
1200 mmCustomCustomStocked Item

B60120A: 60 mm Thick
B60120L: 60 mm Thick, Sealed Holes

Build to Order

B60120B: 110 mm Thick
B60120N: 110 mm Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B75120A: 60 mm Thick
B75120L: 60 mm Thick, Sealed Holes
B75120Z: 60 mm Thick, Untapped Top Skin
B75120B: 110 mm Thick

Build to Order

B75120AN: 60 mm Thick, 304L Grade Non-Magnetic Steel
B75120N: 110 mm Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B90120A: 60 mm Thick
B90120L: 60 mm Thick, Sealed Holes
B90120Z: 60 mm Thick, Untapped Top Skin
B90120AN: 60 mm Thick, 304L Grade Non-Magnetic Steel
B90120B: 110 mm Thick
B90120N: 110 mm Thick, Sealed Holes

Custom
1500 mmCustomCustomBuild to Order

B60150B: 110 mm Thick
B60150N: 110 mm Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B75150B: 110 mm Thick
B75150N: 110 mm Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B90150B: 110 mm Thick
B90150N: 110 mm Thick, Sealed Holes

Build to Order Item

B120150B: 110 mm Thick
B120150N: 110 mm Thick, Sealed Holes

1800 mmCustomCustomCustomCustomStocked Item

B90180B: 110 mm Thick
B90180N: 110 mm Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B120180B: 110 mm Thick

Build to Order Item

B120180N: 110 mm Thick, Sealed Holes

Imperial

Width

Length
 12"18"24"30"36"48"
12"Stocked Item

B1212F: 2.4" Thick

Build to Order

B1212T: 2.4" Thick, Sealed Holes

-----
18"Stocked Item

B1218F: 2.4" Thick
B1218T: 2.4" Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B1818F: 2.4" Thick
B1818T: 2.4" Thick, Sealed Holes

----
24"Stocked Item

B1224F: 2.4" Thick
B1224T: 2.4" Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B1824F: 2.4" Thick
B1824T: 2.4" Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B2424F: 2.4" Thick
B2424T: 2.4" Thick, Sealed Holes

---
30"CustomCustomCustomStocked Item

B3030F: 2.4" Thick

Build to Order Item

B3030T: 2.4" Thick, Sealed Holes

--
36"Stocked Item

B1236F: 2.4" Thick

Build to Order

B1236T: 2.4" Thick, Sealed Holes

CustomStocked Item

B2436F: 2.4" Thick
B2436Y: 2.4" Thick, No Holes
B2436T: 2.4" Thick, Sealed Holes
B2436FN: 2.4" Thick, 304L Grade Non-Magnetic Steel
B2436G: 4.3" Thick

Build to Order

B2436U: 4.3" Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B3036F: 2.4" Thick
B3036Y: 2.4" Thick, No Holes
B3036T: 2.4" Thick, Sealed Holes
B3036G: 4.3" Thick

Build to Order

B3036FN: 2.4" Thick, 304L Grade Non-Magnetic Steel
B3036U: 4.3" Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B3636F: 2.4" Thick
B3636T: 2.4" Thick, Sealed Holes

Build to Order

B3636G: 4.3" Thick
B3636U: 4.3" Thick, Sealed Holes

-
48"CustomCustomStocked Item

B2448F: 2.4" Thick
B2448T: 2.4" Thick, Sealed Holes

Build to Order

B2448G: 4.3" Thick
B2448U: 4.3" Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B3048F: 2.4" Thick
B3048Y: 2.4" Thick, No Holes
B3048T: 2.4" Thick, Sealed Holes

Build to Order

B3048FN: 2.4" Thick, 304L Grade Non-Magnetic Steel
B3048G: 4.3" Thick
B3048U: 4.3" Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B3648F: 2.4" Thick
B3648Y: 2.4" Thick, No Holes
B3648T: 2.4" Thick, Sealed Holes
B3648G: 4.3" Thick
B3648U: 4.3" Thick, Sealed Holes

Build to Order

B3648FN: 2.4" Thick, 304L Grade Non-Magnetic Steel

Custom
60"CustomCustomBuild to Order

B2460G: 4.3" Thick
B2460U: 4.3" Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B3060G: 4.3" Thick

Build to Order Item

B3060U: 4.3" Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B3660G: 4.3" Thick
B3660U: 4.3" Thick, Sealed Holes

Build to Order

B4860G: 4.3" Thick
B4860U: 4.3" Thick, Sealed Holes

72"CustomCustomCustomCustomStocked Item

B3672G: 4.3" Thick

Build to Order Item

B3672U: 4.3" Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B4872G: 4.3" Thick

Build to Order Item

B4872U: 4.3" Thick, Sealed Holes

Back to Top

光学テーブル、標準品(インチ規格)

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
T36J Support Documentation
T36JNexus光学テーブル、3' x 6' x 12.2"、1/4"-20取付け穴(インチ規格)
¥743,838
Lead Time
T46J Support Documentation
T46JNexus光学テーブル、4' x 6' x 12.2"、1/4"-20取付け穴(インチ規格)
¥901,300
In Stock Overseas
T48J Support Documentation
T48JNexus光学テーブル、4' x 8' x 12.2"、1/4"-20取付け穴(インチ規格)
¥1,137,714
In Stock Overseas

* すべての光学テーブルは地震対策用固定具を取付ける場合、ご購入時に加工が必要です。詳細は当社までお問い合わせください。

Back to Top

光学テーブル、受注生産品(インチ規格)

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
T38J Support Documentation
T38JNexus光学テーブル、3' x 8' x 12.2"、1/4"-20取付け穴(インチ規格)
¥940,553
Lead Time
T410J Support Documentation
T410JNexus光学テーブル、 4' x 10' x 12.2"、1/4"-20取付け穴(インチ規格)
¥1,375,015
Lead Time
T58J Support Documentation
T58JNexus光学テーブル、4.8' x 8' x 12.2"、1/4"-20取付け穴(インチ規格)
¥1,432,677
Lead Time
T510J Support Documentation
T510JNexus光学テーブル、4.8' x 10' x 12.2"、1/4"-20取付け穴(インチ規格)
¥1,729,856
Lead Time
T514J Support Documentation
T514JNexus光学テーブル、 4.8' x 14' x 12.2"、1/4"-20取付け穴(インチ規格)
¥2,328,652
Lead Time

* すべての光学テーブルは地震対策用固定具を取付ける場合、ご購入時に加工が必要です。詳細は当社までお問い合わせください。

Back to Top

光学テーブル、標準品(ミリ規格)

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
T1020D Support Documentation
T1020DNexus光学テーブル、1 m x 2 m x 310 mm、M6 x 1.0取付け穴(ミリ規格)
¥743,838
In Stock Overseas
T1220D Support Documentation
T1220DNexus光学テーブル、1.2 m x 2 m x 310 mm、M6 x 1.0取付け穴(ミリ規格)
¥901,300
In Stock Overseas
T1225D Support Documentation
T1225DNexus光学テーブル、1.2 m x 2.5 m x 310 mm、M6 x 1.0取付け穴(ミリ規格)
¥1,137,714
In Stock Overseas
T1525D Support Documentation
T1525DNexus光学テーブル、1.5 m x 2.5 m x 310 mm、M6 x 1.0取付け穴(ミリ規格)
¥1,432,677
In Stock Overseas
T1530D Support Documentation
T1530DNexus光学テーブル、1.5 m x 3 m x 310 mm、M6 x 1.0取付け穴(ミリ規格)
¥1,729,856
In Stock Overseas

* すべての光学テーブルは地震対策用固定具を取付ける場合、ご購入時に加工が必要です。詳細は当社までお問い合わせください。

Back to Top

光学テーブル、受注生産品(ミリ規格)

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
T1025D Support Documentation
T1025DNexus光学テーブル、1 m x 2.5 m x 310 mm、M6 x 1.0取付け穴(ミリ規格)
¥940,553
Lead Time
T1230D Support Documentation
T1230DNexus光学テーブル、1.2 m x 3 m x 310 mm、M6 x 1.0取付け穴(ミリ規格)
¥1,375,015
Lead Time
T1540D Support Documentation
T1540DNexus光学テーブル、1.5 m x 4 m x 310 mm、M6 x 1.0取付け穴(ミリ規格)
¥2,328,652
Lead Time

* すべての光学テーブルは地震対策用固定具を取付ける場合、ご購入時に加工が必要です。詳細は当社までお問い合わせください。