"; _cf_contextpath=""; _cf_ajaxscriptsrc="/cfthorscripts/ajax"; _cf_jsonprefix='//'; _cf_websocket_port=8578; _cf_flash_policy_port=1244; _cf_clientid='95A2554B29AD32FCFF98F1ECE5D37D6D';/* ]]> */
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光学ブレッドボード、ダンピング最適化、厚さ110 mm![]()
![]() Please Wait Nexus®シリーズの光学テーブルおよびブレッドボード高品質 追加情報 特長
こちらの厚さ110 mmのNexus®ブレッドボードは、600 mm x 900 mm~1200 mm x 1800 mm(長さ×幅)の豊富なサイズでご用意しております。スチール構造で優れた熱安定性と、各ブレッドボードのサイズに最適化された広帯域ダンピング性能が特長です。厚さ5 mmの上面および下面のステンレス板は、精密加工されたマット仕上げで、600 mm2の範囲にわたる平面度は±0.1 mmとなっています。このブレッドボードには25 mm間隔でM6取付け穴があり、ブレッドボードの縁から穴までは12.5 mmです。 一般的なサイズのミリ規格およびインチ規格のブレッドボードは標準品でご用意しております。標準品以外のサイズ(受注生産品)は、通常6~8週間で納品させていただきます。また、カスタムサイズもご提供可能です。カスタム品は通常8~10週間の納期で承っています。Nexusシリーズのブレッドボード製品のラインナップは「Nexus Guide」タブでご覧いただけます。当社の全てのブレッドボードの比較については、「ブレッドボードセレクションガイド」タブをご参照ください。 支持方式 ScienceDeskフレーム
ミリ規格のブレッドボードの寸法と重量
ダンピングの最適化広帯域ダンピング 様々な試験を行い、ブレッドボードの厚さとサイズの比率を最適化しています。長さ1.2 m以上の大型のブレッドボードは標準的な厚さである110 mmでご提供しています。これに対し、小型のブレッドボードは厚さ60 mmと110 mmの両方をご用意しています。 コンプライアンス光学テーブルの振動応答を表す伝達関数としては、「コンプライアンス」が最も広く使われています。一定力(静的な力)の場合、静的コンプライアンスは加えられた力に対する線形変位または角度変位の比として定義されます。動的に変化する力(振動)の場合、動的コンプライアンスは振動を発生させる力の振幅に対する励起振動の振幅(角度変位または線形変位)の比となります。テーブルトップのたわみは、テーブル面に取り付けられたコンポーネントの相対位置の変化によって明らかになります。従って、定義を見ると、コンプライアンス値が低いほどたわみが小さく抑えられて、光学テーブル設計上の主要目的に近づくことがわかります。コンプライアンスは周波数に依存し、「変位/加えられたの力(m/N)」の単位で測定されます。 ![]() Click to Enlarge コンプライアンス測定 コンプライアンスの詳細については除振のチュートリアルをご参照ください。 コンプライアンスの測定手順 個別の試験データ ![]() Click to Enlarge Nexusテーブルのコンプライアンス測定 Test Results60 mm Thick Breadboards110 mm Thick BreadboardsNexusテーブルの組み立ての概要注:この動画は紹介用に作成されたものです。Nexusテーブルの組み立て順序を示すものではありません。 Nexus®シリーズの光学テーブルおよびブレッドボードの製造
当社の専門チームは、光学テーブル、ブレッドボード、および関連するアクセサリ等の設計について、25年以上の経験があります。当社ではこの経験を活かし、Nexus®ハニカムテーブル/ブレッドボードの2つの基本的な設計目標を常に達成できるようにしています。1つはテーブルの固有振動数を可能な限り高くすること(周囲の振動を十分に上回る振動数)、もう1つはテーブルの振動を十分に減衰させること(テーブル面上の装置類に起因する振動の迅速な減衰)です。目標達成に向けて、当社のエンジニアは有限要素解析(FEA)やSolidWorksなど、様々なツールを用いて設計の改善を行っています。FEAでは様々な材料の評価や、不要な応力の特定が可能です。SolidWorksは、それぞれのデザインの3Dモデルの構築に使用されています。 ![]() Click to Enlarge Nexusテーブル/ブレッドボードの断面図。(1)上板、(2)下板、(3)サイドパネル、(4)サイドレール、(5)ハニカムコア ![]() Click to Enlarge Nexusテーブルのハニカムコア すべてのNexus光学テーブル/ブレッドボードは、X、Y、Z方向に対して等方性と対称性を持つよう設計されています。最適な熱的安定性が得られるようにスチール製の部品のみで組み立てられており、木材やプラスチック材は使用されていません。各テーブルには、精密加工された上板と下板、連続したハニカムコア、そしてトリム加工仕上げの4枚のサイドパネルが含まれます。右の動画ではテーブルの組み立て方法を簡単にご紹介しています。各手順の詳細については下記をご覧ください。. 熱的安定性に優れた精密スチール構造
当社のNexusテーブル/ブレッドボードは、厚さ5 mmの上板と下板、精密に成形・溶接された厚さ0.26 mmのハニカムコアなどを含め、すべてスチール製です。ハニカムコアの幾何学的な成形には高精度のプレス機を使用し、ピッチは溶接されたフラットシムによって保持されています。Nexusテーブル/ブレッドボードのハニカムコアは上板から下板まで連続していて中間層が無いため、剛性が高く、熱的安定性に優れています。 熱的安定性に優れたNexusの重要な点として、全ての軸方向に対して対称で等方的なスチール構造であることが挙げられます。温度変化に対して、各スチール部品は同様に伸縮するため平坦度を維持することができます。スチールコアは上板から下板まで達していて、プラスチックやアルミニウム製の液体浸入防止のための構造などは中間に入っていません(それらは製品全体の剛性を低下させ、また大きな熱膨張係数の部品を組み込むことになります)。木材ではなくスチール材のサイドパネルを使用しているのは、木材が周囲の水分の影響を受けて不安定になる可能性があるためです。 仕上げ加工と汚染物質を最小限に抑えた包装
自動仕上げ工程 ![]() Click to Enlarge ハニカムコアとサイドパネルの位置を示した図。いずれもネジ穴とは交差していません。 テーブル端部の密閉加工と帯電防止包装 取付け穴の種類とパターン
個別にネジ切り加工と皿穴加工が施された取付け穴 テーブルの末端近くまで配置された穴パターン ![]() Click to Enlarge ナイロン製の封止カップの取り付け ネジの深さと穴封止のオプション 封止された取付け穴 下板の取付け穴 ![]() Click to Enlarge 光学テーブルやブレッドボードのネジ穴は高速のドリルで加工されます。 ![]() Click to Enlarge テーブルとブレッドボード表面は当社の仕上げ用の加工機で磨かれます。 標準的なNexus®およびブレッドボードのご提供可能サイズ当社のNexusシリーズの光学テーブルおよびブレッドボードの製品は、フォトニクス、イメージング、顕微鏡用途に対応可能な高性能の光学テーブル製品群としてご提供しております。Nexusテーブルおよびブレッドボードは強化されたダンピング性能、精密加工マット仕上げの上面と下面、テーブルトップ縁まで配列された穴を特長としています。各製品には個別の試験データが付属します。 当社のテーブルおよびブレッドボードは様々なサイズでご用意しております(下表参照)。ほとんどのサイズは標準品(表内の緑のアイコン)としてのご用意がございます。その他のサイズは特注品となります(青いアイコン)。カスタム仕様のテーブルおよびブレッドボードもございます。一般的なカスタムサイズは表内に黄色いアイコンで示されています。カスタム製品についてはカスタムテーブルおよびブレッドボードについてのお問い合わせフォームからご連絡ください。 多くのテーブルおよびブレッドボードは、2種類の厚さと封止穴付き・無しのタイプをご用意しております。非磁性のスチール製テーブルおよびブレッドボード、テーブルおよび脚キット付きタイプ、穴無しのブレッドボードもございます。表内の緑および青いアイコンをクリックすると、各サイズごとの標準品と特注品のテーブルがご覧いただけます。
|
Icon | Availability | Typical Lead Timea |
---|---|---|
![]() | Stocked Item | Same Day |
![]() | Build to Order | 4 - 6 Weeks |
![]() | Custom Build | 6 - 8 Weeks |
Posted Comments: | |
user
 (posted 2019-07-22 21:10:34.56) Do you have any thermal stability data regarding Optical Breadboards. Customer is concerned and has had thermal issue in past with breadboards...I am not sure what breadboard they had issues with.
Thank you,
John Dieffenbach YLohia
 (posted 2019-08-28 03:28:22.0) Hello John, thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, we do not have data regarding the deformation of these breadboards with respect to heat applied. However, the Nexus breadboard that you inquired about has an isotropic design that effectively limits deformation. Steel components expand and contract similarly, maintaining flatness during changes in temperature. The steel core extends from top to bottom skin without intermediate plastic or aluminum spill management structures that reduce the overall stiffness of the product and introduce a higher coefficient of thermal expansion. pprendeville
 (posted 2019-01-30 09:46:29.053) Hi, Can you tell me what is the maximum weight that can be placed on the B90150B breadboard? Thank you. AManickavasagam
 (posted 2019-01-31 04:34:28.0) Response from Arunthathi @ Thorlabs: Thanks for your query. The maximum load you could put on a breadboard would depend and be limited by the legs you choose. Due to the weight associated and safety reasons we are unable to test the tables/breadboards standalone. Please see the link (https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=1874&tabname=Selection%20Guide) for the load capacity recommendations of the various leg options. ori.eytan
 (posted 2016-12-29 13:45:03.437) Hi,
Can I have the mechanical tolerances of the holes position?
1. single two lholes gap: 25mm +/- ?
2. Cumulative over 1m: 40*25 +/- ? (or any equivalent definition)
Regards,
Ori Eytan
Mobileye tfrisch
 (posted 2017-02-20 08:13:19.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. The tolerance is ±0.25mm, and it is not cumulative, so holes 10 rows apart would have a spacing of 25mm * 10 ± 0.25mm = 250mm ± 0.25mm. I have contacted you directly to discuss this as well. szymon
 (posted 2014-10-29 11:40:57.57) What is the maximum load that can be placed on top of the B90150B breadboard? Is 80 kg OK? jlow
 (posted 2014-10-30 01:58:44.0) Response from Jeremy at Thorlabs: The breadboard can easily handle 80kg. Typically the load capacity is determined by the frame that you put the breadboard on. We will contact you directly to discuss about this. tag
 (posted 2013-09-21 10:45:40.027) What is the maximum load we can place on top of the B90120B breadboard? cdaly
 (posted 2013-09-26 11:48:00.0) Response from Chris at Thorlabs: The maximum load of a breadboard is going to depend on the distribution of weight on the board, as well as the method used for support. Evenly distributing a load will increase the capacity of the item. I will contact you directly to discuss your application further. |
Breadboards | ![]() Nexus, Optimized Damping | ![]() Intrinsically Damped | ![]() Aluminum Honeycomb | ![]() Stainless Steel | ![]() Solid Aluminum | ![]() Optically Clear Acrylic |
---|---|---|---|---|---|---|
Construction | ||||||
Breadboard Thickness | 60 mm (2.4") 110 mm (4.3") | 58 mm (2.28") | 25 mm (0.98") 55 mm (2.2") | 12.7 mm (0.5") | 7.0 mm (0.28") 9.5 mm (0.375") 12.7 mm (0.5") 19.05 mm (0.75") | 12.7 mm (0.5") |
Working Surface | 430 Grade Stainless Steel or 304L Grade Nonmagnetic Steel Top Plate | 430 Grade Stainless Steel Top Plate | Aluminum | 416 Grade Stainless Steel | Solid Aluminum Anodized or Unanodized | Acrylic |
Top Skin | 5 mm (0.20") | 5 mm (0.20") | 6 mm (0.24") | N/A | N/A | N/A |
Bottom Skin | 5 mm (0.20") | 3 mm (0.12") | 3 mm (0.12") | N/A | N/A | N/A |
Core Design | High-Density Plated Steel Honeycomb, 0.26 mm Thick | High-Density Plated Aluminum Honeycomb | N/A | N/A | N/A | |
Side Panels | Rigid Steel Box Section | Unplasticized Polyvinyl Chloride (uPVC) | Black Laminated Aluminum Sides | N/A | N/A | N/A |
Ferromagnetism | Magnetic or Non-Magnetic Options | Magnetic | Non-Magnetic | Magnetic | Non-Magnetic | |
Sealed Holes | Sealed (25 mm Depth) or Non-Sealed Options | Non-Sealed | N/A | N/A | N/A | |
Thread Options | 1/4"-20 (M6) Tapped Holes | 1/4"-20 (M6) Tapped Holes | 1/4"-20 (M6) Tapped Holes | 1/4"-20 (M6), 4-40 (M3), or 8-32 (M3) and 1/4"-20 (M6) Tapped Holes | 1/4"-20 Tapped Holes | |
Spacing | 1" (25 mm) Centers | 1" (25 mm) Centers | 1" (25 mm) Centers | 1" (25 mm) Centers or 0.5" (12.7 mm) Centers | 0.5" (12.7 mm) Centers | |
Distance from Edge to First Holes | 0.5" (12.5 mm) on all Sides | 0.5" (12.5 mm) or 1.0" (25 mm) on all Sides | 0.5" (12.5 mm) on all Sides | 0.5" (12.5 mm) on all Sides | 1.0" (25.4 mm) on all Sides | |
Performancea | ||||||
Damping | ![]() | ![]() | ![]() | N/A | N/A | N/A |
Stiffness | ![]() 60 mm (2.4") Thick | ![]() 58 mm (2.28") Thick | ![]() 25 mm (0.98") Thick | ![]() | ![]() 7.0 mm (0.28") Thick | ![]() |
![]() 110 mm (4.3") Thick | ![]() 55 mm (2.2") Thick | ![]() |
下記のセレクションガイドでは、当社のハニカム型、ソリッドタイプのアルミニウム製およびアクリル製のブレッドボードをサイズごとにリストアップしています。まず、お探しのブレッドボードの幅と長さを見つけ、次にタイプをお選びください。それぞれの表は、ヘッダにあるMore [+] をクリックすると広がります。
当社では様々な種類のブレッドボードをご提供しております。冷却が必要な用途向けには、アルミニウム製の水冷式ブレッドボードをいくつかご用意しております。また、温度制御機能付きミニシリーズブレッドボードは規模の小さい用途向けです。手動制御のステージとして、アルマイト加工アルミニウム製の大型移動ステージや回転ブレッドボードをご用意しています。また、顕微鏡用途に適した製品として、手動式または電動式可動型取付けプラットフォームもございいます。
Metric Optical Breadboard Size Options | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | Length | Honeycomb | Stainless Steel | Solid Aluminuma | ||||||
Nexus (60 mm Thick)b | Nexus (110 mm Thick)b | Intrinsically Damped (58 mm Thick) | Aluminum (25 mm Thick) | Aluminum (55 mm Thick) | Standard | Double Density | High Density |
Imperial Optical Breadboard Size Options | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | Length | Honeycomb | Stainless Steel | Solid Aluminuma | Acrylic, Transparent | ||||||
Nexus (60 mm Thick)b | Nexus (110 mm Thick)b | Intrinsically Damped (58 mm Thick) | Aluminum (25 mm Thick) | Aluminum (55 mm Thick) | Standard | Double Density | High Density |
ログイン | マイアカウント | Contact Us | Careers | 個人情報保護方針 | ホーム | FAQ | Site Index | ||
Regional Websites:East Coast US | West Coast US | Europe | Asia | China | ||
Copyright 1999-2019 Thorlabs, Inc. | ||
Sales: +81-3-6915-7701 Tech Supports: +81-3-6915-7701 |