SUS304L製非磁性ブレッドボード、ダンピング最適化、厚さ60 mm

- 60 mm (2.4″) Thickness
- Virtually Non-Magnetic 304L
Stainless Steel Construction - Machined Matte Finish with Holes
to Edge of Breadboard - Each Breadboard Individually Tested

Please Wait
Nexus®シリーズの光学テーブルおよびブレッドボード
高品質
Nexusはソーラボ社製の高品質なテーブルおよびブレッドボードのシリーズで、様々なサイズをご用意しております。フォトニクス、イメージング、顕微鏡の用途に対応し、当社の旧製品シリーズよりもさらに高い品質と除振性能を有します。詳細については「除振」タブおよび「コンストラクション」タブをご参照ください。
特長
- 厚さ:60 mm
- 600 mm x 900 mm~900 mm x 1200 mmのサイズをご用意
- すべてのブレッドボードは個別に試験を行っており、最適化されています。
- SUS304L非磁性スチール製
- 縁から穴までは12.5 mm
- 上面:表面上のどの600 mm x 600 mmの領域においても±0.1 mmの平面度
- 厚さ5 mmの上面および下面のステンレス板とスチール製のサイドパネル
- スチール同士を接続することで熱安定性が向上
こちらの厚さ60 mmのNexus®ブレッドボードは、600 mm x 900 mm~900 mm x 1200 mm(長さ×幅)の豊富なサイズでご用意しております。スチール構造で優れた熱安定性と、各ブレッドボードのサイズに最適化された広帯域ダンピング性能が特長です。厚さ5 mmの上面および下面のステンレス板はマット仕上げで、上面は精密加工されており、600 mm2の範囲にわたる平面度は±0.1 mmとなっています。このブレッドボードには25 mm間隔でM6取付け穴があり、ブレッドボードの縁から穴までは12.5 mmです。
実質的に非磁性の構造
こちらのブレッドボードはSUS304Lステンレススチール製です。この合金鋼は、通常のステンレススチールに比べると鉄の含有量が少ないため、強磁性の特性が低減されています。ただし、弱い磁性は示すので、SUS304Lは通常「実質的に非磁性」とされています。
非磁性光学テーブルは受注生産品です。納期については、製造状況により変動いたしますので当社までお問い合わせください。また、サイズほかのカスタマイズも承ります。こちらのCustom Optical Table and Breadboard Requestをご利用いただくか当社までご連絡ください。Nexusシリーズ光学テーブルの製品ラインナップと概要については「Nexusガイド」タブをご参照ください。当社の全てのブレッドボードの比較については、「ブレッドボードセレクションガイド」タブをご参照ください。
支柱の種類
当社では、様々なブレッドボード用の支柱をご用意しております。当社のブレッドボード用フレームとして、除振機能無し、パッシブ除振、アクティブ除振機能付きをご用意しております。ブレッドボードをテーブル上面に取り付ける場合、パッシブ型の除振脚もご利用いただけます。
ScienceDeskフレーム
ScienceDesk™シリーズのブレッドボードフレームは人間工学に基づいた設計となっており、顕微鏡の用途向けに最適化されています。固定式(除振機能無し)、パッシブ除振機能付き、アクティブ除振機能付きフレームでご用意しており、便利なアクセサリもございます。ScienceDeskフレームは当社の600 mm x 900 mm~900 mm x 1200 mmの多数のブレッドボードに対応します。
| Nexus Product Line Selection Guide | |
|---|---|
| 60 mm (2.4") Thick Breadboards | |
| Unsealed Holes | Sealed Holes |
| 304L Nonmagnetic Steel | No Holes |
| 100 mm (4.3") Thick Breadboards | |
| Unsealed Holes | Sealed Holes |
| Optical Tables | |
| Specifications | ||
|---|---|---|
| Construction | ||
| Breadboard Thickness | 60 mm (2.4") | |
| Top Skin Flatness | ±0.1 mm (±0.004") Over Any 600 mm x 600 mm Area | |
| Construction | Symmetrical Isotropic Construction in All Axes | |
| Top and Bottom Plates | Matched 304L Grade Stainless Steel for Athermalized Design, 5 mm (0.20") Thick | |
| Core Construction | High-Density Plated 304L Grade Steel Honeycomb, 0.26 mm Thick | |
| Damping | Proprietary Optimized Broadband Damping | |
| Side Panels | Rigid 304L Grade Steel Box Section | |
| Side Trim Finish | Matte Black Linoleum, 2 mm Inset from Table Surface | |
| Top Surface Finish | Machined Matte Finish | |
| Compatible Mounting Options | Breadboard Frames and Isolators, ScienceDesk Frames | |
| Mounting Holes | Imperial | Metric |
| Threads and Spacing | 1/4"-20 Tapped Holes on 1" Centers | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
| Distance from Edge to First Holes | 0.5" from Table Edge on all Sides | 12.5 mm from Table Edge on all Sides |
| Maximum Screw Depth | 55 mm (13.5 mm for Outer Border Holes) | |
インチ規格のブレッドボードの寸法と重量
| Item # | Dimensions (W x L x H) | Unpacked Weight | Packaged Shipping Weight | Packed Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| B2436FN | 24" x 36" x 2.4" | 126.50 lbs | 155.10 lbs | 26.4" x 38.6" x 9.0" |
| B3036FN | 30" x 36" x 2.4" | 162.58 lbs | 197.80 lbs | 32.3" x 38.6" x 9.0" |
| B3048FN | 30" x 48" x 2.4" | 210.54 lbs | 254.54 lbs | 32.3" x 50.4" x 11.0" |
| B3648FN | 36" x 48" x 2.4" | 248.16 lbs | 296.56 lbs | 38.6" x 50.4" x 9.0" |
ミリ規格のブレッドボードの寸法と重量
| Item # | Dimensions (W x L x H) | Unpacked Mass | Packaged Shipping Mass | Packed Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| B6090AN | 600 mm x 900 mm x 60 mm | 55.70 kg | 69.70 kg | 660 mm x 960 mm x 230 mm |
| B7590AN | 750 mm x 900 mm x 60 mm | 71.40 kg | 87.40 kg | 810 mm x 960 mm x 230 mm |
| B75120AN | 750 mm x 1200 mm x 60 mm | 92.70 kg | 112.70 kg | 810 mm x 1260 mm x 230 mm |
| B90120AN | 900 mm x 1200 mm x 60 mm | 109.40 kg | 130.40 kg | 960 mm x 1260 mm x 230 mm |
ダンピングの最適化
広帯域ダンピング
光学テーブルやブレッドボードの最も重要な特性は共振周波数です。共振周波数と振幅は反比例するため、共振周波数をできる限り高くして振動強度を最小限に抑える必要があります。Nexusシリーズのテーブルおよびブレッドボードは規定の周波数領域にわたって広帯域なダンピング機能を有します。より高い性能を得るため、テーブルおよびブレッドボードのサイズごとにダンピングを最適化しています。
様々な試験を行い、ブレッドボードの厚さとサイズの比率を最適化しています。長さ1.2 m以上の大型のブレッドボードは標準的な厚さである110 mmでご提供しています。これに対し、小型のブレッドボードは厚さ60 mmと110 mmの両方をご用意しています。
コンプライアンス
光学テーブルの振動応答を表す伝達関数としては、「コンプライアンス」が最も広く使われています。一定力(静的な力)の場合、静的コンプライアンスは加えられた力に対する線形変位または角度変位の比として定義されます。動的に変化する力(振動)の場合、動的コンプライアンスは振動を発生させる力の振幅に対する励起振動の振幅(角度変位または線形変位)の比となります。テーブルトップのたわみは、テーブル面に取り付けられたコンポーネントの相対位置の変化によって明らかになります。従って、定義を見ると、コンプライアンス値が低いほどたわみが小さく抑えられて、光学テーブル設計上の主要目的に近づくことがわかります。コンプライアンスは周波数に依存し、「変位/加えられたの力(m/N)」の単位で測定されます。

Click to Enlarge
Figure 131A コンプライアンス測定
コンプライアンスの詳細については除振のチュートリアルをご参照ください。
コンプライアンスの測定手順
インパルスハンマを用いてテーブルまたはブレッドボードの上面に力を加え、これによって発生する振動を上面に設置したトランスデューサで検出します(Figure 131A参照)。トランスデューサからの信号はアナライザによって読み取られ、周波数応答のスペクトル(つまりコンプライアンス曲線)を得るために使用されます。光学テーブルの開発段階では、テーブルトップの多数のポイントにおけるコンプライアンス曲線を取得しますが、コーナにおけるコンプライアンスが常に最大となります。測定されたコンプライアンス曲線のデータは、テーブルトップのコーナから約150 mmの位置(小型のブレッドボードでは縁からさらに近い位置になります)に設置したセンサに取り込まれ、ハンマで打つ位置はセンサより内側になります。この位置での試験は最悪のデータ値を示しています。

Click to Enlarge
Figure 131B Nexusテーブルのコンプライアンス測定
Test Results
60 mm Thick Breadboards
110 mm Thick Breadboards
Video 27A Nexusテーブルの組み立ての概要
注:この動画は紹介用に作成されたものです。Nexusテーブルの組み立て順序を示すものではありません。
Nexus®シリーズの光学テーブルおよびブレッドボードの製造
- 経験豊富な社内の設計エンジニアがモデルや製作図を作成
- テーブル専門の製造施設で再現性の高い一貫した生産を実現
- 自社施設内での振動伝達率およびコンプライアンスの試験
- 自社施設内での溶接および加工作業
- 光学テーブルやブレッドボードのカスタム設計
- リーン生産方式:
- 相互教育の充実により生産需要に対応できるスタッフの育成
- 品質向上につながる最新技術の活用
- 納期短縮を実現する効率的な組織
当社の専門チームは、光学テーブル、ブレッドボード、および関連するアクセサリ等の設計について、25年以上の経験があります。当社ではこの経験を活かし、Nexus®ハニカムテーブル/ブレッドボードの2つの基本的な設計目標を常に達成できるようにしています。1つはテーブルの固有振動数を可能な限り高くすること(周囲の振動を十分に上回る振動数)、もう1つはテーブルの振動を十分に減衰させること(テーブル面上の装置類に起因する振動の迅速な減衰)です。目標達成に向けて、当社のエンジニアは有限要素解析(FEA)やSolidWorksなど、様々なツールを用いて設計の改善を行っています。FEAでは様々な材料の評価や、不要な応力の特定が可能です。SolidWorksは、それぞれのデザインの3Dモデルの構築に使用されています。

Click to Enlarge
Figure 27C Nexusテーブル/ブレッドボードの断面図。(1)上板、(2)下板、(3)サイドパネル、(4)サイドレール、(5)ハニカムコア

Click to Enlarge
Figure 27B Nexusテーブルのハニカムコア
すべてのNexus光学テーブル/ブレッドボードは、X、Y、Z方向に対して等方性と対称性を持つよう設計されています。最適な熱的安定性が得られるようにスチール製の部品のみで組み立てられており、木材やプラスチック材は使用されていません。各テーブルには、精密加工された上板と下板、連続したハニカムコア、そしてトリム加工仕上げの4枚のサイドパネルが含まれます。Video 27Aではテーブルの組み立て方法を簡単にご紹介しています。各手順の詳細については下記をご覧ください。
熱的安定性に優れた精密スチール構造
当社のNexusテーブル/ブレッドボードは、厚さ5 mmの上板と下板、精密に成形・溶接された厚さ0.26 mmのハニカムコアなどを含め、すべてスチール製です。ハニカムコアの幾何学的な成形には高精度のプレス機を使用し、ピッチは溶接されたフラットシムによって保持されています。Nexusテーブル/ブレッドボードのハニカムコアは上板から下板まで連続していて中間層が無いため、剛性が高く、熱的安定性に優れています。
熱的安定性に優れたNexusの重要な点として、全ての軸方向に対して対称で等方的なスチール構造であることが挙げられます。温度変化に対して、各スチール部品は同様に伸縮するため平坦度を維持することができます。スチールコアは上板から下板まで達していて、プラスチックやアルミニウム製の液体浸入防止のための構造などは中間に入っていません(それらは製品全体の剛性を低下させ、また大きな熱膨張係数の部品を組み込むことになります)。木材ではなくスチール材のサイドパネルを使用しているのは、木材が周囲の水分の影響を受けて不安定になる可能性があるためです。

Click to Enlarge
Figure 27D 出荷前に熱収縮包装が施されているNexus光学テーブル
仕上げ加工と汚染物質を最小限に抑えた包装
自動仕上げ工程
当社のNexusテーブル/ブレッドボードには自動オービタル加工によるマット仕上げを行っており、当社の従来製品に比べて非常に滑らかで平坦になっています。この表面仕上げの改良により、平坦度は±0.1 mm (600 mm x 600 mmあたり)が実現しています。鋭角的なエッジを減らすためにコーナの半径を大きくし、実験室内の安全性を高めています。

Click to Enlarge
Figure 27E ハニカムコアとサイドパネルの位置を示した図。いずれもネジ穴とは交差していません。
テーブル端部の密閉加工と帯電防止包装
すべての光学テーブルは、輸送中に埃などの様々な汚染物質が混入するのを防ぐために、熱収縮フィルムで包装して出荷されます。当社では、さらにテーブルやブレッドボードの内外表面に付着する空気中の汚染物質を最小限に抑えるために、オプション仕上げや包装についてのサービスをご提供しております。これらのサービスには、金属製ホイルの内層を熱収縮フィルムの外層で覆った帯電防止包装や、静電気や製品内部への埃の侵入を防止する隙間の無いエッジパネル構造のテーブルなどがあります。
取付け穴の種類とパターン
個別にネジ切り加工と皿穴加工が施された取付け穴
テーブルの部品を接合する前に、上面の取付け穴にネジ切り加工をし、さらに僅かに皿穴加工を行います。これによりテーブルに取り付ける部品を平らに設置できます。取付け穴は、その後クリーニングされて、下面はビニールフィルムディスク(穴封止無しタイプ)または封止カップ(穴封止タイプ、下記参照)で封じます。このビニールフィルムは初めて取付け穴を使う時に簡単に穴開けできます。Nexusテーブル/ブレッドボードの取付け穴は、全て指でキャップスクリュを締め付けることができます。
テーブルの末端近くまで配置された穴パターン
上面の穴パターンは、テーブルやブレッドボードの末端からわずか12.5 mm(穴間隔の半分の長さ)の位置まで配置されています。これによりテーブルの使用可能な面積が増え、また取り付け方法も広がります。

Click to Enlarge
Figure 27F ナイロン製の封止カップの取り付け
ネジの深さと穴封止のオプション
当社用に設計されたコア製造機により、精密に成形されて溶接されたハニカムコアのストリップを生産します。コアはネジ穴と交差しないように成形されて取り付けられます(Figure 27E参照)。これによりネジをテーブルの下板まで挿入することができます(穴封止無しタイプの場合)。最外周を含むネジの深さの規格については「仕様」タブをご参照ください。
封止された取付け穴
テーブルおよびブレッドボードとして、液体の浸入防止用に上板の裏側にナイロン製の封止カップを接着(Figure 27F参照)した製品を製作することも可能です。全てのサイズおよび厚さのテーブルに対して穴を封止することができます。その場合のネジ深さは最大で25.4 mmとなります。
下板の取付け穴
当社のブレッドボードの下板には少なくとも4つの取付け穴があり、除振無しあるいは除振付きの脚を取り付けることができます。これらの取付け穴はブレッドボード用のスタンドに使用するだけでなく、テーブルや実験セットアップに組み込むうえで柔軟に使用することができます。

Click to Enlarge
Figure 27G 光学テーブルやブレッドボードのネジ穴は高速のドリルで加工されます。

Click to Enlarge
Figure 27H テーブルとブレッドボード表面は当社の仕上げ用の加工機で磨かれます。
| Posted Comments: | |
| No Comments Posted |
| Breadboards | ![]() Nexus, Optimized Damping | ![]() Intrinsically Damped | ![]() Aluminum Honeycomb | ![]() Stainless Steel | ![]() Solid Aluminum |
|---|---|---|---|---|---|
| Construction | |||||
| Breadboard Thickness | 60 mm (2.4") 110 mm (4.3") | 58 mm (2.28") | 25 mm (0.98") 55 mm (2.2") | 12.7 mm (0.5") | 7.0 mm (0.28") 9.5 mm (0.375") 12.7 mm (0.5") 19.05 mm (0.75") |
| Working Surface | 4003 Grade Stainless Steel or 304L Grade Non-Magnetic Steel Top Plate | 4003 Grade Stainless Steel Top Plate | Aluminum | 416 Grade Stainless Steel | Solid Aluminum Anodized or Unanodized |
| Top Skin | 5 mm (0.20") | 5 mm (0.20") | 6 mm (0.24") | N/A | N/A |
| Bottom Skin | 5 mm (0.20") | 3 mm (0.12") | 3 mm (0.12") | N/A | N/A |
| Core Design | High-Density Plated Steel Honeycomb, 0.26 mm Thick | High-Density Plated Aluminum Honeycomb | N/A | N/A | |
| Side Panels | Rigid Steel Box Section | Unplasticized Polyvinyl Chloride (uPVC) | Black Laminated Aluminum Sides | N/A | N/A |
| Ferromagnetism | Magnetic or Non-Magnetic Options | Magnetic | Non-Magnetic | Magnetic | Non-Magnetic |
| Sealed Holes | Sealed (25 mm Depth) or Non-Sealed Options | Non-Sealed | N/A | N/A | |
| Thread Options | 1/4"-20 (M6) Tapped Holes | 1/4"-20 (M6) Tapped Holes | 1/4"-20 (M6) Tapped Holes | 4-40 (M3), 8-32 (M4) and 1/4"-20 (M6), or 1/4"-20 (M6) Tapped Holes | |
| Spacing | 1" (25 mm) Centers | 1" (25 mm) Centers | 1" (25 mm) Centers | 0.4" (10 mm) Centers, 0.5" (12.5 mm) Centers, or 1" (25 mm) Centers | |
| Distance from Edge to First Holes | 0.5" (12.5 mm) on all Sides | 0.5" (12.5 mm) or 1.0" (25 mm) on all Sides | 0.5" (12.5 mm) on all Sides | 0.4" (10 mm) on all Sides or 0.5" (12.5 mm) on all Sides | |
| Performancea | |||||
| Damping | ![]() | ![]() | ![]() | N/A | N/A |
| Stiffness | 60 mm (2.4") Thick | 58 mm (2.28") Thick | 25 mm (0.98") Thick | ![]() 12.7 mm (0.5") Thick | ![]() 7.0 mm (0.28") Thick |
110 mm (4.3") Thick | 55 mm (2.2") Thick | ![]() 19.05 mm (0.75") Thick | |||
光学ブレッドボードセレクションガイド
セレクションガイドでは、当社のハニカム型およびソリッドタイプのアルミニウム製のブレッドボードをサイズごとにリストアップしています。まず、お探しのブレッドボードの幅と長さを見つけ、次にタイプをお選びください。それぞれの表は、ヘッダにあるMore [+] をクリックすると広がります。
当社では様々な種類のブレッドボードをご提供しております。冷却が必要な用途向けには、アルミニウム製の水冷式ブレッドボードをいくつかご用意しております。また、温度制御機能付きミニシリーズブレッドボードは規模の小さい用途向けです。手動制御のステージとして、アルマイト加工アルミニウム製の大型移動ステージや回転ブレッドボードをご用意しています。また、顕微鏡用途に適した製品として、手動式または電動式可動型取付けプラットフォームもございます。
| Table 10B Metric Optical Breadboard Size Options | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | Length | Honeycomb | Stainless Steel | Solid Aluminuma | ||||||
| Nexus (60 mm Thick)b | Nexus (110 mm Thick)b | Intrinsically Damped (58 mm Thick) | Aluminum (25 mm Thick) | Aluminum (55 mm Thick) | Standard | Double Density | High Density | |||
| Table 10A Imperial Optical Breadboard Size Options | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | Length | Honeycomb | Stainless Steel | Solid Aluminuma | ||||||
| Nexus (60 mm Thick)b | Nexus (110 mm Thick)b | Intrinsically Damped (58 mm Thick) | Aluminum (25 mm Thick) | Aluminum (55 mm Thick) | Standard | Double Density | High Density | |||
Products Home

























非磁性スチール製ブレッドボード、ダンピング最適化