幅50.7 mmアリ溝式レール、クイック接続型(アリ溝付き)小型ステージ用


  • Compact Rails Designed for Extended Linear Positioning
  • 150 mm, 250 mm, and 500 mm Stock Lengths
  • Custom Lengths up to 750 mm

XRN25DR2

XRN25DR

XRN25DR3

1/4" (M6) Counterbored Holes and Slots for Breadboard Mounting

0.39"

0.49"

2.00"0.20"
Related Items


Please Wait

Click to Enlarge

レールXRN25DR2に取り付けられた回転ステージXRNR1(/M)。これによりステージ位置の粗調整が可能。

Click to Enlarge

レールXRN25DR2に取り付けられた垂直移動ステージXRNV1(/M)。これによりステージ位置の粗調整が可能。

Click to Enlarge

このようにレールに取り付けると、ステージの移動軸とレールの調整軸が直交します。

特長

  • 外側のアリ溝は、幅50.7 mmのアリ溝付きクイック接続型ステージXRNシリーズに対応
  • 取り付けた部品位置の租調整が可能
  • 長さは150 mm、250 mm、500 mmの3種類
  • ブレッドボードに対応するM6ザグリ穴スロット
  • 内側のアリ溝には34 mmレール用アクセサリの取り付けが可能

これらの幅50.7 mmのアリ溝式レールを使用して、当社のXRNシリーズステージおよびアクセサリをブレッドボードや光学テーブルに取り付けることができます。すべてのレールの外側には幅50.7 mmのオス型アリ溝が付いており、これに対応するメス型アリ溝付きの部品を取り付けられるようになっています。また、内側には幅34 mmのオス型アリ溝があり、クランププラットフォームが取り付けられます。

取り付けられた部品は、レールの全長に渡り移動することができます。長さは、XRN25DR2が150 mm、XRN25DRが250 mm、XRN25DR3が500 mmとなっています。レールの長さは最大750 mmまでカスタマイズ可能です。当社までお問い合わせください。XRN25シリーズのステージがレール上を移動する方向は、ステージの移動軸に対して垂直方向になります。レールの片方の縁には目盛りが刻印されており、ステージを繰り返し移動させるための目印となります。レールキャリアXRN25-RC3/Mは、ステージを移動させる前にレール上に置くことで再設置用のハードストップとしてご使用いただけます。

レールには長さ25.4 mmの複数のM6ザグリ穴スロットと、中央に1個のM6ザグリ穴があり、レールをブレッドボードの穴パターンに合わせて取り付けられます。この取り付けに標準のキャップスクリュを使用しても、取り付けた部品を移動する際の妨げにはなりません。

幅50.7 mmのアリ溝付きコンポーネントのラインナップは「クイック接続型ステージ」タブをご覧ください。


Posted Comments:
No Comments Posted

多軸ステージの構築

Vertical Rotation Translation Stage
Click for Details

Figure 107B  Z軸アセンブリーキットを使用することで垂直面に取り付け可能

クイック接続用アリ溝

Quick Connect Translation Stages
Click to Enlarge
Figure 107A  ステージ底部のメス型アリ溝は他のステージのオス型アリ溝と結合できます。

XR & XRNシリーズのアリ溝付きステージおよびアクセサリ

当社のXRシリーズステージにはクイック接続型のアリ溝が付いており、取付けハードウェアを追加することなく多軸システムを構築できます。1つの固定用クランプの付いた共通のアリ溝機構を有することで、部品の取付け・取外しが素早く簡単にできるだけでなく、それらの直交性も維持されます。

当社の主なクイック接続型アリ溝付き製品は以下の通りです。

  • 直線移動ステージ
    • 積み重ね可能な1軸ステージ
    • 組立て済みの2軸および3軸ステージ
  • 回転ステージ
    • 360°フラット回転型
    • あおり調整(チップ&チルト)可能なゴニオステージ
  • アダプタ
    • Z軸アセンブリーキット
    • 幅50.7 mmおよび幅75.7 mmのアリ溝同士の平行取付けおよび直交取付け用アダプタ
  • レールアクセサリ
    • 固定型取付けプラットフォーム
    • レールコンポーネント用ポジショナ
  • ベースプレートおよびレール

ほとんどの製品はコンパクト型(幅50.7 mmアリ溝)とフルサイズ型(幅75.7 mmアリ溝)の両方をご用意しています。この2つのサイズを接続するためのアダプタもございます。ご提供可能な製品については下の表をご覧ください。

Linear Translation Stages
Click Photo to EnlargeXRN StagesXR StagesXRN Stages
ItemsCompact 25 mm StagesCompact 9 mm Vertical StageFull-Size 25 mm Stages
(Modular Motorized Also Available)
Full-Size 50 mm Stages14 mm Vertical Stage
MotionX, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZZ (Vertical)X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZX, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZZ (Vertical)
Quick-Connect Dovetail2" Dovetail3" Dovetail
Additional Featuresinfoinfoinfoinfoinfo

 

Rotation and Goniometric Stages
Click Photo to Enlarge
ItemsCompact Rotation StageCompact Goniometric StagesFull-Size Rotation Stage
Motion360° Rotation±8° Tip/Tilt About Fixed Point Above Stage360° Rotation
Quick-Connect Dovetail2" Dovetail3" Dovetail
Additional Featuresinfoinfoinfo

 

Dovetail Accessories
Mounting PlatformsXRN PlatformsXR Platforms
2" Mounting Platforms3" Mounting Platforms
Rail PositionersRail Positioner
2" Rail Positioners3" Rail Positioners

幅50.7 mmアリ溝式レール、クイック接続型小型ステージ用

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XRN25DR2 Support Documentation
XRN25DR2幅50.7 mmアリ溝式レール、長さ150 mm
¥11,603
Today
XRN25DR Support Documentation
XRN25DR幅50.7 mmアリ溝式レール、長さ250 mm
¥12,929
Today
XRN25DR3 Support Documentation
XRN25DR3Customer Inspired! 幅50.7 mmアリ溝式レール、長さ500 mm
¥19,890
Today