UV広帯域誘電体コーティング凹面ミラー、350~400 nm


  • Focal Lengths from 25 - 100 mm
  • 1" Diameter
  • Dielectric Coating for 350 - 400 nm
  • No Chromatic Aberration Introduced

CM254-050-E01

f = 50 mm

Focus Polychromatic Beams without Chromatic Aberration

CM254-100-E01

f = 100 mm

Related Items


Please Wait
Common Specifications
Dielectric Coating Range350 - 400 nm; Ravg >99%
Clear Aperture> 90% of Diameter
Surface Irregularityλ/4 @ 633 nm
Surface Quality20-10 Scratch-Dig
Diameter Tolerance+0.0/-0.2 mm
Thickness Tolerance±0.2 mm
SubstrateN-BK7a
Backside SurfaceFine Ground and Engraved with Part Number
(Not Polished)
  • 基板の詳細についてはリンクをクリックしてご覧ください。
Dielectric Concave Mirrors Selection Guide
UV350 - 400 nm
Visible400 - 750 nm400 - 750 nm, Back Side Polished
NIR750 - 1100 nm750 - 1100 nm, Back Side Polished
Telecom1280 - 1600 nm
  • 球面ミラーについては「凹面ミラーガイド」タブをご参照ください。

特長

  • 誘電体コーティング: 350~400 nm (-E01) 
  • 誘電体コーティング範囲で平均>99%の反射率 
  • Ø25.4 mm(Ø1インチ)
  • 焦点距離: 25 mm~100 mm 

当社の広帯域誘電体凹面ミラーは、集光、集束、撮像用に設計されています。この反射ミラーは、色収差を抑えながら集光するので、特に広帯域光源との使用に適しています。 

こちらのページでご紹介している全てのミラーは精密キネマティックミラーマウントに取り付けられます。 

反射率は低くなりますが、より広い波長範囲で使用できる金属凹面ミラーもご用意しています。仕様のカスタマイズに関しては、当社へお問い合わせください。

Optical Coatings and Substrates
Optic Cleaning Tutorial

これらのプロット図は、一般的なコーティングロットでの当社の-E01誘電体コーティングの反射率です。各グラフで網掛けされている範囲は、コーティングの反射率が高い(推奨)スペクトル範囲を示しています。ロット毎にバラツキがあるため、この推奨スペクトル範囲は、実際のミラーの反射率が高い範囲よりも狭い場合があります。このデータの解釈についてご不明な点などございましたら、当社までお問い合わせください。2つの誘電体コーティングにかかるスペクトル範囲のミラーが必要となる用途では、 金属凹面ミラーをご検討ください。

-E01コーティング(入射角6°と45°)の生データを含むエクセル形式のシートはこちらからダウンロードいただけます。


Posted Comments:
tcohen  (posted 2012-04-05 15:30:00.0)
Update from Tim at Thorlabs: These have fine ground backs and as such will be unusable for your application. However, we are able to offer a custom with a polished backside. I have contacted you with more information.
tcohen  (posted 2012-04-05 15:06:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Thank you for your feedback. I am looking into the reflection/transmission of these mirrors when incident light is on the uncoated side and I will update you with the information soon!
junge  (posted 2012-04-05 06:19:36.0)
Hello, is the backsurface of the mirror transparent so that it can be used to set up a FPI? Thanks a lot, Christian

Concave Mirrors Options
Mirror TypeHigh-Reflectance Coating Wavelength
UV Enhanced Aluminum250 - 450 nm
Aluminum450 nm - 20 µm
Silver450 nm - 20 µm
Gold800 nm - 20 µm
E01 Dielectric350 - 400 nm
E02 Dielectric 400 - 750 nm
E02 Dielectric, Back Side Polished
E03 Dielectric750 - 1100 nm
E03 Dielectric, Back Side Polished
E04 Dielectric1280 - 1600 nm
Crystalline1064 nm, 1156 nm, 1397 nm, or 1550 nm

凹面ミラーセレクションガイド

当社では凹面ミラーとして金属コーティング付きと誘電体コーティング付きをご用意しております。金属コーティングミラーは広い波長域で比較的高い反射率(90~95%)を有します。誘電体コーティングミラーは、さらに高い反射率(>99%)を有しますが、波長範囲は金属コーティングミラーと比べて狭くなっております。凹面ミラーのコーティングの種類につきましては、右の表をご覧ください。直径がØ12.7 mm (1/2インチ)~Ø75 mmの範囲の光学素子については、全種類のコーティングからお選びいただけます。金属コーティングミラーは焦点距離9.5~1000 mm、誘電体コーティングミラーは焦点距離12~1000 mmの製品をご用意しております。

下のグラフは金属コーティング、誘電体コーティング、ならびに結晶コーティングの凹面ミラーの反射特性を示しています。金属コーティングミラーグラフのコーティング毎のミラーのラインナップについては、グラフの線をクリックするか、凡例のコーティング名をクリックしてご覧ください。金属コーティングと誘電体コーティングミラーのグラフでは、入射角は8°または6°となっています。結晶コーティングミラーのグラフでの入射角は0°です。

Metallic Concave Mirror 8 AOI Reflectivity
Click on a particular graphed line or the corresponding name in the legend to view concave mirrors with that coating option.
Metallic-Coated Concave Mirrors are available in UV Enhanced Aluminum, Aluminum, Silver, and Gold.

UV Aluminum (F01)Aluminum (G01)Silver (P01)Gold (M01)UV Aluminum (F01)Aluminum (G01)Silver (P01)Gold (M01)


凹面ミラー、誘電体コーティング

 

凹面ミラー、結晶コーティング

Ø25.4 mm(1インチ)広帯域誘電体コーティング凹面ミラー、E01(350 ~400 nm)

Item #Focal LengthCenter ThicknessEdge ThicknessRadius of CurvatureReference Drawing
CM254-025-E0125 mm6.0 mm7.6 mm50.0 mm (1.97")Concave Mirror Drawing
CM254-050-E0150 mm6.8 mm100.0 mm (3.94")
CM254-075-E0175 mm6.5 mm150.0 mm (5.91")
CM254-100-E01100 mm6.4 mm200.0 mm (7.87")
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CM254-025-E01 Support Documentation
CM254-025-E01Ø1" Dielectric-Coated Concave Mirror, 350 - 400 nm, f = 25 mm
¥27,512
7-10 Days
CM254-050-E01 Support Documentation
CM254-050-E01Ø1" Dielectric-Coated Concave Mirror, 350 - 400 nm, f = 50 mm
¥27,512
7-10 Days
CM254-075-E01 Support Documentation
CM254-075-E01Ø1" Dielectric-Coated Concave Mirror, 350 - 400 nm, f = 75 mm
¥27,512
7-10 Days
CM254-100-E01 Support Documentation
CM254-100-E01Ø1" Dielectric-Coated Concave Mirror, 350 - 400 nm, f = 100 mm
¥27,512
7-10 Days