60 mmケージ対応キネマティックキューブ、直角プリズムミラー用


  • Removable Insert for Easy Exchange of Optics in Aligned Experiment
  • Compatible with 60 mm Cage Systems and SM2 Lens Tubes
  • Accepts 50 mm x 50 mm Right-Angle Mirrors or Prisms

DFM2RM

60 mm Cage Cube
for Right-Angle Optics

DFM2T2

Cage Cube Insert for Right-Angle Optics Allows for Quick Switching Between Optics

DFM2B

Cage Cube Base

Related Items


Please Wait
Prism Drawing
Figure 1.1  入射ビームを反射させるには、上図の向きでキューブ内に直角プリズムミラーを配置してください。キューブ上面には、ビームの光路を示す同様の図が刻印されています。

特長

  • 60 mmケージ対応キネマティックキューブ、50 x 50 mmプリズム(付属していません)保持用
  • 60 mmケージシステムSM2レンズチューブに対応
  • キューブインサート、ベース、ならびにカバープレートは単品でもご購入可能
  • プリズムを取り付けたキューブインサートを素早く交換可能
  • 2つのキューブを接続する60 mmケージキューブコネクタも別売りでご用意(下記参照) 
  • 60 mmケージ対応蛍光フィルタ用キューブと互換性あり 

当社の直角プリズム用60 mmケージキューブは、50 mm x 50 mmの直角プリズムミラーや直角プリズムを60 mmケージシステム内に取り付けることが可能になります。 各キューブには、60 mmケージシステムに対応するケージロッド取付用に4つのタップ穴があり、その中心にSM2ネジポートが付いたキネマティックベースが含まれます。ポートの光軸は高さ45 mmの位置にあります。直角プリズム用キューブのベースとインサートに付いている磁石によりケージシステム内で再現性の高い位置決めが可能です。上部にはミラーの位置が図示されており、キューブを通る光路が分かるようになっています。キューブインサートは、キューブベースに対して1つの向きで挿入するよう設計されているので、キューブアセンブリ全体を適切な向きに配置することが重要となります。実験システム内でのキューブの設置向きについてはFigure 1.1をご参照ください。 

追加のキューブインサート(別売り、下記参照)をご使用いただくと、光学素子をアライメント済みのセットアップ内で素早く交換できます。キューブベースも別途単品でのご購入が可能です。同じベースが当社の60 mmケージ対応蛍光フィルターキューブで使用されていますので、アライメント済みの光学系の中で直角プリズムミラー/直角プリズムと蛍光フィルターセットの交換も可能です。2つの隣り合うキネマティックキューブを60 mmケージキューブコネクタ(別売り、下記参照)を使用して接続することもできます。コネクタは、ポート周りのケージロッド用タップ穴とネジ無しアライメント用の穴を利用して取り付けが可能です。


Posted Comments:
user  (posted 2024-02-08 10:18:35.403)
Do you have data on angular repeatability for these cubes, similar to the kinematic bases: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=1546
cdolbashian  (posted 2024-02-16 03:22:25.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. At this time, we do not have such data. I have reached out to you directly to discuss your application and requirements therein.
Kinematic Cage Cubes Selection Guide (Click Image to Enlarge)
TypeEmpty Cubes for
Fluorescence Filters
Empty Cubes for
Beamsplitters
Empty Cubes for
Right-Angle Optics
Beam-Turning Cubes with Pre-Mounted Prism MirrorsMultimode Fiber Optic
Filter Cube
16 mm Cage Cubes
Full Web Presentation
----
30 mm Cage Cubes
Full Web Presentation

Full Web Presentation

Full Web Presentation

Full Web Presentation

Full Web Presentation
60 mm Cage Cubes
Full Web Presentation
-
Full Web Presentation
--

60 mmケージ対応キネマティックキューブ、直角プリズムミラー用

"Empty
Click to Enlarge

Figure G1.1  図面
  • 60 mmケージ対応50 mm x 50 mm直角プリズム取り付け用キネマティックキューブ
  • 各SM2ネジ付きポートの周りには60 mmケージシステムに対応したケージロッド取り付け用タップ穴が4つ
  • 底部にポスト取り付け用M6タップ穴が3つ

こちらの60 mmケージ対応キューブはポストに取り付け可能なキューブベースと、50 mm x 50 mm直角プリズムまたは直角プリズムミラーを確実に保持する取り外し可能なキューブインサートで構成されています。キューブインサートは磁石でキューブベースに保持されるため、アライメント済みのセットアップ内で光学素子の挿入が繰り返し行えます。こちらのキューブにはプリズムやミラーが付属していません。

キューブインサートには、光学素子固定用のストッパが付いたSM2ネジ付きポートが2面にあり、厚さ9.0 mmまでのØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を取り付けられます(固定リングSM2RRが2個付属)。ケージキューブ内で直角プリズムミラーを保持する取り付けバーは、付属の六角レンチで取り外すことができます。ポートの光軸は高さ45 mmの位置にあります。キューブインサートは、キューブベースに対して1つの向きで挿入するよう設計されているので、キューブアセンブリ全体を適切な向きに配置することが重要となります。システム内の直角プリズムミラー用キューブの向きについては「概要」タブの図をご参照ください。

キューブベースの各側面には、それぞれSM2ネジ付きポートが1つとØ6 mmケージロッド取付け用タップ穴が4つ付いています。キューブベースの底部にはM6タップ穴が3つあり、M6止めネジ(付属しておりません)を用いてØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストポストの上部タップ穴、およびØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストの底部タップに直接取り付けることができます。また、ネジアダプタAE4M6Mを用いれば、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストの上部タップ穴にも取り付けられます。

キューブインサート、ベース、カバープレートをそれぞれ単体でもご用意しております(下記参照)。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
DFM2RM/M Support Documentation
DFM2RM/M60 mmケージ対応キネマティックキューブ、直角プリズムミラー用、右向き反射、M6タップ穴(ミリ規格)
¥105,975
Lead Time
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
DFM2RM Support Documentation
DFM2RM60 mmケージ対応キネマティックキューブ、直角プリズムミラー用、右向き反射、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
¥105,975
7-10 Days

60 mmケージ対応キネマティック直角プリズム用キューブベースおよびインサート

  • お手持ちの直角プリズムミラー取付け用の空のキネマティックベースとインサート
  • アライメント済み実験セットアップでミラーを素早く交換可能
  • キューブベースの各SM2ネジ付きポートの周りには60 mmケージシステムに対応したケージロッド取付け用4つのタップ穴 
  • 底部にポスト取付け用M6タップ穴が3つ
  • ビーム経路を遮らないカバープレートもご用意 

こちらの60 mmケージ対応キネマティック直角プリズム用キューブインサート(型番DFM2T2)とキューブベースDFM2B/Mは、アライメント済み実験セットアップにおいて、直角プリズムミラーや直角プリズムの取り付けや交換を容易にします。こちらは上記の直角プリズムミラー/直角プリズム取付け用キネマティックキューブならびに当社の60 mmケージ用蛍光フィルターキューブに対応します。プリズムやミラーは付属していません。

キューブインサートDFM2T2は50 mm x 50 mmの直角プリズムミラーまたは直角プリズムを保持する設計です。キューブインサートの2つのSM2ネジ付きポートは、厚さ9.0 mmまでのØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を取り付けます(固定リングSM2RRが2個付属)。ケージキューブ内で直角プリズムミラーを保持する取付けバーは、付属の六角レンチ(3/32インチ)で取り外すことができます。

キューブインサートは磁石でキューブベースに保持されるため、アライメント済みのセットアップ内で光学素子の挿入が繰り返し行えます。 キューブインサートは、キューブベースに対して1つの向きで挿入するよう設計されているので、キューブアセンブリ全体を適切な向きに配置することが重要となります。システム内の直角プリズムミラー用キューブの向きについては上記「概要」タブの図をご参照ください。

キューブベースDFM2B/Mの各側面には、SM2ネジポートが1つと#4-40タップ穴が付いており、 SM2レンズチューブならびに60 mmケージシステムが取り付け可能です。ケージキューブベースのポート中心は光軸高さ45.0 mmの位置にあります。キューブベースの底部にはM6タップ穴が3つあり、M6止めネジ(付属しておりません)を使用してØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストの上部タップ穴、およびØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストの底部タップ穴に直接取り付けられます。また、ネジアダプタAE4M6Mを使用することによりØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストの上部タップ穴にも使用可能となります。

ケージキューブ用のカバーDFM2Cは、直角プリズムがキューブ内に設置されていないときのインサートカバーとしてご用意しております。カバーをエンドキャップSM2CP2と使用すると、上部あるいは未使用のポートからの迷光の量を減らすことができます。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
DFM2B/M Support Documentation
DFM2B/Mキネマティックケージキューブベース、60 mmケージ対応、M6タップ穴(ミリ規格)
¥31,399
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DFM2T2 Support Documentation
DFM2T2ケージキューブインサート、60 mmケージ対応、50 mm直角プリズム取り付け用
¥76,145
7-10 Days
DFM2C Support Documentation
DFM2Cケージキューブベース用カバープレート、60 mmケージ対応
¥17,270
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
DFM2B Support Documentation
DFM2Bキネマティックケージキューブベース、60 mmケージ対応、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
¥31,399
7-10 Days

60 mmケージキューブコネクタ


Click to Enlarge

Figure 664A  ケージキューブコネクタDFM2-CCを用いて2つの60 mmケージ対応直角プリズムミラー付きキューブを接続 
  • 2つの60 mmケージ対応直角プリズム用キューブや蛍光フィルターキューブを並列接続
  • キューブベースで接続したまま、キューブインサートは取り外しや交換が可能
  • ケージキューブ取付け用に#4-40ネジ(1/16インチ六角)が8個付属

ケージキューブコネクタDFM2-CCは、Figure 664Aのように2つの60 mmケージ対応キネマティックキューブを接続させることができます。コネクタは、ケージキューブのケージロッド取付け穴に、付属の#4-40ネジ(1/16インチ六角レンチ付属)を用いて取り付けます。DFM2-CCの2本のピンをケージキューブのSM2ネジポート付き面のドリル穴に取り付けることでアライメントが保持されます。蛍光フィルターや直角プリズム用キューブインサートは、キューブの底部が接続したままでも取り外しや交換が可能です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DFM2-CC Support Documentation
DFM2-CC60 mmケージ用キューブコネクタ
¥15,700
7-10 Days