30 mmケージキューブ、ビームスプリッターキューブ用


  • Removable Insert for Easy Exchange of Optics in Aligned Experiment
  • Mounts 1" Beamsplitter Cubes and Ø1" Round Optics
  • 30 mm Cage System and Ø1" Lens Tube Compatible

DFM1BS

30 mm Cage Cube for Beamsplitter Cubes,
SM1-Threaded Ports

DFM1T5

Separate Insert Available for
Easy Exchange of Optics

DFM1B/M

Separate Cube Base Available

Application Idea

DFM1BS Cube with installed beamsplitter cube can direct a beam within a cage system. 

Related Items


Please Wait

Click to Enlarge

インサートにØ25.4 mm光学素子とビームスプリッターキューブを取り付ける様子

特長

当社のビームスプリッターキューブDFM1BS/Mは、励起フィルタ/吸収フィルタなどのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を保持し、さらに中央には25.4 mm(1インチ)ビームスプリッターキューブを保持することができます。 キューブを構成するキネマティックベースにはSM1ネジ付きポートが4つあり、各ポートの周りには30 mmケージシステムに対応したケージロッド取付け用のタップ穴が4つ付いております。ポートの光軸は高さ30 mmの位置にあります。キューブのベースとインサートに付いている磁石により、ケージシステム内で再現性の高いキューブの位置決めが可能です。 上面にはビームスプリッタの位置が図示されており、またキューブを通る光路も示されています。光学素子の管理用として、上面には取り付けられたフィルタのラベルを記載できるスペースがあります。

追加のキューブインサート(別売り、下記参照)をご使用いただくと、光学素子をアライメント済みのセットアップ内で素早く交換できます。これにより、蛍光イメージングの波長を切り替えたり、反射光の方向を変更したりすることが可能になります。キューブベースも別途単品でのご購入が可能です。同じベースが当社の蛍光フィルターキューブおよび直角プリズムミラー付きケージキューブシステムでも使用されていますので、アライメント済みの光学系の中で直角プリズムミラー/直角プリズム、蛍光フィルターセット、ビームスプリッターキューブの交換が可能です。2つの隣り合うキネマティックキューブを、ケージキューブコネクタ(別売り、下記参照)を使用して接続することもできます。コネクタは、ポート周りのケージロッド用タップ穴とネジの切られていないアライメント用の穴を利用して取り付けることができます。

ESK22 SmartPack Packaging
Click to Enlarge

Kinematic Beamsplitter Cage Cube Packaging

Smart Pack Goals

  • Reduce Weight of Packaging
  • Increase Usage of Recyclable Materials
  • Improve Packing Integrity
  • Decrease Shipping Costs

Thorlabs' Smart Pack Initiative is aimed at minimizing waste while providing adequate protection for our products. By eliminating any unnecessary packaging, implementing design changes, and utilizing eco-friendly materials, this initiative seeks to reduce the environmental impact of our product packaging.

The kinematic beamsplitter cube packaging is made from over 60% recycled paper products. We are transitioning from foam and non-recycled cardboard to recycled paper products to reduce the amount of CO2 produced per kg of packing materials. All products on this page have transitioned, or are in the process of transitioning to recycled paper.

As we move through our product line, we will indicate re-engineered, eco-friendly packaging with our Smart Pack logo, which can be seen in the image to the right.


Posted Comments:
user  (posted 2021-02-24 13:59:53.94)
Does the DFM1T5 include both the base and the insert or does the base need to be purchased separately as DFM1B?
YLohia  (posted 2021-02-24 03:46:49.0)
The DFM1T5 is only the insert-- the base should be purchased separately as the DFM1B. Alternately, the DFM1BS contains both the base and the insert.
Kinematic Cage Cubes Selection Guide (Click Image to Enlarge)
TypeEmpty Cubes for
Fluorescence Filters
Empty Cubes for
Beamsplitters
Empty Cubes for
Right-Angle Optics
Beam-Turning Cubes with Pre-Mounted Prism MirrorsMultimode Fiber Optic
Filter Cube
16 mm Cage Cubes
Full Web Presentation
----
30 mm Cage Cubes
Full Web Presentation

Full Web Presentation

Full Web Presentation

Full Web Presentation

Full Web Presentation
60 mm Cage Cubes
Full Web Presentation
-
Full Web Presentation
--
Back to Top

キネマティックビームスプリッターキューブ、30 mmケージシステムに対応

Cage-Compatible Filter Cube
Click to Enlarge

DFM1BS/Mには励起光用(EX)および蛍光観察用(EM)のフィルターポートがそれぞれ2つずつあります。同じ番号のポートを組み合わせて使用してください。
Cage-Compatible Filter Cube
Click to Enlarge

ビームスプリッタの向きを変えるには、付属の2 mm六角レンチを用いてカバーを取り外し、ビームスプリッタを手で回転します。
DFM1BS(/M) Compatible Optics
TypeDimensionsThickness
Excitation FilterØ25 mm5.0 mm
Emission FilterØ25 mm3.5 mm
Beamsplitter Cube25.4 mm x 25.4 mm x 25.4 mm
(1" x 1" x 1")

こちらのキネマティックビームスプリッターキューブは、ポスト取付け可能なキューブベースと、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子および25.4 mm(1インチ)ビームスプリッターキューブ(それぞれ別売り)を取付けるための着脱可能なインサートから構成されています。 取付け可能な光学素子のサイズについては右下の表をご覧ください。

キューブインサートには、励起フィルタおよび吸収フィルタ用のポートが全部で4つ付いています。励起フィルタおよび吸収フィルタは2通りの光路構成で取り付けられ(右の写真参照)、付属の固定リングSM1RRで保持します。取付けには当社のスパナレンチSPW602(別売り)がご利用いただけます。ケージキューブ内で直角プリズムミラーを保持する取付けカバーは、付属の2 mm六角レンチで取り外すことができます。 ビームスプリッタの向きを変えるには、カバーを取り外し、ビームスプリッタを手で回転します。キューブの上面にはビームスプリッタの位置が図示されており、キューブを通る光路も示されています。 光学素子の管理用として、上面には取り付けられたフィルタのラベルを記載できるスペースがあります。

フィルターキューブベースの4つの全側面にはSM1ネジ付きポートが付いており、当社のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブが取り付けられます。SM1ネジ付きポートは、30 mmケージシステムのØ6 mm ケージロッドを取り付けるための4つの#4-40タップ穴の中心に位置し、その光軸高さは底部から30.0 mmです。 キューブベースの底部にはM6タップ穴が3つあり、M6止めネジ(付属しておりません)を用いてØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストおよびØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストの上部タップ穴に、さらにØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストの底部タップ穴にも直接取り付けられます。また、ネジアダプタAE4M6Mを使用すれば、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストの上部タップ穴に取り付けることも可能です。

ビームスプリッターキューブのインサート、ベース、カバープレートはそれぞれ単体でもご用意しております(下記参照)。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
DFM1BS Support Documentation
DFM1BSCustomer Inspired! キネマティックビームスプリッターケージキューブ、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
¥58,077
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
DFM1BS/M Support Documentation
DFM1BS/MCustomer Inspired! キネマティックビームスプリッターケージキューブ、M6タップ穴(ミリ規格)
¥58,077
Today
Back to Top

キネマティックビームスプリッター用キューブインサートおよびベース、30 mmケージシステム対応

Cage-Compatible Filter Cube
Click to Enlarge

偏光ビームスプリッタPBS251を取り付けたキネマティックケージキューブインサートDFM1T5
DFM1T5 Compatible Optics
TypeDimensionsThickness
ExcitationØ25 mm5.0 mm
EmissionØ25 mm3.5 mm
Beamsplitter Cube25.4 mm x 25.4 mm x 25.4 mm
(1" x 1" x 1")
  • お手持ちのフィルタやビームスプリッターキューブに交換するための空のキネマティックインサートおよびベース
  • アライメント済みの実験セットアップ内でフィルタとビームスプリッターキューブを素早く交換するのに便利
  • キューブベースの各SM1ネジポート周囲には#4-40タップ穴が4つ
    • 底部にはポスト取付け用M6タップ穴が3つ
  • ビーム経路を遮らないカバープレートもご用意

キネマティックビームスプリッターキューブインサート(DFM1T5)およびベース(DFM1B/M)を使用すると、アライメント済みの実験セットアップ内でのフィルタおよびビームスプリッターキューブの交換が可能になります。これらの製品には光学素子は付属しておりません。

キューブインサートDFM1T5はØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子と25.4 mm(1インチ)スプリッターキューブを保持します。取付け可能な光学素子のサイズについては右下の表をご覧ください。 ケージキューブ内で直角プリズムミラーを保持する取付けカバーは、付属の2 mm六角レンチで取り外すことができます。ビームスプリッタの向きを変えるには、カバーを取り外し、ビームスプリッタを手で回転します。このインサートは上記掲載のビームスプリッターキューブのほか、蛍光フィルターキューブ直角プリズムミラー付きケージキューブシステムにも対応します。 

キューブベースDFM1B/Mの4つの全側面にはSM1ネジ付きポートが付いており、当社のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブが取り付けられます。SM1ネジ付きポートは、30 mmケージシステムのØ6 mmケージロッドを取り付けるための4つの#4-40タップ穴の中心に位置し、その光軸高さは底部から30.0 mmです。キューブベースの底部にはM6タップ穴が3つあり、M6止めネジ(付属しておりません)を用いてØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストおよびØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストの上部タップ穴に、さらにØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストの底部タップ穴にも直接取り付けられます。また、ネジアダプタAE4M6Mを使用すれば、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストの上部タップ穴に取り付けることも可能です。

ケージキューブ用のカバープレートDFM1Cは、キューブ内にフィルタが設置されていないときのカバーとしてご用意しております。このカバーをエンドキャップSM1CP2と一緒に使用すると、上部や未使用ポートからの迷光量を減らすことができます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
DFM1B Support Documentation
DFM1Bキネマティック30 mmケージキューブ用ベース、DFM1シリーズ製品、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
¥23,935
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DFM1C Support Documentation
DFM1CCustomer Inspired! カバープレート、キネマティック30 mmケージキューブベース用、DFM1シリーズ製品
¥7,180
Today
DFM1T5 Support Documentation
DFM1T5Customer Inspired! ビームスプリッターキューブ用ケージキューブインサート
¥41,084
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
DFM1B/M Support Documentation
DFM1B/Mキネマティック30 mmケージキューブ用ベース、DFM1シリーズ製品、M6タップ穴(ミリ規格)
¥23,935
Today
Back to Top

30 mmケージキューブコネクタ

Cage Cube Connector
Click to Enlarge
ケージキューブコネクタC4W-CCを使用して2つのケージキューブDFM1(/M)-P01を接続
  • 2つのビーム偏向キューブや蛍光フィルターキューブを並列接続
  • キューブベースで接続したまま、キューブインサートは取り外しや交換が可能
  • ケージキューブC4WC6Wに使用可能

ケージキューブコネクタC4W-CCは、右の写真のように2つのキネマティックビーム偏向キューブや蛍光フィルターキューブを接続させることができます。C4W-CCの2本のピンをケージキューブのSM1ネジポート付き面のドリル穴に取り付けることでアライメントが保持されます。 蛍光フィルタや直角プリズムはキューブ筐体が接続したままでも取り外しや交換が可能です。

C4W-CCは当社の30 mmケージキューブにも対応します。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
C4W-CC Support Documentation
C4W-CCCustomer Inspired! 30 mmケージキューブ用コネクタ、C4W&C6WRシリーズキューブ用
¥8,220
Today