自由空間光用高速ディテクタ

- Sensitive to Wavelengths from 400 - 1700 nm
- Bandwidths from 2 GHz to 5 GHz
- Rise Times as Short as 70 ps
DET08C
AR-Coated Window
DET08CL
Uncoated Ball Lens
DET025A
AR-Coated Window
DET025AL
Uncoated Ball Lens
DET2B
Replaces the battery in our DET series detectors and includes the LDS12B power supply and DET2A power adapter, shown connected.

Please Wait
自由空間光用高速ディテクタのセレクションガイド | ||||
---|---|---|---|---|
Wavelength | Element | Input | Bandwidth | Model |
400 - 1100 nm | Si | Window | 2 GHz | DET025A |
Lens | DET025AL | |||
800 - 1700 nm | InGaAs | Window | 5 GHz | DET08C |
Lens | DET08CL |
特長
- 4つのモデルで400~1700 nmの波長範囲に対応
- 帯域幅:2~5 GHz
- 立ち上がり時間:70 ps~155 ps
- 自由空間光入力
- 入射口がARコーティング付きのフラットウィンドウ、またはARコーティング無しN-BK7ボールレンズの2タイプをご用意
- SMA出力用コネクタ
- ポスト取付け用M4タップ穴
当社では自由空間光入力用設計の高速かつ高帯域のフォトディテクタを各種取り揃えております。 これらのディテクタ製品を合わせると対応可能な波長範囲は可視域から近赤外域(400~1700 nm)にわたります。各ディテクタのスペクトル域について は、右上のセレクションガイド表をご参照ください。 このページに掲載されている全てのディテクタの帯域幅はGHzレベルで、当社のDETシリーズ共通の使いやすさが特長です。 データ通信、アナログマイクロ波や一般的な高速フォトニクスの研究分野でのテストや測定の用途向けに設計されています。 当社ではファイバ入力用として同等の検知能を有する光ファイバ用高速ディテクタをご用意しております。 また、ここでご紹介しているディテクタよりも動作速度が遅い自由空間光用内部バイアス型フォトダイオードも各種取り揃えております。当社のバイアス型フォトディテクタは、ベンチトップ型フォトダイオード増幅器ならびPMTトランピーダンスアンプにお使いいただけます。
この自由空間光用ディテクタは、逆バイアスで、またバイアス電源を内蔵しており、入力される入射光に対して線形の応答性を示します。 高帯域の信号がSMAコネクタから出力されます。 当社では多岐にわたる電気アダプタやケーブル(SMAケーブルやSMA-BNCアダプタなど)をご用意しており、オシロスコープほか電子計測機器と共に用いることで出力信号のモニタができます。
シリコン(Si)ベースの自由空間光用ディテクタの波長範囲は400~1100 nm(DET025A/MならびにDET025AL/M)で、帯域幅は2 GHzとなっています。 近赤外域の波長範囲まで及ぶ用途では、InGaAsベースの自由空間光用ディテクタが適しています。波長範囲は800~1700 nm(DET08C/MならびにDET08CL/M)で、帯域幅は5 GHzです。 高速信号を調べる際には、50 Ωの負荷抵抗器のご使用をお勧めしています。 低帯域幅の用途では、可変ターミネータまたは固定型スタブターミネータをお使いいただくと測定電圧の迅速な調整が可能です。

Click to Enlarge
DET08CL(/M)のコーティング無しボールレンズ型の入射部

Click to Enlarge
DET025A(/M)のARコーティング付きフラットウィンドウ
シリコン(Si)ベースならびにInGaAsベースのディテクタともに自由空間光の入力部にはARコーティング付きのフラットウィンドウ、またはARコーティング無しのボールレンズのどちらかがお選びいただけます(左の写真をご参照ください)。 ボールレンズは入射光を捉えて比較的小さな検出部に光を集光するので入射光量が小さい用途に適しています。 入射光量が十分多い場合には開口部にフラットウィンドウが付いているディテクタをお勧めします。強力な入射光の集光はディテクタの飽和ならびに損傷につながる恐れがあります。 また、パルス光源をご使用の際にもボールレンズよりもフラットウィンドウ付きのディテクタを推奨します。光がレンズを透過する際に生じる色分散によりパルス幅が広がってしまうからです。
このタイプのすべてのディテクタには、ノイズが非常に低い12 VDCバイアス電源A23が付属します。 AC入力電圧のノイズに起因する小さな信号雑音の上昇が許容される用途や、バッテリの劣化が許容されない用途でディテクタを使用する場合、このバッテリの代 わりにオプションの電源アダプターキットDET2B(下記参照)をお使いいただくことも可能です。 メーカによって正極にわずかに物理的なバラツキがありますので、当社のDETシリーズのフォトディテクタにはEnergizer®のバッテリの使用をお勧めしています。
なお、ディテクタの検出部のエッジ部分の不均一性により、不要な静電容量や抵抗が生じることがあり、その結果、フォトダイオードからの出力に対する時間ド メインの応答が歪む場合があるので、その点にはご注意ください。 このような現象を防ぐためにも、フォトダイオードへの光が検出部の中心にしっかりと入射するよう調整してください。 そのために、ディテクタ素子の前に集光レンズまたは精密ピンホールを取り付けることをお勧めします。
Item # | DET025A | DET025AL | DET08C | DET08CL |
---|---|---|---|---|
Wavelength Range | 400 - 1100 nm | 800 - 1700 nm | ||
Material | Si | InGaAs | ||
Active Area | Ø250 µm | Ø80 µm | ||
Bandwidth (-3 dB)a,b,c | 2 GHz | 5 GHz | ||
Input | Flat, AR-Coated Window | Uncoated N-BK7 Ball Lens | Flat, AR-Coated Window | Uncoated N-BK7 Ball Lens |
Ball Lens Diameter | N/A | 0.059" (1.50 mm) | N/A | 0.059" (1.50 mm) |
Aperture Size | Ø0.13" (Ø3.2 mm) | Ø0.13" (Ø3.2 mm) | ||
Signal Output | SMA | SMA | ||
Minimum Resistor Load | 50 Ω | 50 Ω | ||
Maximum Peak Power | 18 mW | 100 mW | ||
Output Voltaged | 2 V (Max) | |||
Rise Time (tr) | 150 ps @ 653 nm, 20%/80%a,b,c (Typ.) | 70 ps @ 952 nm, 20%/80%a,b,c (Typ.) | ||
Fall Time (tf) | 150 ps @ 653 nm, 80%/20%a,b,c (Typ.) | 110 ps @ 952 nm, 80%/20%a,b,c (Typ.) | ||
Bias Voltage | 12 V | |||
Dark Currenta,e | 35 pA | 1.5 nA | ||
NEP (Maximum) | 9.29 x 10-15 W/√Hz (@ 730 nm) | 2 x 10-15 W/√Hz (@ 1550 nm) | ||
Junction Capacitance | 1.73 pF (Max) | 0.3 pF | ||
Photodiode Element | - | FDS025 | - |
注: 上記グラフのデータはすべてARコーティング付きのウィンドウを使用したセットアップで測定し、取得しました。
信号出力
SMAメス型
0~10 V、50 Ω
電池の寿命
電池駆動のフォトディテクタを使う場合には、電池の寿命とそれがディテクタの駆動に与える影響を理解することが重要です。電流出力デバイスとして、フォトディテクタの出力電流は、ディテクタに入射する光に比例します。殆どの場合、終端抵抗を用いてこの電流を電圧へと変換します。抵抗値は回路の利得とほぼ等しくなります。高速ディテクタでは、標準同軸ケーブルのインピーダンスを整合してケーブルの反射を減らし、全体的な信号の性能を向上させるために50 Ω終端抵抗を使うことが大切です。多くの広帯域オシロスコープには、この終端抵抗が装備されています。
電池の使用寿命は、ディテクタによって使われる電流に直接関連します。多くの電池製造メーカは、mA hrで電池寿命を示しています。例えば、ディテクタDET08CLに付属の電池は40 mA hrsです。これは、1.0 mAの電流で40時間動作することを意味します。この電池を例として用い、以下に、使用方法による電池寿命の算定方法について説明します。
この例では、平均光出力1 mWで波長780 nmの光源をディテクタDET08CLに入力しています。この波長での感度曲線に基づいたバイアス型フォトディテクタの感度は、0.5 A/Wとなります。光電流は次のように計算されます。
電池の定格寿命が40 mA hrの場合、電池の寿命は次のようになります。
あるいは、3.3日の連続使用となります。平均入射光を10 µWまで減らすと、同じ電池は連続使用で約333日もちます。推奨の50 Ω終端抵抗を使うと、光電流0.5 mAは次の電圧に変換されます。
入射パワーレベルを10 µWまで減らすと、出力電圧は0.25 mVになります。いくつかの測定装置では、この信号レベルは低すぎるので、電池寿命と測定精度の間で妥協を行なう必要があります。
バイアス型フォトディテクタを電池で駆動する場合、最小電圧レベルが必要であることを念頭において、できるだけ低い光強度を使うことが望ましいです。また、電池は寿命が近づいても、すぐに電流が止まるわけではありません。その代わり、電池の電圧が下がり、そして、フォトダイオードに印加されている電圧は減少します。これにより、ディテクタの応答時間が長くなります(ディテクタの帯域幅が小さくなります)。従って、ディテクタを特定のパラメータ内で動作させるために、電池が十分な電圧を有していることが重要です(ディテクタのマニュアル内「Troubleshooting」の章をご参照ください)。電圧は、マルチメータを用いて確認することができます。
また、センサに入射している光を取り除いたり、出力を弱めたりすることでも電池の寿命は延びます。光源がないと、フォトディテクタは暗電流に比例した電流を消費しますが、この電流は微小です。例えば、DET08CLでは、1.5 nA以下の暗電流です。
DETシリーズのフォトダイオードが連続して比較的高パワーの光を照射される場合や電池を変えられない場合、アダプタDET2Bと電源をお使いください。このオプションの欠点は、AC電源電圧の雑音が出力信号の雑音に加わり、測定がより不確かになる可能性があるということです。
フォトダイオードのチュートリアル
動作原理
接合型フォトダイオードは、通常の信号ダイオードと似た動作をする部品ですが、接合半導体の空乏層が光を吸収すると、光電流を生成する性質があります。フォトダイオードは、高速なリニアデバイスで、高い量子効率を達成し、様々な用途で利用することが可能です。
入射光の強度に応じた、出力電流レベルと受光感度を正確に把握することが必要とされます。Figure 100Aは、接合型フォトダイオードのモデル図で、基本的な部品要素が図示されており、フォトダイオードの動作原理が説明されています。
Figure 100A フォトダイオードの概略図
フォトダイオード関連用語
受光感度
フォトダイオードの受光感度は、規定の波長における、生成光電流 (IPD)と入射光パワー(P)の比であると定義できます。
Photoconductiveモード(光導電モード)とPhotovoltaicモード(光起電力モード)
フォトダイオードは、Photoconductiveモード(逆バイアス) またはPhotovoltaicモード(ゼロバイアス)で動作できます。 モードの選択は、使用用途で求められる速度と、許容される暗電流(漏れ電流)の量で決まります。
Photoconductiveモード(光導電モード)
Photoconductiveモードでは、逆バイアスが印加されますが、これが当社のDETシリーズディテクタの基本です。回路で測定できる電流量はフォトダイオードに照射される光の量を反映します。つまり、測定される出力電流は、入射される光パワーに対しリニアに比例します。逆バイアスを印加すると、空乏層を広げて反応領域が広くなるため、接合容量が小さくなり、良好な線形応答が得られます。このような動作条件下では、暗電流が大きくなりがちですが、フォトダイオードの種類を選ぶことで、暗電流を低減することもできます。(注:当社のDETディテクタは逆バイアスで、順方向バイアスでは動作できません。)
Photovoltaicモード(光起電力モード)
Photovoltaicモードでは、フォトダイオードはゼロバイアスで使用されます。デバイスからの電流の流れが制限されると電位が上昇します。このモードでは光起電力効果が引き起こされますが、これが太陽電池の基本です。Photovoltaicモードでは、暗電流は小さくなります。
暗電流
暗電流とは、フォトダイオードにバイアス電圧が付加されている時に流れる漏れ電流です。Photoconductiveモードで使用する場合に暗電流の値は高くなりがちで、温度の影響も受けます。 暗電流は、温度が10°C上昇するごとに約2倍となり、シャント抵抗は6°C の上昇に伴い倍になります。高いバイアスを付加すれば、接合容量は小さくなりますが、暗電流の量は増大してしまいます。
暗電流の量はフォトダイオードの材料や検出部の寸法によっても左右されます。ゲルマニウム製のデバイスでは暗電流は高くなり、それと比較するとシリコン製のデバイスは一般的には低い暗電流となります。Table 100Bではいくつかのフォトダイオードに使用される材料の暗電流の量と共に、速度、感度とコストを比較しています。
Table 100B Photodiode Materials | ||||
---|---|---|---|---|
Material | Dark Current | Speed | Spectral Range | Cost |
Silicon (Si) | Low | High Speed | Visible to NIR | Low |
Black Silicon (B-Si) | Low | Medium Speeda | Visible to NIR | Moderate |
Germanium (Ge) | High | Low Speed | NIR | Low |
Indium Gallium Arsenide (InGaAs) | Low | High Speed | NIR | Moderate |
Indium Arsenide Antimonide (InAsSb) | High | Low Speed | NIR to MIR | High |
Extended Range Indium Gallium Arsenide (InGaAs) | High | High Speed | NIR | High |
Mercury Cadmium Telluride (MCT, HgCdTe) | High | Low Speed | NIR to MIR | High |
接合容量
接合容量(Cj)は、フォトダイオードの帯域幅と応答特性に大きな影響を与えるので、フォトダイオードの重要な特性となります。ダイオードの面積が大きいと、接合容量が大きくなり、電荷容量は大きくなります。逆バイアスの用途では、接合部の空乏層が大きくなるので、接合容量が小さくなり、応答速度が速くなります。
帯域幅と応答性
負荷抵抗とフォトディテクタの接合容量により帯域幅が制限されます。最善の周波数応答を得るには、50 Ωの終端装置を50 Ωの同軸ケーブルと併用します。接合容量(Cj)と負荷抵抗値(RLOAD)により、帯域幅(fBW)と立ち上がり時間応答(tr)の概算値が得られます。
雑音等価電力
雑音等価電力(NEP:Noise Equivalent Power)とは、出力帯域幅1 Hzでの信号対雑音比(SNR)が1になる入力信号のパワーです。NEPによって、ディテクタが低レベルの光を検知する能力を知ることができるので、この数値は便利です。一般には、NEPはディテクタの検出部の面積増加に伴って大きくなり、下記の数式で求めることができます。
この数式において、S/Nは信号対雑音比、Δf はノイズの帯域幅で、入射エネルギ単位はW/cm2となっています。詳細は、当社のホワイトペーパー「NEP – Noise Equivalent Power」をご覧ください。
終端抵抗
オシロスコープでの測定を可能にするためには、生成された光電流を電圧(VOUT)に変換する必要がありますが、負荷抵抗を用いて電圧変換します。
フォトダイオードの種類によっては、負荷抵抗が応答速度に影響を与える場合があります。最大帯域幅を得るには、50 Ωの同軸ケーブルを使用して、ケーブルの反対側の終端部で50 Ωの終端抵抗器の使用を推奨しています。このようにすることで、ケーブルの特性インピーダンスとマッチングできて共鳴が最小化できます。帯域幅が重要ではない特性の場合は、RLOADを増大させることで、所定の光レベルに対して電圧を大きくすることができます。終端部が不整合の場合、同軸ケーブルの長さが応答特性に対して大きな影響を与えます。したがってケーブルはできるだけ短くしておくことが推奨されます。
シャント抵抗
シャント抵抗は、ゼロバイアスフォトダイオード接合の抵抗を表します。理想的なフォトダイオードでは、シャント抵抗は無限大となりますが、実際の数値はフォトダイオードの材料の種類によって、10Ωのレベルから 数千MΩの範囲となる場合があります。例えばInGaAsディテクタのシャント抵抗は、10 MΩのレベルですが、GeディテクタはkΩのレベルです。このことは、フォトダイオードのノイズ電流に大きく影響を与える可能性があります。しかしながらほとんどの用途では、ある程度高い抵抗値であればその影響は小さく、無視できる程度です。
直列抵抗
直列抵抗は半導体材料の抵抗値で、この低い抵抗値は、通常は無視できる程度です。直列抵抗は、フォトダイオードの接触接続部とワイヤ接続部で発生し、ゼロバイアスの条件下でのフォトダイオードのリニアリティの主な決定要因になります。
一般的な動作回路
Figure 100C 逆バイアス回路(DETシリーズディテクタ)
Figure 100Cの回路はDETシリーズのディテクタをモデル化したものです。ディテクタは、入射光に対して線形の応答を得るために逆バイアス状態になっています。ここで生成された光電流の量は、入射光と波長に依存し、負荷抵抗を出力端子に接続すると、オシロスコープでモニタリングできます。RCフィルタの機能は、出力に雑音を載せてしまう可能性のある供給電力からの高周波雑音のフィルタリングです。
Figure 100D 増幅ディテクタ回路
高利得用途でアンプとともにフォトディテクタを使用できます。動作時には、PhotovoltaicモードまたはPhotoconductiveモードのいずれも選択可能です。このアクティブ回路はいくつかの利点があります。
- Photovoltaicモード:オペアンプで、点Aと点Bの電位が同じに維持されているので、フォトダイオードでは回路全体では0 Vに保たれています。このことで暗電流は発生しなくなります。
- Photoconductiveモード: フォトダイオードは逆バイアス状態であるので、接合容量を低下させ、帯域幅の状態を改善します。ディテクタの利得は、フィードバック素子(Rf)に依存します。ディテクタの帯域幅は、下記の数式で計算することができます。
GBPが利得帯域幅積で、CDは接合容量と増幅器の静電容量の和です。
チョッパ入力周波数の影響
光導電信号は時定数の応答限界までは一定となりますが、PbS、 PbSe、HgCdTe (MCT)、InAsSbなどのディテクタにおいては、1/fゆらぎ(チョッパ入力周波数が大きいほどゆらぎは小さくなる)を持つため、低い周波数の入力の場合は影響が大きくなります。
低いチョッパ入力周波数の場合は、ディテクタの受光感度は小さくなります。周波数応答や検出性能は下記の条件の場合において最大となります。
パルスレーザ:パワーとエネルギーの計算
パルスレーザからの放射光が、使用するデバイスや用途に適合するかどうかを判断する上で、レーザの製造元から提供されていないパラメータを参照しなければならない場合があります。このような場合、一般には入手可能な情報から必要なパラメータを算出することが可能です。次のような場合を含めて、必要な結果を得るには、ピークパルスパワー、平均パワー、パルスエネルギ、その他の関連するパラメータを必要とすることがあります。
- 生物試料を損傷させないように保護する
- フォトディテクタなどのセンサにダメージを与えることなくパルスレーザ光を測定する
- 物質内で蛍光や非線形効果を得るために励起を行う
パルスレーザ光のパラメータはFigure 170AおよびTable 170Bに示します。参照用として、計算式の一覧を以下に示します。資料を ダウンロードしていただくと、これらの計算式のほかに、パルスレーザ光の概要、異なるパラメータ間の関係性、および計算式の適用例がご覧いただけます。
計算式 | ||||
![]() | 、 | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
平均パワーから算出するピークパワー、ピークパワーから算出する平均パワー : | ||||
![]() | 、 | ![]() | ||
平均パワーおよびデューティーサイクルから算出するピークパワー*: | ||||
![]() | *デューティーサイクル(![]() |

Click to Enlarge
Figure 170A パルスレーザ光の特性を記述するためのパラメータを、上のグラフとTable 170Bに示します。パルスエネルギ (E)は、パルス曲線の下側の黄色の領域の面積に対応します。このパルスエネルギは斜線で表された領域の面積とも一致します。
Table 170B パルスのパラメータ | |||||
---|---|---|---|---|---|
パラメータ | シンボル | 単位 | 説明 | ||
パルスエネルギ | E | ジュール[J] | レーザの1周期中に放射される1パルスの全放射エネルギ。 パルスエネルギはグラフの黄色の領域の面積に等しく、 これは斜線部分の面積とも一致します。 | ||
周期 | Δt | 秒 [s] | 1つのパルスの開始から次のパルスの開始までの時間 | ||
平均パワー | Pavg | ワット[W] | パルスとして放射されたエネルギが、1周期にわたって 均一に広がっていたと仮定したときの、 光パワーの大きさ(光パワー軸上の高さ) | ||
瞬時パワー | P | ワット[W] | 特定の時点における光パワー | ||
ピークパワー | Ppeak | ワット [W] | レーザから出力される最大の瞬時パワー | ||
パルス幅 | ![]() | 秒 [s] | パルスの開始から終了までの時間。一般的にはパルス形状の 半値全幅(FWHM)を基準にしています。 パルス持続時間とも呼ばれます。 | ||
繰り返し周波数 | frep | ヘルツ [Hz] | パルス光が放射される頻度を周波数で表示した量。 周期とは逆数の関係です。 |
計算例
下記のパルスレーザ光を測定するのに、最大入力ピークパワーが75 mW
のディテクタを使用するのは安全かどうかを計算してみます。
- 平均パワー: 1 mW
- 繰り返し周波数: 85 MHz
- パルス幅: 10 fs
1パルスあたりのエネルギは、
と低いようですが、ピークパワーは、
となります。このピークパワーはディテクタの
最大入力ピークパワーよりも5桁ほど大きく、
従って、上記のパルスレーザ光を測定するのに
このディテクタを使用するのは安全ではありません。
Posted Comments: | |
user
 (posted 2025-05-21 15:23:09.443) Hello,
I am planning to use the DET08CL/M photodetector to measure the pulse duration of a laser in a medical device application.
The laser is a Nd:YAG system with the following specifications:
Wavelength: 532 nm, Output Energy: 50 mJ
Wavelength: 1064 nm, Output Energy: 100 mJ
Spot size: 2 mm to 10 mm
Pulse duration: 300 ps
Due to the high output energy of the laser, I believe an appropriate filter is required to both protect the photodiode and ensure accurate measurements.
Could you kindly recommend a filter that can attenuate the beam effectively for this application?
Thank you very much for your support. EGies
 (posted 2025-05-23 11:20:53.0) Thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly to discuss your particular application. Albert Collins Nganou Assonkeng
 (posted 2025-03-10 08:59:11.457) Hello,
We recently purchased a DET025ALM and have ordered a second one. However, I am unable to detect any signal from the device. It is connected to a Spectrum Analyzer.
Could you please assist me in getting it to work?
Kind regards,
Albert ksosnowski
 (posted 2025-03-10 03:18:20.0) Hello Albert, thanks for reaching out to us. The small sensor area inside the detector means alignment is critical to optimum performance. Most spectrum analyzers have 50 Ohm input impedance which is proper loading for maximizing the bandwidth of our biased photodiodes, however this also has a low gain of 50V/A, making alignment difficult. Using a high impedance voltmeter will provide a higher gain on the photocurrent and produce a larger signal which makes rough alignment easier, though this reduces the bandwidth, so 50 Ohm termination is ultimately required to achieve maximum speed. I have reached out directly to discuss your application in further detail. user
 (posted 2025-02-06 13:14:55.827) Is the Power mentioned in the equation peak power or average power?
Voltage Out= Power*Responsivity*Terminating Resistance ksosnowski
 (posted 2025-02-06 02:47:49.0) Hello and thanks for reaching out to us. This equation is in reference to the instantaneous power when the bandwidth of the detector measurement is greater than the bandwidth of the optic pulse applied. Any pulses shorter than the impulse response of the DET08CL/M will be distorted by the time-limited behavior of the photodiode, and if the pulses are very frequent, the resulting overlap in time from the spread out pulses can cause an averaging effect. I have reached out directly to discuss this in further detail. Julien SAMAAN
 (posted 2024-06-12 08:31:21.51) Hello,
I have a question about the DET08CL/M : can you please tell me what is the distance between the ball lens and the photodetector area ? Is it at the ball lens focal plane or somewhere else ?
Best regards,
Julien SAMAAN cdolbashian
 (posted 2024-06-24 02:37:08.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. Unfortunately, this information is considered proprietary. I have contacted you directly in order to discuss your application and your need for this information. Jana Preclikova
 (posted 2024-05-21 11:54:20.597) Hi, please, could you specify, what type of screws hold the metal frame with the input window in the front of the detector? Thank you, Jana cdolbashian
 (posted 2024-05-24 01:13:18.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. We do not specify the type of screw, as they are not meant to be removed. The fiber bulkhead is integrated with the photodiode, and subsequently directly soldered to the PCB of the detector. Removal of it could easily damage the whole device. We do sell the component photodiode, FDS02, if you simply want the same diode. I have contacted you directly to discuss your application. Abdou Shetewy
 (posted 2024-01-10 20:27:05.357) I hope this email finds you well.
I am Abdou Shetewy from TU Dresden. Currently, we are using your product; Si-based detectors ( DET025AL, DET025AL/M, and DET08CFC). I am writing to inquire about specific details particularly;
- What is the minimum input power that can be detected by those series?
Thank you very much for your attention to this request.
We look forward to your prompt and comprehensive response.
Kind regards,
Abdou ksosnowski
 (posted 2024-01-10 04:08:07.0) Hello Abdou, thanks for reaching out to Thorlabs. We specify the optic noise floor level as Noise Equivalent Power or NEP = 2 x 10^-15 W/√Hz (@ 1550 nm) for DET08 series. The bandwidth of the measurement system will effect the total noise that is integrated over this spectrum of frequencies. Using a higher bandwidth when not necessary can introduce extra high frequency noise. When using the full 5GHz detector bandwidth, the 1:1 noise floor is roughly 0.14 nW. Most applications will require a higher Signal to Noise ratio than 1:1. DET025AL has a lower bandwidth and higher NEP so would be closer to 0.4 nW over the full 2GHz range. Ziwen Long
 (posted 2023-11-28 10:28:35.007) Hello, I would like to inquire about DET08C/M, because I think it has obvious performance advantages compared to other InGaAs detectors, but the price is lower (take DET08C/M compared to FPD610-FS-NIR, the active area is the same, the bandwidth is larger, the NEP is lower, also the price is lower). I'm a little curious, and want to know why, thank you ksosnowski
 (posted 2023-11-29 03:45:00.0) Thanks for reaching out to Thorlabs. DET08 series uses just a biased photodiode while the PDA/FPD series have built-in transimpedance amplifiers as well. FPD610-FS-NIR is quite sensitive and you may notice the big difference is that DET08's speed specifications are given relative to a 50 Ohm measurement impedance which will serve as 50V/A gain (so roughly 50 V/W conversion at peak wavelength) while FPD610's conversion gain is 5*10^5 V/W for CW over its specified bandwidth. Daewoon Seong
 (posted 2023-08-01 16:17:53.717) Hello,
I'm writing a mail to ask about signal acquisition method using DET025A/M.
Following the instructions, I connected with DET025A/M and T4119 (50 ohm for termination) to oscilloscope.
I changed the oscilloscope impedance from 1 M to 75, 50 ohm, but I can not get a signal from photo detector.
Specifically, I can get the signal only from DET025A/M directly (without 50 ohm) and 1 M (oscilloscope impedance).
How can I solve this problem?
I look forward to hear you.
Sincerely,
Daewoon Seong cdolbashian
 (posted 2023-08-04 12:21:34.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. I have reached out to you to trouble shoot this issue. For future usage inquiries, please feel free to reach out to techsupport@thorlabs.com. 艺霖 文
 (posted 2023-04-22 12:27:59.207) 购买 ksosnowski
 (posted 2023-04-24 09:36:53.0) Hello, thanks for reaching out to Thorlabs. To get in touch with us to purchase our products, you can contact sales@thorlabs.com or chinasales@thorlabs.com. Our local team is reaching out to discuss this further. Cheng Zong
 (posted 2022-08-03 10:26:49.15) I have a question about InGaAs detector (DET08C).
The detector is directly connected to an oscilloscope.
However, no matter what the laser (1064 nm or 785 nm) power (even the power is larger than 25 mW), the signal level is about 1 mV.
The battery is a new Energizer.
Could you help me to resolve this problem? ksosnowski
 (posted 2022-08-17 11:08:39.0) Thanks for reaching out to Thorlabs. The small active area of the DET08 series is 80um which means that alignment and focusing are necessary to avoid signal loss due to light missing this area. The resulting voltage signal can increase with a higher measurement load, but the best response time is achieved with a 50 Ohm load. 1mV is close to the noise floor, and if the oscilloscope is set to AC-coupling it can block the constant signal resulting in an output like this, even when the input/output are well below saturation. I have reached out directly to discuss this application further. seungkeun Oh
 (posted 2022-07-27 14:52:06.697) I would like to know the material information of the uncoated ball lens. Example: N-BK7 ksosnowski
 (posted 2022-07-28 04:40:03.0) Thanks for reaching out to Thorlabs. The ball lens used is N-BK7. Philip Skochinski
 (posted 2019-11-19 14:29:50.307) What is the responsivity of the DET08 into a 50 Ohm load in terms of Volts/Watt at 1550nm? I see it in amps/watt. Assume allof the optical power hits the photodetector.
What is the calculation? YLohia
 (posted 2019-11-19 03:03:00.0) Thank you for contacting Thorlabs. The voltage out is: V_out = Input Power (W) * Responsivity (A/W) * Load Resistance (Ohms). This is also given on Page 7 of the DET manual. Using the responsivity at 1550nm (found in the Graphs tab), the output voltage will be roughly 50 V/W for a 50 Ohm load. hung chen
 (posted 2019-09-19 02:11:20.043) I would kike to ask four question about DET08CL/M
1. How to check whether it is broken?
2.What's max light power(Laser diode) can it receive?
3.What's relation between the output voltage and the corresponded light power?
30mW (940nm Laser diode) light power -> 50 mV on oscilloscope . Is it normal?
(50 Ω terminating load resistor is used, and then connecting to oscilloscope to measure voltage)
4. What structure or equipment do you suggest when measurement?
The active area is too small to be aligned with Laser diode directly .Therefore, it is hard to measure the output voltage. asundararaj
 (posted 2019-09-19 09:35:54.0) Thank you for contacting Thorlabs.
1. Would you be able to clarify what you are observing? Different types of failure have different troubleshooting steps associated with it. If you are getting no response or slower response than expected, connect the detector to an oscilloscope without a terminating resistor installed. Most general purpose oscilloscopes will have a 1 MΩ input impedance. Point the detector toward a fluorescent light and verify that a 60 Hz (50 Hz outside the US) signal appears on the scope. If so, the device should be operating properly and the problem may be with the light source or alignment. For more on this, please refer to Page 14 of the Manual. I have contacted you directly to discuss this further.
2. We do not have a formal spec on the Damage Threshold of the detector. Most photodiodes will typically saturate orders of magnitude below damage, and we do not recommend using these above saturation. You can estimate the Saturation Power from the responsivity of the detector at a specific wavelength by setting the output voltage as the maximum voltage specified and calculating for power in the following equation.
3. The output voltage can be estimated by Voltage Out= Power*Responsivity*Terminating Resistance.
4. For ease of coupling, the DET08CL has an uncoated ball lens at the input aperture that focuses the light onto the detector. If your collimated beam diameter is larger than the aperture of the DET08CL's ball lens, using an external focusing lens that has a larger clear aperture with the DET08C is recommended. We do offer a Fiber coupled version of this detector - DET08CFC. KEN CHEN
 (posted 2019-08-07 04:46:10.477) I would like to know what will happen if i input a pulsed laser diode that has a peak power of 100W, 1ns pulse width. What part of the detector will break? YLohia
 (posted 2019-08-07 04:04:38.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. We do not recommend using a peak power of 100 W as this exceeds our published Maximum Peak Power spec of 100 mW for the DET08CL (given in the Specs tab). The primary damage mechanism is thermal burning at the PN junction. Ben Garber
 (posted 2019-08-01 14:32:18.33) Hi Thorlabs,
I'm interested in the DET025 detectors for offset locking of a laser. I have an idea for how to read out the detector and I want to check with you that it will work. My idea is to use a bias tee (e.g. Mini-Circuits ZFBT-4R2G+) to separate DC and RF components. The DC terminal would be terminated with 50 ohms and watched with an oscilloscope. The RF terminal would be amplified with an RF amplifier (e.g. Mini-Circuits ZX60-P105LN+) and input into a mixer (e.g. Mini-Circuits ZLW-6+). I want to check that this constitutes correct and safe 50 ohm termination of the detector output.
Thank you,
Ben YLohia
 (posted 2019-08-08 03:18:22.0) Hello Ben, thank you for contacting Thorlabs. In general, proper operation of the DET025A will require the use of a 50 Ohm coax cable terminating into a 50 Ohm load. I did not find a clear call-out for a 50 Ohm termination on the RF port for the Mini-Circuits ZFBT-4R2G+ (though I would expect this to be the case for such a component). That being said, I was hoping that you could provide more information about your application and setup. I have reached out to you to gather more details. Van Rudd
 (posted 2019-03-27 14:45:19.737) Your given NEP values for the two InGaAs detectors cannot be right.
NEP must account for shot noise of the detector and Johnson noise of any internal termination resistor by adding them in quadrature. For a 50-Ohm termination at room temperature, the Johnson noise is 5.25 pA/rt(Hz). i.e. 5.25 pW/rt(Hz) for a responsivity of 1 A/W, yet the reported value is 5 fW/rt(Hz).
Please explain the discrepancy. YLohia
 (posted 2019-03-28 10:58:03.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. This discrepancy stems from the difference in the definition of NEP. Thorlabs uses NEP to refer to the optical power incident upon a photodetector system. In this case, the NEP is known as the “optical NEP”. Alternatively, the NEP can refer to the signal power portion that is absorbed by the detector (the power at the output of the detector). This can come from various sources such as Johnson or shot noise and is called “electrical NEP”. For more information, please see our whitepaper on how we classify NEP for most of our detectors : https://www.thorlabs.com/images/TabImages/Noise_Equivalent_Power_White_Paper.pdf. m.loeser
 (posted 2018-03-07 09:51:51.53) Hi, is it possible to buy the photodiode as a single piece? The type of the photodiode is not given in the specs. tfrisch
 (posted 2018-03-08 03:21:51.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. FDS025 is the same diode as in the DET025A/M. I will reach out with you directly in case you need a quote. minowa
 (posted 2017-11-26 17:16:53.44) I'm considering to buy DET025AL/M or DET025A/M. Our signal light is very low power (~ 1 mW). So, which is better in terms of the signal strength, the window model with an external focusing lens or the ball-lens model? nbayconich
 (posted 2017-12-28 05:23:23.0) Thank you for contacting Thorlabs. Performance will be similar between using the DET025AL or the DET025A with an external lens. If your collimated beam diameter is larger than the aperture of the DET025AL's ball lens then using an external focusing lens that has a larger clear aperture with the DET025A is recommended. mitch
 (posted 2016-01-22 09:45:41.243) Hi, I have ordered several of these (window, not lens) but I would like to mount a pinhole in front. Do you have some sort of alignment aid to get it right? Is there a possibility of getting an adapter that screws onto the front to help with 1" optics, pinholes, etc? Thanks jlow
 (posted 2016-01-22 01:49:31.0) Response from Jeremy at Thorlabs: There's no direct way to mount pinholes to the front of the detector. The detector is meant to be mounted on an optical post and you will have to manually align a pinhole that is mounted on another post. rbwilcox
 (posted 2014-10-28 18:34:22.573) In the overview, you mention that the lens might cause dispersion of a pulse, distorting the response, and so the lens version is not recommended for pulses. If the total optical delay through the lens is about 10ps (~2mm x 1.5/c), and the impulse response for the DET08C is ~125ps (according to the graph presented), then there is no way chromatic dispersion could affect the diode response. I'm going to buy the DET08CL for pulses. jlow
 (posted 2014-11-06 01:47:50.0) Response from Jeremy at Thorlabs: Thank you for the feedback. We will correct the web presentation. |
下表は、当社のフォトダイオードタイプのディテクタ、フォトコンダクティブ型ディテクタ、焦電ディテクタの一覧です。同一の列に記載されている型番の検出素子は同じです。


Click to Enlarge
ディテクタDET025A(/M)にはSMA出力端子
自由空間光用高速ディテクタDET025A/MならびにDET025AL/Mは、400~1100 nmのスペクトル域用に設計されています。 ディテクタDET025A/Mの入射口にはARコーティング付きのフラットウィンドウがあります。また、ディテクタDET025AL/Mは入射口にARコーティング無しのボールレンズが付いたフォトダイオードFDS025を使用しており、光をディテクタに集光します。
どちらのディテクタも帯域幅は2 GHzとなっております。 M4取付け穴によってØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストへの取り付けが簡単です。
Item # | Wavelength | Detector | Input | Bandwidth | Max Peak Power | Bias Voltage | Rise Time | Fall Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DET025A(/M) | 400 - 1100 nm | Si | Flat AR-Coated Window | 2 GHz | 18 mW | 12 V | 150 ps (Typ.) | 150 ps (Typ.) |
DET025AL(/M) | Uncoated N-BK7 Ball Lens |

自由空間光用高速ディテクタDET08C/MならびにDET08CL/Mは、800~1700 nmのスペクトル域用に設計されています。 ディテクタDET08C/Mの入射口にはARコーティング付きのフラットウィンドウが、またディテクタDET08CL/MにはARコーティング無しのボールレンズが付いており、 光をディテクタに集光します。
どちらのディテクタもはInGaAsディテクタ素子が使われており、帯域幅は5 GHzです。M4取付け穴によってØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストへの取り付けが簡単です。
Item # | Wavelength | Detector | Input | Bandwidth | Max Peak Power | Bias Voltage | Rise Time | Fall Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DET08C(/M) | 800 - 1700 nm | InGaAs | Flat, AR-Coated Window | 5 GHz | 100 mW | 12 V | 70 ps (Typ.) | 110 ps (Typ.) |
DET08CL(/M) | Uncoated N-BK7 Ball Lens |

A23は当社が現在販売しているDETフォトディテクタの交換用アルカリ電池です。バッテリ寿命が問題となる用途向けには、ACアダプタもご用意しています。詳細は下記をご参照ください。バッテリの期待寿命につきましては、上の「電池寿命」タブをご参照ください。

- DET2A:DETシリーズディテクタ用の電源アダプタ
- LDS12B:±12 VDCの電源
- DET2B::DET2AとLDS12Bのセット
電源アダプタDET2A
DET2Aは、当社のDETシリーズディテクタ用の電源アダプタです。バッテリA23とバネ式のバッテリーキャップに代えて、電源LDS12B(別売り)をディテクタに接続して直接駆動することができます。また、カスタム接続用に電源ケーブルPDA-C-72と使用することもできます。DET2AとPDA-C-72を接続してDETシリーズディテクタに電源を供給する場合は、茶色(+12 V)および黒色(GND)のピンのみ使用します。
電源LDS12B
LDS12Bは±12 VDCの安定化電源で、短絡やオーバーロードに対する保護用の電流リミット機能、LED表示付きのOn/Offスイッチ、AC入力電圧の切り替えスイッチ(100/120/230 VAC)が付いています。尚、電源LDS12Bには日本国内向けの電源ケーブルが付いています。
電源アダプターセットDET2B
電源アダプターセットDET2Bには電源アダプタDET2Aと電源LDS12Bが含まれています。こちらの電源アダプターセットは当社のDETシリーズのディテクタのバッテリの代わりにご使用可能です。ディテクタのバッテリとバネ式のバッテリーキャップを付属のアダプタDET2Aと交換し、電源LDS12Bの3ピンのプラグをアダプタに接続するだけでお使いいただけます。使用方法は、右の動画でご覧になれます。