SMBケーブル


  • Right-Angle SMB Female Connector to BNC Male Connector
  • Straight SMB Female Connector to BNC Male Connector
  • Straight SMB Female Connector to SMC Female Connector
  • Nickel or Gold Plating on Connectors Protects Against Corrosion
  • Thin, Flexible 36" Cable

PAA212R

Right-Angle SMB-to-BNC Cable, 12"

PAA224

Straight SMB-to-BNC Cable, 24"

PAA372

Straight SMB-to-SMC Cable, 72"

Application Idea

PAA236R Cables on a Polaris Piezoelectric Miror Mount

Related Items


Please Wait

特長

  • ピエゾアジャスタ付きPolaris®ミラーマウントにご使用いただけるSMBメス型コネクタ
  • 3種類のケーブルをご用意
    • L型SMBメス-BNCオス
    • ストレート型SMBメス-BNCオス
    • ストレート型SMBメス-SMCメス
  • インピーダンス:50 Ω
  • 最小曲げ半径10.2 mmのチューブ
  • メッキ処理済み真鍮、レーザーシステムでの使用に適した製品

こちらのケーブルは、当社のピエゾアジャスタ付きPolaris®ミラーマウントにご使用いただけるように、一端にSMBメスコネクタが付いています。L型SMB-BNC、ストレート型SMB-BNC、ストレート型SMB-SMCの各コネクタ付きケーブルとしては、長さ305 mm、609 mm、1219 mm、1829 mmの製品をご用意しています。L型SMB-BNCについては、ほかに長さ914 mmの製品もございます。BNCコネクタとL型SMBコネクタはニッケルメッキ処理された真鍮製で、SMCコネクタとストレート型SMBコネクタは金メッキ処理された真鍮製です。 同軸ケーブルRG-174(PAA3で始まる型番)およびRG-178(PAA2で始まる型番)は、最小曲げ半径が10.2 mmと柔軟性があるため、スペースの限られたセットアップでの使用に適しています。また、ケーブルをすっきりと管理できるケーブルラックもご用意しています(下記参照)。

こちらのページには、当社でご提供しているケーブルで、少なくとも一方の端にSMBコネクタが取り付けられている全ての製品が掲載されています。その他の電気ケーブルについては下表のリンクからご覧ください。


Posted Comments:
No Comments Posted

L型(90°) SMB-BNCケーブル

  • 長さ:305 mm、609 mm、914 mm、1219 mm、1829 mm
  • インピーダンス:50 Ω
  • 周波数範囲:DC~3 GHz
  • 耐電圧:1000 V(RMS)
  • ケーブルRG-178の最小曲げ半径:10.2 mm
  • ケーブル径:Ø1.8 mmr

こちらのケーブルの一端にはL型のSMBメスコネクタ、もう一端にはストレートのBNCオスコネクタが付いています。当社のピエゾアジャスタ付きPolaris®ミラーマウントシリーズの製品は、これらのSMBケーブルで開ループピエゾコントローラに接続して駆動することができます。コネクタはニッケルメッキ処理された真鍮製です。同軸ケーブルRG-178はその最小曲げ半径が10.2 mmと柔軟性があり、またL型のSMBコネクタは狭い場所で接続する際に横方向の力が必要ないため、スペースの限られたセットアップで使用するのに適しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PAA212R Support Documentation
PAA212RSMB同軸ケーブル、L型SMBメス-BNCオス、長さ305 mm
¥2,199
Today
PAA224R Support Documentation
PAA224RSMB同軸ケーブル、L型SMBメス-BNCオス、長さ609 mm
¥2,345
7-10 Days
PAA236R Support Documentation
PAA236RSMB同軸ケーブル、L型SMBメス-BNCオス、長さ914 mm
¥3,415
Today
PAA248R Support Documentation
PAA248RSMB同軸ケーブル、L型SMBメス-BNCオス、長さ1219 mm
¥3,958
7-10 Days
PAA272R Support Documentation
PAA272RSMB同軸ケーブル、L型SMBメス-BNCオス、長さ1829 mm
¥4,251
7-10 Days

ストレート型SMB-BNCケーブル

  • 長さ:305 mm、609 mm、1219 mm、1829 mm
  • インピーダンス:50 Ω
  • 周波数範囲: DC~3 GHz
  • 耐電圧:1000 V(RMS)
  • ケーブルRG-178の最小曲げ半径:10.2 mm
  • ケーブル径:Ø1.8 mm

こちらのケーブルの一端にはストレートのSMBメスコネクタ、もう一端にはストレートのBNCオスコネクタが付いています。当社のピエゾアジャスタ付きPolaris®ミラーマウントシリーズの製品は、これらのSMBケーブルで開ループピエゾコントローラに接続して駆動することができます。BNCコネクタはニッケルメッキ処理された真鍮製で、SMBコネクタは金メッキ処理された真鍮製です。同軸ケーブルRG-178は柔軟性があり、その最小曲げ半径は10.2 mmです。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PAA212 Support Documentation
PAA212SMB同軸ケーブル、ストレート型SMBメス-BNCオス、長さ305 mm
¥2,199
7-10 Days
PAA224 Support Documentation
PAA224SMB同軸ケーブル、ストレート型SMBメス-BNCオス、長さ609 mm
¥2,345
7-10 Days
PAA248 Support Documentation
PAA248SMB同軸ケーブル、ストレート型SMBメス-BNCオス、長さ1219 mm
¥3,078
7-10 Days
PAA272 Support Documentation
PAA272SMB同軸ケーブル、ストレート型SMBメス-BNCオス、長さ1829 mm
¥3,225
7-10 Days

ストレート型SMB-SMCケーブル

  • 長さ:305 mm、609 mm、1219 mm、1829 mm
  • インピーダンス:50 Ω
  • 周波数範囲:DC~1 GHz
  • 耐電圧:500 VDC
  • ケーブルRG-174の最小曲げ半径:10.2 mm
  • ケーブル径:Ø2.8 mm

こちらのケーブルの一端にはストレートのSMBメスコネクタ、もう一端にはストレートのSMCメスコネクタが付いています。当社のピエゾアジャスタ付きPolaris®ミラーマウントシリーズの製品は、これらのSMBケーブルでK-Cube®ベンチトップ型、またはモジュール型のピエゾコントローラに接続して駆動することができます。コネクタは金メッキ処理された真鍮製です。同軸ケーブルRG-174は柔軟性があり、その最小曲げ半径は10.2 mmです。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PAA312 Support Documentation
PAA312RG-174ケーブル、ストレート型SMBメス-SMCメス、長さ305 mm
¥2,052
7-10 Days
PAA324 Support Documentation
PAA324RG-174ケーブル、ストレート型SMBメス-SMCメス、長さ609 mm
¥2,199
7-10 Days
PAA348 Support Documentation
PAA348RG-174ケーブル、ストレート型SMBメス-SMCメス、長さ1219 mm
¥2,345
7-10 Days
PAA372 Support Documentation
PAA372RG-174ケーブル、ストレート型SMBメス-SMCメス、長さ1829 mm
¥2,492
7-10 Days

ケーブルラック

  • 壁に取り付けるタイプのケーブルラック
  • ケーブルをまっすぐ絡まらないように収納可能

WMR14は試験用のケーブルラックで、直径が6.6 mmまでのワイヤ用に14ヵ所のスロットがあり、ファイバーパッチケーブルの収納に適しています。

WMR9は直径が11.4 mmまでのワイヤ用に9ヵ所のスロットがある試験用のケーブルラックです。幅広タイプのスロットは、電源コードや高耐久ケーブルの保持に適しています。

こちらの壁取付け型ケーブルラックは、冷延鋼板製で、エナメル焼付仕上げになっています。ラックの長さは、WMR14では279.4 mm、WMR9では278.5 mmです。 壁に取付け後の奥行きはどちらのラックも89.1 mmとなり、168.3 mmの間隔で取付け穴が2つ付いています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
WMR14 Support Documentation
WMR14壁取付け型ケーブルラック、BNC・SMA・SMC・光ファイバーケーブル用、14スロット
¥3,665
Today
WMR9 Support Documentation
WMR9壁取付け型ケーブルラック、電源コードおよび高耐久ケーブル用、9スロット
¥3,665
Today