安定化重水素UVランプ光源

- 200 - 700 nm Output with Continuous UV Spectrum from 200 - 400 nm
- Long 2000 Hour Lifespan
- SMA905 Fiber-Coupled Output
- Compatible with SM1 Components and 30 mm Cage Systems
SLS204
Deuterium Light Source
Application Idea
SLS204 Shown with Included M114L01 Solarization-Resistant Patch Cable
SLS254B
Replacement Deuterium Bulb (Not to Scale)

Please Wait

Click to Enlarge
SLS204のスペクトルパワー分布の測定値。青い網掛け部分はこの光源の波長範囲を示しています。生データはこちらからダウンロードいただけます。
特長
- 200~700 nm用の重水素ランプ光源
- ライトバルブの出力強度:30 W(閉ループフィードバックで安定化)
- 出力パワーのドリフト:0.02%/hr、0.1%/°C
- 出力部はSMA905によるファイバ結合(ダストカバー付き)
- 開口部にはSM1内ネジ付き
- 30 mmケージシステムやØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブに対応
- 交換用のライトバルブを別売りでご用意
- 電源ケーブル(日本国内用)が付属
当社の重水素ランプ光源SLS204は、波長範囲200 nm~700 nmの安定な照明として使用することができます。 短いUV波長(200~400 nm)に強い連続スペクトルがあるため、UV分光法の用途に適しています。30 Wのライトバルブは閉ループフィードバックシステムで安定化されており、その出力はファイバーパッチケーブルを接続するためのバルクヘッドSMA905に結合されています。低騒音ファンで光源とライトバルブを冷却することにより、50時間以上の連続動作を可能にしています(光源の経時的な安定性については「グラフ」タブをご覧ください)。SLS204には日本国内用の電源ケーブルが付属しています。
SLS204には耐ソラリゼーションのマルチモードファイバーパッチケーブルM114L01が付属しています。 この付属のパッチケーブルを使用した時のファイバからの出力パワーは0.1 mW(典型値)、自由空間に直接出力した時のパワーは2 mW(典型値)です。
こちらの光源の筐体内には、重水素バルブと、そこから放出された光をファイバーポートに集光するための複数のUV溶融石英(UVFS)レンズが収められています。バルブ内に生成されたアーク放電によりガス状の重水素が励起され、その分子からUV域の連続スペクトルが放射されます。ほかに486 nmおよび656 nmにも大きなスペクトルのピークが現れます。SLS204内の重水素バルブの寿命は2000時間です。交換用のライトバルブを別売りでご用意しております。交換方法については「ライトバルブの交換」タブをご覧ください。
SLS204の出力開口部には、ファイバーアダプタSMA905とヒンジ付きのダストキャップが付いています。アダプタを取り外してSM1内ネジを露出させると、SM1外ネジ付きファイバーアダプタを取り付けることができます。ダストキャップも、付属の2 mmの六角レンチまたはボールドライバで取り外すことができます。それにより30 mmケージロッド用の4個の#4-40タップ穴のうちの残りの2個にもアクセスできるようになり、30 mmケージシステム部品の取付けが可能になります。ケージシステムを使用することで、様々な光学マウントをこの光源の光学系の中心に沿って組み込むことができます(上の写真参照)。
SLS204は高強度のUV光を発生しますのでご注意ください。適切な保護メガネを使用し、動作中は出力光を直接見ないようにしてください。また、手や体の一部をビーム光路に入れないでください。
Item # | SLS204 |
---|---|
Wavelength Range | 200 - 700 nm |
Bulb Electrical Power | 30 W |
Output Fiber | M114L01 Patch Cable (Included) Ø600 µm, 0.22 NA, SMA905 Connectors |
Fiber-Coupled Output Powera | 0.1 mW (Typical) |
Free-Space Output Powerb | 2 mW (Typical) |
Output Power Drift | 0.02% Per Hour (Typical) 0.1% Per °C (Typical) |
Output Power Stabilityc | <0.06% |
Bulb Lifetimed | 2000 h |
Power Supply | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz |
Operating Temperature | 0 - 40 °C |
Storage Temperature | -15 - 70 °C |
Dimensions (L x W x H) | 246.3 mm x 170.0 mm x 129.8 mm (9.70" x 6.69" x 5.11") |

Click to Enlarge
SLS204の前面パネル

Click to Enlarge
SLS204の背面パネル
Patch Cable Item # | Wavelength Range | NA | Core Diameter | Cladding Diameter | Coating Diameter | Bend Radius (Short Term) | Bend Radius (Long Term) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M114L01 | 180 - 1200 nm | 0.22 | 600 ± 12 µm | 660 ± 6 µm | 750 ± 20 µm | 53 mm | 106 mm |

Click to Enlarge
光源SLS204のスペクトルパワー分布の測定値。青い網掛け部分はこの光源の波長範囲を示しています。重水素ランプ光源の連続スペクトルは200 nm~400 nmに及びます。300~400 nmおよび225 nm未満で出力光強度が小さくなっているのは、ディテクタによって制限されているためです。

Click to Enlarge
SLS204を50時間連続動作させたときの出力の安定性。光源を点灯してから出力が安定化されるまでの45分のウォームアップ期間は、このグラフには含まれていません。

Click to Enlarge
ライトバルブを扱うときは、手袋を着用して金属部分を持つようにしてください。ライトバルブのエンベロープ部には直接触れないようご注意ください。
ライトバルブの取り扱い
重水素ランプ光源に使用されているバルブは、動作中は大変高温になります。不適切な取り扱いは大変危険で、重大な傷害につながる可能性があります。取り扱う際には、安全に関する指示事項を守ることが重要です。
下記ガイドラインではライトバルブの正しい取り扱い方を説明しています。
- ライトバルブについた埃や油脂などはライトバルブのエンベロープ部に欠陥を生じさせ、破裂する可能性が高くなります。ライトバルブに付着した汚れ、油、糸くずなどはアルコールとリントフリーの布またはティッシュで拭きとってください。
- ぶつけたり、落としたり、過度の力を加えたりしないでください。また、ライトバルブに傷をつけないようご注意ください。ライトバルブが破裂する恐れがあります。
- ライトバルブを運ぶ際には付属の防護ケースに入れ、取り付けるまではカバーをかけてください。
- 防護ケースやカバー、および包装資材(箱)は、使用済みライトバルブを入れるために保管するために残しておいてください。
- ライトバルブを取り扱う際には常に手袋を着用し、エンベロープ部は決して持たないようにしてください(右写真参照)。当社ではライトバルブを取り扱う際にご使用いただける手袋もご用意しております。
- ライトバルブからは非常に高強度のUV光が放射されます。動作中は、適切な保護メガネを着用してください。
- 動作中のライトバルブは非常に熱くなります。ライトバルブの取り扱いは、動作終了後10分以上経過し、バルブの温度が下がってから行ってください。
- ライトバルブを取り扱う際には静電気(ESD)防止をすることもお勧めいたします。

Click to Enlarge
ステップ3:クランプを押してコネクタを引き抜きます。

Click to Enlarge
ステップ 2:バルブカバーを取り外します。

Click to Enlarge
ステップ1:パネルのネジを緩めます。

Click for Details
ステップ6:新しいライトバルブと交換します。

Click to Enlarge
ステップ5:ライトバルブをホルダから取り外します。

Click to Enlarge
ステップ4:ライトバルブのネジを緩めます。
ライトバルブの取付け方法
重水素ランプ光源SLS204内のライトバルブを交換する際の推奨手順を右に写真付きで説明しています。ライトバルブおよびユニットが高温の間は、この交換作業は行わないでください。光源の電源をオフにした後、10分以上経過してからライトバルブの交換を始めてください。
ライトバルブを交換する際には、皮脂がバルブに付着しないように、手袋をはめて実施することを強くお勧めします。ライトバルブに汚れが付着している可能性がある場合には、電源を接続する前にアルコールで汚れを落としてください。
光源の筐体を開ける
- 付属の2 mm六角レンチで光源の側面パネルのネジを緩めます。
- バルブカバーを引き出し、取り外します。
古いライトバルブの取り外し
- コネクタ側面の2つのクランプを同時に押し、コネクタをソケットから引き抜いてライトバルブを電源から切り離します。
- 2 mm六角レンチを使用して、光源内でライトバルブを固定している2個のキャップスクリュを取り外します。
- 金属製の部分を持ってバルブを引き抜きます。その際、ライトバルブのエンベロープ部に触れないようにしてください。
新しいライトバルブの取り付け
- 新しいライトバルブのベース部分にある溝とバルブホルダの前側にあるピンを合わせて、光源内に設置します。六角レンチで2個のキャップスクリュを締め付けたのち、黒いコネクタを差し込んでバルブを接続します。最後に、側面パネルを元に戻してパネルのネジを六角レンチで締め付けます。
Posted Comments: | |
Shao-Liang Zheng
 (posted 2025-01-03 17:29:57.327) Can you please send me a quote? Raymond Garcia
 (posted 2023-12-18 17:37:57.87) to whom it may concern: can you tell me it this product, SLS204, is UL-listed? Thank you.
ray ksosnowski
 (posted 2023-12-21 09:24:51.0) Thank you for contacting Thorlabs. The SLS204 is not UL-listed. Chih-Chun Hsu
 (posted 2022-01-19 03:40:40.417) Hello sir,
We bought a SLS204 last December
However the intensity of the output light is changing through time.
Is there anything we may check? Or may I turn off the light corrections?
Thank you
Best wishes
Jim YLohia
 (posted 2022-01-20 03:20:56.0) Thank you for contacting Thorlabs. The SLS204 is equipped with an internal feedback loop to ensure a constant output intensity. Please allow 45 minutes to 1 hour for the light source to stabilize and reach a state of equilibrium. It is not possible to turn off this correction feature. The measured power fluctuations are usually dependent on the measurement method used. We will contact you directly to discuss this further. user
 (posted 2021-01-28 12:08:30.307) The describtion for the SLS204 says that a "series of UV fused silica lenses to focus the emitted light on the fiber port" and that the fiber port can be dismounted and Ø1" optics can be used instead.
My question is what sort of lenses is needed to create a Ø1" or Ø1/2" collimated beam?
Kind regards,
Jesper Skottfelt YLohia
 (posted 2021-02-01 10:07:53.0) Thank you for contacting Thorlabs. With the fiber adapter removed, this can operate as a free-space light source. The NA of the source is roughly 0.50, which would make it quite hard to properly collimate and you will need an even higher NA lens in order to do so. We recommend these high NA UV Fused Silica aspheric lenses for collimating the Dt light source (https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=14329).
Please note that the output beam cannot be perfectly collimated, since it is a lamp and not a laser. masonkn608
 (posted 2019-01-02 16:24:20.267) Can you advise a filter to remove the visible lines from the deuterium lamp SLS204, but still passs 200-400nm?
Regards, Ken Mason YLohia
 (posted 2019-01-03 09:13:37.0) Hello Ken, thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, we currently do not offer a short pass filter that passes the UV region and blocks the visible light. I have posted your request on our internal engineering forum for further consideration. ktothejw
 (posted 2018-07-16 22:11:31.62) Unlike the equipment spec, the intensity is greatly reduced around 275 nm (using CCS200).
If you give me mail, I will send the data together.
Best regard. YLohia
 (posted 2018-07-17 08:42:59.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. In general, you can reach us via email at techsupport@thorlabs.com. That being said, this attenuation is to be expected when using the CCS200. For one, amplitude correction is not available below 380nm, so the spectrum curves will not be true. To add to that, a large difference in the relative response of the system from the UV to the visible inhibits reliable power readings in the UV when performing broadband measurements. Features in the UV may still be visible with the use of a bandpass or shortpass filter to prevent saturation at longer wavelengths. |
下記は、当社のすべての白色広帯域照明用光源(ランプ)のセレクションガイドです。これらの光源以外に、マウント無し白色LEDやマウント付き白色LED、ファイバ出力型白色LED、Solis®高出力白色LEDもございます。
Broadband Light Source Selection Guide | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item # | (Click to Enlarge; Not to Scale) | Emitter Type | Wavelength Range (Click for Plot) | Output Coupling | Output Power | Lamp Electrical Power | Color Temperature | Lamp Lifetime | Replacement Lamp | |
SLS204 | ![]() | Deuterium | 200 - 700 nm | Free Space or Fiber Coupled (SMA) | 2 mWa 0.1 mWb (Typ.) | 30 W | N/A | 2000 hc | SLS254B | |
SLS205 | ![]() | Xenon Arc | 240 - 1200 nm | Free Space or Fiber Coupled (SMA) | 290 mWa 5 mWd (Typ.) | 75 W | 5800 Ka 5400 Kd | 2000 hc | SLS255B | |
SLS401 | ![]() | Xenon Arc | 240 - 2400 nm | Free Spacee | >1.3 Wa | 150 W | 5800 K | 2000 hc | SLS401Bf or SLS402B | |
SLS402 | ![]() | Mercury-Xenon Arc | 240 - 2400 nm | Free Spacee | >1.3 Wa | 150 W | 6000 K | 2000 hc | SLS401B or SLS402Bf | |
SLS302 | ![]() | Quartz Tungsten-Halogen | 360 - 2500 nm | Free Spacee | >10 Wa | 150 W | 3400 K | 1000 hg | SLS301B | |
SLS201L(/M) | ![]() | Quartz Tungsten-Halogen | 360 - 2600 nm | Free Spacee or Fiber Coupled (SMA) | 500 mWa 10 mWh | 9 W | 2796 K | 10 000 h | SLS251 | |
SLS301 | ![]() | Quartz Tungsten-Halogen | 360 - 3800 nm | Free Spacee | >1.6 Wa | 150 W | 3400 K | 1000 hg | SLS301B | |
SLS603 | ![]() | Xenon Arc | 380 - 780 nm | Ø3 mm Liquid Light Guide | >7 Wh | 300 W | 6000 Ki | 1000 hc | SLS600B | |
SLS605 | ![]() | Xenon Arc | 380 - 780 nm | Ø5 mm Liquid Light Guide | >15 Wh | 300 W | 6000 Ki | 1000 hc | SLS600B | |
OSL2 | ![]() | Tungsten-Halogen | 400 - 1600 nm (Typical) | Fiber Bundle | 1.4 Wk | 150 W | 3200 K | 1000 hc | OSL2Bf, OSL2B2, or OSL2BIR | |
OSL2IR | ![]() | Tungsten-Halogen | 400 - 1750 nm (Typical) | Fiber Bundle | 3.8 Wk | 150 W | 3200 K | 200 hc | OSL2B, OSL2B2, or OSL2BIRf | |
QTH10(/M) | ![]() | Quartz Tungsten-Halogen | 400 - 2200 nm | Free Space | 50 mW (Typ.) | 10 W | 2800 Kl (Typ.) | 2000 h | QTH10B | |
SLS203F(/M) | ![]() | Silicon Carbide Globar | 500 nm - 9 µm | Free Spacee or Fiber Coupled (SMA) | 1.8 Wa | 24 W | 1500 K | 10 000 h | SLS253 | |
SLS303 | ![]() | Silicon Nitride Globar | 550 nm - 15 µm | Free Space | 4.5 Wa | 70 W | 1200 K | 5000 hg | SLS303B |