95 mmレール用Tナットと低頭ネジ


  • T-Nuts Fasten Rails to Other Mechanical Components
  • Low-Profile Screws for Corner Cube

SH6M10LP

Low-Profile Channel Screws

XT95N6

Low-Profile T-Nut
M6 Tap

XT95N4

Drop-In T-Nut
M4 Tap

T-Nuts Provide Tapped Holes
on the Rail Side

Related Items


Please Wait

特長

  • 95 mmレールに取付ける光学部品用のTナット
    • 低頭Tナット:M6タップ穴
    • ドロップイン式Tナット:M4タップ穴
  • キャップ高さが低い低頭チャネルネジ

Tナットと低頭チャネルネジは、95 mmレールと光学部品を接続することができるように設計されています。

Tナット
Tナットにより、M4またはM6タップ穴がレールの側面に追加できます。 Tナットは2種類あります。 低頭またはドロップイン式です。 低頭TナットXT95N6にはM6タップが付いており、レール端から着脱できます。 また、ドロップイン式TナットXT95N4にはM4タップが付いており、Tスロットが露出しているところならどこからでも着脱することができます。

低頭チャネルネジ
低頭チャネルネジSH6M10LPは、M6ネジで、標準的なキャップスクリュよりキャップ部分が短くなっています。 レールを直角に接続する際には、コーナーキューブXT95C1を使用することをお勧めします。

95 mmレールには、角度アダプタ調整脚ブレッドボード取付け用アダプタがあります。 また、標準的なオプトメカニクス部品を取り付けることができるTナットと取付け用プラットフォームもご提供しています。 XT95のセットアップに、66 mmレールを組み込むためのレールサイズアダプタと一緒に用いることで、事実上どのようなオプトメカニクスを用いたセットアップにも対応できる多用途で堅牢なツールになります。


Posted Comments:
c.kurtzman  (posted 2017-12-09 15:45:42.637)
how about this with 1/4"x20 tapped hole instead of metric so that other imperial based components could be used? I now see that this isn't the first time this has been brought up. I'm designing a system where this would be most helpful.
tfrisch  (posted 2017-12-13 08:38:11.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I have logged your additional demand in our internal engineering forum. We also have plans to release a clamp-based solution for mounting to these rails early next year, and one of our design engineers has reached out to you for your input on that type of solution.
dgross  (posted 2014-10-23 09:58:44.573)
It would be great to get these in 1/4-20!!!
besembeson  (posted 2014-10-23 11:43:17.0)
Response from Bweh: Thanks very much for the suggestion. We are looking into expanding our offerings in this area so we may be offering these in the future.

薄型Tナット、95 mmレール用

View Product List
型番数量Description
KM2001キネマティックマウント、Ø50 mm~Ø50.8 mm光学素子用
PF20-03-G011保護膜付き円形アルミミラー、Ø50.8 mm(Ø2インチ)
LMR2/M1Ø50 mm~Ø50.8 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、M4タップ穴(ミリ規格)
LA1401-A1N-BK7平凸レンズ -Ø50.8mm -f=60mm (ARコーティング:350-700nm)
TR50/M2Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ50 mm(ミリ規格)
KMCP/M2キネマティックマウントセンタリングプレート (ミリ規格)
XT95SP-5001XT95シリーズ、95 mm片面光学レール、白色アルマイト加工、長さ500 mm
XT95N61薄型Tナット、95 mmレール用、M6タップ穴、10個入り(ミリ規格)
レール側面に取り付けたポスト付きオプトメカニクス
Low-Profile T-Nut in T-Slot
Click for Details

Tスロットに挿入した薄型Tナット
  • レール端からのみ着脱可能
  • 取付け用M6タップ穴

薄型TナットXT95N6は、レール側面のTスロットに沿って差し込むことができます。 Tナットなどをレールに差し込む時(取り除く時)、レール端を解放させておく必要があります。このとき、通常は95 mmレールの組立が完成する前に、Tナットを挿入しておきます。 一方、ドロップイン式Tナットでは、下に示すように、レール端が閉ざされていたとしても、着脱することができます。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XT95N6 Support Documentation
XT95N6薄型Tナット、95 mmレール用、M6タップ穴、10個入り(ミリ規格)
¥4,355
Today

ドロップイン式Tナット、95 mmレール用

T-Nut Inserted
Click for Details
ドロップイン式Tナットを時計回りに回転して位置固定
T-Nut Installation
Click for Details
ドロップイン式Tナットは長辺をTスロットと平行になるように合わせてドロップイン
  • レールの端からではなくても、Tスロットの露出部であればどこからでも挿入可能
  • 取付け用M4タップ穴

ドロップイン式TナットXT95N4は幅が狭く、露出したTスロットに挿入することができます。挿入後は、時計回りに90°回転させることによって、再度移動しないように固定できます。M4タップ穴のまわりが突起しているため、TナットがTスロットの中心に来るようになっています。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XT95N4 Support Documentation
XT95N4ドロップイン式Tナット、95 mmレール用、M4タップ穴、10個入り(ミリ規格)
¥5,094
7-10 Days

低頭チャネルネジ

Low-Profile Channel Screws in Five-Way Corner Cube
Click to Enlarge
View Product List
型番数量Description
Product List
XT95C115方向コーナーキューブ、95 mmレール用
XT95-2504XT95シリーズ、コンストラクションレール、250 mm
SH6M10LP1低頭チャネルネジ、M6 x 1.0、長さ10 mm、100個入り(ミリ規格)
5方向コーナーキューブ内の低頭チャネルネジ

低頭ネジの特長は標準的なM6キャップスクリュよりもネジ頭の高さが低いことです。この低頭ネジは5方向コーナーキューブXT95C1に2本の95 mmレールを直角にとりつけるときに必要です。ネジ頭高さが低いので隣接したネジがぶつかり合うことがありません。

Item #ThreadingThread LengthHexHead HeightQuantityMaterial
SH6M8LPM6 x 1.08 mm (0.31")4 mm4 mm (0.16")50Steel,
Black Oxide
Finish
SH6M10LP10 mm (0.39")100
SH6M16LP16 mm (0.63")50
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
SH6M8LP Support Documentation
SH6M8LP低頭チャネルネジ、M6 x 1.0、長さ8 mm、50個入り(ミリ規格)
¥2,699
Today
SH6M10LP Support Documentation
SH6M10LP低頭チャネルネジ、M6 x 1.0、長さ10 mm、100個入り(ミリ規格)
¥4,040
Today
SH6M16LP Support Documentation
SH6M16LP低頭チャネルネジ、M6 x 1.0、長さ16 mm、50個入り(ミリ規格)
¥3,228
Today