95 mmレール用レベル調整脚

- Horizontal and Vertical Leveling Feet Rest Rail Assemblies on Surfaces
- Bolted to Rail End
- 30 mm Vertical Adjustment Range
XT95P6
XT95P5
XT95P7
Rail Not
Included
Swivel Pads
Accommodate Sloped
Surfaces or Base Rails

Please Wait
| XT95 95 mm Optical Rail Accessories | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Rails | Angle Adapters | Leveling Feet | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Breadboard Mounting | Mounting Platforms | T-Nuts and Screws | Size Adapters |
特長
- 30 mmの範囲で高さが連続的に調整可能
- 各脚に226 kgまでの荷重が搭載可能
- ステンレススチール製のスイベル式パッドで取付け面との接触面を最大化
- 3/4インチの六角ナットで任意の高さに脚を固定
95 mmレール用のレベル調整脚は、レール構築物を硬い取付け面に設置する設計です。 この製品は、標準のキャップスクリュを使用して標準のXT95シリーズレールの端部にある内側のM6タップ穴に取付けられます。耐久性の高いアルマイト加工アルミニウム製プレートにステンレススチール製のパッドを組み合わせた構成です。 スイベル式のパッドとプレートの間の距離は、30 mmの範囲内で連続的に調整可能で、距離が決まった時点で3/4インチの六角固定ナットを締め付けて位置固定できます。 各脚は最大で226 kgまでの荷重に耐えます。
当社の95 mmレールの製品シリーズには、角度アダプタ、レベル調整脚、ブレッドボード取付けアダプタが含まれます。さらに標準のオプトメカニクス部品と接続できる取付け用プラットフォームとTナットもご提供しています。 サイズアダプタを用いて66 mmのレールを、XT95シリーズのセットアップに組み込むことで、事実上どのようなオプトメカニクスを用いたセットアップにも対応できる多用途で堅牢なツールになります。
| Posted Comments: | |
| No Comments Posted |


Click to EnlargeFigure G1.1 3点で取付け面に設置されたベースレール
- 垂直方向に30 mmの範囲で調整可能で3/4インチ六角ナットで固定可能
- 高耐久性ステンレススチール製スイベル式パッド
- 各脚に226 kgまでの荷重が搭載可能
- 付属の4個のM6キャップスクリュでレール端面に取付け
レベル調整脚(1本脚または2本脚)には4個のザグリ穴があり、これらの穴を利用して調整脚を標準の95 mmレールの端面に、内側のM6の穴を利用して取付けることができます。 調整脚には中心に位置決めされたØ71.9 mmの開口部があるのでレール内部は光の進行を妨げません。 最下部にあるステンレススチール製のスイベル式パッドを回転することで、部品の高さが30 mmの範囲で調整可能です。 耐久性に優れたスイベル式パッドによって、取付け面が傾斜していても安定して設置することができます。 各調整脚には4個のM6キャップスクリュと5 mmの六角レンチが付属しています。
ぐらついて不安定にならないように、Figure G1.1 の通りに取付け面に対してレールアセンブリを3点で固定することをお勧めしています。 例えば1本のベースレールを取付け面に対して平行に取付けるには、1本脚のXT95P5レベル脚を1個、そして2本脚のXT95P6レベル脚を1個をお選びください。


Click to Enlarge
Figure G2.1 調整脚XT95P7上に垂直方向に取付けられたレール
- 垂直方向に30 mmの範囲で調整可能で3/4インチ六角ナットで固定可能
- 高耐久性ステンレススチール製スイベル式パッド
- 各脚に226 kgまでの荷重が搭載可能
- 付属の4個のM6キャップスクリュでレール端面に取付け
水平レベル調整脚XT95P7には4個のザグリ穴があり、これらの穴を利用して調整脚を標準の95 mmレールの端面に、内側のM6の穴を利用して取付けることができます。最下部にあるステンレススチール製のスイベル式パッドを回転することで、部品の高さが30 mmの範囲で調整可能です。耐久性に優れたスイベル式パッドによって、取付け面が傾斜していても安定して設置することができます。4個のM6キャップスクリュと5 mmの六角レンチが付属しています。
Products Home















ズーム
95 mmレール用レベル調整脚