95 mm光学レール用角度アダプター

- Fasten 95 mm Rails Together in Two or Three Dimensions
- Corner Cube and Rail Clamp Provide Right-Angle Mounting
- Pivot Support Allows Arbitrary Orientations
XT95P4
XT95C1
XT95P13

Please Wait
| XT95 95 mm Optical Rail Accessories | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Rails | Angle Adapters | Leveling Feet | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Breadboard Mounting | Mounting Platforms | T-Nuts and Screws | Size Adapters |
特長
- レールを高い安定性と剛性で接続
- レール端部にM6キャップスクリュを用いて取り付け
- レールアセンブリを2次元または3次元に拡張
- コーナーキューブとレールクランプで直角に取り付け
- ピボット支柱で任意の角度で取り付け
当社の95 mmレール用角度アダプタは、2次元や3次元構造のレール構築物の基本構成部品です。
5方向コーナーキューブ
5方向コーナーキューブXT95C1は、標準型の95 mm光学レールの端にあるM6ネジ穴に固定できて、最大5本の光学レールを直角に取り付けることができます。 キューブのいずれの面にも大きな開口部があり、レール内部全体を光路として利用できます。
レールをコーナーキューブの隣接する面に取り付けるには、低頭チャネルネジSH6M10LPの使用をお勧めします。 これらのネジは高さが低いので、隣接するネジ同士の接触が防げます。
コンストラクションクランプ
レール取付け用クランプXT95P13/Mを使用すると、95 mmレールを光学テーブルに対しては水平に、他のレール端に対しては直角に取り付けることができます。クランプは4つのザグリ穴スロットとM6キャップスクリュを用いて、ブレッドボードやレール端に直接取り付けられます。
ピボット支柱
ピボット支柱XT95P4は、高耐荷重のジョイントで2本のレールを接続するだけではなく、回転させることで最大±90°まで取り付け角度を調整できます。必要とされる角度にレールを固定した後に六角レンチを用いて位置固定します。
当社の95 mmレールの製品シリーズには、角度アダプタ、レベル調整脚、ブレッドボード取付けアダプタがあります。さらに標準のオプトメカニクス部品と接続できる取り付け用プラットフォームとTナットもご提供しています。 サイズアダプタを用いて66 mmのレールをXT95シリーズのセットアップに組み込むことで、事実上どのようなオプトメカニクスを用いたセットアップにも対応できる多用途で堅牢なツールになります。

Click to Enlarge
Figure 2.1 XT95P4 Packaging

| Item # | % Weight Reduction |
CO2-Equivalent Reductiona |
|---|---|---|
| XT95P4 | 8.52% | 0.37 kg |
Smart Pack
- Reduce Weight of Packaging Materials
- Increase Usage of Recyclable Packing Materials
- Improve Packing Integrity
- Decrease Shipping Costs
Thorlabs' Smart Pack Initiative is aimed at waste minimization while still maintaining adequate protection for our products. By eliminating any unnecessary packaging, implementing packaging design changes, and utilizing eco-friendly packaging materials for our customers when possible, this initiative seeks to improve the environmental impact of our product packaging. Thorlabs' XT95P4 Pivot Supports for 95 mm Rails are now shipped in re-engineered packaging that minimizes the weight and the use of non-recyclable materials.b As we move through our product line, we will indicate re-engineered packages with our Smart Pack logo.
| Posted Comments: | |
bdada
 (posted 2011-10-12 16:26:00.0) Response from Buki at Thorlabs:
Thank you for your interest in our XT95 rail products. We do not have a standard version of the XT95P1 rail plate with 1/4"-20 tapped holes, but I will contact you regarding a custom version. I will also ask our engineers to consider introducing the 1/4"-20 version as a standard item. cathy.y.wong
 (posted 2011-10-11 18:59:11.0) Do you have a version of XT95P1 with 1/4-20 taps? Thanks! Thorlabs
 (posted 2010-10-05 17:01:24.0) Response from Javier at Thorlabs to rbjaculbia: We currently do not have an imperial version of the XT95P2. However, we can quote a version with 1/4"-20 tapped holes. I will contact you directly with more information. rbjaculbia
 (posted 2010-09-09 05:02:41.0) do you have an imperial version of the XT95P2 (i.e. with 1/4-20 taps instead of m6)? Thank you |


Click to EnlargeFigure G1.1 5本のレールを直角に取り付けた状態
- 最大5本までのレールを水平または垂直に接続
- 単体アルミニウムの切り出し構造で優れた剛性
- 低頭チャネルネジと共に使用(下記掲載)
5方向コーナーキューブXT95C1では、レール同士を水平に1直線または直角に接続できます。 キューブの5つの取付面には中心に配置されたØ71.9 mmの開口部があるのでレール内部は光の進行を妨げません。 各面には4個の貫通穴があり、標準的な95 mmレールの端部にある内側のM6ネジ穴に合わせられる位置にあります。 このキューブは単体のアルミニウムを機械加工してあるので、5つの取付面の直角度と水平度がしっかりと維持されています。
通常のM6キャップスクリュをキューブの隣接した面に取り付けた場合は、ネジ頭がお互いにぶつかり合ってレールを完全に固定することができませんのでご注意ください。 このような理由で、下記に掲載されているネジ頭の位置が低い低頭チャネルネジSH6M10LPの使用をお勧めしています。


Click to Enlarge
Figure 636C 95 mmレール端に取り付けたXT95P13(/M)

Click to Enlarge
Figure 636B ベースプレートLT101(/M)でブレッドボードに取り付けた95 mmレールとクランプ

Click for Details
Figure 636A XT95P13(/M)の図面
- 95 mmレールを光学テーブルまたはベースレールに水平に取り付け
- 角度付きの4つのザグリ穴はミリ・インチ規格の両方に対応
- レール端に取り付けるときは4つのM6キャップスクリュ(付属していません)を使用
- M6固定用キャップスクリュ、5 mm六角穴付き
- ベースプレートLT101/Mにはレール取り付け後もアクセス可能なスロット付き
こちらの95 mmレールコンストラクションクランプを用いると、95 mmレールを光学テーブルに対して水平に取り付けることができます。クランプは4つのザグリ穴スロットとM6キャップスクリュを用いて、ブレッドボードに直接取り付けられます。クランプの位置が決まったら95 mmレールをクランプ内に挿入し、クランプ側面の固定用キャップスクリュを締め付けて固定します。なおレールがクランプ内に入っているときは、取付け用のスロットにはアクセスできません。
このクランプは、95 mmレールのM6タップ穴を使用してレールの端に取り付けることも可能です(Figure 636C 参照)。この向きに取り付けたときには、別の95 mmのレールを直角に取り付けることができます。95 mm精密コンストラクションレールの端に取り付ける場合、Ø3.0 mmの位置決め用ピンホールを使用してクランプとレールの位置合わせが可能です(位置決めピンは付属していません)。
ブレッドボードにより柔軟に取り付けられるように、クランプはベースプレートLT101/Mに対応した設計になっています。LT101/MとXT95P13/Mを組み合わせて使用することで、クランプからレールを取り外すことなくアセンブリを再配置できます。これは、Figure 636B のようにLT101/Mでは取付けネジに自由にアクセスできるためです。ベースプレートLT101/MとレールクランプXT95P13/MのどちらにもØ3.2 mmの位置決め用ピンホール(位置決めピンは付属していません)が付いており、互いに直交して取り付けられるようになっています。


Click to Enlarge
- 2本のレールを任意の角度で保持
- 角度は3/4インチのボルトとナットにより固定
- 8個のM6キャップスクリュと5 mmの六角レンチが付属
ピボット支柱XT95P4は、高耐荷重のジョイントで±90°の範囲内で回転調整できます。 この製品を使用すると、90度以外の接続が可能になるため、四角形以外の大型構造が構築できます。 必要な角度にレールを位置決めした後に、側面に取り付けた3/4インチのボルトとナットにより接続部を位置固定します。
ジョイントの両側の四角形の角には4個の貫通穴があり、その位置にはベースプレートXT95P3や標準的な95 mmレールの端部の外側のM6内ネジにジョイントが取り付けられます。 Figure G3.1 では、95 mmレール上の任意の位置に任意の角度で、もう1本のレールが取り付けられることを図示しています。


Click to EnlargeFigure 261A 5方向コーナーキューブ内の低頭チャネルネジ
低頭ネジの特長は標準的なM6キャップスクリュよりもネジ頭の高さが低いことです。この低頭ネジは5方向コーナーキューブXT95C1に2本の95 mmレールを直角にとりつけるときに必要です。ネジ頭高さが低いので隣接したネジがぶつかり合うことがありません。
| Item # | Threading | Thread Length | Hex | Head Height | Quantity | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH6M8LP | M6 x 1.0 | 8 mm (0.31") | 4 mm | 4 mm (0.16") | 50 | Steel, Black Oxide Finish |
| SH6M10LP | 10 mm (0.39") | 100 | ||||
| SH6M16LP | 16 mm (0.63") | 50 |
Products Home
















ズーム


95 mm光学レール用角度アダプタ