NDフィルター、マウント付き、ARコーティング付き: 350~700 nm


  • Mounted Ø25 mm Round Filter
  • Optical Densities Ranging from 0.1 to 6.0
  • Ideal for Low-Power Applications (<1 W)

NE20A-A

NE50A-A

NE05A-A Mounted
in a DET36A2 Detector

Application Idea

Related Items


Please Wait
Neutral Density Filter Selection Guide
Absorptive
Uncoated
(400 - 650 nm)
Mounted
Unmounted
Uncoated
(1000 - 2600 nm)
Mounted
Unmounted
AR Coated
(350 - 700 nm)
Mounted
Unmounted
AR Coated
(650 - 1050 nm)
Mounted
Unmounted
AR Coated
(1050 - 1700 nm)
Mounted
Unmounted
Variable
Reflective
UV Fused Silica
(200 - 1200 nm)
Mounted
Unmounted
N-BK7
(350 - 1100 nm)
Mounted
Unmounted
ZnSe
(2 - 16 µm)
Mounted
Unmounted
Wedged UVFS
(200 - 1200 nm)
Wedged N-BK7
(350 - 1100 nm)
Wedged ZnSe
(2 - 16 µm)
Variable
Neutral Density Filter Kits
ND Filter Manufacturing
Click to Enlarge

当社の光学製品製造施設内で研磨されているNDフィルタ

特長

  • 可視光を減衰(350~700 nmスペクトル対応のARコーティング)
  • 光学濃度は0.1~6.0
  • マウント付きØ25 mm円形フィルタ
  • ARコーティングにより、光学システムでの後方反射を低減
  • 低出力の用途に適した製品(< 1 W)
  • コーティング範囲と型番を刻印

当社は、両面に350~700 nmスペクトル対応の広帯域ARコーティングが施された、最も一般的なマウント付き吸収型NDフィルタをご提供しています。フィルタに施された高性能多層広帯域Aコーティングは、波長範囲350~700 nmで表面反射率が最小となるよう設計されているため、迷光が低減されます。 このコーティングは、光がフィルタ表面に垂直入射する際に、指定された波長域にわたって0.5%未満の平均反射率をご提供します。下の表にある青いアイコン(info) をクリックすることで、典型的なフィルタ透過率データを見ることができます。

これらのフィルタは、刻印付きØ25 mm~Ø25.4mm(Ø1インチ)レンズチューブSM1L03に取付けられています。このレンズチューブは、当社のケージシステムレンズチューブのような様々な精密なオプトメカニクス部品で利用可能です。フィルタをマウントから外す必要がある場合には、フィルタをマウントに固定している固定リングを緩めてください。当社はこの固定リングに適したスパナレンチを取り揃えております。こちらのページのフィルタはマウント無しでもご用意しています。マウント付きフィルタに取付けられているフィルタのマウント無しモデルの型番は、下の赤いアイコン()内の図面に記載されています。すべてのNDフィルタのラインナップは右表からご覧いただけます。

Optic Cleaning Tutorial

反射型NDフィルタとは異なり、吸収型NDフィルタはSchott社製ガラス(詳細は「仕様」タブを参照)から加工されています。どのSchott社製ガラスも、平坦な吸収係数を持つスペクトル特性となっています。ガラスの厚さを変化させることで、4種類のSchott社製ガラスから全ての近赤外域吸収型NDフィルタが作られます。これらのARコーティング吸収型NDフィルタで得られる平均透過率の詳細については、下記の詳細情報をご参照ください。

光学濃度と透過率
光学濃度(OD)は光学フィルタによりもたらされる減衰率、つまり入射ビームの光パワーをどれだけ減少させるかを示しています。光学濃度(OD)は透過率Tの関数として次の方程式で表されます。

Optical Density Equation

Tは0から1の間の値です。光学濃度の高いNDフィルタ(吸収型)を選択した場合、入射光の吸収率は高く、透過率は低くなります。透過率を高く、吸収率を低くするためには、低い光学濃度のNDフィルタが適切と言えます。例えば、光学濃度2のフィルタでは透過率が0.01であり、フィルタは入射ビームのパワーを1%まで減衰させるという結果になります。当社のNDフィルタの透過率のデータは、パーセント(%)で表示されています。

この製品は、レーザ用安全保護具としてはご利用いただけません。当社では、安全に実験を行っていただくために、迷光の照射を著しく低減できるビームブロックなど、安全保護具や遮光用製品をご用意しております。

Aコーティング付きNDフィルタの透過率と光学濃度。凡例の値は、コーティングを行う前の各フィルタの633 nmにおける光学濃度(典型値)です。
青い網掛け部分は、ARコーティングの仕様波長範囲を示しています。
Optical Density (OD)aOD ToleranceaSubstrateSubstrate Thicknessb
0.1±0.01NG110.6 mm
0.2±0.01NG111.4 mm
0.3±0.015NG112.3 mm
0.4±0.02NG40.7 mm
0.5±0.025NG40.9 mm
0.6±0.03NG41.1 mm
0.7±0.04NG41.3 mm
0.8±0.05NG41.5 mm
0.9±0.05NG41.7 mm
1.0±0.05NG41.9 mm
1.3±0.065NG42.5 mm
1.5±0.08NG42.9 mm
2.0±0.1NG91.4 mm
3.0±0.15NG92.1 mm
4.0±0.2NG92.8 mm
5.0±0.25NG93.6 mm
6.0±0.3NG11.5 mm
  • ARコーティングを行う前に633 nmで測定
  • 値は典型値です。 実際のNDフィルタの厚さは、製造時のガラスロットの光学濃度によります
General Specifications
Diameter 25.0 mm
Diameter Tolerance+0.00 / -0.25 mm
Clear Aperture> Ø20.0 mm
AR Coating Range350 - 700 nm
Reflectance (Average)< 0.5% per Surfacea
Surface Quality60-40 Scratch-Dig
Transmitted Wavefront Error (TWE)< λ/4 (@ 633 nm)
  • 入射角0°での値
A AR Coating
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
青い網掛け部分は、最適な性能が得られる仕様波長範囲350~700 nmを示しています。

青い網掛け部分は、ARコーティングの仕様波長範囲を示しています。光学濃度と透過率のデータはこちらからダウンロードいただけます。特定のフィルタの透過率と光学濃度は、下表の該当するフィルタのMore Info Icon をクリックしてご覧ください。

A AR Coating
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
青い網掛け部分は、最良の性能が得られる仕様波長範囲350~700 nmを示しています。

Posted Comments:
Richard Anderson  (posted 2022-03-16 09:29:03.94)
I have a NE03A-A that I would like to use in a high-temperature environment. Could you please inform me of what is the maximum direct-contact temperature that model of filter can be subjected to without damage?
cdolbashian  (posted 2022-03-25 11:40:49.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry Richard. As it is listed on the "Specs" tab of the product page above, this is SCHOTT NG11 glass. We mount this filter within an anodized aluminum housing. In terms of critical temperatures, we have the following information to provide. The aluminum has a melting point >582°C, the glass transition temperature of the SCHOTT NG11 is 481°C, and we have observed our anodization will begin to strip from the aluminum between 100-135°C. I have contacted you directly to discuss your application further.
Ju Fe  (posted 2020-10-12 10:50:58.603)
Hello Thorlabs, In the excel files, a message says "Slight variations in performance data will occur from lot to lot". Could you estimate the uncertainty on the transmission curves ? Best Regards, Julien
asundararaj  (posted 2020-10-26 04:16:00.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The variation in the performance is a result of the tolerance on the thickness of the ND filter as well as the the variation in the AR coating. The tolerance in the thickness is ±0.2 mm and the variation n the AR coating is less than 1% and is detailed in this link - ttps://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=5840&tabname=AR%20coating
Hailong He  (posted 2020-05-07 10:22:37.33)
Hi, I am interested in the ND filter at wavelenght of 532 nm. I would like to ask the damage threshold of them. I am using a pulse laser (2 ns) with maximum peak power of 200KW. Is this power in the safe range of the density filters? Thanks, Hailong
YLohia  (posted 2020-05-08 08:39:05.0)
Hello Hailong, thank you for contacting Thorlabs. These filters are designed for < 1 W CW applications. Unfortunately, we do not expect these filters to perform well for your 2 ns, 1 kHz, 200 kW peak power pulses at 532 nm. Instead, we recommend looking into our uncoated absorptive ND filters on this page : https://www.thorlabs.us/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=266.
Ali Ojaghloo  (posted 2020-04-28 00:39:38.007)
dear services, I have some of your company product such as ND filter, Photodiode, lenses and etc. unfortunately in user manual and your website information about these damage threshold not anything. please give me some inform about it to calculate max power that we can use? I have NEIR 40A-c, NE 40A-A, i have about ten models of photodiode of your products such DET10A/M which you don't mentioned about
asundararaj  (posted 2020-05-04 05:08:57.0)
Thank you for contacting Thorlabs. While we do not have an official spec for the damage threshold for the NE40A-A and the NEIR40A-C, I have contacted you directly to see if these would suit your application. As for the DET10A/M, while we typically do not spec a damage threshold for our detectors, the power is limited by the max reverse current on the photodiode - 5 mA. The Max optical power can be found from the responsivity at your wavelength using the following equation, Maximum Optical Power (in W) = Maximum PhotoCurrent (in A) * Responsivity (in A/W)
user  (posted 2020-04-26 21:05:31.333)
Is there an LIDT for the ND filters?
YLohia  (posted 2020-04-27 10:50:16.0)
Thank you for contacting Thorlabs. These filters are designed for applications with < 1 W power. I have reached out to you directly to offer suggestions based on your specific requirements.
Aeckford  (posted 2014-09-25 15:39:56.333)
Why dont these have a slight angle on them to improve performance in stacked usage?
besembeson  (posted 2014-10-09 02:13:21.0)
Response from Bweh at Thorlabs. I believe you are concerned about interference effects due to reflections from multiple parallel surfaces in your application? We are designing new wedged reflective ND filters to eliminate such effects. If your need is immediate, we can apply a reflective ND coating (with appropriate OD) on a wedged window as a special.
jlow  (posted 2012-12-11 16:32:00.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: Thank you for pointing this error out to us. We will rescan this and put the correct version up on the website.
rschoeneck  (posted 2012-12-07 11:10:58.287)
The transmission graph and raw data listed for the NE05A-A OD 0.5 ND filter show values that match an OD 0.3 filter. Probably the wrong element was used to generate the OD 0.5 transmission curve.

Ø25 mm NDフィルタ、マウント付き、ARコーティング付き : 350~700 nm

Item #TransmissionaODbThicknessc
NE01A-Ainfo0.1 ± 0.010.6 mm
NE02A-Ainfo0.2 ± 0.011.4 mm
NE03A-Ainfo0.3 ± 0.0152.3 mm
NE04A-Ainfo0.4 ± 0.020.7 mm
NE05A-Ainfo0.5 ± 0.0250.9 mm
NE06A-Ainfo0.6 ± 0.031.1 mm
NE07A-Ainfo0.7 ± 0.041.3 mm
NE08A-Ainfo0.8 ± 0.051.5 mm
NE09A-Ainfo0.9 ± 0.051.7 mm
  • 青いInfoアイコンをクリックすると透過率のグラフをご覧いただけます。
  • ARコーティングを行う前に633 nmで測定
  • 値は典型値です。 実際のNDフィルタの厚さは、製造時のガラスロットの光学濃度によります。
Item #TransmissionaODbThicknessc
NE10A-Ainfo1.0 ± 0.051.9 mm
NE13A-Ainfo1.3 ± 0.0652.5 mm
NE15A-Ainfo1.5 ± 0.082.9 mm
NE20A-Ainfo2.0 ± 0.11.4 mm
NE30A-Ainfo3.0 ± 0.152.1 mm
NE40A-Ainfo4.0 ± 0.22.8 mm
NE50A-Ainfo5.0 ± 0.253.6 mm
NE60A-Ainfo6.0 ± 0.31.5 mm
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
NE01A-A Support Documentation
NE01A-AØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, SM1-Threaded Mount, ARC: 350 - 700 nm, OD: 0.1
¥12,716
Today
NE02A-A Support Documentation
NE02A-AØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, SM1-Threaded Mount, ARC: 350 - 700 nm, OD: 0.2
¥12,716
Today
NE03A-A Support Documentation
NE03A-AØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, SM1-Threaded Mount, ARC: 350 - 700 nm, OD: 0.3
¥13,188
Today
NE04A-A Support Documentation
NE04A-AØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, SM1-Threaded Mount, ARC: 350 - 700 nm, OD: 0.4
¥12,716
Today
NE05A-A Support Documentation
NE05A-AØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, SM1-Threaded Mount, ARC: 350 - 700 nm, OD: 0.5
¥12,716
Today
NE06A-A Support Documentation
NE06A-AØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, SM1-Threaded Mount, ARC: 350 - 700 nm, OD: 0.6
¥12,716
Today
NE07A-A Support Documentation
NE07A-AØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, SM1-Threaded Mount, ARC: 350 - 700 nm, OD: 0.7
¥12,716
Today
NE08A-A Support Documentation
NE08A-AØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, SM1-Threaded Mount, ARC: 350 - 700 nm, OD: 0.8
¥12,716
7-10 Days
NE09A-A Support Documentation
NE09A-AØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, SM1-Threaded Mount, ARC: 350 - 700 nm, OD: 0.9
¥12,716
7-10 Days
NE10A-A Support Documentation
NE10A-AØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, SM1-Threaded Mount, ARC: 350 - 700 nm, OD: 1.0
¥13,188
Today
NE13A-A Support Documentation
NE13A-AØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, SM1-Threaded Mount, ARC: 350 - 700 nm, OD: 1.3
¥12,716
Today
NE15A-A Support Documentation
NE15A-AØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, SM1-Threaded Mount, ARC: 350 - 700 nm, OD: 1.5
¥12,716
Today
NE20A-A Support Documentation
NE20A-AØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, SM1-Threaded Mount, ARC: 350 - 700 nm, OD: 2.0
¥13,188
Today
NE30A-A Support Documentation
NE30A-AØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, SM1-Threaded Mount, ARC: 350 - 700 nm, OD: 3.0
¥12,716
Today
NE40A-A Support Documentation
NE40A-AØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, SM1-Threaded Mount, ARC: 350 - 700 nm, OD: 4.0
¥12,716
Today
NE50A-A Support Documentation
NE50A-AØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, SM1-Threaded Mount, ARC: 350 - 700 nm, OD: 5.0
¥12,716
Today
NE60A-A Support Documentation
NE60A-AØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, SM1-Threaded Mount, ARC: 350 - 700 nm, OD: 6.0
¥12,716
Today