音響光学変調器(AOM)およびQスイッチ

- Standard Coating Designed for 1064 nm
- Up to 85% Loss Modulation
- Rise Times as Low as 115 ns Per mm Beam Diameter
- High Damage Threshold: >500 MW/cm2
M16080
Conduction-Cooled Acousto-Optic Modulator, 80 MHz
Non-Diffracted Beam Profile of Q30080 Q-Switch
Q47027
Water-Cooled Acousto-Optic Q-Switch, 27.12 MHz
First-Order Diffracted Beam Profile of Q30080 Q-Switch

Please Wait
| Table 1.1 Key Specification Comparison | |||
|---|---|---|---|
| Item # | M16080 | Q30080 | Q47027 |
| Device Type | Modulator | Q-Switch | Q-Switch |
| Material | Crystal Quartz | Crystal Quartz | Fused Silica |
| Acoustic Mode | Longitudinal | Longitudinal | Shear |
| Design Wavelength | 1064 nm | ||
| Transmission | > 99% | ||
| Damage Threshold | > 500 MW/cm2 | ||
| Loss Modulation | ≥85%a | ≥85%a | ≥55% |
| Max Beam Diameter | 2.5 mm | 1.0 mm | 4.0 mm |
| RF Frequency | 80 MHz | 80 MHz | 27.12 MHz |
| Rise Time | 115 ns/mm Beam Diameter | 115 ns/mm Beam Diameter | 175 ns/mm Beam Diameter |
| Deflection Angle | 15 mrad | 15 mrad | 7.5 mrad |
| Cooling | Conductionb | Conductionb | Water Cooledc |
用途例
- レーザの高速強度変調
- パルス選択
- アクティブQスイッチング
- 周波数シフト
- 強度安定化モード
- 量子ビームライン
- レーザ表面の改質
- レーザによるマーキング、穴あけ、およびスクライビング
特長
- 組み込み用途(OEM用途)向けの小型音響光学変調器(AOM)およびQスイッチ
- 溶融石英または結晶石英を用いた音響光学媒体
- 高損傷閾値コーティング: 500 MW/cm2以上
- 伝導冷却式または水冷式を選択可能
- 回折効率: 85%以上(M16080、Q30080)または55%以上(Q47027)
- RF駆動周波数: 80 MHz(M16080、Q30080)または27.12 MHz(Q47027)
- 透過率: 99%以上(1064 nmにおいて)
- 最大ビーム径: Ø1.0 mm~Ø4.0 mm
特注および組み込み用(OEM用)製品についてのご相談を承ります。
特注や組み込み用途(OEM用途)製品についての詳細は、当社(技術部)にご相談ください。
We look forward to hearing from you!
当社の音響光学変調器(AOM)およびQスイッチは、組み込み用途(OEM用途)向けにパッケージングされた、コンパクトな音響光学デバイスです。これらのデバイスは、音響光学効果を利用して入射光の一部を所定の偏向角で回折させます。光学系で光の高速変調を必要とする用途にご使用いただけます。熱伝導冷却ベースのアルミニウム筐体に実装されたタイプ、またはより発熱量の大きい用途向けに水冷方式を採用したタイプをご用意しています。
音響光学変調器とQスイッチは音響光学デバイスの一つであり、入力パワーの一部を光軸から所定の偏向角で回折させるよう設計されています。これらのデバイスはトランデューサと接触した結晶またはガラスを使用しています。トランデューサはRF電気入力で駆動され、ビーム伝搬方向に垂直(縦波または圧縮波)または平行(せん断波)に材料内を伝搬する音響波を発生させます。光ビームは音響波と相互作用し、光軸から角度を成して回折されます。トランデューサへ印加する電力を制御することで、回折効率を調節できます。音響光学変調器は変調された一次回折ビームを利用できるよう設計されており、音響光学Qスイッチはレーザ共振器内で光パワーを減衰させるために用いられるAOMです。
各デバイスは、高損傷閾値の結晶石英または溶融石英ガラスで構成されています。当社のアクティブ音響光学変調器(AOM)およびQスイッチは、1064 nm付近用に設計された高品質の反射防止(AR)Vコーティングが施されており、デバイスでの損失を低減し、後方反射を最小限に抑えます。各デバイスの主な仕様はTable 1.1に記載されています。詳細な仕様は「仕様」タブでご覧いただけます。
音響光学変調器(AOM)
AOMは高速での振幅変調を必要とする用途に適しています。適切なレーザ光パワーのモニタリング機能とフィードバック回路を備えることで、量子コンピューティングを始めとする厳格な出力安定性要件を伴う出力安定化の用途にご使用いただけます。また、深部組織のin-vivoイメージングや光刺激用にレーザ出力を変調する多光子顕微鏡法でも一般的に使用されます。
音響光学Qスイッチ
音響光学Qスイッチは、内部共振Qスイッチングという特定の用途向けに設計されたAOMの一形態です。この用途において、AOMは共振器内の損失を制御できます。RF駆動が印加されると、光エネルギーの大部分が回折ビームとして損失され、共振器の品質係数(Q値)が低く保たれるため、利得媒体で反転分布が構築される間、レーザ発振が抑制されます。RF駆動を弱めると損失が減少し、共振器のQ値が急激に上昇し、短く強力なレーザ発光パルスが生成されます。このタイプのQスイッチにより、パルスタイミング、繰返し周波数、およびエネルギーを精密に電子制御できます。
組み込み用途(OEM用途)向けにその他の材質、コーティング、設計波長が必要な場合は、当社にご連絡ください。
| Item # | M16080 | Q30080 | Q47027 |
|---|---|---|---|
| Device Type | Modulator | Q-Switch | Q-Switch |
| Material | Crystal Quartz | Crystal Quartz | Fused Silica |
| Acoustic Mode | Longitudinal | Longitudinal | Shear |
| Design Wavelength | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
| Damage Threshold | > 500 MW/cm2 | > 500 MW/cm2 | > 500 MW/cm2 |
| Windows | AR V-Coated | AR V-Coated | AR V-Coated |
| Input Polarization | Vertical | Vertical | Arbitrary |
| Static Transmission | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
| Frequency | 80 MHz | 80 MHz | 27.12 MHz |
| Loss Modulation | ≥85%a | ≥85%a | ≥55% |
| RF Power | 20 W | 12 W | ≤50 W |
| Max Beam Diameter | 2.5 mm | 1.0 mm | 4.0 mm |
| Rise Time | 115 ns/mm Beam Diameter | 115 ns/mm Beam Diameter | 175 ns/mm Beam Diameter |
| Deflection Angle | 15 mrad | 15 mrad | 7.5 mrad |
| Impedance (Nominal) | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
| Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) | ≤1.2:1 | ≤1.2:1 | ≤1.2:1 |
| Cooling | Conductionb | Conductionb | Water Cooledc |

Click to Enlarge
Figure 2.1 QスイッチQ30080のRF駆動電力に対する試料の回折効率を示したグラフ

Click to Enlarge
Figure 2.2 当社のAOMおよびQスイッチに一般的な1064 nmのVコーティングを使用したときの反射率を示したグラフ
| Posted Comments: | |
| No Comments Posted |

- 組み込み用途(OEM用途)向けの伝導冷却式パッケージ
- 80 MHzのRF駆動周波数および20 WのRF電力に対応
- 1064 nmにおいて≥99%の透過率を実現するAR Vコーティング
- 損失変調率: 85%以上
音響光学変調器(AOM) M16080は、カスタム仕様または組み込み用途(OEM用途)向けのシステムへ統合可能な、小型の伝導冷却式デバイスです。内蔵のSMAコネクタを介して、80 MHzのRF信号で内蔵のトランデューサを駆動可能です。この変調器は、1064nm付近での動作向けに高品質な反射防止(AR)コーティングが施されており、99%以上の透過率を実現しています。

- 組み込み用途(OEM用途)向けの伝導冷却式または水冷式パッケージ
- RF駆動周波数: 80 MHzまたは27.12 MHz
- 1064 nmにおいて99%以上の透過率を実現するAR Vコーティング
- 回折効率: 85%以上または55%以上
当社の高損傷閾値Qスイッチは、カスタム仕様または組み込み用途(OEM用途)向けシステムに対応する小型のデバイスです。QスイッチQ30080は、伝導冷却式パッケージに組み込まれた石英結晶を利用して縦方向の音響モードを励起し、QスイッチQ47027は水冷式パッケージに組み込まれた溶融石英を利用してせん断音響モードを励起します。これらのQスイッチは、1064nm付近での動作向けに高品質な反射防止(AR)コーティングが施されており、99%以上の透過率を実現しています。
QスイッチQ30080のインターフェイスはSMAコネクタで、RF駆動周波数は80 MHzのとなります。一方、QスイッチQ47027ではBNCコネクタ入力で、RF駆動周波数は27.12 MHzです。また、Q47027にはRFドライバ接続用のSMCコネクタを介してアクセス可能なサーマルインターロックも搭載されています。このインターロックは、水循環の故障により温度が50 °Cまで上昇した場合に作動し、温度が30 °Cまで低下するとリセットされます。
Products Home




ズーム
音響光学変調器(AOM)およびQスイッチ