ベンチトップ型装置用ケース、フランジ付き

- Stocked Enclosures for Custom Electronics
- Simple, Three-Piece, Flanged Design
- Mounting Adapters for Stacking Multiple Enclosures
- 150.0 mm x 106.7 mm x 48.5 mm (Including Flanges)
Application Idea
EC1U
Flanged Benchtop Enclosure
EC1UA
Mounting Adapters for Stacking Enclosures
One EC1U Enclosure Shown Stacked on Top of Another Using EC1UA Adapters

Please Wait

Click to Enlarge
ベンチトップ型装置用ケースEC1Uを分解した様子
特長
- 赤のアルミニウム製
- 容易に組立て、分解可能
- アダプタEC1UAを用いて積み重ね可能
EC1Uは簡単に組み立て、分解、そして部品の組み込みができるよう設計が最適化されています。筐体は3つの部品で構成されています。前面と底面が一体になり、内側にM3ブラインドスタンドオフが4つとM4接地ネジが1つ付いた部分と、ブレッドボードや光学テーブルに取り付けるための切り欠きがついたフランジ付きのトップ部分、そして2つのネジを用いてその2つを連結固定するベゼル部の3パーツです。ケースの前面および背面はブランクパネルになっているため、用途に応じて入力ポートや出力ポートを付けることができます。
取付アダプタEC1UAを使用することで(下記参照)で上に積み重ねることもできます。また、ポストネジをフランジのスロットに配置することでØ12.7 mmポスト等をフランジに取り付けることができます。
当社では、レーザーカット加工、リベッティング、UVプリント等カスタム仕様のケースもご提供可能です。カスタム仕様のフランジ付きのベンチトップ型装置用ケースについては、当社までお問い合わせください。
専用の取付けボードやアクセサリもご用意している大型サイズのケースについては、当社のアルミニウム製ベンチトップ型電子回路用ケースのページをご覧ください。フィルタ回路、分圧器、インピーダンス整合器などの小さなカスタム回路向けには、カスタムデバイス用小型筐体がございます。19インチラックに取り付けられる製品については、19インチラック用電子回路筐体をご覧ください。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |


Click to Enlarge
ケースの底面

Click to Enlarge
光学テーブルに取り付けたEC1U
- 装置用の筐体
- シンプル化されたベンチトップ型設計
ベンチトップ型装置用ケースEC1Uは、容易に組立て、調整、そして部品を取り付けられるよう設計されています。こちらの空のケースの前面と背面はブランクパネルとなっています。装置用ケースの外寸法は139.0 mm x 106.7 mm x 46.5 mm(フランジと脚を除く)です。最大内寸法は133.0 mm x 102.6 mm x 42.5 mmで、インターロックタブやスタンドオフなどの取付部は含まれません。 寸法の詳細は、下記の赤いアイコン()をクリックしてご覧いただけます。
両側にある2つのM3ネジは、ケースの内側と外側を合体する前面のベゼルを固定します。予備用のネジが2つと、2 mm六角レンチが付属します。装置用ケースを開けるには、2 mm六角レンチで2つのネジを緩め、ベゼルを上に引き上げます。これにより、ケースの下部分を上から引き離すことができます。
テーブルに直接置く場合、ケースを支えるための4本のパッド付き脚が使用できます。また、光学テーブルにネジ固定するときにはフランジの切り欠き部を使用することができます。右の写真をご参照ください。