Products Home Products Home /  レーザー光源および関連製品 /  中赤外(MIR)レーザ

中赤外(MIR)レーザ

中赤外(MIR)レーザは、レーザ単体に加え、様々なレーザ装置もご用意しています。

単体レーザ

  • ファブリペロー型または分布帰還型(DFB)の量子カスケードレーザ(QCL)やインターバンドカスケードレーザ(ICL)(3.00~11.00 µm)

レーザ装置

  • ターンキー式のファブリペロー型QCL(4.00 µm、4.55 µm、10.5 µm)とDFB QCL(4~5 µm または9~10 µm)装置
  • 中心波長が2.7 µmのファイバーレーザ装置
  • 中赤外(MIR)域用スーパーコンティニウムレーザ(1.3~4.5 µm)、(3.5~11 µm)
  • 中心波長が2 µmのフェムト秒ファイバーレーザ