固定式ミラーマウント、製品組み込み用途(OEM用途)向け


  • Fixed Mounts for Ø1/2", Ø1", Ø1.5", or Ø2" Optics
  • Matching Optic Axis Height for OEM Applications
  • Baseplates Available for Breadboard Compatibility

FMM2F

Ø2" Front-Loading Mirror Mount

FMM15R

Ø1.5" Rear-Loading Mirror Mount

FMB1

Rotating Baseplate for Mirror Mounts

FMM05R

Ø1/2" Rear-Loading Mirror Mount

FMM1F

Ø1" Front-Loading Mirror Mount

Related Items


Please Wait

製品組み込み用(OEM用)マウント

当社の固定式ミラーマウントは製品組み込み用途(OEM用途)でご使用いただけるように設計されており、大量生産や計画生産にも対応可能です。さらに、種類、サイズ、形状の異なる光学素子を取付けられるように、設計を変更して製造することも可能です。例えば、正方形ミラー、回折格子、サイズの異なる光学素子などを取付けられる固定式マウントや、ビーム高の異なる固定式マウントを製造した実績があります。当社で対応可能な製品組み込み用(OEM用)マウントについての詳細は、当社までお問い合わせください。

Quick Links
Front-Loading Fixed Mirror Mounts
Rear-Loading Fixed Mirror Mounts
Rotating Baseplates for Mirror Mounts

Table 1.1  Vacuum Specifications
Vacuum Compatibility
as Packageda,b
>10-6 Torr
Materials6061-T6 Aluminum
Preparation and
Packaging
Chemically Cleaned and
Double Vacuum-Bagged
  • 追加の処理をせずにこれらのコンポーネントを使用できる真空度。追加の洗浄と処理を行うことで、さらに高い真空度でも使用可能です。
  • 真空で使用する場合、FMMシリーズ固定式ミラーマウントに付いている先端がナイロン製の止めネジは必ず取り外してください。

Click for Details

Figure 1.2  フロントローディング用とリアローディング用の両方のミラーマウントをご用意しています。光学素子取付け面には2か所の切り抜きがあり、入射角45°で使用すると透過光に対して大きな開口が得られます。これらの写真はØ25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用です。

特長

  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø38.1 mm(Ø1.5インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用の固定式ミラーマウント
    • フロントローディング用およびリアローディング用のマウント
  • ナイロンチップ付き止めネジを取り外して真空用途に対応可能
  • 取り付けオプション
    • ナイロンチップ付き止めネジ(セットスクリュ)で光学素子を固定
    • 接着式取付け用の取付面と3つの接着ポート
  • 光軸高さ: 38.1 mm(共通)
  • M6ネジ用の取付穴
  • 回転ベースプレートを使用してブレッドボードに取り付け可能
    • 最大90°の手動回転

当社の製品組み込み用(OEM用)固定式マウントは、実験室での研究開発から製品組み込み用(OEM用)レーザーシステムの大量生産へのシームレスな移行が可能です。すべてのマウントの光軸の高さが統一されているため、光路の一貫性と互換性が得られ、試作品のレイアウトや生産統合を簡素化することができます。また、ベースプレートが独立しているため、柔軟な試作品製作や開発段階での完全な光学システムへの統合が可能です。固定された光学素子の高さと設置面積により、ほかのシステムにマウントを直接移動することができ、共振器にも対応可能な筐体は、カスタム仕様のレーザーシステムの基礎構造に直接取り付けることができます。この総合的な構造により、組み込み用途(OEM用途)向け製品の設計者は標準ブレッドボード上で光学システムを迅速に開発・反復することができます。それらのアセンブリは、アライメント形状を変更することなくそのまま生産環境に展開できるため、検証要件が軽減され、長期的なシステム信頼性が向上します。

キネマティック調整が不要な用途では、これらの固定式光学マウントでミラーなどの光学部品を固定できます。これらのマウントには取付フランジが付いており、シリーズ全体で共通のマウント高さ維持するため、組み込み用途(OEM用途)に適しています。ブレッドボードに対応可能で、最大90°の回転が可能なベースプレートも別売りでご用意しています。各部品はアルマイト加工無しのアルミニウム6061-T6製で、2重の真空バッグに入っているため、クリーンルームや真空チャンバでの用途に適しています。真空での仕様はTable 1.1をご参照ください。

フロントローディング用またはリアローディング用の製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式ミラーマウント(FMMシリーズ)
当社では、FMMシリーズの固定式ミラーマウントをØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø38.1 mm(Ø1.5インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用でご用意しています。各マウントは光学素子をマウントの前面または背面から取り付け可能で、マウント上部にある先端がナイロン製の止めネジで光学素子の位置を固定します。光学素子を永久的に取り付けたり、真空環境で使用する場合は、3つの接着ポートを使用して光学素子を接着固定できます。これらのマウントの取付面には切り抜き部きがあり、入射角45°で使用すると透過光に対して大きな開口が得られます(Figure 1.2参照)。取付けフランジの2つの貫通穴は取付用のM6ネジに対応し、そのうちの1つは同じサイズの肩付きネジを使用してタイトフィット可能な、位置決め用の貫通穴となっています。

製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式ミラーマント用回転ベースプレート
回転ベースプレートFMB1/Mを使用して、FMMシリーズ固定式ミラーマウントを標準ブレッドボードや光学テーブルに接続できます。さらに、付属の位置決めピン用アダプタにより、ベースプレートをブレッドボードまたは光学テーブルのM6 x 1.0タップ穴の周囲で自由に回転させて、素早く簡単に角度調整ができます。湾曲したクリアランススロットにより、取付用キャップスクリュでベースプレートに取り付けたまま90°回転させることができます。また、4つのM6 x 1.0取付用タップ穴を使用してFMMシリーズ固定式ミラーマウントをベースプレートに固定設置することもできます。


Posted Comments:
No Comments Posted

固定式ミラーマウント、フロントローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け

Front-Loading Fixed Mirror Mount
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
FMM1F1Ø1インチ固定式ミラーマウント、フロントローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(インチ規格)
PF10-03-P011保護膜付き銀ミラー(円形)、Ø25.4 mm、厚さ6 mm
FMB11回転ベースプレート、製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式ミラーマウント用(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
FMM1F/M1Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)固定式ミラーマウント、フロントローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(ミリ規格)
PF10-03-P011保護膜付き銀ミラー(円形)、Ø25.4 mm、厚さ6 mm
FMB1/M1回転ベースプレート、製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式ミラーマウント用(ミリ規格)
Figure G1.1  保護膜付き銀ミラーを取り付けた前面取付け用ミラーマウントFMM1F(/M)
  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø38.1 mm(Ø1.5インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子に対応
  • 先端にナイロンチップが付いた2.0 mm六角止めネジ(セットスクリュ)
  • M6ネジ用の取付穴

FMMシリーズのフロントローディングの固定式ミラーマウントは、ミラーなどの光学部品を簡単に取り付け可能です。Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø38.1 mm(Ø1.5インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用をご用意しています。マウントはアルマイト加工されていないアルミニウム6061-T6製で、光学素子を前面から取り付ける構造を特徴としています。光学素子は、先端がナイロン製の止めネジを2.0 mmボール(六角)ドライバまたは六角レンチで締め付けて固定します。 永久的な取り付けや真空環境での用途に対応できるよう、光学素子を接着固定するための接着ポートが3つあります。取付フランジの2つの貫通穴はM6ネジに対応し、そのうちの1つは肩付きネジを使用してタイトフィット可能な、位置決め用の貫通穴となっています。各マウントの光軸は共通の高さに統一されているため、製品組み込み用途(OEM用途)に適しています。

Item #Optic SizeClear ApertureOptic Bore DepthMin. Optic ThicknessaOptical Axis Height
FMM05F(/M)Ø1/2" (Ø12.7 mm)Ø0.45" (Ø11.4 mm)0.21" (5.3 mm)0.14" (3.5 mm)1.50" (38.1 mm)
FMM1F(/M)Ø1" (Ø25.4 mm)Ø0.90" (Ø22.9 mm)0.21" (5.3 mm)0.14" (3.5 mm)
FMM15F(/M)Ø1.5" (Ø38.1 mm)Ø1.43" (Ø36.2 mm)0.45" (11.3 mm)0.25" (6.4 mm)
FMM2F(/M)Ø2" (Ø50.8 mm)Ø1.90" (Ø48.3 mm)0.45" (11.3 mm)0.25" (6.4 mm)
  • 先端がナイロン製の止めネジを使用した場合
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
FMM05F/M Support Documentation
FMM05F/MNEW!Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)固定式ミラーマウント、フロントローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(ミリ規格)
¥6,028
7-10 Days
FMM1F/M Support Documentation
FMM1F/MNEW!Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)固定式ミラーマウント、フロントローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(ミリ規格)
¥6,576
7-10 Days
FMM15F/M Support Documentation
FMM15F/MNEW!Ø38.1 mm(Ø1.5インチ)固定式ミラーマウント、フロントローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(ミリ規格)
¥7,535
7-10 Days
FMM2F/M Support Documentation
FMM2F/MNEW!Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)固定式ミラーマウント、フロントローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(ミリ規格)
¥8,631
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
FMM05F Support Documentation
FMM05FNEW!Ø1/2インチ固定式ミラーマウント、フロントローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(インチ規格)
¥6,028
7-10 Days
FMM1F Support Documentation
FMM1FNEW!Ø1インチ固定式ミラーマウント、フロントローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(インチ規格)
¥6,576
7-10 Days
FMM15F Support Documentation
FMM15FNEW!Ø1.5インチ固定式ミラーマウント、フロントローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(インチ規格)
¥7,535
7-10 Days
FMM2F Support Documentation
FMM2FNEW!Ø2インチ固定式ミラーマウント、フロントローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(インチ規格)
¥8,631
7-10 Days

固定式ミラーマウント、リアローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け

Rear-Loading Fixed Mirror Mount
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
FMM05R1Ø1/2インチ固定式ミラーマウント、リアローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(インチ規格)
PF05-03-M011保護膜付き金ミラー(円形) 、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)
FMB11回転ベースプレート、製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式ミラーマウント用(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
FMM05R/M1Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)固定式ミラーマウント、リアローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(ミリ規格)
PF05-03-M011保護膜付き金ミラー(円形) 、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)
FMB1/M1回転ベースプレート、製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式ミラーマウント用(ミリ規格)
Figure G2.1  保護膜付き金ミラーを取り付けたリアローディングのミラーマウントFMM05R(/M)
  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø38.1 mm(Ø1.5インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子に対応
  • ナイロンチップ付きの2.0 mm六角止めネジ(セットスクリュ)
  • M6ネジ用の取付穴

FMMシリーズのリアローディング固定式ミラーマウントは、ミラーなどの光学部品を簡単に取り付け可能です。Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø38.1 mm(Ø1.5インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用をご用意しています。マウントはアルマイト加工されていないアルミニウム6061-T6製で、光学素子を背面から取り付ける構造を特徴としています。光学素子は、先端がナイロン製の止めネジを2.0 mmボール(六角)ドライバまたは六角レンチで締め付けて固定します。 永久的な取付けや真空環境での用途に対応できるよう、光学素子を固定するための接着ポートが3つあります。取付けフランジの2つの貫通穴はM6ネジに対応し、そのうちの1つは肩付きネジを使用して密閉可能な、位置決め用の貫通穴となっています。各マウントの光軸は一般的な高さに統一されているため、製品組み込み用途(OEM用途)に適しています。

Item #Optic SizeClear ApertureOptic Bore DepthMin. Optic ThicknessaOptical Axis Height
FMM05R(/M)Ø1/2" (Ø12.7 mm)Ø0.45" (Ø11.4 mm)0.21" (5.3 mm)0.14" (3.5 mm)1.50" (38.1 mm)
FMM1R(/M)Ø1" (Ø25.4 mm)Ø0.90" (Ø22.9 mm)0.21" (5.3 mm)0.14" (3.5 mm)
FMM15R(/M)Ø1.5" (Ø38.1 mm)Ø1.43" (Ø36.2 mm)0.45" (11.3 mm)0.25" (6.4 mm)
FMM2R(/M)Ø2" (Ø50.8 mm)Ø1.90" (Ø48.3 mm)0.45" (11.3 mm)0.25" (6.4 mm)
  • 先端がナイロン製の止めネジを使用した場合
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
FMM05R/M Support Documentation
FMM05R/MNEW!Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)固定式ミラーマウント、リアローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(ミリ規格)
¥6,028
7-10 Days
FMM1R/M Support Documentation
FMM1R/MNEW!Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)固定式ミラーマウント、リアローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(ミリ規格)
¥6,576
7-10 Days
FMM15R/M Support Documentation
FMM15R/MNEW!Ø38.1 mm(Ø1.5インチ)固定式ミラーマウント、リアローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(ミリ規格)
¥7,535
7-10 Days
FMM2R/M Support Documentation
FMM2R/MNEW!Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)固定式ミラーマウント、リアローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(ミリ規格)
¥8,631
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
FMM05R Support Documentation
FMM05RNEW!Ø1/2インチ固定式ミラーマウント、リアローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(インチ規格)
¥6,028
7-10 Days
FMM1R Support Documentation
FMM1RNEW!Ø1インチ固定式ミラーマウント、リアローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(インチ規格)
¥6,576
7-10 Days
FMM15R Support Documentation
FMM15RNEW!Ø1.5インチ固定式ミラーマウント、リアローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(インチ規格)
¥7,535
7-10 Days
FMM2R Support Documentation
FMM2RNEW!Ø2インチ固定式ミラーマウント、リアローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(インチ規格)
¥8,631
7-10 Days

回転ベースプレート、製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式ミラーマウント用

Mirror Mounts on Rotating Baseplates
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
FMM05R1Ø1/2インチ固定式ミラーマウント、リアローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(インチ規格)
FMM1R1Ø1インチ固定式ミラーマウント、リアローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(インチ規格)
FMB12回転ベースプレート、製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式ミラーマウント用(インチ規格)
DMLP6381��ѹ����ï����25.4mmN/�50%638nm
DMLP638T1Ø1/2" Longpass Dichroic Mirror, 638 nm Cut-On
View Metric Product List
型番数量Description
FMM05R/M1Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)固定式ミラーマウント、リアローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(ミリ規格)
FMM1R/M1Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)固定式ミラーマウント、リアローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(ミリ規格)
FMB1/M2回転ベースプレート、製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式ミラーマウント用(ミリ規格)
DMLP6381��ѹ����ï����25.4mmN/�50%638nm
DMLP638T1Ø1/2" Longpass Dichroic Mirror, 638 nm Cut-On
Figure 788A  ダイクロイックミラーを装着したリアローディング固定式ミラーマウントをベースプレートFMB1(/M)に取り付けた様子
  • M6 x 1.0タップ穴で固定式ミラーマウントを取り付け
  • 付属の位置決めピン用アダプタが回転軸となり回転可能
  • ブレッドボードや光学テーブルに取り付ける際にはM6キャップスクリュ用スロットを使用
  • 貫通スロットにより最大90°の回転が可能

回転ベースプレートFMB1/Mを使用して、製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式回転マウントを標準ブレッドボードや光学テーブルに接続できます。 ベースプレートの4つのM6 x 1.0タップ穴はすべての固定式ミラーマウントの設置用です。付属の位置決めピン用アダプタは、中央のM6 x 1.0タップ穴にネジ止めされており、ブレッドボードや光学テーブルにある穴の1つに設置したときにベースプレートを回転させるための回転軸となります。湾曲した貫通スロットにより、ベースプレートをブレッドボードや光学テーブルに取り付けた状態で(取付用のキャップスクリュを取り外さなくても)最大90°の回転が可能です。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
FMB1/M Support Documentation
FMB1/MNEW!回転ベースプレート、製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式ミラーマウント用(ミリ規格)
¥4,658
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
FMB1 Support Documentation
FMB1NEW!回転ベースプレート、製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式ミラーマウント用(インチ規格)
¥4,658
7-10 Days