ケージシステム用直角アダプター


  • Cage Plates for Orthogonal Construction
  • 16 mm, 30 mm, and 60 mm Cage System Compatibility
  • Lens Tube Compatible

LCP30

60 mm to 30 mm
Cage System

CP30Q

30 mm to 30 mm
Cage System

SP30

30 mm to 16 mm
Cage System

LCP60

60 mm to 60 mm
Cage System

Related Items


Please Wait

Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
CP301直角アダプタ、30 mm-30 mmケージシステム用
CP360Q130 mmケージシステム用Ø1インチ光学素子用マウント、ピボット型、簡単脱着式(インチ規格)
DMLP5501Ø1" Longpass Dichroic Mirror, 550 nm Cut-On
CP02F1SM1ネジ付き30 mmケージプレート、厚さ0.35インチ、固定リング2個付属(インチ規格)
CP332SM1ネジ付き30 mmケージプレート、厚さ0.35インチ、固定リング2個付属、#8-32タップ穴(インチ規格)
ER2-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 50.8 mm、4個入り
ER8-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 203.2 mm、4個入り
View Metric Product List
型番数量Description
CP301直角アダプタ、30 mm-30 mmケージシステム用
CP360Q/M130 mmケージシステム用Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用マウント、ピボット型、簡単脱着式(ミリ規格)
DMLP5501Ø1" Longpass Dichroic Mirror, 550 nm Cut-On
CP02F/M1SM1ネジ付き30 mmケージプレート、厚さ8.9 mm、固定リング2個付属(ミリ規格)
CP33/M2SM1ネジ付き30 mmケージプレート、厚さ8.9 mm、固定リング2個付属、M4タップ穴(ミリ規格)
ER2-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 50.8 mm、4個入り
ER8-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 203.2 mm、4個入り
Figure 1.1  アダプタCP30を使用して2つの30 mmケージシステムを90°に取り付け
Cage System Size Adapters
In-Line Cage Plates
Orthogonal Adapters
Drop-In 30 mm to 60 mm

特長

  • 2つのケージ部品を90°に取り付け
  • 取り付け可能なケージの組み合わせ:
    • 30 mm-16 mm
    • 30 mm-30 mm
    • 60 mm-30 mm
    • 60 mm-60 mm
  • 光学素子またはレンズチューブを取り付けるSM1内ネジ付き

直角ケージシステムアダプタは2つのケージシステムを90°に取り付け可能です。SP30は16 mmケージシステムを30 mmケージシステムに取り付けます。CP30とCP30Qは30 mmケージシステムを30 mmケージシステムに、LCP30は30 mmケージシステムを60 mmケージシステムに取り付けます。また、LCP60は60 mmケージシステムをほかの60 mmケージシステムに取り付けます。各ケージプレートには6個のケージロッド用取付け穴が付いています。ケージロッドは2.0 mm六角穴付きネジでプレートに固定します。

当社ではインライン式ケージシステムサイズ変換アダプタやケージロッドを直角に構築可能なアクセサリを16 mmケージシステム30または60 mmケージシステム用にご用意しております。


Posted Comments:
user  (posted 2019-10-18 12:37:08.887)
It would be nice to have a similar design that can be used as "drop in". That comes in very handy if one wants to branch out from an already existing beam path without reassemling it's cage system.
YLohia  (posted 2019-10-18 02:36:30.0)
Hello, thank you for your feedback. I have posted your request in our internal product engineering forum for further consideration as a future product.
kevindp04  (posted 2019-02-18 21:22:01.307)
I can't use this Solidworks documents. It's probably because of the different version of Solidworks, could you please send me Solidworks 2017 version? ty
YLohia  (posted 2019-04-05 11:53:19.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, Solidworks doesn't allow for saving files as different revisions/years. However, the Step file is going to be much more compatible with various modeling softwares. It can be found here: . We were able to load it into Solidworks 2016 with no problem, so it should work with your version as well. We recommend opening up a blank existence of your SW 2017, downloading the Step file from a Google Chrome browser, and then dragging the downloaded file and dropping it into the open existence of SW. I had to drag and drop twice for SW to start reading the Step file, but ultimately it loaded with no problem.

直角アダプタ、30 mm-16 mmケージシステム用


Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
SP301直角アダプタ、30 mm-16 mmケージシステム用
GCH25-751ガラスセル(Ø9 mm、Ø19 mm、Ø25 mm、長さ75 mm)用ヒーターアセンブリ、15 W(各加熱素子につき) 
GC19075-RB1Rubidium Quartz Reference Cell, Ø19 mm x 75 mm(日本では販売しておりません)
SP02116 mmケージプレート、SM05ネジ付き 、固定リングSM05RR付属
CP331SM1ネジ付き30 mmケージプレート、厚さ0.35インチ、固定リング2個付属、#8-32タップ穴(インチ規格)
SR2-P41Ø4 mmケージアセンブリーロッド、長さ 50.8 mm、4個入り
ER6-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 152.4 mm、4個入り
View Metric Product List
型番数量Description
SP301直角アダプタ、30 mm-16 mmケージシステム用
GCH25-751ガラスセル(Ø9 mm、Ø19 mm、Ø25 mm、長さ75 mm)用ヒーターアセンブリ、15 W(各加熱素子につき) 
GC19075-RB1Rubidium Quartz Reference Cell, Ø19 mm x 75 mm(日本では販売しておりません)
SP02116 mmケージプレート、SM05ネジ付き 、固定リングSM05RR付属
CP33/M1SM1ネジ付き30 mmケージプレート、厚さ8.9 mm、固定リング2個付属、M4タップ穴(ミリ規格)
SR2-P41Ø4 mmケージアセンブリーロッド、長さ 50.8 mm、4個入り
ER6-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 152.4 mm、4個入り
Figure G1.1  アダプタSP30を使用して16 mmおよび30 mmケージシステムを90°に取り付け

直角アダプタSP30は直交する16 mmケージシステムを30 mmケージシステムに結合します。前面にはSRシリーズロッド用Ø4 mm貫通穴が4つ、側面にはERシリーズロッド用にØ6 mm貫通穴が2つずつ付いています。貫通穴にはロック用止めネジが付いていて、2.0 mm六角レンチまたはボール(六角)ドライバを使用します。前面にはSM05レンズチューブまたは厚さ3.3 mmまでのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子を取り付けるSM05タップ穴が付いています。固定リングSM05RRは別売りです。

Figure G1.1 ではØ19 mmの基準ガスセルが30 mmケージシステム内の基準ガスセルオーブンGCH25-75に取り付けられています。 直交する16 mmケージシステムの取り付けにアダプタSP30を使用しています。この直交するケージシステムに取り付けられたフォトディテクタは、基準ガスセル内の蒸気に入射しているレーザービームの蛍光観察に使用することができます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SP30 Support Documentation
SP30直角アダプタ、30 mm-16 mmケージシステム用
¥6,154
Today

直角アダプタ、30 mm-30 mmケージシステム用


Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
CP301直角アダプタ、30 mm-30 mmケージシステム用
CP360Q130 mmケージシステム用Ø1インチ光学素子用マウント、ピボット型、簡単脱着式(インチ規格)
DMLP5501Ø1" Longpass Dichroic Mirror, 550 nm Cut-On
CP02F1SM1ネジ付き30 mmケージプレート、厚さ0.35インチ、固定リング2個付属(インチ規格)
CP332SM1ネジ付き30 mmケージプレート、厚さ0.35インチ、固定リング2個付属、#8-32タップ穴(インチ規格)
ER2-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 50.8 mm、4個入り
ER8-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 203.2 mm、4個入り
View Metric Product List
型番数量Description
CP301直角アダプタ、30 mm-30 mmケージシステム用
CP360Q/M130 mmケージシステム用Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用マウント、ピボット型、簡単脱着式(ミリ規格)
DMLP5501Ø1" Longpass Dichroic Mirror, 550 nm Cut-On
CP02F/M1SM1ネジ付き30 mmケージプレート、厚さ8.9 mm、固定リング2個付属(ミリ規格)
CP33/M2SM1ネジ付き30 mmケージプレート、厚さ8.9 mm、固定リング2個付属、M4タップ穴(ミリ規格)
ER2-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 50.8 mm、4個入り
ER8-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 203.2 mm、4個入り
Figure G2.1  アダプタCP30を用いて直角に取り付けられた2つの30 mmケージシステム。 回転マウントCP360Q(/M)には、Ø25.4 mm(Ø1インチ)ビームスプリッタが取り付けられています。そこで反射されたビームは、アダプタCP30で90°方向に取り付けられたケージシステムに入射します。
Figure G2.2  CP30Qは組立て済みのケージシステムにスナップオンで取付け可能
  • 30 mmケージシステムと他の30 mmケージシステムとの直角取付け
  • ERシリーズロッドに対応
    • アダプタCP30は固定用のフレクシャークランプを用いて、平行なERロッドに取り付けます。
    • アダプタCP30Qはスナップオンで脱着が可能です。
  • SM1レンズチューブやØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子の取付けが可能なSM1内ネジ
  • 2.0 mm六角穴付き固定ネジが8個

直角アダプタープレートCP30およびCP30Qは、2つの30 mmケージセグメントを直角に接続できるように設計されています。各アダプタの前面にはERケージロッド用のØ6 mm止まり穴が4つ付いています。CP30の背面には、2本の平行なERケージロッドにスライドさせて取付けるフレクシャークランプが付いており、これは長期的に使用するうえではより確実な方式です。一方、CP30Qの背面にはタブが付いており、組立て済みのケージシステムを分解することなく、スナップオンで取付けられます(Figure G2.2 参照)。どちらにも2 mm六角止めネジ(セットスクリュ)が付いており、締め付けることでケージロッドの位置を固定します。

プレート前面にはSM1内ネジ付きの貫通穴もあり、2個の固定リングSM1RR(付属していません)を用いて、SM1レンズチューブや厚さ6.1 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を取り付けることが可能です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CP30 Support Documentation
CP30直角アダプタ、30 mm-30 mmケージシステム用
¥8,538
Today
CP30Q Support Documentation
CP30QCustomer Inspired!  30 mmケージシステム用スナップオン式直角アダプタ
¥12,246
Today

直角アダプタ、60 mm-30 mmケージシステム用


Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
LCP301直角アダプタ、60 mm-30 mmケージシステム用
CP02F1SM1ネジ付き30 mmケージプレート、厚さ0.35インチ、固定リング2個付属(インチ規格)
LCP34260 mmケージプレート、SM2ネジ付き、厚さ0.5インチ、#8-32タップ穴、固定リングSM2RR 2個付属(インチ規格)
ER3-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 76.2 mm、4個入り
ER6-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 152.4 mm、4個入り
View Metric Product List
型番数量Description
LCP301直角アダプタ、60 mm-30 mmケージシステム用
CP02F/M1SM1ネジ付き30 mmケージプレート、厚さ8.9 mm、固定リング2個付属(ミリ規格)
LCP34/M260 mmケージプレート、SM2ネジ付き、厚さ12.7 mm、M4タップ穴、固定リングSM2RR 2個付属(ミリ規格)
ER3-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 76.2 mm、4個入り
ER6-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 152.4 mm、4個入り
Figure G3.1  アダプタLCP30を使用して、30 mmおよび60 mmケージシステムを90°に取り付け

直角アダプタLCP30は直交する30 mmケージシステムを60 mmケージシステムに結合します。前面には30 mmケージシステムに対応したERシリーズロッド用Ø6 mm貫通穴が4つ、側面には60 mmケージシステム用にØ6 mm貫通穴がさらに2つずつ付いています。貫通穴にはロック用止めネジが付いていて、2.0 mm六角レンチまたはボール(六角)ドライバを使用します。前面にはSM1レンズチューブまたは厚さ8.6 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を取り付けるSM1タップ穴が付いています。固定リングSM1RRは別売りです。

Figure G3.1 では、アダプタLCP30を使用して30 mmケージシステムを60 mmケージシステムに90°に取り付けています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCP30 Support Documentation
LCP30直角アダプタ、60 mm-30 mmケージシステム用
¥7,169
Today

直角アダプタ、60 mm-60 mmケージシステム用


Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
LCP601直角アダプタ、60 mm-60 mmケージシステム用
LCP34360 mmケージプレート、SM2ネジ付き、厚さ0.5インチ、#8-32タップ穴、固定リングSM2RR 2個付属(インチ規格)
ER4-P41Ø6 mm ケージアセンブリーロッド、長さ 101.6 mm、4個入り
ER6-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 152.4 mm、4個入り
LCP360R160 mmケージシステム用Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用マウント、ピボット型、簡単脱着式
BSW301Ø50.8mm UVFSプレート型ビームスプリッタ、50:50、コーティング: 600 ~1700nm、t = 8mm
View Metric Product List
型番数量Description
LCP601直角アダプタ、60 mm-60 mmケージシステム用
LCP34/M360 mmケージプレート、SM2ネジ付き、厚さ12.7 mm、M4タップ穴、固定リングSM2RR 2個付属(ミリ規格)
ER4-P41Ø6 mm ケージアセンブリーロッド、長さ 101.6 mm、4個入り
ER6-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 152.4 mm、4個入り
LCP360R160 mmケージシステム用Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用マウント、ピボット型、簡単脱着式
BSW301Ø50.8mm UVFSプレート型ビームスプリッタ、50:50、コーティング: 600 ~1700nm、t = 8mm
Figure G4.1  アダプタLCP60を使用して2つの60 mmケージシステムを90°に取り付け

直角アダプタLCP60は直交する2つの60 mmケージシステムを結合します。前面にはERシリーズロッド用の深さ8.9 mmのØ6 mm貫通穴が4つ付いています。ケージ用の2つのロック用止めネジでERシリーズロッドを貫通穴に固定できます。締め付けには2.0 mm六角レンチを使用します。側面には60 mmケージシステムに対応したケージロッド用のØ6 mm貫通穴が2つずつ付いています。貫通穴にはフレクシャ式固定ネジが付いていて、固定には2.0 mm六角レンチを使用します。前面にはSM2レンズチューブまたは厚さ15.9 mmまでのØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を取り付けるSM2タップ穴が付いています。固定リングSM2RRは別売りです。

Figure G4.1 では、Ø50.8 mm(Ø2インチ)ビームスプリッタを回転マウントLCP360Rに取り付けています。入射ビームは反射し、アダプタLCP60を使用して直角に取り付けたもう1つの60 mmケージシステムに入射されます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCP60 Support Documentation
LCP60直角アダプタ、60 mm-60 mmケージシステム用
¥11,271
Today