この製品は生産を終了いたしました。

WDM8-S-11B-20-NM - PRO8000 DWDM source, 197.05 THz/1521.40 nm, 20mW, 
ズーム
WDM8-S-11B-20-NM
PRO8000 DWDM source, 197.05 THz/1521.40 nm, 20mW,

型番:WDM8-S-11B-20-NM -製品に関するご質問はこちら 製品に関するご質問はこちら.
パッケージ重量(目安):0.95 kg / Each

図面・資料:
ManualOperating Manual Copy to clipboard Share Document by Email
RoHSRoHS Non-Compliant
REACHSVHC > 0,1% Lead
すべての製品資料をダウンロードする
資料・図面のダウンロード
カートのページから複数の製品の資料や図面を一括または選択してダウンロードできます。
Warranty (Subject to our General Terms and Conditions)
Please contact your local office for warranty information on this product.
Phone:+81-3-6915-7701
Compliance-Related Questions?
Contact us at compliance@thorlabs.com.
 共有する 共有する 印刷する 印刷する お気に入りへ追加 Watch for Updates