WDM8-L-40D-20-NM - PRO8000 DWDM source, 189.975 THz/1578.06 nm, 20mW, 
WDM8-L-40D-20-NM - PRO8000 DWDM source, 189.975 THz/1578.06 nm, 20mW,
ズーム
WDM8-L-40D-20-NM
PRO8000 DWDM source, 189.975 THz/1578.06 nm, 20mW,

型番:WDM8-L-40D-20-NM -製品に関するご質問はこちら 製品に関するご質問はこちら.
パッケージ重量(目安):0.95 kg / Each
出荷予定日:Request Lead Time
RoHS:RoHS Non-Compliant
定価(税抜):¥508,654
Add To Cart:
数量 :  
リリース日:2004/01/30

図面・資料:
ManualOperating Manual Copy to clipboard Share Document by Email
RoHSRoHS Non-Compliant
REACHSVHC > 0,1% Lead
すべての製品資料をダウンロードする
資料・図面のダウンロード
カートのページから複数の製品の資料や図面を一括または選択してダウンロードできます。
Warranty (Subject to our General Terms and Conditions)
Two year warranty. Incorporated light sources are warrantied for the lesser of one year or (to the extent applicable) the number of hours stated in the specifications.
Compliance-Related Questions?
Contact us at compliance@thorlabs.com.
 共有する 共有する 印刷する 印刷する お気に入りへ追加 Watch for Updates