この製品は生産を終了いたしました。

WDM8-L-07A-20-NM - PRO8000 DWDM source, 186.60 THz/1606.60 nm, 20mW, 
ズーム
WDM8-L-07A-20-NM
PRO8000 DWDM source, 186.60 THz/1606.60 nm, 20mW,

型番:WDM8-L-07A-20-NM -製品に関するご質問はこちら 製品に関するご質問はこちら.
パッケージ重量(目安):0.95 kg / Each
Discontinued:2024/09/16

図面・資料:
Catalog Presentation: Catalog Presentation
ManualOperating Manual Copy to clipboard Share Document by Email
RoHSRoHS Exempt
REACHSVHC > 0.1% Lead
すべての製品資料をダウンロードする
資料・図面のダウンロード
カートのページから複数の製品の資料や図面を一括または選択してダウンロードできます。
Warranty (Subject to our General Terms and Conditions)
Two year warranty. Incorporated light sources are warrantied for the lesser of one year or (to the extent applicable) the number of hours stated in the specifications.
Compliance-Related Questions?
Contact us at compliance@thorlabs.com.
 共有する 共有する 印刷する 印刷する お気に入りへ追加 Watch for Updates