This product has been superseded by part number PDB440C

PDB140C-EC - Fixed Gain Balance Detector, 15 MHz, InGaAs, 800-1700 nm, 230VAC 
ズーム
PDB140C-EC
Fixed Gain Balance Detector, 15 MHz, InGaAs, 800-1700 nm, 230VAC

型番:PDB140C-EC -製品に関するご質問はこちら 製品に関するご質問はこちら.
パッケージ重量(目安):1.88 kg / EACH
Discontinued:2009/04/13

図面・資料:
Auto CAD PDFAuto CAD PDF Copy to clipboard Share Document by Email
Auto CAD DXFAuto CAD DXF Copy to clipboard Share Document by Email
SolidworksSolidworks Copy to clipboard Share Document by Email
StepStep Copy to clipboard Share Document by Email
Catalog Presentation: Catalog Presentation
ManualOperating Manual Copy to clipboard Share Document by Email
RoHSRoHS Exempt
REACH
すべての製品資料をダウンロードする
資料・図面のダウンロード
カートのページから複数の製品の資料や図面を一括または選択してダウンロードできます。
Warranty (Subject to our General Terms and Conditions)
Please contact your local office for warranty information on this product.
Phone:+81-3-6915-7701
Compliance-Related Questions?
Contact us at compliance@thorlabs.com.
 共有する 共有する 印刷する 印刷する お気に入りへ追加 Watch for Updates