マイクロメータ


  • Analog or High-Resolution Digital Readouts
  • Measurements Made in Imperial or Metric Units
  • Digital Micrometers with SPC Data Output

DIGM4Q

3" - 4" (75 mm - 100 mm) Digital Micrometer with SPC Data Output

ANM1

0 - 1" Analog Micrometer

Application Idea

A DIGM1Q Digital Micrometer with a DIGMBT1 Wireless Transmitter being used to measure the diameter of an F25USN1P threaded bushing.

Related Items


Please Wait

特長

Digital Micrometers
Click to Enlarge
Figure 1.1  こちらのDIGM4QほかのデジタルマイクロメータDIGMxQは、ボタンを押すだけでPCに直接データを転送するように設定でき、検査用途に適しています。
  • 精密測定ツール、最大100 mmまでの寸法に対応
  • ミリ表示とインチ表示をボタン1つで切り替え可能
  • シンブル1回転あたり2.0 mmの高速スピンドル移動が可能なデジタルマイクロメータDIGMxQ
  • 0~25 mm範囲の非回転スピンドル付きデジタルマイクロメータもご用意
  • アナログマイクロメータもご用意

当社の精密マイクロメータのラインナップには、産業用と研究用の両方の用途に適したアナログとデジタル製品をご用意しています。 このページの各マイクロメータは、耐久性のある超硬チップの測定面、25 mmの測定範囲、スピンドルの位置をロックするレバーを備えています。デジタル式についてには、1 µmまで読み取れる高解像度ディスプレイやSPCデータ出力などの機能が付加されています。デジタルマイクロメータDIGMxQのラインナップはシンブル1回転あたりのスピンドル移動量が2.0 mmと高速移動が可能です。回転スピンドルのトルクが懸念される繊細なサンプルには、非回転スピンドルで範囲が0~25 mmのデジタルマイクロメータをご用意しています。

マイクロメータ用ワイヤレスデータ送信方法

Bluetooth送信ユニットDIGMBT1を使用するには、送信ユニットをSPC(統計的工程管理)データ出力機能を備えた一対のマイクロメータ(型番DIGMxQ)に取り付け、必要なソフトウェアをダウンロードする必要があります。なお、デジタルマイクロメータCPM1は、SPCデータ出力用のBluetoothワイヤレス送信ユニットDIGMBT1には対応しませんのでご留意ください。マイクロメータCPM1をPCに接続するために、SBC-COMMパッケージをご提供しています。このパッケージは、マイクロメータに表示された出力位置を読み取る LabVIEW VI と共に、RS-232 インターフェースを介してマイクロメータCPM1とPC間のインターフェイスを確立するために必要な機器が含まれています。

送信ユニットは下記の手順でマイクロメータに取り付けてください。

ステップ1: データ出力ポートが見えるようにマイクロメータを手前に回します。マイクロメータにこのポートがない場合、マイクロメータはDIGMBT1送信ユニッに対応していません(最初の図参照)。
ステップ2:送信ユニットDIGMBT1は2つの部品で構成されています。使用する前に、付属のドライバで2つの部品をしっかりと取り付けてください(2番目の図を参照)。
ステップ3: 送信ユニットDIGMBT1のメーカーロゴがマイクロメータ表示部の裏側から見えるように配置し、送信ユニットをマイクロメータのデータ出力ポートに合わせます(3番目の図を参照)。
ステップ4: 送信ユニットDIGMBT1をマイクとメータにしっかりと接続します(4番目の図を参照)。


Click to Enlarge

送信ユニットDIGMBT1をしっかりと押し込んで接続します。

Click to Enlarge

送信ユニットDIGMBT1をマイクロメータDIGM1Qに取り付けるには、赤いボタンが上に、ロゴがマイクロメータ表示部の反対側(裏側)を向くように配置して送信ユニットの位置を合わせます。

Click to Enlarge

Bluetooth送信ユニット DIGMBT1の部品をドライバで取り付けます。

Click to Enlarge

写真のDIGM1QのようなSPCデータ出力ポートを備えたマイクロメータは、ケーブル(型番CAB-SPC2)またはBluetooth送信ユニット(型番DIGMBT1)と組み合わせてデータを転送することができます。

Bluetooth送信ユニットDIGMBT1用ソフトウェアU-Wave®*

ソフトウェア

Version 1.0.5 (2025年5月8日)

下のボタンをクリックして U-Wave®ソフトウェアのダウンロードページをご覧ください。

Software Download
Recommended System Requirements
Operating SystemWindows® 10 or 11 Professional, 64 Bit Required
Wireless ProtocolBluetooth 4.0 or Later
Communication RangeUp to Approx. 10 m
(Within Visible Range)
Communication Frequency2.4 GHz

U-Waveソフトウェアパッケージは、測定データをBluetooth経由で選択したPCソフトウェアに転送するために使用します。送信ユニットDIGMBT1とU-Waveソフトウェアを使用することで、Windows®が動作する1台のPCまたはタブレットに最大7種類の測定ツールを接続することができます。このソフトウェアで動作させるには、使用機器にBluetooth機能が必要です。詳細については、ソフトウェアと一緒にダウンロードされるデバイスマニュアルをご覧ください。

測定データをモバイルデバイスにエクスポートするには、アプリストアでMitutoyo社のU-WAVEPAK-BMアプリをご使用ください。

*U-WaveはMitutoyo社の登録商標です。


Posted Comments:
No Comments Posted

デジタルマイクロメータ、SPCデータ出力

Micrometer with Bluetooth SPC Data Output
Click to Enlarge
Figure G1.1  デジタルマイクロメータDIGM1Qは、SPCデータ出力ケーブル(写真のCAB-SPC2)またはBluetooth送信ユニットDIGMBT1を使用して、データをPCに送信できます。
  • 25 mmの測定レンジで最大100 mmまでの寸法を測定
  • スピンドルのネジピッチにより、シンブル1回転ごとに2.0 mmのスピンドル移動が可能
  • ラチェット式シンブル機構
  • ミリ表示とインチ表示をボタン1つで切り替え
  • スピンドルの位置をロックするレバー

こちらのデジタルマイクロメータは、最大100 mmまでの外径測定用に設計されており、測定レンジは25 mmです。片手で使用できるラチェット式シンブル機構を採用し、安定した挟みこみが可能です。見やすいデジタル表示で、1 μmまでの高分解能表示が可能です。2 mmのスピンドルネジピッチにより、標準的な0.5 mmのネジピッチのマイクロメータと比較して、シンブルの1回転あたり4倍の距離を移動できます。 アンビルと回転スピンドルは共に超硬チップで、平坦面の摩耗に強くなっています。DIGM1Qを除くマイクロメータには、ゼロ点を最小位置に設定するための標準バーが付属しています。すべてのマイクロメータには、保護および保管用のプラスチックケースが付属しています。

Bluetoothワイヤレス送信ユニットDIGMBT1は、デジタルマイクロメータDIGMxQに取り付け可能です。Bluetooth機能付きのPCまたは電話にそれぞれ送信ユニットDIGMBT1を取り付けた測定ツールを同時に最大7大まで接続することができます。このセットアップにより、測定データをMicrosoft Excelなどのプログラムに直接送信することができ、繰り返し測定を行う際の効率が向上します。ワイヤレスデータ入力に関連するソフトウェアや、DIGMBT1をマイクロメータに接続する方法については、「ソフトウェア」タブをご覧ください。

USBケーブルCAB-SPC2は、マイクロメータDIGMxQかPCへの直接データ転送を可能にします。追加のソフトウェアは必要ありません。


Click to Enlarge
Figure G1.2 デジタルマイクロメータDIGMxQの表示の拡大画像
Table G1.3 Specifications
Item #DIGM1QDIGM2QDIGM3QDIGM4Q
Measurement Range0-1" (0-25 mm)1-2" (25-50mm)2-3" (50-75 mm)3-4" (75-100 mm)
Parallelism0.00004" (1 µm)0.00008" (2 µm)
Accuracya±0.00005" (±1 µm)±0.0001" (±3 µm)
Resolution0.00005" (1 µm)
Flatness0.000012" (0.3 µm)
Thread Pitch2 mm
Contact PointsCarbide-Tipped
  • 量子化誤差は含みません。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DIGM1Q Support Documentation
DIGM1Qデジタルマイクロメータ、測定範囲0~25 mm、SPCデータ出力
¥53,597
7-10 Days
DIGM2Q Support Documentation
DIGM2Qデジタルマイクロメータ、測定範囲25~50 mm、SPCデータ出力
¥61,349
7-10 Days
DIGM3Q Support Documentation
DIGM3Qデジタルマイクロメータ、測定範囲50~75 mm、SPCデータ出力
¥73,058
7-10 Days
DIGM4Q Support Documentation
DIGM4Qデジタルマイクロメータ、測定範囲75~100 mm、SPCデータ出力
¥78,664
7-10 Days
DIGMBT1 Support Documentation
DIGMBT1マイクロメータ用Bluetooth送信ユニット、SPCデータ出力
¥47,312
7-10 Days
CAB-SPC2 Support Documentation
CAB-SPC2SPCデータ出力用ケーブル、マイクロメータ-USB Type-A、長さ2 m
¥34,403
7-10 Days

デジタルマイクロメータ、SPC データ出力・非回転スピンドル付き

micrometer face plate
Click to Enlarge
Figure G2.2  CPM1の表示画面の拡大画像
Table G2.1 Specifications
Measurement Range0-1.00" (0-25.4 mm)
Parallelism0.00012" (3 µm)
Accuracya±0.00015" (±3.8 µm)
Resolution0.00005" (1 µm)
Flatness0.000012" (0.3 µm)
Thread Pitch0.5 mm
Contact PointsCarbide-Tipped
  • 量子化誤差は含みません。
  • 最大25.4 mmまでの寸法を測定
  • 非回転スピンドル
  • リニアエンコードされたデジタル表示
  • ミリ表示とインチ表示をボタン1つで切り替え
  • SPCシステムに対応
  • スピンドル位置をロックするレバー

デジタルマイクロメータCPM1は、様々な材料の厚さを正確に測定するために適した検査装置です。この装置では、非回転の超硬スピンドルを採用されていて、測定対象へのトルクを排除することで正確な測定を実現しつつ、測定対象の変形や磨耗も最小限に抑えます。

なお、デジタルマイクロメータCPM1は、SPCデータ出力用のBluetoothワイヤレス送信ユニットDIGMBT1あるいはケーブルCAB-SPC2には対応しませんのでご留意ください。マイクロメータCPM1をPCに接続するため、SBC-COMMパッケージをご提供しています。このパッケージは、マイクロメータに表示された出力位置を読み取る LabVIEW VI と共に、RS-232 インターフェースを介してマイクロメータCPM1とPC間のインターフェイスを確立するために必要な機器が含まれています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CPM1 Support Documentation
CPM1デジタルマイクロメータ、測定範囲0~25.4 mm
¥162,123
7-10 Days

アナログマイクロメータ

micrometer
Click to Enlarge
Figure G3.1   マイクロメータANM1により、ネジ付きブッシュF25USN1Pの直径を測定
  • 最大測定寸法:100 mm
  • 測定レンジ: 25 mm
  • スピンドル位置をロックするレバー
  • ラチェットストップ機構

こちらのアナログマイクロメータは、最大100mmまでの外径測定用に設計されており、測定レンジは25 mmです。ラチェットストップ機構を採用し、シンブルとスリーブの目盛りはレーザーエッチングされています。アンビルと回転スピンドルには、測定面の磨耗を防ぐために超硬チップが使用されています。

インチ規格のアナログ式マイクロメータ(型番ANM1、ANM2、ANM3、ANM4)は、0.001インチのシンブルの目盛と0.0001インチの高分解能バーニヤ目盛がついています(Figure G3.3参照)。 ミリ規格の製品(型番ANM25/M、ANM50/M、ANM75/M、ANM100/M)には、0.01 mmのシンブルの目盛がついていますが、バーニヤ目盛は付いておりません。ANM25/MとANM1を除くマイクロメータには、ゼロを最小位置に設定するための標準バーが付属しています。すべてのマイクロメータには、保護および保管用のプラスチックケースが付属しています。

Table G3.2 Specifications
Item #ANM1ANM2ANM3ANM4ANM25/MANM50/MANM75/MANM100/M
Measurement Range0-1"1-2"2-3"3-4"0-25 mm25-50 mm50-75 mm75-100 mm
Parallelism0.00008"0.00012"2 µm3 µm
Graduation (Thimble Scale)0.001"0.01 mm
Graduation (Vernier Scale)0.0001"-a
Flatness0.000024"0.6 µm
Thread Pitch0.025"0.5 mm
Contact PointsCarbide-Tipped
  • ミリ規格のマイクロメータにはバーニヤ目盛が付いていません。
Imperial Micrometer with Vernier Scale
Click for Details
Figure G3.3 インチ規格のマイクロメータにはバーニヤ目盛りが付いています。なおミリ規格製品には、バーニヤ目盛りが付いておりませんのでご注意ください。
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
ANM25/M Support Documentation
ANM25/Mアナログマイクロメータ、測定範囲0~25 mm(ミリ規格)
¥19,728
7-10 Days
ANM50/M Support Documentation
ANM50/Mアナログマイクロメータ、測定範囲25~50 mm(ミリ規格)
¥24,386
7-10 Days
ANM75/M Support Documentation
ANM75/Mアナログマイクロメータ、測定範囲50~75 mm(ミリ規格)
¥27,400
7-10 Days
ANM100/M Support Documentation
ANM100/Mアナログマイクロメータ、測定範囲75~100 mm(ミリ規格)
¥31,373
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
ANM1 Support Documentation
ANM1アナログマイクロメータ、バーニヤ目盛付き、測定範囲0~1インチ(インチ規格)
¥22,742
7-10 Days
ANM2 Support Documentation
ANM2アナログマイクロメータ、バーニヤ目盛付き、測定範囲1~2インチ(インチ規格)
¥25,482
7-10 Days
ANM3 Support Documentation
ANM3アナログマイクロメータ、バーニヤ目盛付き、測定範囲2~3インチ(インチ規格)
¥31,373
7-10 Days
ANM4 Support Documentation
ANM4アナログマイクロメータ、バーニヤ目盛付き、測定範囲3~4インチ(インチ規格)
¥35,346
7-10 Days