偏波保持FC/APCファイバーパッチケーブル、ヒーターワイヤ付き


  • PM Fiber Heater Driver and Compatible PM Patch Cables with Nichrome Heating Wire
  • Enables Ultra-High-Precision Alignment of Input Polarization to the PM Axis
  • Improves the Ouput Polarization Stability After PM Fiber
  • Available for Wavelength Ranges Between 400 and 1625 nm

PMFH1

PM Fiber Heater Driver

P3-630PMH-2

620 - 850 nm PM Patch Cable with Heating Wires

P3-1060PMH-2

970 - 1550 nm PM Patch Cable with Heating Wires

Application Idea

A PMFH1 PM Fiber Heater Driver heats a P2-1550PMH-2 PM Patch Cable with Heating Wire for improved output polarization stability.

Related Items


Please Wait

用途例

  • 量子光学
  • 量子情報処理
  • 精密物理学
  • レーザ分光法および干渉法
  • 原子時計
  • 光ファイバによるデータ伝送
  • 光ファイバによる量子ネットワーク
  • 光ファイバによる量子または古典的なセンサ
  • 光渦ビームの生成
PM Patch Cables with Heating Wire Selection Guide
Item #Operating Wavelength Range
P3-405PMH-2400 to 680 nm
P3-488PMH-2460 to 700 nm
P3-630PMH-2620 to 850 nm
P3-780PMH-2770 to 1100 nm
P3-1060PMH-2970 to 1550 nm
P3-1310PMH-21270 to 1625 nm
P3-1550PMH-21440 to 1625 nm
Setup to use PMFH1 with special PM cable for PM fiber alignment
Click to Enlarge
View Product List
型番数量Description
Universal Product List
S1FC6351ファブリペローベンチトップ型レーザ光源、635nm、2.5mW、FC/PC
P3-630A-FC-21SMパッチケーブル、633~780 nm、FC/APCコネクタ、長さ2 m
ADAFCPMB11FC/PC-FC/PCまたはFC/APC-FC/APC L型ブラケットアダプタ、1つ穴タイプ、精密ワイドキー:2.2 mm
P3-630Y-FC-11Single Mode Patch Cable, 633 - 780 nm, FC/APC, Ø900 µm Jacket, 1 m Long
FPC0301ファイバ偏光コントローラ、ループ径Ø27 mmパドル3個付き、ファイバ無し
FB-51W11軸FiberBench、ウォールプレートと防塵カバー付き、長さ51 mm、5ポジション
PAF2A-2A3FiberPort, FC/APC, f=2.0 mm, 350 - 700 nm, Ø0.33 mm Waist
FBRP-LPVIS2Precision Rotating Linear Polarizer Module, 500 - 720 nm, Ø2.5 mm CA
FBRP-AH12Precision Achromatic Half-Wave Plate Module for FiberBench, 400 - 800 nm
FBRP-AQ12Precision Achromatic Quarter-Wave Plate Module for FiberBench, 400 - 800 nm
P3-630PMH-21PM Patch Cable with Nichrome Heating Wire, PANDA, 630 nm, Ø3 mm Jacket, FC/APC, 2 m Long
FB-5111軸FiberBench、長さ51 mm、5ポジション
HCA32FiberBenchウォールプレート、ザグリ穴3つ
SM05D5D1リング作動アイリス (Ø0.6~Ø5.0 mm)、SM05ネジ付き
S120VC1標準フォトダイオードパワーセンサ、UV域対応Si、200~1100 nm、50 nW~50 mW
PM100D21タッチパネル式光パワー&エネルギーメーターコンソール、3.5インチディスプレイ
PMFH11PM Fiber Heater Driver
Figure 1.1  偏波保持ファイバ用ヒータードライバPMFH1とニクロムヒーターワイヤ付き偏波保持パッチケーブルP3-630PMH-2を使用して、入射偏光を偏波保持ファイバのスロー軸へアライメントするための光学セットアップ。推奨される調整手順については「使用方法」タブをご覧ください。

特長

  • ニクロムヒーターワイヤ付きの偏波保持FC/APCパッチケーブル
    • 2.0 mm幅のナローキーはスロー軸にアライメント
    • 反射減衰量(典型値):60 dB
    • APCコネクタには8°の角度付きセラミック製フェルール
    • Ø3 mmの保護被覆付き
  • ドライバPMFH1は、対応する偏波保持パッチケーブルを0.1 Hzにおいて0~10 V、デューティ比50%で加熱し、複屈折を調製。
  • 振動温度により、入射偏光とファイバの偏波保持軸の超高精度アライメントが可能。
  • 一度のアライメントで、長期にわたり安定した偏光を得ることが可能。
  • カスタム仕様のヒーターワイヤ付き偏波保持パッチケーブルにも対応。

当社のニクロムヒーターワイヤ付き偏波保持(PM)パッチケーブルP3-xxxPMH-2は、入射レーザの偏光軸を偏波保持ファイバのスロー(またはファスト)軸に対して超高精度に調整可能です。偏波保持ファイバ用ヒータードライバPMFH1は、パッチケーブルP3-xxxPMH-2のヒーターワイヤに0~10V、デューティ比50%の0.1Hz矩形波電圧を印加し、ファイバの温度、すなわち複屈折を振動させます。

偏波保持ファイバが偏光を維持するためには、入射光をファイバの偏波保持軸に正確にアライメントする必要があります。しかし、光学分野の多くの用途において要求される1度未満の精度でこれを達成することは困難です。偏波保持ファイバからの出射光の偏光状態が適切に安定化されていなければ、望ましい結果を得られないためです。さらに、光を偏波保持ファイバにアライメントする際、アライメント時の環境条件によりファイバの偏波保持軸と入射光の偏光軸の間のアライメントが最適でなくなる場合があります。出射時に高い消光比が達成された場合でも、環境変動が続くと、ファイバの偏波保持軸とのミスアライメントにより出射偏光が時間とともにシフトする可能性があります。

偏波保持ファイバから安定性の高い出射偏光を得るには、入射偏光を調整する有用な手法として、ファイバに熱振動を加えて複屈折を乱し、偏波保持ファイバのファスト軸とスロー軸に結合される光間の位相に振動を発生させます。その後、出射光の偏光状態に観測される振動を調整し、光がファイバの偏波保持軸に正確にアライメントされるまで最小化します。これによりアライメントの精度が向上し、ファイバからの出射偏光に長期的な安定性が得られます。加熱したブレッドボードなどで外部から加熱する方法もありますが、この方法はマウントや光学部品の温度も変化させるため、他の問題を引き起こす可能性があります。ヒーターワイヤ付き偏波保持パッチケーブルP3-xxxPMH-2とヒータードライバPMFH1を用いれば、ファイバのみを加熱できるため、これらの問題を解決できます。当社のFiberBenchを使用して、レーザS1FC635の偏光状態をヒーターワイヤ付きパッチケーブルP3-630PMH-2にアライメントする場合の推奨セットアップについては、Figure 1.1をご参照ください。

ヒータードライバPMFH1を用いて温度を振動させ、入射偏光をファイバの偏光状態に正確にアライメントすれば、ヒータードライバを取り外しても出射偏光は安定しています。偏波保持ファイバがずれた場合、再アライメントのために再度加熱することは可能ですが、日常的には必要ありません。ファイバの偏波保持軸に正確にアライメントすることでシステムの環境変化に対する感度が大幅に低下するためです。ヒータードライバは1台のみで複数のパッチケーブルP3-xxxPMH-2を一度にアライメントできます。ヒータードライバPMFH1を用いて、偏光状態の光をパッチケーブルP3-xxxPMH-2にアライメントする詳しい方法については「動作」タブをご覧ください。

標準品の中から用途に適したヒーターワイヤ付き偏波保持パッチケーブルが見つからない場合は、カスタムパッチケーブルもご用意しています。長さやコネクタ、ファイバについてカスタマイズが可能です。詳細は当社までお問い合わせください。

Table 2.1  Patch Cable Specifications
Item #P3-405PMH-2P3-488PMH-2P3-630PMH-2P3-780PMH-2P3-1060PMH-2P3-1310PMH-2P3-1550PMH-2
Alignment Wavelength405 nm488 nm630 nm780 nm1064 nm1310 nm1550 nm
Fiber Item #PM-S405-XPPM460-HPPM630-HPPM780-HPPM980-XPPM1300-XPPM1550-XP
Operating Wavelength Range400 to 680 nm460 to 700 nm620 to 850 nm770 to 1100 nm970 to 1550 nm1270 to 1625 nm1440 to 1625 nm
Mode Field Diametera3.3 ± 0.5 µm @ 405 nm
4.6 ± 0.5 µm @ 630 nm
3.3 ± 0.5 µm @ 515 nm4.5 ± 0.5 µm @ 630 nm5.3 ± 1.0 µm @ 850 nm6.6 ± 0.5 µm @ 980 nm9.3 ± 0.5 µm @ 1300 nm10.1 ± 0.4 µm @ 1550 nm
Cladding Diameter125 ± 2 µm
Coating Diameter245 ± 15 µm
Cutoff Wavelength380 ± 20 nm410 ± 40 nm570 ± 50 nm710 ± 60 nm920 ± 50 nm1210 ± 60 nm1380 ± 60 nm
NA0.120.125
Insertion Loss1.50 dB (Max)
1.20 dB (Typ.)
1.50 dB (Max)
1.20 dB (Typ.)
1.20 dB (Max)
1.00 dB (Typ.)
1.00 dB (Max)
0.70 dB (Typ.)
0.70 dB (Max)
0.50 dB (Typ.)
0.50 dB (Max)
0.30 dB (Typ.)
0.50 dB (Max)
0.30 dB (Typ.)
Extinction Ratio15 dB (Max)
17 dB (Typ.)
18 dB (Max)
20 dB (Typ.)
20 dB (Max)
22 dB (Typ.)
20 dB (Max)
22 dB (Typ.)
22 dB (Max)
24 dB (Typ.)
23 dB (Max)
25 dB (Typ.)
23 dB (Max)
25 dB (Typ.)
Optical Return Loss (Typical)60 dB
Connector
Connector TypeFC/APC
Key WidthNarrow (2.0 mm)
Key AlignmentSlow Axis
General
Operating Temperature0 to 70 °C
Storage Temperature-45 to 85 °C
Recommended Voltage10 V
  • モードフィールド径(MFD)は公称値です。ニアフィールドの1/e2出力レベルにおける直径です。
  • 開口数(NA)は公称値です。
Table 2.2  Heater Driver Specifications
Item #PMFH1
Output Signala0 - 10 V, 100 mA, 0.1 Hz, 50% Duty Cycle
Output EnableTactile Switch
IndicatorbLED
Power ConnectorUSB Type-C
Maximum Current400 mA
Output ConnectorRemovable Terminal Block (Included)
Operating Temperature0 to 40 °C (Non-Condensing)
Storage Temperature-40 to 85 °C
  • 出力信号は矩形波で、0.1 Hz、デューティ比50%で0~10 Vを繰り返します。
  • LEDインジケータに表示される色とその状態の一覧は、「前面&背面パネル」タブ内のFigure 3.1に記載されています。

ヒータードライバPMFH1の前面&背面パネル

PMFH1 Heater Back Panel
Click to Enlarge

Figure 3.2  ヒータードライバPMFH1の背面パネル
PFFH1 Heater Front Panel
Click to Enlarge

Figure 3.1  ヒータードライバPMFH1の前面パネル
Back Panel
CalloutDescription
1Heater Driver Output Connector (Terminal Block Included)
Front Panel
CalloutDescription
1LED Status Indicator
Blue LED: System is powered in standby.
Green LED: Output Enabled
Red LED: Error caused by an overcurrent condition.
Amber LED: Error caused by an undercurrent condition.
2Enable Heater Driver Output
3Lockable USB Type-C Connector for Input Power
with Threading for Locking Screw (M2 x 0.4 Tapped Hole)

偏波保持(PM)ファイバ用ヒータードライバを用いたニクロムヒーターワイヤ付きPMパッチケーブルP3-xxxPMH-2のアライメント方法

PMファイバに関する詳しい情報は、Insights-ヒント集のページにある「偏光」タブをご覧ください。

アライメントのセットアップ
Figure 4.1は、光をPMファイバーパッチケーブルにアライメントする際の概略図を示しています。入力レーザ光源は、3パドル型偏光コントローラ内のシングルモード(SM)ファイバを通過し、その後、偏光子を通過します。偏光子は光を偏光させたり偏光状態を整えたりします。ほとんどの場合、偏光軸はPMファイバのスロー軸と同じ方向である必要があります。こちらのページでご紹介しているファイバは、このスロー軸がコネクタキーにアライメントされています。

Schematic to use PMFH1 with special PM cable for PM fiber alignment
Click to Enlarge
Figure 4.1  ニクロムヒーターワイヤ付きPMパッチケーブルの推奨アライメント方法を示した概略図(パッチケーブルP3-630PMH-2をアライメントするために必要な部品の一例を「概要」タブ内Figure 1.1に示しています)。

この偏光子に続いて1/2波長板(HWP)が配置され、ファイバに入射する直線偏光を回転させることができます。1/2波長板の後にオプションで1/4波長板(QWP)を配置して、直線偏光を最適化することができます。PMファイバの後に配置した偏光子とそれに続くフォトディテクタを使用して、レーザの偏光がファイバのPM軸に対してどの程度アライメントされているかを分析します。PMファイバのアライメント完了後、分析用偏光子の前にQWPとHWPを追加することで、偏光に敏感な用途に対応する非常にクリーンな直線偏光状態の出射光が得られます。

なお、入力側のFiberBenchにおいてHWPを偏光子の前に配置することで、出射光の偏光状態を改善できる場合がありますが、その場合、アライメント手順はより複雑になります。

消光比
ファイバ後方の消光比(ER)は、次の式で与えられます。

ER Equation

適切なアライメントにより最適な信号対雑音比を得るためには、分析用の偏光子をファイバのPM軸に対して垂直に配置する必要があります。ヒータードライバPMFH1により、印加した熱によって発生する信号の振動を利用して、PMファイバの前にあるHWPの精密なアライメントが可能になります。その後、QWPを追加して楕円偏光を補正し、ファイバのPM軸に超高精度にアライメントできます。アライメント時にPMファイバ用ヒータードライバを使用しない場合、PMパッチケーブルP3-1550PMH-2へのアライメント後に加熱をオンにした際のERは約25~30 dBの間で変動します(Figure 4.2参照)。ヒータードライバPMFH1を用いて偏光をファイバにアライメントした場合、ERは約44.75~47.25 dBの範囲で変動します(Figure 4.3参照)。 このアライメント手順を厳密に実施した結果、この測定で使用した光学素子では平均ERが約19.4 dB向上しました。グラフ右側に示したミスアライメント角度はマリュスの法則で算出しています。ヒータードライバPMFH1を使用してアライメントを行った場合、ミスアライメント角度の平均が約10分の1に低減した点にご注目ください。 こちらの例では、測定結果がディテクタのノイズフロアに近づきましたが、高出力レーザ光源を用いればERはさらに向上すると考えられます。

ER for Alignment Without Heater
Click to Enlarge
Figure 4.3  ヒータードライバPMFH1を使用してP3-1550PMH-2をアライメントした場合のERとミスアライメント角度(アライメントおよび測定時は加熱をONにしています。Figure 4.2と4.3ではY軸の目盛りが異なることにご注意ください)。
ER for Alignment Without Heater
Click to Enlarge
Figure 4.2  ヒータードライバPMFH1を使用せずにP3-1550PMH-2をアライメントした場合のERとミスアライメント角度(測定時のみ加熱をONにしています。Figure 4.2と4.3ではY軸の目盛りが異なることにご注意ください)。
Poincare Sphere
Click to Enlarge
Figure 4.4  PMファイバに熱振動を与えた後のポアンカレ球

偏光計による測定
Figure 4.3に示す超高精度なPMファイバのアライメント結果を得るために必須ではありませんが、当社の偏光計PAX1000シリーズなどの偏光計が利用可能な場合、アライメント中のERの評価やアライメント後の偏光状態の可視化に使用できます。ポアンカレ球を用いた偏光状態に関する詳しい情報は、Insights-ヒント集のページにある「偏光」タブ、またはこちらのCharacterizing Beam Polarizationのウェビナーをご参照ください。

PMファイバの出力の典型的な偏光状態は楕円偏光となり、これはポアンカレ球上で赤道面(完全な直線偏光状態が存在する領域)から外れた点として現れます。ファイバの温度を振動させると、ポアンカレ球上でこの点を中心に偏光が円を描くようになります(Figure 4.4参照)。ERは球上の角度から算出できます。

ヒータードライバPMFH1を使用せずにパッチケーブルP3-780PMH-2をアライメントした後の偏光計での測定結果をFigure 4.5に示しています。測定中はヒータをONにし、黄色の円は温度変化ならびに、PM軸と入射偏光のミスアライメントによる偏光ドリフトを示します。前述のように、ヒータードライバPMFH1を用いてファイバをアライメントした後の偏光計での測定結果は、ヒータ作動時の温度変動よりもはるかに安定しています。時間経過にともなう偏光の変化を示す黄色の円(Figure 4.6参照)は、ヒータードライバPMFH1を使用したアライメント後の偏光がポアンカレ球上でほとんど移動しないため、点として現れるようになりました。

Poincare Sphere
Click to Enlarge
Figure 4.5  ヒータードライバPMFH1を使用せずに、ニクロムヒーターワイヤ付きパッチケーブルP3-780PMH-2をアライメントした後のポアンカレ球(加熱はON)
Poincare Sphere
Click to Enlarge
Figure 4.6  ヒータードライバPMFH1を使用して、ニクロムヒーターワイヤ付きパッチケーブルP3-780PMH-2をアライメントした後のポアンカレ球(加熱はON)

Posted Comments:
No Comments Posted

PM Patch Cables with Nichrome Heating Wire, FC/APC

  • FC/APC PM Patch Cables with Nichrome Heating Wire
  • Designed for Use with the PMFH1 PM Fiber Heater Driver
  • Allows Ultra-High-Precision Alignment of an Input Laser's Polarization to the PM Axis of the Fiber

Thorlabs' P3-xxxPMH-2 Patch Cables with Nichrome Heating Wire cover input wavelengths from 400 to 1625 nm, with narrow key (2.0 mm) FC/APC connectors that are aligned to the slow axis of the PM fiber inside the Ø3 mm jacket. The heating wires can be connected to the PMFH1 heater driver using the removable terminal block, which allows oscillating heat to be applied to the PM fiber, causing the birefringence of the fiber to fluctuate. The oscillations can be used to align the polarization into the PM fiber with almost a 10x lower misalignment angle, as shown in Figures 4.2 and 4.3 in the Operation tab, which includes an alignment schematic and directions. For a sample parts list for aligning a P3-630PMH-2 patch cable, see Figure 1.1 in the Overview tab.

One heater driver can be used with multiple patch cables, as it is only needed for the initial alignment of the fiber, or when the polarization becomes misaligned. The polarization of the output from the P3-xxxPMH-2 patch cable after alignment with the PMFH1 heater driver is much more stable than without using the driver. Once the alignment is complete, the heater driver can be removed and used for aligning another patch cable, if needed.

Note that a function generator can be connected to the heating wire of the P3-xxxPMH-2 patch cables if one is available. We recommend driving the wires using the output signal specifications in Table 2.2 in the Specs tab. Please see the PMFH1 heater driver manual, which includes a detailed alignment protocol for these PM patch cables that should be followed regardless of which type of driver is used.

Figure G2.1  PM Patch Cables with Heating Wire Key Specificationsa
Item # Alignment Wavelength Fiber Item # Wavelength Range MFDb Cutoff Wavelength NAc
P3-405PMH-2 405 nm PM-S405-XP 400 to 680 nm 3.3 ± 0.5 µm @ 405 nm
4.6 ± 0.5 µm @ 630 nm
380 ± 20 nm 0.12
P3-488PMH-2 488 nm PM460-HP 460 to 700 nm 3.3 ± 0.5 µm @ 515 nm 410 ± 40 nm
P3-630PMH-2 630 nm PM630-HP 620 to 850 nm 4.5 ± 0.5 µm @ 630 nm 570 ± 50 nm
P3-780PMH-2 780 nm PM780-HP 770 to 1100 nm 5.3 ± 1.0 µm @ 850 nm 710 ± 60 nm
P3-1060PMH-2 1064 nm PM980-XP 970 to 1550 nm 6.6 ± 0.5 µm @ 980 nm 920 ± 50 nm
P3-1310PMH-2 1310 nm PM1300-XP 1270 to 1625 nm 9.3 ± 0.5 µm @ 1300 nm 1210 ± 60 nm
P3-1550PMH-2 1550 nm PM1550-XP 1440 to 1625 nm 10.1 ± 0.4 µm @ 1550 nm 1380 ± 60 nm 0.125
  • Please see the Specs tab for the full specifications of each P3-xxxPMH-2 patch cable.
  • Mode Field Diameter (MFD) is specified as a nominal value. It is the diameter at the 1/e2 power level in the near field.
  • Numerical Aperture (NA) is specified as a nominal value.
Panda Fiber Key Alignment
Figure G2.2  The FC/APC Connector Key is Aligned to the PM Fiber Slow Axis
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
P3-405PMH-2 Support Documentation
P3-405PMH-2NEW!PM Patch Cable with Nichrome Heating Wire, PANDA, 405 nm, Ø3 mm Jacket, FC/APC, 2 m Long
¥87,680
7-10 Days
P3-488PMH-2 Support Documentation
P3-488PMH-2NEW!PM Patch Cable with Nichrome Heating Wire, PANDA, 488 nm, Ø3 mm Jacket, FC/APC, 2 m Long
¥87,680
7-10 Days
P3-630PMH-2 Support Documentation
P3-630PMH-2NEW!Customer Inspired! PM Patch Cable with Nichrome Heating Wire, PANDA, 630 nm, Ø3 mm Jacket, FC/APC, 2 m Long
¥84,940
7-10 Days
P3-780PMH-2 Support Documentation
P3-780PMH-2NEW!Customer Inspired! PM Patch Cable with Nichrome Heating Wire, PANDA, 780 nm, Ø3 mm Jacket, FC/APC, 2 m Long
¥84,940
7-10 Days
P3-1060PMH-2 Support Documentation
P3-1060PMH-2NEW!Customer Inspired! PM Patch Cable with Nichrome Heating Wire, PANDA, 1060 nm, Ø3 mm Jacket, FC/APC, 2 m Long
¥83,570
7-10 Days
P3-1310PMH-2 Support Documentation
P3-1310PMH-2NEW!Customer Inspired! PM Patch Cable with Nichrome Heating Wire, PANDA, 1310 nm, Ø3 mm Jacket, FC/APC, 2 m Long
¥83,570
7-10 Days
P3-1550PMH-2 Support Documentation
P3-1550PMH-2NEW!Customer Inspired! PM Patch Cable with Nichrome Heating Wire, PANDA, 1550 nm, Ø3 mm Jacket, FC/APC, 2 m Long
¥83,570
7-10 Days

PM Fiber Heater Driver

  • Outputs a Drive Signal to Apply Oscillating Heating to PM Patch Cables with Heating Wire
  • Square-Wave Signal From 0 to 10 V at 100 mA and 0.1 Hz, with a 50% Duty Cycle
  • Compatible with P3-xxxPMH-2 Patch Cables with Nichrome Heating Wire, Sold Above
  • USB Cable and Power Supply Sold Separately Below

The PMFH1 PM Fiber Heater Driver is designed for use with our specially designed PM Patch Cables with Nichrome Heating Wire, which are sold above for a variety of operating wavelength ranges. The heater driver can be connected to the wires on a compatible patch cable using the removable terminal block that accepts the ferrules on the ends of the wires installed within our P3-xxxPMH-2 patch cables. Note that a small flathead screwdriver, such as one from our PSS7 screwdriver set, is required to install the ferrules in the terminal block. The heater driver applies a 50% duty cycle, 0.1 Hz oscillating square wave from 0 to 10 V with 100 mA of current to the heating wires when the power is enabled. Once connected, it is switched on or off with the simple tactile enable switch on the front panel (see the Front & Back Panels tab for details).

Note that the PMFH1 heater driver is powered through the USB Type-C connector on the front panel using a compatible USB power supply and cable. We recommend using our DS5 power supply and our CABCUL72 USB 3.0 Type-A to Type-C Cable with Locking Screw, sold separately below. Note that, in the event of a short circuit, some USB power supplies may cause the PMFH1 heater driver’s internal PD circuit to disable the voltage, causing the PMFH1 heater driver to shut down. Removing the short and cycling the power will reset the system. Using the recommended Thorlabs DS5 power supply, the short circuit error detection will operate as normal, shutting down the output and turning the status LED red.

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PMFH1 Support Documentation
PMFH1NEW!Customer Inspired! PM Fiber Heater Driver
¥22,428
7-10 Days
CABCUL72 Support Documentation
CABCUL72USB 3.0 Type-A - 固定ネジ付きType-Cケーブル、長さ1.8 m
¥4,544
7-10 Days
DS5 Support Documentation
DS55 VDC, 2 A Regulated Power Supply with USB Type-A Port, 100/240 VAC(日本では販売しておりません)
CALL
Today