テレセントリックレンズチュートリアル


Please Wait
テレセントリックレンズ
テレセントリックレンズは、物体の距離または視野範囲での位置にかかわらず一定の倍率を保てるよう設計されています。物体の位置にかかわらず物体の寸法に変化はないのでマシンビジョンにおける計測に適しています。
テレセントリックレンズの種類
テレセントリックレンズの性能を得るためには、すべての主光線(軸外の物点から絞り中心を通る光線)が像側、物体側、あるいは両側で光軸に対して平行でなければなりません。
物体側テレセントリックレンズの場合、主光線はレンズの物体側(物体空間)において光軸に対して平行となります。これは、絞り面をレンズの前側焦点面に合せることにより実現し、その結果、入射瞳が無限遠になります。主光線が絞りの中心に向かうので、レンズの物体側の主光線は光軸に沿って平行となります。物体側テレセントリックレンズの例がFigure 119Aに描かれています。
像面側テレセントリックレンズの場合、主光線はレンズの像面側(像空間)において光軸に対して平行となります。これは、絞り面をレンズの後側焦点面に合せることにより実現し、その結果、射出瞳が無限遠なります。主光線が絞りの中心を透過するので、レンズの像面側の主光線は光軸に沿って平行となります。物体側テレセントリックレンズの例がFigure 119Bに描かれています。

Click to Enlarge
Figure 119A 物体側テレセントリックレンズシステムの光線追跡。主光線(各色の中心光線)がレンズの物体側の光軸に対して平行であるのに対し、像面側の光軸に対しては角度がついています。

Click to Enlarge
Figure 119B 物体側テレセントリックレンズシステムの光線追跡。主光線(各色の中心光線)がレンズの物体側の光軸に対して平行であるのに対し、像面側の光軸に対しては角度がついています。
両側テレセントリックレンズの場合、前側と後側焦点面が重なる位置に開口絞りが配置され、入射瞳と射出瞳が共に無限遠になるように設計されています。両側テレセントリックレンズの倍率は像ならびに物体の位置に影響されることはありません。当社のテレセントリックレンズはすべて両側レンズの設計となっております。Figure 119Cは、テレセントリックレンズを通る光線の追跡例で、主光線がどのようにシステムを透過するか示しています。

Click to Enlarge
Figure 119C 両側テレセントリックレンズシステムの光線追跡 主光線(各色の中心光線)がレンズの物体側・像面側の光軸に対して平行なので、物体までの距離にかかわらずレンズの倍率は一定であることを意味します。
標準的なレンズ
標準的なレンズでは入射瞳と射出瞳は無限遠にはないため、主光線が光軸に対して平行にはなりません。この場合、レンズの倍率は物体までの距離ならびに視野範囲での位置によって決まります。Figure 119Dは、標準レンズの光線追跡例です。主光線が像面ならびに物体側の光軸に対して斜めになっています。Figure 119Cと 119Dのレンズはともに同じ仕様のレンズを使用しています。しかし、開口絞りの位置に相違があります。

Click to Enlarge
Figure 119D 標準レンズシステムの光線追跡 主光線(各色の中心光線)がレンズの物体側・像面側両方の光軸に対して平行ではありません。つまり物体までの距離によってレンズの倍率が変化することを意味します。
イメージ例
Figure 119Eはテレセントリックレンズで撮像した写真、Figures 119Fは、標準的なレンズで撮像した写真です。テレセントリックレンズで撮像したイメージでは、2つのネジが光軸に沿って約45 mm離れているのにもかかわらず、同じ高さに見えます。従来のイメージングシステムにおいては、この2つのネジの高さは異なるように見えるため、寸法の測定結果が正確ではない場合があります。両側テレセントリックレンズを用いたマシンビジョンシステムでは、寸法の計測において優位です。こちらのレンズは例えば当社のマルチセンサービデオ測定システムに組み込むことが可能です。

Click to Enlarge
Figure 119E 0.128倍率のテレセントリックレンズMVTC23013(旧製品)で撮像した2つのキャップスクリュ。同じサイズのものが同じ物体面にあるように見えますが、実際は光軸に沿って約45 mm離れています。

Click to Enlarge
Figure 119F カメラレンズMVL7000(旧製品)で撮像した同規格のキャップスクリュ。MVL7002は同様の性能を示します。画像では、離れているキャップスクリュの投影誤差によって正確な高さの寸法が得られません。
| Posted Comments: | |
John Chapman
 (posted 2024-08-12 23:07:04.777) the bi-telecentric ray diagram seems the same as the object-space diagram. cdolbashian
 (posted 2024-12-26 01:51:47.0) Thank you for reaching out to us with this observation! You will note, however, following the caption for each of these, that the difference is in the angle of the chief ray in image space. The Bi-telecentric lens has chief rays which are parallel to each other in both spaces, while the object-space telecentric lens does not. Christoph Alt
 (posted 2024-07-05 08:52:16.54) Hello,
I think there is a confusion between front and back focal planes in the below sentences, compare e.g. Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Telecentric_lens
1.
"This is accomplished by setting the aperture stop at the front focal plane of the lens, which results in an entrance pupil at infinity."
In my opinion, it should be:
"This is accomplished by setting the aperture stop at the back focal plane of the lens, which results in an entrance pupil at infinity."
2.
"This is accomplished by setting the aperture stop at the back focal plane of the lens, which results in an exit pupil at infinity."
This should be:
"This is accomplished by setting the aperture stop at the front focal plane of the lens, which results in an exit pupil at infinity." cdolbashian
 (posted 2024-08-01 03:12:29.0) Thank you for reaching out to us with this feedback. It seems like you are indeed correct here. As of the time of posting this, we are updating the tutorial to reflect the correct information. HB Shin
 (posted 2023-05-14 00:01:41.91) I tried to make bi-telecentric lens set, and purchased LB1761 (F=25.4mm, back focal length=22.2mm) and LB1471 (F=50.0mm, back focal length=48.2mm). I placed two lens with 70.4 mm spacing, that is, vertex to vertex distance. And then, I put the lens system onto CMOS camera, but it catchs the image only at some distance. Do I calculate the focal distance in a wrong way? ksosnowski
 (posted 2023-05-25 10:54:04.0) Thanks for reaching out to Thorlabs. Typically some aperture stop is used in bitelecentric systems, and while magnification doesn't change with distance in these systems, there is still a finite depth of field. I have reached out to discuss this application in more detail. mojtaba seydi
 (posted 2019-06-03 11:58:19.72) Hello. There is a typo in the "Conventional Lenses" part, when you want to refer figure 3. "figure 2 is wrong" YLohia
 (posted 2019-06-03 11:36:26.0) Hello, thank you for bringing this typo to our attention! We're working to get this corrected. |
Products Home
テレセントリックレンズ