ScienceDeskワークステーション用ラボベンチ


  • 1700 mm x 600 mm Work Surface
  • Compatible with Wide Range of ScienceDesk Accessories
  • Steel Support Frame with Melamine-Faced MDF Tabletop

PSY501

Lab Bench, Nominal 793 mm
Work Surface Height

PSY501 Lab Bench Equipped with Various ScienceDesk Accessories 

Leveling Feet for
±25.0 mm of
Height Adjustment

Related Items


Please Wait
Lab Bench
Click to Enlarge

View Imperial Product List
型番数量Description
Lab Bench
PSY5011ScienceDeskワークステーション用ラボベンチ、1700 mm x 600 mm、自立型
ScienceDesk Frame and Breadboard
SDA901201900 mm x 1200 mmブレッドボード用ScienceDeskフレーム、アクティブ除振機能付き支柱、高さ765 mm
B3648F1Nexusブレッドボード、36" x 48" x 2.4"、1/4"-20取付け穴(インチ規格) 
Accessories
PSY2221オーバーヘッドシェルフ、奥行き300 mm、幅1200 mm、長さ750 mmポスト2本付属
PSY191/S1追加用機器シェルフ、300 mm×278 mm
PSY3131大型アンダーシェルフ、880 mm x 1350 mm、1200 mm幅ScienceDesk用
PSY2511試料準備/ステージ用シェルフ、900 mm
PSY1211フラットモニタ用マウント、関節式アーム付き
PSY1321キーボード&マウスホルダ、関節式アーム付き
PSY1771ラックシャーシ用ブラケット、ラボベンチPSY501/PSY502およびラックシャーシTFR19用
TFR19119インチラックシャーシ、光学テーブルワークステーション用
PSY1571ScienceDesk用ツールキャディ
RAU300119インチラック引出し 3U、仕切板キットRAU001付属、ロック機能&鍵付き
HDPS12-US112-Outlet, Surge-Protected Power Strip, US Plugs(日本では販売しておりません)
PTA5121Air Compressor, 115 VAC Power Supply with US Plug(日本では販売しておりません)
PSY1401キャスタ4個セット
View Metric Product List
型番数量Description
Lab Bench
PSY5011ScienceDeskワークステーション用ラボベンチ、1700 mm x 600 mm、自立型
ScienceDesk Frame and Breadboard
SDA901201900 mm x 1200 mmブレッドボード用ScienceDeskフレーム、アクティブ除振機能付き支柱、高さ765 mm
B90120A1Nexusブレッドボード、900 mm x 1200 mm x 60 mm、M6 x 1.0取付け穴(ミリ規格)
Accessories
PSY2221オーバーヘッドシェルフ、奥行き300 mm、幅1200 mm、長さ750 mmポスト2本付属
PSY191/S1追加用機器シェルフ、300 mm×278 mm
PSY3131大型アンダーシェルフ、880 mm x 1350 mm、1200 mm幅ScienceDesk用
PSY2511試料準備/ステージ用シェルフ、900 mm
PSY1211フラットモニタ用マウント、関節式アーム付き
PSY1321キーボード&マウスホルダ、関節式アーム付き
PSY1771ラックシャーシ用ブラケット、ラボベンチPSY501/PSY502およびラックシャーシTFR19用
TFR19119インチラックシャーシ、光学テーブルワークステーション用
PSY1571ScienceDesk用ツールキャディ
RAU300119インチラック引出し 3U、仕切板キットRAU001付属、ロック機能&鍵付き
HDPS12-EU112-Outlet, Surge-Protected Power Strip, EU Plugs(日本では販売しておりません)
PTA5141Air Compressor, 230 VAC Power Supply with EU Plug(日本では販売しておりません)
PSY1401キャスタ4個セット

付属のブラケットを使用してScienceDeskフレームの側面に取り付けられたラボベンチ
Specifications
Work Surface1700 mm x 600 mm
(66.93" x 23.62")
Surface Height
(Nominal)
793.4 mm (31.24")
Leveling Feet
Height Adjustment
±25.0 mm
Load Capacity350 kg (770 lbs)

特長

  • ブラケットにより、ベンチをScienceDesk™フレームに対して様々な方向に取り付け可能
  • 後方にはScienceDeskアクセサリ(ポスト取付けタイプ)用のØ17.5 mm貫通穴
  • フレームの前後にはライトストリップケーブルトレイ用のM6 x 1.0タップ穴
  • ケーブル貫通用のポートが2つ
  • 移動が容易になるキャスタ(別売り)
  • 立ち作業用ライザ(別売り)
  • スチール製フレーム、メラミン化粧板のテーブルトップ

当社の自立型ラボベンチPSY501は、作業面のサイズが1700 mm x 600 mmで、実験準備や機器保管などのためのスペースとしてご使用いただけます。ベンチの作業面の高さは793 mm(公称値)で、ScienceDesk™ワークステーションの作業面と同じ高さです。また、スチール製の支持フレームの最大荷重は350 kgで、±25.0 mmの高さ調整が可能です。 ケーブルの取回し用に取外し可能なカバー付きポートが2つ付いています。

右の写真でご覧いただけるように、付属する2個のブラケットでベンチをScienceDeskフレームの上部レールに直接取り付けることができます。ブラケットは付属のM8ネジを用いてベンチのどの側にも取り付けられるので、ScienceDeskに対してどの向きにも配置できます。ベンチをScienceDeskフレームに取り付けても、作業面の除振に影響はありません。

取付け可能なScienceDeskアクセサリ
シェルフ収納トレイモニターマウント、キーボードマウントなどのポスト取付けタイプのScienceDeskアクセサリは、すべて後方のØ17.5 mm貫通穴を利用してベンチに取り付けることができます。ベンチには支持フレームの前後の縁に沿ってM6 x 1.0タップ穴が4つ付いています。これらの取付け穴を利用すると、ライトストリップケーブルトレイなど様々なScienceDeskアクセサリをベンチの縁に取り付けることができます。

下部レールにキャスタPSY140を取り付ければ、移動可能なワークステーションになります。19インチラックシャーシもブラケットPSY177(別売り、下記参照)を使用してデスクに取り付け可能です。ライザPSY170をベンチの脚に取り付けると、作業面の高さを910 mm(公称値)まで上げられます。ライザを使用すると高さが高くなるため、キャスタは使用できなくなります。


Posted Comments:
xianlin Xia  (posted 2020-04-10 11:55:10.15)
I want to know whether the PSY501 work bench supports customization, I need a 1400*750 mm bench. If this bench support customization, how long does it can deliver to Shanghai, China (the date of delivery).
DJayasuriya  (posted 2020-04-14 06:16:48.0)
A response from Dinuka at Thorlabs: Thank you for your inquiry, unfortunately we would not be able to do custom size's of these work benches for low quantities. Sorry

ScienceDeskワークステーション用ラボベンチ

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY501 Support Documentation
PSY501ScienceDeskワークステーション用ラボベンチ、1700 mm x 600 mm、自立型
¥277,299
In Stock Overseas

キャスタ

  • ロック機構により偶発的な動きを阻止
  • 最大許容荷重:320 kg(4個合計)

ラボベンチの下部にキャスタを取り付けることによって、移動可能なワークステーションになります。ご希望の場所にベンチを設置後は、フレームの脚を床まで下げることによって、作業環境が安定します。キャスタにはロック機構も付いているので、フレームの脚を下げていない場合にも、偶発的な動きを防ぐことができます。キャスタは4個セットです。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY140 Support Documentation
PSY140キャスタ4個セット
¥22,289
Today

ラボベンチ用フレームライザ

  • ラボベンチ用ライザ4個セット
  • 当社の標準的なラボベンチをスタンディングScienceDeskの高さである910 mmに調整
  • すべてのScienceDeskフレームタイプに対応

4個のライザがセットになったPSY170は、当社のラボベンチを高さ910 mmまで上昇させ、立ったままでもデスクが使用可能となります。設置されている脚を取り外し、上部に付いているM16ボルトを使用して高さ145 mmのライザをラボベンチのフレームに固定します。取り外した脚をライザの下に再度取り付け、通常通りフレームの高さを合わせます。高さが上昇するため、キャスタ(PSY140)は使用できなくなります。

このライザは4個セットなので、コーナ用ScienceDeskには対応しません。5個セットをご希望の場合には当社までご連絡ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY170 Support Documentation
PSY170ScienceDeskフレームライザ4個セット、高さ145 mm
¥42,006
In Stock Overseas

19インチラックシャーシおよび取付け用ブラケット

Rack Chassis Brackets
Click to Enlarge

まず、ブラケットをシャーシに取り付け(左)、次にそのブラケットをラボベンチのフレームに取り付けます(右)。
  • ラックシャーシをラボベンチに取り付けるために必要なブラケットPSY177
  • EIA規格19インチ機器用ラック
  • 高さ360 mm、容量8U
  • 幅76.2 mmの頑丈な垂直溝
  • 最大耐荷重:60 kg

こちらの頑丈な機器用ラックTFR19は、工業グレードのスチール製U字型チャンネルで、押出成型で製造されています。ラックに荷重が均等にかかった場合の耐荷重は60 kgです。

右の写真のように、ブラケットPSY177はラックシャーシをラボベンチのフレームに取り付ける際に必要です。まず、ラックシャーシTFR19にブラケットを取り付け、次に、それを付属のM8ネジでラボベンチのフレームの内側に取り付けます。

シャーシ設置後のラボベンチは、当社の19インチラックほか業界標準19インチ実験装置などを設置可能となります。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
TFR19 Support Documentation
TFR1919インチラックシャーシ、光学テーブルワークステーション用
¥56,007
In Stock Overseas
PSY177 Support Documentation
PSY177ラックシャーシ用ブラケット、ラボベンチPSY501/PSY502およびラックシャーシTFR19用
¥12,452
In Stock Overseas