脱着式フィルターホルダー、レンズチューブシステム用


  • Quickly and Easily Exchange Filters Without Disassembly
  • Features Internal and External SM1 Threads
  • Lock Nut Allows for Precise Orientation Within a Setup

 

SM1QU

Lens Tube Filter Holder for Filters ≤3.5 mm Thick

SM1QT

Extra Carriage for Filters 3.5 - 6.3 mm Thick

SM1QB

Extra Slotted Lens Tube with Included Locking Ring

Application Idea

SM1QP Lens Tube Filter
Holder Threaded onto a
PDA50B2 Detector

Pre-Load Multiple Filter Carriages for Fast and Easy Filter Exchange

SM1QTU

Extra Carriage for Filters ≤3.5 mm Thick

SM1QP

Lens Tube Filter Holder for Filters 3.5 mm to 6.3 mm Thick

Related Items


Please Wait
Lens Tube Filter Holder in Lens Tube System
Click to Enlarge

フィルターホルダSM1QPを使用すれば、レンズチューブシステムを分解せずにフィルタを交換することができます。
Lens Tube Filter Holder Top View
Click to Enlarge

フィルターキャリッジには、フィルタの取り付け方法がレーザ刻印されています。

特長

  • オプトメカニクスのセットアップを分解せずにフィルタを交換可能
  • Ø25 mmまたはØ25.4 mm(Ø1インチ)のフィルタに対応
    • SM1QUはマウント無しフィルタ(厚さ0~3.5 mm)を保持
    • SM1QPはマウント付きフィルタ(厚さ3.5~6.3 mm)を保持
  • 追加用フィルターキャリッジおよびスロット付きレンズチューブも別売りでご用意
  • フィルタはバネ付きクランプによって固定
  • SM1シリーズレンズチューブに接続する構造
  • 付属のロッキングリングにより任意の回転位置に固定可能

脱着式レンズチューブフィルターホルダを用いると、実験セットアップ内に取り付けられたØ25.4 mm(Ø1インチ)またはØ25 mmフィルタを、接続されたレンズチューブを分解せずに素早く交換することができます。ホルダはフィルターキャリッジとスロット付きレンズチューブで構成され、これらはマグネットで結合するため素早く脱着できます。

フィルタを取り付ける際は、まずキャリッジの両側にある窪み部分をつかみ、そっと引っ張ってスロット付きレンズチューブから外します。次に、キャリッジ上部にあるステンレススチール製のノブを矢印の方向にスライドさせます(上の写真をご覧ください)。これによりキャリッジ内側にあるバネ付きクランプが開きます。フィルタを挿入してホルダの内側にしっかりと押し付け、ノブを離します。詳細については下の動画をご覧ください。

フィルターホルダの取り付け方法

フィルターホルダは2種類からお選びいただけます。SM1QUは厚さ3.5 mm以下のマウント無しフィルタに対応し、SM1QPは厚さ3.5 mm~6.3 mmのマウント付きフィルタに対応します。フィルターホルダの長さは25.9 mm、外径は33.3 mm、有効径はØ21 mmです。アセンブリの有効径はフィルタによって制限される場合がありますのでご注意ください。

追加のフィルターキャリッジも別売りでご用意しております。キャリッジSM1QTU(SM1QUに付属)は厚さ3.5 mm以下のマウント無しフィルタを保持し、キャリッジSM1QT(SM1QPに付属)は厚さ3.5 mm~6.3 mmのマウント付きフィルタを保持します。

追加用のスロット付きレンズチューブSM1QB(フィルターホルダSM1QU、SM1QPのどちらにも付属)も別途ご購入いただくことができます。このスロット付きレンズチューブは上記のすべてのフィルターキャリッジに対応します。スロット付きレンズチューブの一方にはSM1内ネジが、もう一方にはSM1外ネジが付いており、当社の全てのSM1シリーズのネジ付き部品に対応します。フィルターホルダの回転位置は、付属のロッキングリング(型番:SM1NT)を調整して任意の角度に固定することができます。

当社ではケージシステム用に様々な種類の脱着式フィルターホルダや、正方形フィルタを保持できるSMネジ付きアダプタもご用意しております。


Posted Comments:
Anqi Wu  (posted 2020-09-16 01:16:49.367)
I would like to know whether you have a similar fast change filter holder like SM1QU for C-mount threads (external and internal on each side) that is more popular for the camera and lens. I need to order it soon. Thanks! Anqi Wu
YLohia  (posted 2020-09-16 09:58:21.0)
Hello Anqi, thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, we do not currently offer a C-mount version of this at the moment. That being said, your C-mount system can be adapted to the SM1 system using the SM1A9 or SM1A10 adapters (depending on which way you intend to convert your threads).
sbilek  (posted 2017-03-28 03:55:05.363)
do you have c-mount version of this product? but it should be able to hold 1 inch filters? I would be great for using in front of a c-mount camera.
tfrisch  (posted 2017-03-31 09:35:35.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. SM1A9 has an external C-Mount Thread and internal SM1 which can be used to mount Fast Change Lens Tube Filter Holders on a C-Mount Camera. As a word of caution, placing a filter in between the lens and sensor will greatly increase the image distance. I will reach out to you directly about your application, but this should not be used to place a filter between a camera and C-mount lens.
ludoangot  (posted 2015-01-22 16:30:51.46)
This drop-in filter is an excellent idea. I would like to use it to swap ND filters, but your ND filters are either unmounted or mounted in an SM1 compatible tube with external thread. None of these options seem to allow me to fit ND filters in your Fast-Change Lens Tube Filter Holder. What solution can you propose? Could you consider offering ND filter in the same 1" dia. mount as some of your other filters; or offer the empty filter mount so that one can assemble the ND oneself?
cdaly  (posted 2015-01-22 04:22:43.0)
Response from Chris at Thorlabs: We do offer 1" unmounted ND filters, but they are too thin to be used with the SM1QT mount. They can however be used with the CFH2 removable filter holder, which also has internal SM1 threading making it compatible with the same types of mounts.
b.povazay  (posted 2014-08-19 18:51:52.62)
Does the slot mount also fix the filter carriage such that the intalled filters stay inside the mount even when rotating the detector?
cdaly  (posted 2014-08-21 04:26:58.0)
Response from Chris at Thorlabs: Generally the filter mount would be held so that the filter would be removed from the top, there is enough thread to ensure that by using the locking nut this should be possible in most cases. however if you are constrained to having this piece rotate, the magnets which hold the filter holder in the tube will have sufficient force to hold the item even when upside down, provided it is a light weight optic such as one of our bandpass filters.

脱着式フィルターホルダ、レンズチューブシステム用

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM1QU Support Documentation
SM1QUCustomer Inspired! 脱着式レンズチューブフィルターホルダ、SM1ネジ付き、厚さ3.5 mm以下のフィルタ用
¥27,688
Today
SM1QP Support Documentation
SM1QP脱着式レンズチューブフィルターホルダ、SM1ネジ付き、厚さ3.5~6.3 mmのフィルタ用
¥27,688
Today
SM1QTU Support Documentation
SM1QTUCustomer Inspired! 追加用フィルターキャリッジ、SM1QU用
¥23,161
Today
SM1QT Support Documentation
SM1QT追加用フィルターキャリッジ、SM1QP用
¥23,161
Today
SM1QB Support Documentation
SM1QB追加用スロット付きレンズチューブ、SM1QUおよびSM1QP用、SM1ネジ付き
¥7,036
Today