固定式レンズマウント、製品組み込み用途(OEM用途)向け


  • Fixed Mounts for Ø1/2", Ø1", or Ø2" Optics
  • Matching Optic Axis Height for OEM Applications
  • Baseplates Available for Breadboard Compatibility

FLM2

Ø2" Fixed Lens Mount,
0.36" Max Optic Thickness

 

FLM1T

Ø1" Fixed Lens Mount,
0.48" Max Optic Thickness

FLM05

Ø1/2" Fixed Lens Mount,
0.14" Max Optic Thickness

FMB2

Translation Baseplate

Related Items


Please Wait
Quick Links
SM05-Threaded Fixed Lens Mounts
SM1-Threaded Fixed Lens Mounts
SM2-Threaded Fixed Lens Mounts
Translation Baseplates for OEM Fixed Optic Mounts
Rotation Baseplates for OEM Fixed Optic Mounts

Table 1.1  Vacuum Specifications
Vacuum Compatibility
as Packageda
> 10-6 Torr
Materials6061-T6 Aluminum
Preparation and
Packaging
Chemically Cleaned and
Double Vacuum-Bagged
  • 追加の処理をせずにこれらのコンポーネントを使用できる真空度。追加の洗浄と処理を行うことで、さらに高い真空度でも使用可能です。

製品組み込み用(OEM用)マウント

当社の固定式レンズマウントは製品組み込み用途(OEM用途)でご使用いただけるよう設計されており、大量生産や計画生産にも対応可能です。さらに、種類、サイズ、形状の異なる光学素子を取り付けられるように、設計を変更して製造することも可能です。例えば、正方形ミラー、回折格子、サイズの異なる光学素子などを取り付けられる固定式マウントや、ビーム高の異なる固定式マウントを製造した実績があります。当社で対応可能な製品組み込み用(OEM用)マウントについての詳細は、当社までお問い合わせください。

特長

  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ))、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用の固定式レンズマウント
    • 標準的または厚みのある光学素子に対応
  • SM内ネジ付き
  • 真空用途に適した製品
  • 光軸高さ: 38.1 mm(共通)
  • M6ネジ用の取付穴
  • 移動または回転ベースプレートを使用してブレッドボードに取り付け
View Imperial Product List
型番数量Description
FMM15F1Ø1.5インチ固定式ミラーマウント、フロントローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(インチ規格)
PF15-03-P011Ø1.5" Protected Silver Mirror
FMB31移動ベースプレート、Ø1.5インチおよびØ2インチ製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウント用(インチ規格)
FLM1T1Ø1インチ固定式レンズマウント、製品組み込み用途(OEM用途)向け、取り付け可能な光学素子の最大厚さ0.48インチ(インチ規格)
AC254-100-AB1f = 100.0 mm, Ø1" Achromatic Doublet, ARC: 400 - 1100 nm
FMB21移動ベースプレート、Ø1/2インチおよびØ1インチ製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウント用(インチ規格)
FMM05F1Ø1/2インチ固定式ミラーマウント、フロントローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(インチ規格)
PF05-03-P011保護膜付き銀ミラー(円形)、Ø12.7 mm、厚さ6 mm
FMB11回転ベースプレート、製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウント用(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
FMM15F/M1Ø38.1 mm(Ø1.5インチ)固定式ミラーマウント、フロントローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(ミリ規格)
PF15-03-P011Ø1.5" Protected Silver Mirror
FMB3/M1移動ベースプレート、Ø38.1 mm(Ø1.5インチ)およびØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウント用(ミリ規格)
FLM1T/M1Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)固定式レンズマウント、製品組み込み用途(OEM用途)向け、取り付け可能な光学素子の最大厚さ12.1 mm(ミリ規格)
AC254-100-AB1f = 100.0 mm, Ø1" Achromatic Doublet, ARC: 400 - 1100 nm
FMB2/M1移動ベースプレート、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウント用(ミリ規格)
FMM05F/M1Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)固定式ミラーマウント、フロントローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(ミリ規格)
PF05-03-P011保護膜付き銀ミラー(円形)、Ø12.7 mm、厚さ6 mm
FMB1/M1回転ベースプレート、製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウント用(ミリ規格)
Figure 1.2  当社では、様々なサイズのレンズやミラーマウントに対応する製品組み込み用(OEM用)固定式マウントをご用意しています。また、ベースプレートは回転式と移動式がございます。すべてのマウントとベースプレートは、光軸の高さが統一されています。

当社の製品組み込み用(OEM用)固定式マウントは、レーザーシステム製品の研究開発から製品組み込み用(OEM用)大量生産へのシームレスな移行に利用可能です。すべてのマウントの光軸の高さが統一されているため、光路の一貫性と互換性が得られ、試作品のレイアウトや生産統合を簡素化することができます。また、ベースプレートが独立しているため、柔軟な試作品製作や開発段階での完全な光学システムへの統合が可能です。固定された光学素子の高さと設置面積により、ほかのシステムにマウントを直接移動することができ、共振器にも対応可能な筐体は、カスタム仕様のレーザーシステムの基礎構造に直接取り付けることができます。この総合的な構造により、組み込み用途(OEM用途)向け製品の設計者は標準ブレッドボード上で光学システムを迅速に開発・反復することができます。それらのアセンブリは、アライメント形状を変更することなくそのまま生産環境に展開できるため、検証要件が軽減され、長期的なシステム信頼性が向上します。

キネマティック調整が不要な用途では、これらのSM内ネジ付き固定式レンズマウントでレンズなどの光学部品を固定できます。 これらのマウントには取付フランジが付いており、シリーズ全体で共通のマウント高さ維持するため、組み込み用途(OEM用途)に適しています。各マウントはアルマイト加工無しのアルミニウム6061-T6製で、2重の真空バッグに入っているため、クリーンルームや真空チャンバでの環境に適しています。真空での仕様はTable 1.1をご参照ください。Figure 1.2のように、これらのマウントの光軸の高さは当社の固定式ミラーマウントと統一されているため、組み込み用途(OEM用途)に適しています。

製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式レンズマウント(FLMシリーズ)
当社では、FLMシリーズの固定式レンズマウントをØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用でご用意しています。付属の固定リングを使用してマウントの突き当てに光学素子を固定することができます。SMネジについての詳細は「ネジ仕様」タブをご覧ください。また、SMネジ付き内孔により、様々なネジ付き光学部品を直接取り付けることができます、取付フランジの2つの貫通穴は取付用のM6キャップスクリュに対応し、そのうちの1つは肩付きネジを使用して、タイトフィット可能で、位置決めの再現性が得られる貫通穴となっています。各光学素子サイズ用のマウントには、標準型と厚みのある光学素子に対応する厚型があます。

製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式マウント用ベースプレート
標準的なブレッドボードや光学テーブルに対応できるよう、ベースプレートを別途ご用意しています。最大31.8 mmの直線移動が可能な手動式の移動ベースプレートや、最大90°の回転調整が可能な回転ベースプレートなどがございます。


Click to Enlarge
Figure 122A  Diagram of Thread Features

ネジ仕様

下記はネジの概要についての説明です。仕様や寸法の詳細については、市販のMachinery's Handbook等をご参照ください。

ネジ山の名称
ネジ山は頂点(crest)、斜面(flank)、谷(root)の3つが繰り返されることで構成されています(Figure 122A参照)。特殊な場合を除き、ネジ山は、頂点または谷の中心に垂直な線を描いたとき、両側が対称的で、同じ角度で傾斜しています。隣り合うネジ山の間の距離はネジピッチと呼ばれます。フランク角とは、ネジ軸に対して垂直な線と斜面がなす角度と定義します。別途特記のない限り、ネジ山の斜面角度は30°なので、斜面と斜面の間の角度は合計で60°となります。それぞれの名称はFigure 122Aで示されています。

ネジの外径はネジ山の頂点の径、内径はネジの谷の径となります。ほとんどのネジでは頂点や谷の先端が鋭点ではないため、外径や内径の定義には頂点や谷を丸めた値が含まれています。ピッチ径は、外径と内径のおおよその中間値となります。 

Thread Form
Thread Formはネジの特長を定義しています。世界の多くで使用されているのはISOミリネジで、国際単位系で測定されています。またアメリカではインチ単位で測定されたユニファイネジが一般的です。ユニファイネジには様々な形状がありますが、UN規格は谷の輪郭が平ら、UNR規格では丸くなります。UNやUNRに文字を追加することによりネジ山の形状が詳細に説明されます。例えば谷の輪郭が平ら(UN規格)で極細目(extremely fine)のネジはUNEFネジとなります。またユニファイネジ規格で特殊なネジはUNSネジとなります。 

Thread Series
ほとんどのネジはThread Seriesで識別されます。Thread Seriesは外径とネジ山の密度で示されます。ネジ山の密度はミリネジではネジピッチ、ユニファイネジではThreads per Inch(TPI)で規定されています。ユニファイネジの場合、1/4"-20キャップスクリュのバレルは直径が1/4インチ、ピッチは20 TPIと表されます。ミリ規格のM4 x 0.7キャップスクリュのバレルは直径が4 mm、ピッチが0.7 mmです。M4 x 0.7はよくM4に省略されています。 

Table 122B  Unified Thread Class Tolerancing
LocationLooseOptimalStrict
Internal1B2B3B
External1A2A3A
Table 122D  Metric Thread Tolerance Positions
LocationLooseOptimalStrict
Internal-GH
Externale or fgh
Table 122C  Metric Thread Tolerance Grades
DimensionLocationTolerance Gradesa
Minor DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
Major DiameterExternal4, 6, 8
Pitch DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
External3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • 公差等級が上がると公差が大きくなります。通常の長さのはめあいでは下線が引いてある等級が使用されます。

Thread Class
ネジ山の公差と許容差は、ネジのクラス(thread class)によって示されます。ユニファイネジは英数字で識別されます。数字は1から3まであり、大きいほど公差が厳しくなります。また、Aは外ネジ、Bは内ネジを示しています。

ミリネジは、数字の3から9までの公差等級と、eからhまでの公差位置で公差が決まります。等級がそのまま公差の度合を示しており、数字が小さいほど公差が厳しくなります。位置はピッチ径からの公差の距離を示しています。またアルファベットの大文字は内ネジ、小文字は外ネジです。 

Machinery's Handbook, 29th Edition, p. 1885より(和訳):「公差域クラスは、最初にピッチ径の等級と位置が記述され、次に外ネジの場合は外径のの等級と位置、内ネジの場合は内径の等級と位置が記述されます。よって外ネジの場合は4g6g、内ネジの場合5H6Hというような表記となります。2つの等級と位置が同じの場合は、繰り返す必要がないため、4g4gの場合は4g、5H5Hの場合は5Hとなります。」

当社のSMシリーズ規格
SMシリーズ規格は、当社のレンズチューブやケージシステム部品に使用されています。Table 122E~122Nはご用途に合ったコンポーネントを機械加工する際にご参照ください。多くのSMシリーズネジ規格は特殊ネジ(UNSネジ)で、側面角度は30°、ネジクラスは2A および2Bになっております。ただしSM30シリーズネジはミリネジで、側面角度は30°、公差は6H/6gです。当社ではCマウントやRMSネジ付きの製品もご用意しております。ネジ規格はTable 122E~122Nをご覧ください。なお、他社製品は公差が下記ネジと異なる場合がありますのでご注意ください。こちらに掲載されていないネジの規格については当社までお問い合わせください。 

Table 122E  SM05 Threading: Ø1/2" Lens Tubes, 16 mm Cage Systems
External Thread, 0.535"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 0.535"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.5340"Min Major Diameter0.5350"
Min Major Diameter0.5289"Min Pitch Diameter0.5188"
Max Pitch Diameter0.5178"Max Pitch Diameter0.5230"
Min Pitch Diameter0.5146"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.508"
Max Minor Diameter0.5069"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.514"
Table 122F  RMS Threading: Objective, Scan, and Tube Lenses
External Thread, 0.800"-36.0 UNS-2AInternal Thread, 0.800"-36.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.7989"Min Major Diameter0.8000"
Min Major Diameter0.7934"Min Pitch Diameter0.7820"
Max Pitch Diameter0.7809"Max Pitch Diameter0.7866"
Min Pitch Diameter0.7774"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.770"
Max Minor Diameter0.7688"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.777"
Table 122G  C-Mount Threading: Machine Vision Lenses, CCD/CMOS Cameras
External Thread, 1.000"-32.0 UN-2AInternal Thread, 1.000"-32.0 UN-2B
Max Major Diameter0.9989"Min Major Diameter1.0000"
Min Major Diameter0.9929"Min Pitch Diameter0.9797"
Max Pitch Diameter0.9786"Max Pitch Diameter0.9846"
Min Pitch Diameter0.9748"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.966"
Max Minor Diameter0.9651"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.974"
Table 122H  SM1 Threading: Ø1" Lens Tubes, 30 mm Cage Systems
External Thread, 1.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 1.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter1.0339"Min Major Diameter1.0350"
Min Major Diameter1.0288"Min Pitch Diameter1.0188"
Max Pitch Diameter1.0177"Max Pitch Diameter1.0234"
Min Pitch Diameter1.0142"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.008"
Max Minor Diameter1.0068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.014"
Table 122J  SM30 Threading: Ø30 mm Lens Tubes
External Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6gInternal Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6g
Max Major Diameter30.480 mmMin Major Diameter30.500 mm
Min Major Diameter30.371 mmMin Pitch Diameter30.175 mm
Max Pitch Diameter30.155 mmMax Pitch Diameter30.302 mm
Min Pitch Diameter30.059 mmMin Minor Diameter (and 83.3% of Thread)29.959 mm
Max Minor Diameter29.938 mmMax Minor Diameter (and 64.9% of Thread)30.094 mm
Table 122K  SM1.5 Threading: Ø1.5" Lens Tubes
External Thread, 1.535"-40 UNS-2AInternal Thread, 1.535"-40 UNS-2B
Max Major Diameter1.5339"Min Major Diameter1.535"
Min Major Diameter1.5288"Min Pitch Diameter1.5188"
Max Pitch Diameter1.5177"Max Pitch Diameter1.5236"
Min Pitch Diameter1.5140"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.508"
Max Minor Diameter1.5068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.514"
Table 122L  SM2 Threading: Ø2" Lens Tubes, 60 mm Cage Systems
External Thread, 2.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 2.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter2.0338"Min Major Diameter2.0350"
Min Major Diameter2.0287"Min Pitch Diameter2.0188"
Max Pitch Diameter2.0176"Max Pitch Diameter2.0239"
Min Pitch Diameter2.0137"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)2.008"
Max Minor Diameter2.0067"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)2.014"
Table 122M  SM3 Threading: Ø3" Lens Tubes
External Thread, 3.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 3.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter3.0337"Min Major Diameter3.0350"
Min Major Diameter3.0286"Min Pitch Diameter3.0188"
Max Pitch Diameter3.0175"Max Pitch Diameter3.0242"
Min Pitch Diameter3.0133"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)3.008"
Max Minor Diameter3.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)3.014"
Table 122N  SM4 Threading: Ø4" Lens Tubes
External Thread, 4.035"-40 UNS-2AInternal Thread, 4.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter4.0337"Min Major Diameter4.0350"
Min Major Diameter4.0286"Min Pitch Diameter4.0188"
Max Pitch Diameter4.0175"Max Pitch Diameter4.0245"
Min Pitch Diameter4.0131"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)4.008"
Max Minor Diameter4.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)4.014"

Posted Comments:
No Comments Posted

SM05ネジ付き固定式レンズマウント、製品組み込み用途(OEM用途)向け

View Imperial Product List
型番数量Description
FLM051Ø1/2インチ固定式レンズマウント、製品組み込み用途(OEM用途)向け、取り付け可能な光学素子の最大厚さ0.14インチ(インチ規格)
LA4600-A1f = 100 mm, Ø1/2" UVFS Plano-Convex Lens, ARC: 350 - 700 nm
FMB11回転ベースプレート、製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウント用(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
FLM05/M1Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)固定式レンズマウント、製品組み込み用途(OEM用途)向け、取り付け可能な光学素子の最大厚さ3.6 mm(ミリ規格)
LA4600-A1f = 100 mm, Ø1/2" UVFS Plano-Convex Lens, ARC: 350 - 700 nm
FMB1/M1回転ベースプレート、製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウント用(ミリ規格)
Figure G1.1  UV溶融石英平凸レンズを固定式レンズマウントFLM05(/M)に取り付け
  • 真空用途向けアルマイト加工無しアルミニウム製
  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子取付用、SM05内ネジ付き
  • 製品組み込み用途(OEM用途)に適した共通の光軸高さ
  • 標準的または厚みのある光学素子に対応
  • M6ネジに対応する取付フランジ付き

こちらの固定式マウントは、レンズなどの光学部品を簡単に取り付け可能です。各マウントには、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子取付用のSM05ネジ付き内孔があります。標準タイプ(型番FLM05/M)と厚みのある光学素子に対応可能なタイプ(型番FLM05T/M)があります(Table G1.2参照)。マウントには背面の突き当て部分と挟みこんで光学素子を固定するための固定リングが付属します。これらのマウントの光軸高さは、SM1またはSM2ネジ付きタイプのマウントや組み込み用途(OEM用途)向け固定式ミラーマウントの光軸高さと統一されているため、製品組み込み用途(OEM用途)に適しています。

ブレッドボードや光学テーブルに取り付ける場合は、Table G1.2に記載されているベースプレート(下記にて別売り)のご使用をお勧めいたします。

Table G1.2  Specifications
Item #Optic SizeClear ApertureaMax Optic ThicknessOptical Axis HeightIncluded Retaining RingSuggested Spanner WrenchSuggested Spanner BitBaseplate Compatibility
FLM05(/M)Ø1/2" (Ø12.7 mm)Ø0.44" (Ø11.0 mm)0.14" (3.6 mm)1.50" (38.1 mm)SM05RRVSPW603, SPW603L, or SPW801SPB05FMB2(/M) or FMB1(/M)
FLM05T(/M)0.28" (7.1 mm)
  • この仕様は光学素子を取り付けるための固定リングの開口部の有効径を表しています。
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
FLM05/M Support Documentation
FLM05/MNEW!Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)固定式レンズマウント、製品組み込み用途(OEM用途)向け、取り付け可能な光学素子の最大厚さ3.6 mm(ミリ規格)
¥6,850
7-10 Days
FLM05T/M Support Documentation
FLM05T/MNEW!Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)固定式レンズマウント、製品組み込み用途(OEM用途)向け、取り付け可能な光学素子の最大厚さ7.1 mm(ミリ規格)
¥7,124
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
FLM05 Support Documentation
FLM05NEW!Ø1/2インチ固定式レンズマウント、製品組み込み用途(OEM用途)向け、取り付け可能な光学素子の最大厚さ0.14インチ(インチ規格)
¥6,850
7-10 Days
FLM05T Support Documentation
FLM05TNEW!Ø1/2インチ固定式レンズマウント、製品組み込み用途(OEM用途)向け、取り付け可能な光学素子の最大厚さ0.28インチ(インチ規格)
¥7,124
7-10 Days

SM1ネジ付き固定式レンズマウント、製品組み込み用途(OEM用途)向け

View Imperial Product List
型番数量Description
FLM1T1Ø1インチ固定式レンズマウント、製品組み込み用途(OEM用途)向け、取り付け可能な光学素子の最大厚さ0.48インチ(インチ規格)
AC254-100-AB1f = 100.0 mm, Ø1" Achromatic Doublet, ARC: 400 - 1100 nm
FMB21移動ベースプレート、Ø1/2インチおよびØ1インチ製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウント用(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
FLM1T/M1Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)固定式レンズマウント、製品組み込み用途(OEM用途)向け、取り付け可能な光学素子の最大厚さ12.1 mm(ミリ規格)
AC254-100-AB1f = 100.0 mm, Ø1" Achromatic Doublet, ARC: 400 - 1100 nm
FMB2/M1移動ベースプレート、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウント用(ミリ規格)
Figure G2.2  固定式レンズマウントFLM1T(/M)は、厚型のレンズに対応しています。写真ではエッジ厚10.5 mmのアクロマティック複レンズを取り付けています。
View Imperial Product List
型番数量Description
FLM11Ø1インチ固定式レンズマウント、製品組み込み用途(OEM用途)向け、取り付け可能な光学素子の最大厚さ0.28インチ(インチ規格)
AC254-100-AB1f = 100.0 mm, Ø1" Achromatic Doublet, ARC: 400 - 1100 nm
SM1L10V1Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用レンズチューブ、真空対応、ネジ深さ25.4 mm(1インチ)、固定リング1個付属
FMB11回転ベースプレート、製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウント用(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
FLM1/M1Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)固定式レンズマウント、製品組み込み用途(OEM用途)向け、取り付け可能な光学素子の最大厚さ7.1 mm(ミリ規格)
AC254-100-AB1f = 100.0 mm, Ø1" Achromatic Doublet, ARC: 400 - 1100 nm
SM1L10V1Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用レンズチューブ、真空対応、ネジ深さ25.4 mm(1インチ)、固定リング1個付属
FMB2/M1移動ベースプレート、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウント用(ミリ規格)
Figure G2.1  当社の固定式光学マウントは、SM内ネジを利用してレンズチューブなどの光学部品を直接取り付け可能です。
  • 真空用途向けアルマイト加工無しアルミニウム製
  • Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子取付用、SM1内ネジ付き
  • 製品組み込み用途(OEM用途)に適した共通の光軸高さ
  • 標準的または厚みのある光学素子に対応
  • M6ネジに対応する取付フランジ付き

こちらの固定式マウントは、レンズなどの光学部品を簡単に取り付け可能です。各マウントには、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子取付用のSM1ネジ付き内孔があります。標準タイプ(型番FLM1/M)と厚みのある光学素子に対応可能なタイプ(型番FLM1T/M)があります(Table G2.3参照)。 マウントには背面の突き当て部分と挟みこんで光学素子を固定するための固定リングが付属します。これらのマウントの光軸高さは、SM05またはSM2ネジ付きタイプのマウントや組み込み用途(OEM用途)向け固定式ミラーマウントの光軸高さと統一されているため、製品組み込み用途(OEM用途)に適しています。

ブレッドボードや光学テーブルに取り付ける場合は、Table G2.3に記載されているベースプレート(下記にて別売り)のご使用をお勧めいたします。

Table G2.3  Specifications
Item #Optic SizeClear ApertureaMax Optic ThicknessOptical Axis HeightIncluded Retaining RingSuggested Spanner WrenchSuggested Spanner BitBaseplate Compatibility
FLM1(/M)Ø1" (Ø25.4 mm)Ø0.90" (Ø22.9 mm)0.28" (7.1 mm)1.50" (38.1 mm)SM1RRVSPW606, SPW602, or SPW801SPB1FMB2(/M) or FMB1(/M)
FLM1T(/M)0.48" (12.1 mm)
  • この仕様は光学素子を取り付けるための固定リングの開口部の有効径を表しています。
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
FLM1/M Support Documentation
FLM1/MNEW!Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)固定式レンズマウント、製品組み込み用途(OEM用途)向け、取り付け可能な光学素子の最大厚さ7.1 mm(ミリ規格)
¥7,124
7-10 Days
FLM1T/M Support Documentation
FLM1T/MNEW!Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)固定式レンズマウント、製品組み込み用途(OEM用途)向け、取り付け可能な光学素子の最大厚さ12.1 mm(ミリ規格)
¥7,398
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
FLM1 Support Documentation
FLM1NEW!Ø1インチ固定式レンズマウント、製品組み込み用途(OEM用途)向け、取り付け可能な光学素子の最大厚さ0.28インチ(インチ規格)
¥7,124
7-10 Days
FLM1T Support Documentation
FLM1TNEW!Ø1インチ固定式レンズマウント、製品組み込み用途(OEM用途)向け、取り付け可能な光学素子の最大厚さ0.48インチ(インチ規格)
¥7,398
7-10 Days

SM2ネジ付き固定式レンズマウント、製品組み込み用途(OEM用途)向け

View Imperial Product List
型番数量Description
FLM21Ø2インチ固定式レンズマウント、製品組み込み用途(OEM用途)向け、取り付け可能な光学素子の最大厚さ0.36インチ(インチ規格)
LB16301N-BK7両凸レンズ -Ø50.8mm -f=100mm (コートなし)
FMB31移動ベースプレート、Ø1.5インチおよびØ2インチ製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウント用(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
FLM2/M1Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)固定式レンズマウント、製品組み込み用途(OEM用途)向け、取り付け可能な光学素子の最大厚さ9.1 mm(ミリ規格)
LB16301N-BK7両凸レンズ -Ø50.8mm -f=100mm (コートなし)
FMB3/M1移動ベースプレート、Ø38.1 mm(Ø1.5インチ)およびØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウント用(ミリ規格)
Figure G3.1  N-BK7両凸レンズを固定式レンズマウントFLM2(/M)に取り付け
  • 真空用途向けアルマイト加工無しアルミニウム製
  • Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子取付用、SM2内ネジ付き
  • 製品組み込み用途(OEM用途)に適した共通の光軸高さ
  • 標準的または厚みのある光学素子に対応
  • M6ネジに対応する取付フランジ付き

こちらの固定式マウントは、レンズなどの光学部品を簡単に取付け可能です。各マウントには、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子取付用のSM2ネジ付き内孔があります。標準タイプ(型番FLM2/M)と厚みのある光学素子に対応可能なタイプ(型番FLM2T/M)があります(Table G3.2参照)。 マウントには背面の突き当て部分と挟みこんで光学素子を固定するための固定リングが付属します。これらのマウントの光軸高さは、SM05またはSM1ネジ付きタイプのマウントや組み込み用途(OEM用途)向け固定式ミラーマウントの光軸高さと統一されているため、製品組み込み用途(OEM用途)に適しています。

ブレッドボードや光学テーブルに取り付ける場合は、Table G3.2に記載されているベースプレート(下記にて別売り)のご使用をお勧めいたします。

Table G3.2  Specifications
Item #Optic SizeClear ApertureaMax Optic ThicknessOptical Axis HeightIncluded Retaining RingSuggested Spanner WrenchSuggested Spanner BitBaseplate Compatibility
FLM2(/M)Ø2" (Ø50.8 mm)Ø1.90" (Ø48.3 mm)0.36" (9.1 mm)1.50"
(38.1 mm)
SM2RRVSPW604 or SPW801SPB2FMB3(/M) or FMB1(/M)
FLM2T(/M)0.52" (13.1 mm)
  • この仕様は光学素子を取り付けるための固定リングの開口部の有効径を表しています。
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
FLM2/M Support Documentation
FLM2/MNEW!Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)固定式レンズマウント、製品組み込み用途(OEM用途)向け、取り付け可能な光学素子の最大厚さ9.1 mm(ミリ規格)
¥8,631
7-10 Days
FLM2T/M Support Documentation
FLM2T/MNEW!Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)固定式レンズマウント、製品組み込み用途(OEM用途)向け、取り付け可能な光学素子の最大厚さ13.1 mm(ミリ規格)
¥8,905
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
FLM2 Support Documentation
FLM2NEW!Ø2インチ固定式レンズマウント、製品組み込み用途(OEM用途)向け、取り付け可能な光学素子の最大厚さ0.36インチ(インチ規格)
¥8,631
7-10 Days
FLM2T Support Documentation
FLM2TNEW!Ø2インチ固定式レンズマウント、製品組み込み用途(OEM用途)向け、取り付け可能な光学素子の最大厚さ0.52インチ(インチ規格)
¥8,905
7-10 Days

移動ベースプレート、製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウント用

Figure 803A  移動ベースプレートは、製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウントを最大31.8 mmの範囲で手動位置が調整可能です。
  • M6 x 1.0四角ナットで製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウントを取り付け可能
  • ブレッドボードや光学テーブルに取り付ける際にはM6キャップスクリュ用貫通穴を使用
  • 移動用スロットにより最大31.8 mmの直線移動が可能

こちらのベースプレートを使用して、製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウントを標準的なブレッドボードや光学テーブルに取り付けることができます。各ベースプレートにはM6キャップスクリュに対応する取付用ザグリ穴が4つあり、光学テーブルに固定できるようになっています。光学マウントを取り付けるには、2つのM6 x 1.0四角ナットをベースプレートの移動用貫通スロットに挿入します。これにより、べースプレートを動かさずにマウントを最大31.8 mm移動させることができます(Figure 803A参照)。

移動ベースプレートFMB2/Mは、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用の製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウントに対応します。移動ベースプレートFMB3/Mは、Ø38.1 mm(Ø1.5インチ)およびØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用の製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウントに対応します。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
FMB2/M Support Documentation
FMB2/MNEW!移動ベースプレート、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウント用(ミリ規格)
¥4,932
7-10 Days
FMB3/M Support Documentation
FMB3/MNEW!移動ベースプレート、Ø38.1 mm(Ø1.5インチ)およびØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウント用(ミリ規格)
¥4,932
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
FMB2 Support Documentation
FMB2NEW!移動ベースプレート、Ø1/2インチおよびØ1インチ製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウント用(インチ規格)
¥4,932
7-10 Days
FMB3 Support Documentation
FMB3NEW!移動ベースプレート、Ø1.5インチおよびØ2インチ製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウント用(インチ規格)
¥4,932
7-10 Days

回転ベースプレート、製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウント用

Mirror Mounts on Rotating Baseplates
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
FMM05R1Ø1/2インチ固定式ミラーマウント、リアローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(インチ規格)
FMM1R1Ø1インチ固定式ミラーマウント、リアローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(インチ規格)
FMB12回転ベースプレート、製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウント用(インチ規格)
DMLP6381Ø1" Longpass Dichroic Mirror, 638 nm Cut-On
DMLP638T1Ø1/2" Longpass Dichroic Mirror, 638 nm Cut-On
View Metric Product List
型番数量Description
FMM05R/M1Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)固定式ミラーマウント、リアローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(ミリ規格)
FMM1R/M1Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)固定式ミラーマウント、リアローディング、製品組み込み用途(OEM用途)向け(ミリ規格)
FMB1/M2回転ベースプレート、製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウント用(ミリ規格)
DMLP6381Ø1" Longpass Dichroic Mirror, 638 nm Cut-On
DMLP638T1Ø1/2" Longpass Dichroic Mirror, 638 nm Cut-On
Figure 788A  ダイクロイックミラーを装着したリアローディング固定式ミラーマウントをベースプレートFMB1(/M)に取り付けた様子
  • M6 x 1.0タップ穴で固定式光学マウントを取り付け
  • 付属の位置決めピン用アダプタが回転軸となり回転可能
  • ブレッドボードや光学テーブルに取り付ける際にはM6キャップスクリュ用スロットを使用
  • 貫通スロットにより最大90°の回転が可能

回転ベースプレートFMB1/Mを使用して、製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウントを標準ブレッドボードや光学テーブルに接続できます。 ベースプレートの4つのM6 x 1.0タップ穴はすべての固定式光学マウントの設置用です。付属の位置決めピン用アダプタは、中央のM6 x 1.0タップ穴にネジ止めされており、ブレッドボードや光学テーブルにある穴の1つに設置したときにベースプレートを回転させるための回転軸となります。湾曲した貫通スロットにより、ベースプレートをブレッドボードや光学テーブルに取り付けた状態で(取付用のキャップスクリュを取り外さなくても)最大90°の回転が可能です。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
FMB1/M Support Documentation
FMB1/M回転ベースプレート、製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウント用(ミリ規格)
¥4,658
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
FMB1 Support Documentation
FMB1回転ベースプレート、製品組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウント用(インチ規格)
¥4,658
7-10 Days