スペクトルランプ(波長校正用光源)、ネオン、USB給電タイプ

- Stable Spectral Lines (500 nm - 1100 nm) Useful for Wavelength Calibration
- Long Lifespan: 10 000 Hours (Typical)
- Output Accepts SMA Connectors
- Direct and Remote Control via USB
CSL1
Neon Spectral Lamp
The main peaks of the neon spectrum emitted by the CSL1 Lamp are engraved on the top of the housing.

Please Wait

Click to Enlarge
Figure 1.2 ネオンランプCSL1からの出力光は分光器CCT11によって検出されています。ネオンスペクトルの測定値をNISTスペクトル線と比較することで、分光器の正確度を検証することができます。

Click to Enlarge
生データはこちら
Figure 1.1 ランプ光源CSL1が生成するネオンスペクトル線のピーク波長が、NISTのスペクトルデータベースのピークと一致します。データは、585.249 nmでの輝線の最大強度で規格化されています。

Click to Enlarge
Figure 1.3 CSLソフトウェアには、ランプ光源の制御と、内蔵のNISTデータの表示に使用できるシンプルなGUIが含まれています。
特長
- 分光器の波長校正に役立つUSB給電タイプのランプ光源
- ネオンスペクトル線は500~1100 nmの波長範囲を網羅
- 手動操作、および付属のソフトウェアを使用したリモート操作(USB2.0)
- 内蔵のEEPROMチップがNISTのスペクトラルデータを保存
- ファイバ接続部はSMA905コネクタ(保護キャップ付き)
- コンパクトなフォームファクタ
- USB 2.0 Type-A to Mini-Bケーブルが付属(長さ1.5 m)
ネオンスペクトルランプCSL1はUSB給電タイプのネオンランプで、500 nm~1100 nmの波長範囲で安定かつはっきりしたスペクトル線を生成します。ピークがNISTのスペクトルデータベースのピークと一致するこちらのランプ光源は、当社の小型CMOS分光器、モジュール式ラマン分光用キット、光スペクトラムアナライザなどの分光用機器の波長校正にご使用いただけます。
ランプ光源の出力部は、SMA905またはSMA906コネクタ付きのマルチモードファイバが取り付け可能で、接続したファイバがエミッタにできるだけ近づくように配置されているため、ファイバ入力部での光損失を最小化し、出力パワーを最大化するような設計となっています。使用するファイバは、校正する分光器の要件を満たす特性などご用途に応じて選択してください。
こちらのスペクトルランプの電源供給は、筐体の背面にあるmini-B USBポートを使用します。CSLソフトウェアによるリモート操作を行う場合、ランプ光源をPCの標準的なUSB type-Aポートに接続してください。接続により電力および、デバイス制御に必要なUSB 2.0プロトコルが供給されます。ランプ光源を手動で操作する場合には、デバイスを適切な5 V DC電源に接続してください。詳細は「仕様」タブをご覧ください。電源接続後、ランプは筐体の前面パネルにある電源ボタンで直接制御できます。各デバイスにはUSB 2.0 type-A to mini-BケーブルUSB-AB-72が1本付属します。接続の偶発的な切断を防ぐために、USB-ABL-60などのM2.5固定ネジ付きのUSBケーブルがご利用いただけます。
前面パネルにはLEDのステータスインジケータがあり、光源の動作状況が簡単に分かります。光源に電源が供給されている状態でStandbyモードの場合、LEDは青色に点灯しており、電源供給がされていて光源がオンになると、LEDは緑色になります。LEDが赤色に点滅しているときはエラーを示しています。詳細についてはマニュアルをご覧ください。
PC制御
CSLソフトウェアパッケージにより、ネオンスペクトルランプCSL1のリモート操作が可能です。ユーザーフレンドリーなインターフェイスで、制御には、光源のオンオフと、内蔵メモリのNISTスペクトル線の表示(線形または対数スケール表示)が含まれます。GUIではバックグラウンド光が少なくなるLEDステータス表示のオフ設定や、USBポートから電源接続直後に光源がオンになる設定、そして光源の使用時間や合計寿命時間のモニタが可能です。CSLソフトウェアの詳細については「ソフトウェア」タブをご覧ください。
| Item # | CSL1 |
|---|---|
| Wavelength Range | 500 - 1000 nm |
| Amplitude Stabilization | < 1 Minute |
| Lifetime | 10 000 Hours (Typical) |
| Power Management Interface | |
| Input/Output Interface | Mini-B USB Connector |
| Operation Protocol | USB 2.0 |
| DC Input | 5 V |
| Power Consumption | < 1.5 W |
| Fiber Compatibility | |
| Fiber Connector | SMA905 |
| Maximum Aperturea | 3.0 mm |
| Compatible Optical Fiber Connectors | SMA905 and SMA906 |
| Remote Control Interface | |
| Remote Interface | USB 2.0 (High Speed) |
| Connector | Mini-B USB, Lockable |
| General Specifications | |
| Operating Temperature Rangeb | 0 to 40 °C |
| Storage Temperature Range | -40 to 70 °C |
| Relative Humidity (Max) | 80% up to 31 °C, Decreasing Down to 50% at 40 °C |
| Dimensions (W x H x D) | 115.1 mm x 59.7 mm x 47.0 mm (4.53" x 2.35" x 1.85") |
| Weightc | 294 g |

Click to Enlarge
Figure 2.1 ネオンスペクトルランプCSL1の前面パネル

Click to Enlarge
Figure 2.2 ネオンスペクトルランプCSL1の背面パネル
| Recommended System Requirements | |
|---|---|
| Operating System | Windows® 7 (32 Bit, 64 Bit), Windows® 10 (64 Bit), Windows® 11 (64 Bit) |
| Processor (CPU) | 1 GHz or Higher |
| Memory (RAM) | 512 MB |
| Hard Drive | 200 MB (Min) of Available Disk Space |
| Graphics Card Resolution | 1280 x 768 (Min) |
| Interface | Free USB 2.0 Port |
CSLソフトウェア
CSLソフトウェアは、ネオンスペクトルランプCLS1の制御用で、ランプ光源のオン・オフや、バックグラウンド光を少なくするLEDステータス表示のオフ設定、USBポートから電源接続直後に光源がオンになる設定や、光源の使用時間のモニタが可能です。GUIに表示されるNISTスペクトルルは、CSL1のEEPROMに保存されており、.csvファイルにエクスポートが可能です。
| Posted Comments: | |
Dorian Sanchez
 (posted 2025-02-24 10:14:53.643) Hello, we are looking for a source to check on our NIR spectrometer stability, is there any other source you can recommend? We would like to follow, power stability, wavelength stability.
Could you share with us more data on the source stability in term of power and wavelength over 24-48h?
Best regards,
Dorian nreusch
 (posted 2025-02-25 04:36:46.0) Thank you for your feedback! The CSL1 was not designed to have a stable output power, and we know that within e.g. one hour the relative intensity of the different lines will differ. I will reach out to you to discuss other options for your application. Junyu Li
 (posted 2024-08-06 16:31:54.427) Hello, is this neon lamp filled with argon gas? Some spectral characteristic peaks similar to argon were measured achoorakuttil
 (posted 2024-08-06 09:05:46.0) Dear Junyu,
Thank you for your feedback.
It has been observed that the lamp may contain trace amounts of other noble gases like Argon. These lines tend to disappear with active usage.
I have reached out to provide additional information. Junyu Li
 (posted 2024-05-07 16:48:19.883) Hi, Can this calibration light source calibrate the HG10 (https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_ID=15359)spectrometer? If not, what calibration light source does the HG10 need to use to calibrate the wavelength? soswald
 (posted 2024-05-08 05:23:42.0) Dear Yunyu,
thank you for your feedback.
We use the CSL1 in our production for the factory calibration of the HG10.
I have reached out to you to discuss this in more detail. Richard Graham
 (posted 2024-02-27 10:48:01.193) I don't seem to be able to see any indication of the actual optical power output from this unit in the specifications. I understand it may vary considerably depending on the type of fiber and spectral range considered, but perhaps you could give an example based on a recommended multi-mode fiber? I am also considering operating this with a single mode fiber, this will naturally be much less efficient and it would be useful to have some starting point to estimate it it is viable for my application.
It would also be useful to provide a brief description of the construction of the unit, such as the type of lamp, total output, and type of coupling solution used. Is there an internal fiber between the lamp and SMA bulkhead, and if so, what type? soswald
 (posted 2024-02-28 03:46:29.0) Dear Richard,
thank you for your feedback.
We measured 125 nW output power with a 400 µm core diameter multimode fiber with 0.39 NA. Please note that this is a typical value we only tested with one unit and not a guaranteed specification.
There is no internal fiber between the bulb and the SMA bulkhead. Hitesh Mamgain
 (posted 2023-06-23 16:39:19.273) Do you have the same unit with HgAr Lamp for calibration in the UV - VIS? hkarpenko
 (posted 2023-06-23 06:06:07.0) Dear Hitesh,
thank you very much for your feedback. At the moment we only offer this neon spectral lamp with emission from 500nm - 1000nm. But we are working on options for the UV range for the future. user
 (posted 2023-06-07 09:37:05.547) Mercury/Argon version of this lamp would be useful also. soswald
 (posted 2023-06-07 07:25:19.0) Thank you for your feedback. We are currently looking into possible extensions of the spectral lamp product line to different wavelength ranges and mercury/argon is certainly one of the options we are considering.
At the moment unfortunately we cannot give an exact timeline on when the next part of this product family will be added and which gases we will ultimately choose next. André Weber
 (posted 2022-10-12 16:26:30.74) Hi.
Why is the spectral range of your Neon lamp long pass filtered from 500nm?
Is it possible to get the weak lines below 500nm out, too? e.g. 470.44nm or 359.35nm, when removing the fiber.
Thank you so much!
André soswald
 (posted 2022-10-13 08:00:41.0) Dear André,
thank you for your feedback. The two spectral lines you mention are emitted by the CSL1. There is no longpass filter installed in the unit and the fiber we use is also transmissive for these wavelengths.
However, the lines above 500 nm, namely the dominant line at 585.25 nm have a much higher intensity than the lower wavelength region. Depending on the instrument you wish to calibrate a low-pass filter might be helpful in blocking the lines above 500 nm and only using those below 500 nm. |
Products Home









ネオンスペクトル光源