高電圧(SHV)ケーブル

- SHV Male to SHV Male Cable
- Compatible with Thorlabs' High-Voltage Piezo Amplifier
- 60" (1524 mm) Length
Enlarged View of an SHV Male Connector
CA3262
SHV Male to SHV Male Cable

Please Wait
SHVオス-SHVオスのケーブルCA3262は高電圧対応のRG58同軸ケーブルで、当社のピエゾ用高電圧電源BPA100(出力電圧-30~150 V)やポッケルスセルドライバPCD1K (出力電圧-500~500 V)に直接接続することができます。 高電圧の用途における安全性向上のため、SHVコネクタには追加の絶縁機能と凹型導電ピンが付属しており、結合されていないときの偶発的な接触を防ぎます。SHVコネクタには、BNCケーブルとは異なりオスメスが逆構成のインターフェイスのため、低電圧用コネクタへの接続を防止します。その他の電気ケーブルについてはTable 1.1のリンクからご覧ください。
Table 1.1 Electrical Cables Selection Guide | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNC | SMA | Premium Microwave Cables | SMB | SMC | SHV | MMCX | 6-Pin HIROSE | USB | Banana Patch Cords | Piezo | Stepper & DC Servo | Detector Power Cable |
Posted Comments: | |
Roy Debbage
 (posted 2024-09-10 13:53:54.58) Hello, can you please tell me up to which voltage this cable can be used? There is no information available on this site. Thank you. Kind regards, Roy Debbage cstroud
 (posted 2024-09-11 04:23:40.0) Thanks for reaching out. Unfortunately, we do not have a maximum voltage specification for this cable, however we can guarantee a performance up to +/-500V. I will contact you directly to discuss this further. |