この製品は生産を終了いたしました。

SLD1325-34 - Handpicked SLD: CWL = 1325 nm, FWHM = 110 nm, P = 16 mW 
ズーム
SLD1325-34
Handpicked SLD: CWL = 1325 nm, FWHM = 110 nm, P = 16 mW

型番:SLD1325-34 -製品に関するご質問はこちら 製品に関するご質問はこちら.
パッケージ重量(目安):0.45 kg / Each
Discontinued:2021/08/27
This former catalog item is now offered as a special.
There are no support documents available for this product SLD1325-34.
資料・図面のダウンロード
カートのページから複数の製品の資料や図面を一括または選択してダウンロードできます。
Warranty (Subject to our General Terms and Conditions)
Please contact your local office for warranty information on this product.
Phone:+81-3-6915-7701
Compliance-Related Questions?
Contact us at compliance@thorlabs.com.
 共有する 共有する 印刷する 印刷する お気に入りへ追加 Watch for Updates