アカウント作成  |   ログイン

View All »Matching Part Numbers


カートは空です
         

ポッケルスセル


  • Voltage-Controlled Wave Plate
  • KD*P Electro-Optic Crystal
  • Ideal for Q-Switching

EO-PC-550

EO-PC-1064

EO-PC-550 in KM200V Mount
(Mount Sold Separately)

Related Items


Please Wait
Item #EO-PC-550EO-PC-850EO-PC-1064
Wavelength Range425 - 700 nm700 - 1000 nm1064 nm
Design Wavelength532 nm785 nm1064 nm
ApertureØ9.5 mm
Clear ApertureØ9.0 mm
Transmission>99%
Half-Wave Voltage3.3 kV @ 532 nm5 kV @ 800 nm6.6 kV @ 1064 nma
Extinction Ratiob>250:1>550:1>1000:1
Capacitance8 pF
  • 6 kVを超える電圧の印加はお勧めしません。 1/2波長のリターダンスが必要な場合には、ポッケルスセルは1/4波長板として機能させ、ビームを2度通過させる配置(ダブル・パス)で使用することをお勧めします。
  • 設計波長での仕様。

特長

  • 3種の波長範囲:
    • 425~700 nm
    • 700~1000 nm
    • 1064 nm
  • 縦型ポッケルスセル
  • ウェッジウィンドウにより、オフセット角0°での入射と最小の後方反射を実現

当社のポッケルスセルは、印加電圧により、高速、高精度に出射光の偏光方向を制御します。 ポッケルスセルは、電圧制御型波長板とみなすこともできます。 当社のポッケルスセルシリーズには、リン酸二重水素化カリウム(KD*P)結晶を使用しており、縦方向に電圧を印加して使用します。 縦型ポッケルスセルを用いると駆動電圧は開口部のサイズに依存しないため、横方向のポッケルスセルを用いるより、より大きな開口を可能にしています。 標準的な音響光学素子や液晶デバイスよりも高速な応答性を有しているため、ポッケルスセルはQスイッチレーザに適した製品です。 当社のポッケルスセルはウェッジウィンドウを用いており、オフセット0°で入射でき、後方反射を最小にしています。 ウィンドウは、425~700 nm、700~1000 nmまたは1064 nm波長域でARコーティングされています。

ポッケルスセルは、光が透過する電気光学結晶で構成されたEO素子デバイス(EO変調器と同類)です。 光の偏光方向は結晶の印加電圧によって制御されます。 ポッケルス効果とは、結晶に光を透過させた状態で電圧(電界)を印加した時に、その結晶の複屈折の大きさが印加電圧に比例して変化する現象で、電界の2乗に比例する光カー効果と対比されます。 定電圧を印加した時には、ポッケルスセルは電圧制御型波長板のように動作します。 変化する電圧を印加すると、ポッケルスセルは結晶を透過する光の位相遅れを変化させることができます。 ポッケルスセルは、レーザのQスイッチや変調器といった様々な光学デバイスに不可欠なコンポーネントです。

駆動電圧は6 kV以下をお勧めします。過度の電圧がかかると結晶が破損する恐れがあります。 こちらのKD*P結晶のポッケルスセルについては最大5 kHzまでの変調を推奨します。 ポッケルスセルは20 kHzまで駆動可能ですが、5 kHzを超えるとピエゾリンギングが発生しますのでお勧めしません。一般的な用途では、最大5 kHzまでの変調と5~6 kVの出力が可能な電源をお勧めします。 Qスイッチなどの用途では素早い立ち上がり時間(約50ナノ秒)が必要とされるので、電源がこれに対応しているかどうかをご確認ください。 ポッケルスセルには、電源と接続するために1 mmピン用のソケットが2つ付いています。 現在、当社ではポッケルスセルドライバは提供しておりませんのでご留意ください。

使用上の注意 

当社のポッケルスセルは決して分解しないでください。このデバイスは、熟練の技術者によって極めてクリーンな環境下で精密にアライメントされた、非常にセンシティブなデバイスです。唯一認められるクリーニング方法は、乾燥窒素を用いて埃を払うことです。セルに損傷がある、もしくは汚れが付着している可能性がある場合には当社までご連絡ください。

Pockels Cell Half-Wave Voltage
Click to Enlarge
6 kVを超える電圧の印加はお勧めしません。 950 nm以上の波長において1/2波長のリターダンスが必要な場合には、ポッケルスセルは1/4波長板として機能させ、ビームを2度通過させる配置(ダブル・パス)で使用することをお勧めします。

下記グラフの青色の部分は、このポッケルスセルをご使用になる際の推奨する波長範囲を示しています。


Posted Comments:
Maria Romodina  (posted 2020-09-10 14:04:55.39)
I want to use this Pockels cell to control the laser beam with 800 nm wavelength and 40 fs duration of the pulses. How big is dispersion of crystal in the pockels cell? How long will be the pulse after the pockels cell?
YLohia  (posted 2020-09-24 03:38:04.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. The KD*P crystal in this Pockels Cell is 20 mm long. So the dispersion from the crystal will be: 35.0 fs^2/mm x 20 mm = 700 fs^2. The cell also contains 2 fused silica windows of 6.25 mm total thickness. The dispersion from this component is thus: 36.0 s^2/mm x 6.25 mm = 228.6 fs^s. The total for cell is therefore ~929 fs^2. Your 40 fs pulse at 800 nm after traveling through cell will expand to 64 fsec.
Maria Romodina  (posted 2020-09-09 15:50:05.2)
Hi, could you please send me recommendations for drivers. Thanks
YLohia  (posted 2020-09-10 08:47:05.0)
Hello Maria, thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly with some suggestions for 3rd party drivers.
tom tom  (posted 2020-04-27 10:42:51.297)
Hello, I am using a pulsed laser and I would like to know if the pockel cell will work in term of damage threshold? The laser is 2W at 940nm with a repetition rate of 1 Mhz, pulse width of 30 fs and beam diameter of 1.4mm. Could you also send me recommendations for drivers with the appropriate spec ? thank you
YLohia  (posted 2020-04-27 11:01:45.0)
Hello Tom, thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, we do not have a damage threshold value for femtosecond pulses. For reference, an estimate for a CW beam would be 50 W/cm^2 at 1065 nm. The driver selection will be depended on the signal (rep rate and pulse width) you plan on driving the Pockels Cell with. I have reached out to you directly to discuss options for your specific requirements. That being said, you may want to consider our OM6N (or OM6NH) for your application: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=13672. These modulators are specifically designed for fs sources and introduce minimal disperion (Pockels cell will introduce a significantly higher amount of dispersion). Additionally, the OM6NH will yield much higher extinction ratios. These require only 0-1 V input for control, so they can be driven using standard lab voltage source or function generator without the need for an expensive high voltage driver.
Allan McPherson  (posted 2019-10-24 13:04:44.423)
I am trying to determine if the EO-PC-850 would be appropriate for a regenerative amplifier I am designing. What would be a typical rise time for this Pockels cell?
YLohia  (posted 2019-11-05 02:57:03.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The Pockels Cell itself should have a picosecond response. These are typically limited by the driver as it is difficult to provide the thousands of volts required in the picosecond regime.
danpershin1995  (posted 2019-01-17 04:50:17.52)
Hello, could you please answer a few questions about Pockels cell EO-PC-550? 1. What is the damage threshold? Is it suitable for 10 W 532nm continuous laser (beam diameter is 2 mm - 5 mm)? 2. Can the Pockels cell provide stable light polarization during long period of time (1 minute) if operating voltage is applied? 3. Which driver can you recommend? For my application the rise time should be less then 20 ms. Regards, Daniil
llamb  (posted 2019-02-07 08:07:41.0)
Hello Daniil, thank you for contacting Thorlabs. 1. We do not specify a damage threshold for this optic, but you shouldn't see damage below 150W/cm^2, so it should be suitable with your source. 2. The Pockels cell can provide stable light polarization for 1 minute as long as it is operated below 150 W/cm^2. 3. We do not offer/stock any drivers for our Pockels cells at the moment. There are more details in the Overview tab on this webpage in regards to a suitable driver.
j65ren  (posted 2018-07-19 13:19:39.86)
why the pockels cells are limited at 5 kHz operation frequency while Thorlabs' EOM goes up to 100 MHz, I need to modulate my 830nm laser polarization at around 40 Mhz , can I use your EOM ? any drivers up to that specs?
YLohia  (posted 2018-07-20 04:19:53.0)
These pockels cells require significantly higher drive voltages (on the order of 5kV) and the driver must withstand the doubled voltage returned to it due to ringing. The recommended maximum modulation frequency for these K*DP crystal pockels cells is 5 kHz, though the cells can be driven up to 20 kHz. We do not recommend driving at these higher frequencies unless this ringing is acceptable in your application. We recommend the EO-PM-NR-C1 for your application. Unfortunately, our HVA200 modulator driver can only support up to 1 MHz modulation rate.
ademir.aleman  (posted 2018-07-18 22:21:05.947)
Dear, What is the damage threshold for this pokels cell?. For my application I use a 1.5mW cw laser at 660nm, Spot size is 1mm2.
YLohia  (posted 2018-07-19 09:45:13.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. While we have not tested these parts for a Damage Threshold, you will not damage the pockel cell with a 1.5 mW, 1mm beam.
tom.dzelzainis  (posted 2018-07-04 13:44:40.337)
I have a question. Can I use the 1064nm cell at 1030nm? Why is the recommended range for this model some narrow? Many thanks, Tom.
YLohia  (posted 2018-07-09 09:39:25.0)
Hi Tom, in general, that cell can be used for 1030nm, though the AR coating is specifically designed for 1064nm. Please see the transmission plot for the cell here (https://www.thorlabs.com/images/TabImages/EO-PC-1064_Transmission_800.gif) and the AR coating reflectance plot here (https://www.thorlabs.com/images/tabimages/Standard_1064nm_V_ARC_G1-780.gif). There will be some loss at 1030nm, but the cell will still work.
Ed.Miesak  (posted 2018-02-06 15:03:31.463)
Can your Pockels cell take a 50G shock without being damaged? Regards, Ed Miesak
tfrisch  (posted 2018-02-13 10:59:40.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. These pockels cells are not designed for rugged applications, and unfortunately, we don't have the capability to test them for impact. I will reach out to you directly to discuss you application and if there is any data we might be able to offer that could help you estimate a maximum impact.
dustinkleckner  (posted 2017-07-21 08:47:07.32)
What is the damage threshold for a 532nm CW laser? I have a 20W beam in ~ 1mm spot, and I was wondering if I could use this Pockels cell.
nbayconich  (posted 2017-07-31 08:23:08.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The damage threshold of these pockels cells is 50 W/cm^2 (CW) at 1065nm. A techsupport representative will contact you directly with more information.
florent.haiss  (posted 2017-07-20 11:19:47.1)
Hi, could you please send me recommendations for drivers. Thanks.
tfrisch  (posted 2017-07-26 02:20:46.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. While we don't have a recommended driver model, I can reach out to you with contact information for some vendors our customer have used in the past for pockels drivers.
dv  (posted 2017-05-28 22:57:51.96)
I am looking for a pockels cell for 1064nm, 8ns pulse width, 4KHz PRF, and 10mJ pulse energy. Your product _STANDS_OUT_ in terms of optical efficiency (>99% !!), which is my _#1_ priority. Does your product employ optic windows external to the KDP crystal? (I.e., is it just the bare crystal exposed on both surfaces, or is it paneled with wedged optic windows with liquid matching layer?). In addition, my application is purely pulse-redirection - I am NOT concerned with fempto or other spectral broadening effects due to piezoelectric phenomenon. However it IS IMPERATIVE that beam quality be maintained as I am using this to pump several cascaded nonlinear optics downstream. I will be requiring half-wave retardation, however requisite excitation amplitude, and requisite electronic slew rate, is of no concern (our capabilities are beyond what's needed). Rather I need to know whether your product will survive repeatable excitations driving it to full half-wave retardation. You can assume we will precisely [and repeatably] be driving it to ThorLabs specified 6.6KV. If performance can be guaranteed, we would immediately be purchasing 2 units for our initial prototype, and then (upon successful long-term operational demonstration), intend to incorporate your product into our mass production model, via a company previously spun-off from my university employer. Thank you for your assistance, and feel free to contact me with any questions you may have about my application. Don V
tfrisch  (posted 2017-06-21 03:28:59.0)
Hi Don, thank you for contacting Thorlabs. It looks like you've already been in contact with our Tech Support group, but I'll reach out to you directly as well to highlight a few points. The pockels cell does have wedged windows and the given transmission curves are for the entire unit, not just the KDP. I can reach out to you more about the details of your application, but note that for 1064nm where the halfwave voltage is greater than 6kV (around 6.6kV), it is safer to configure the cell to run at a quarter wave and use a double pass geometry.
weld  (posted 2017-03-23 15:46:17.033)
What is the optical damage threshold for the 1064nm-coated Pockels cell? We would like to use 20 Watts in about a 1mm beam diameter. Thank you.
tfrisch  (posted 2017-03-30 10:29:54.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you about the details of your laser.
psota  (posted 2017-02-14 18:16:27.953)
Hello, please, could you recommend me a suitable driver for the Pockels cell? Regards, Pavel
tfrisch  (posted 2017-02-16 01:42:14.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. While we do not offer a driver in our own catalog, I can reach out to you directly with some ideas on where to look for one.
parksj003  (posted 2016-12-01 11:19:45.787)
Hello, I am interested in purchaning the Pockels Cells right after Femto-second laser to modulate the outpout beam polarization. From your overview tab for this item, your company does not seem to provide the Pockels cell drivers. Would you recommend proper one if you don't mind? Best, Seongjun
tfrisch  (posted 2016-12-01 08:27:54.0)
Hello. Thank you for contacting Thorlabs. I will contact you directly with advice for driving Pockels Cells.
julian.robertz  (posted 2016-10-20 17:25:52.37)
Dear Thorlabs, Is it possible to use one of those pockels cells with 405nm cw lasers as a variable waveplate from 0.0 to 0.5 waves? Thank you for your answer!
jlow  (posted 2016-10-21 04:53:29.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: We do not recommend using this at 405nm. The liquid crystal retarder, LCC1111-A, could possibly work for your application. I will contact you directly to discuss about the requirements of your application.
lymee4949  (posted 2016-08-23 23:15:11.317)
Can you please provide the rise time response of each of the pockel cell namely; EO-PC-550 EO-PC-850 EO-PC-1064 Looking to see if they can handle 10ns rise time or better. Thank you.
user  (posted 2016-03-23 08:53:16.097)
Can I use this one as an amplitude modulator for "CW" laser? I know EO-AM-NR series are more suitable for the purpose. However, for some reason, it would be great if I can use this one instead of EO-AM-NR series. Is there any problem, like temperature-dependent performance? And another question, what's happen if we apply low voltage high frequency signal beyond 5 khz (say, 300 V, 20kHz)? Would it be damaged? or not working properly?
besembeson  (posted 2016-03-25 10:14:56.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: Yes this can also be used for amplitude modulation when used in conjunction with a pair of polarizers. If your application requires fast rise times, then Pockels cells are suitable but the voltage requirements are typically very high (kV) so a suitable high power driver is needed. Please contact me at techsupport@thorlabs.com for information about 20kHz drive frequency, temperature dependence and driver recommendations.
rasha  (posted 2014-05-14 10:22:04.29)
The pockels cell controls the output polarization as a function of applied voltage. Can you please give me more details on how it changes the polarization? Let’s say we have a certain polarization state at the input, does it pass the light through a 0 degree polarizer then generates the required polarization? Or does it shift the input polarization a specific value which depends on the applied voltage? Also, do the pockels cells that you have operate in FSO or fiber?
besembeson  (posted 2014-06-12 05:17:07.0)
A Response from Bweh at Thorlabs: This is based on the electro-optic effect, whereby a birefringence is induced as a result of an applied constant or varying voltage. The phase changes created is linearly dependent on the applied voltage. The birefringence induced by the applied voltage creates a fixed phase shift between the ordinary and extraordinary rays that leads to a rotation of the electric field vector. There are a few publications online that describe this further, for example: http://www.lasermetrics.com/pdf/pcp.pdf There is a fixed voltage that provides half wave retardation or quarter wave retardation for a given wavelength. In the case of a half wave voltage, linearly polarized input will be rotated whereas for a quarter wave voltage, a linearly polarized input will become circularly polarized and vice versa. On the following link, under the "Graphs" tab, we have the plots that show these voltages for our pockels cells: http://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=6149&gclid=CNmk-ICgp74CFUpp7AodTyMAFQ Our Pockel cells are for free space applications. If you have a fiber source, we have an extensive line of fiber collimators. We also have liquid crystal retarders that you may look into for your application. These have much slower response compared to pockels cells though: http://www.thorlabs.com/navigation.cfm?guide_id=2258
carlo.alonzo  (posted 2013-08-29 14:51:47.737)
We are interested in using this as a modulator in our multiphoton microscope, but are not sure where to begin our search for an appropriate driver. Would you be able to give some suggestions?
tcohen  (posted 2013-09-05 16:22:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Thank you for contacting us! We are currently in the process of designing a driver. We’ll contact you to discuss this further and possible options in the interim.
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
EO-PC-550 Support Documentation
EO-PC-550ポッケルスセル、425~700 nm
¥316,520
5-8 Days
EO-PC-850 Support Documentation
EO-PC-850ポッケルスセル、700~1000 nm
¥316,520
5-8 Days
EO-PC-1064 Support Documentation
EO-PC-1064ポッケルスセル、1064 nm
¥316,520
5-8 Days
ログイン  |   マイアカウント  |   Contacts  |   Careers  |   個人情報保護方針  |   ホーム  |   FAQ  |   Site Index
Regional Websites:East Coast US | West Coast US | Europe | Asia | China
Copyright © 1999-2021 Thorlabs, Inc.
Sales: +81-3-6915-7701
Tech Supports: +81-3-6915-7701


High Quality Thorlabs Logo 1000px:Save this Image