アカウント作成  |   ログイン

View All »Matching Part Numbers


カートは空です
         

高出力プラズマ光源


  • Broad UV to NIR Output Spectrum: 350 to 800 nm
  • Versions Available with Free-Space or Liquid Light Guide Output
  • Typical Lifetime of Bulb Module is 6000 hours
  • Typical Optical Output Power Stability of 0.5%

LLG03-4H

Ø3 mm Liquid Light Guide
(Available Separately)

HPLS343

High-Power Plasma Light Source
(Includes Liquid Light Guide)

HPLS301

Free-Space, High-Power Plasma Light Source

Related Items


Please Wait
Hyperspectral Imaging Cerna Microscope
Click to Enlarge

当社のCerna® 顕微鏡プラットフォーム、チューナブルバンドパスフィルタKURIOS-VB1(/M)ならびに液体ライトガイド付きプラズマ光源HPLS343を使用してハイパースペクトルイメージングシステムを構築。 詳細については、「ハイパースペクトルイメージング」タブをご参照ください。

特長

  • 出力スペクトル:350~800 nm
  • 自由空間出力型または液体ライトガイド(LLG)入射型
  • 交換可能なLuxim® Light Emitting Plasma™バルブモジュール(製品寿命*:6000時間 典型値)内蔵
  • 可変減衰器が光出力強度を連続調整
  • 自動/手動制御の切り替えが可能な独立型シャッタ
  • 3つの動作モード:
    • 開ループモード(デフォルト):バルブモジュールを最大定格電流値付近の定電流で駆動
    • 閉ループモード:電流を変化させ、バルブの光出力を開ループモード出力値の80%に安定化
    • ECOモード:電流を変化させ、バルブの光出力を開ループモード出力値の50%に安定化
  • HPLS343およびHPLS345には液体ライトガイド(LLG)が付属
    • 熱電冷却(TEC)素子がLLG端を冷却することによりLLGを長寿命化
    • HPLS343、HPLS345にはそれぞれコア径Ø3 mm、Ø5 mmのLLGが付属
  • ダウンロード可能なソフトウェアにより、USBを介したPC制御および追加制御機能へのアクセスが可能
  • 背面パネルのコネクタを使用して、TTLおよびアナログ電圧信号による主要機能の外部制御が可能

当社の高出力プラズマ光源は、交換可能な長寿命のLuxim® Light Emitting Plasma (LEP)™バルブモジュールを内蔵し、自在な構成が可能な照明システムです。長時間の動作が可能で、光出力値の変動は0.5%以下(典型値)と安定しています。自由空間出力型と液体ライトガイド(LLG)入射型からお選びいただけます。後者はバルブの光をLLGに最適に入射させて光を均等化し、均一な光を出力します。350 nmまでの広帯域な波長スペクトルは生体イメージングで一般的に使用されるDAPI、FITCおよびTRITC用のフィルターセットに対応するため、この光源は特に蛍光顕微鏡法の用途に適しています。また、この光源の広帯域スペクトルは、ハイパースペクトルイメージング(「ハイパースペクトルイメージング」タブ参照)や内視鏡およびその他の照明器具や検査の用途にも適しています。

光出力強度
透過光の強度は、前面パネルのノブを回すか、ソフトウェア制御によって、または外部制御がオンになっている場合には背面パネルコネクタ部分に0 V~5 Vの信号を送信して連続的に制御可能です。詳細については「動作」タブをご参照ください。透過光の出力強度を調整するには、バルブとLLGの間にある減衰ディスクを回転させます。その際、バルブモジュールを駆動させている電流の値を変えずに出力光の強度を変えられるため、光源からの光出力を常に一定に保つことができます。強度調整とシャッタの制御は独立して行うことが可能です。

前面パネルのディスプレイ
前面パネルのLCDは、黒背景色に明るい色の文字が表示されるため、薄暗い環境下での使用に適しており、少し離れた場所や斜めからでも文字が見えるようになっています。ディスプレイには、出力ポートから出力される光パワー比率やシャッタの状態、バルブモジュールの残りの推定寿命時間などが表示されます。

*長寿命バルブモジュール:6000時間
LEPバルブモジュールは電極の無い特殊な設計となっているため(「LEP™バルブモジュール」タブ参照)、寿命はキセノンバルブの約6倍となっています。LEPバルブモジュールは、光源が開ループモードで動作している場合、徐々に劣化していきますが、閉ループまたはEcoモードで動作している場合には寿命が尽きる間際まで劣化(駆動電流によって発生する光出力の低下)の状態を確認することができません(「動作」タブ参照)。 光出力が当初の50%まで低下した際(使用開始からおよそ6000時間後)に、バルブモジュールの寿命が終了したとみなされます。しかし、お客様の用途に必要な光出力が得られる間はバルブモジュールをご使用いただけます。 

なお、交換用バルブモジュールは現在取り扱っておりません。

液体ライトガイド(LLG)
HPLS343およびHPLS345は、バルブからの光をそれぞれコア径Ø3 mm、Ø5 mmのLLGに入射させる設計です。 このLLGの利点としては、デッドスポットのない透過光や巻き付けることができる柔軟性、大きなコアサイズ、高い開口数などが挙げられます。詳細については「LLG」タブをご参照ください。 Ø3 mmのLLGは輝度が高い光を発生させることができ、Ø5 mmのLLGには高い光パワーを入射させることができます。ただし、Ø3 mmのガイドからの光を小さなスポットに集光させることで、結果的にØ5 mmのガイドよりも大きな光パワーを顕微鏡に入射させることができる場合もあります。下記掲載のコリメートアダプタを使用して、LLGの端部から様々な顕微鏡に光を入射させることができます。当社では、コア径3 mmおよび5 mmのLLG用のLLG-SM1変換アダプタ(型番 AD3LLGAD5LLG)もご用意しております。

これらの光源は熱電冷却素子でバルブ近くにあるLLG端の温度を制御し、LLGを長寿命化しています。 光源からの出力が不要な場合には、駆動中にシャッタを閉じることでLLGの寿命を延ばすこともできます。これは、シャッタによりバルブから放射されるUV光の暴露が低減するためです。バルブから出力されるUV域のスペクトル光に頻繁にさらされるとLLGの減衰量が増加(透過率が低減)します。LLGの透過率が用途に必要なレベル以下に低下した場合、交換が必要となります。交換の際は下記のLLGをお勧めいたします。これらには、当社の標準的なLLGとは異なり黄色い帯が付いています。この黄色い帯は、LLGが適切に光源に接続されていることを確認する目印となっています。

Item #HPLS301HPLS301/MHPLS343HPLS345
Performance
Wavelength Range350 nm to 800 nm
OutputFree Space, Ø50 mmLiquid Light Guide
Optical Output Power9.5 Wa (Typ.)
8.5 Wa (Min)
4.0 Wb (Typ.)
3.5 Wb (Min)
7.0 Wb (Typ.)
6.0 Wb (Min)
Ouput Power Drift (Typ.)0.2%/°C
0.03%/h
0.2%/°Cc
0.05%/hc
Output Power Stabilityd0.5% (Typ.)
0.6% (Max)
Transmitted Intensity, Range Tunable by Attenuator1.5% to 100%0.1% to 100%
Output Intensity Non-Linearity< 2%
Intensity Switch Time< 3 s (10% to 90% Intensity)
Shutter StatesOpen, Closed (Independent of Intensity Setting)
Shutter Switch Time5 ms
Shutter Repetition Rate (Max)1 Hz (Extended Duration)
10 Hz (Burst)
Bulb Module Life Timee6000 h (Typ.)
Correlated Color Temperature (CCT)6000 K6000 Kf
Color Rendering Index (CRI)9494f
Beam Divergence (FWHM)-
Liquid Light Guide 
Core Diameter-3 mm5 mm
Numerical Aperture (NA)-0.59
Length-4' (1.2 m)
Operating Wavelength Range-340 nm to 800 nm
Communications
Baud Rate115.2 kbps 
Data Length (1 Stop Bit, No Parity, No Flow Control)8 Bit
Command (=) and Query (?) FormatsKeyword=Argument (Carriage Return)
Keyword? (Carriage Return)
Trigger IN, Trigger OUT, and External Shutter Control5 V CMOS
Analog IN and Analog OUT
(Output Intensity)
0 V to 5 V Analog (20 kΩ Impedance)
Connectors on Back PanelBNC Female, SMA Female, USB Type Bg
Electrical
Power Supply90 VAC to 264 VAC, 325 VA (47 Hz to 63 Hz)
Fuse5A, 250 VAC, Type T, Slow Blow
Physical
Dimensions (Length x Width x Height)13.68" x 7.40" x 7.87"h
(347.5 mm x 188.0 mm x 200.0 mmh)
14.23" x 7.40" x 7.87"i
(361.5 mm x 188.0 mm x 200.0 mmi)
Mechanical Drawings
Output Beam Height148 mm Including Feet
138 mm Excluding Feet
-
Operating Temperature Rangej,k10 °C to 30 °C (Open and Closed Loop Mode)
10 °C to 35 °C (Eco Mode)
Storage Temperature Rangek-15 °C to 70 °C
  • バルブは新品のものを使用し、自由空間出力部の後方において出力を測定。
  • バルブと液体ライトガイド(LLG) は共に新品のものを使用し、LLG出力部において出力を測定。
  • UV光照射によるLLG内液体の光誘起性ダークニングを含む典型値 
  • LLG出力部で1時間にわたって測定された標準偏差の典型値
  • 最大光出力が使用開始時の50%に低下するまでの合計動作時間の平均値
  • LLGの前
  • 仮想COMポートとして機能するUSB、2 mのケーブルが付属
  • 脚部分まで含んだ高さ
  • 折り畳んだ脚部分まで含んだ高さ
  • 長時間の動作を想定
  • 結露無しの状態
Emission Spectrum
Click to Enlarge

生データはこちらからご覧いただけます。
Emission Spectrum
Click to Enlarge

生データはこちらからご覧いただけます。
LLGの出力部で測定された光スペクトル

HPLS301(/M)の前面パネルおよび背面パネル

前面パネル

HPLS301 Front Panel
Click to Enlarge

HPLSシリーズの高出力プラズマ光源(自由空間出力型)の前面パネル

背面パネル

HPLS301 Back Panel
Click to Enlarge

HPLSシリーズの高出力プラズマ光源(自由空間出力型)の背面パネル
CalloutDescription
F1External Control Button with Integrated LED State Indicator
F2Liquid Crystal Display Screen (Bright Text on Dark Field)
F3Shutter Control Button
F4Light Intensity Adjustment Knob
F5Light Output Port
F64-40 Tapped Hole for 60 mm Cage System (4 Places)
F7Shutter State LED Indicator
F8Light Source State LED Indicator
F9Power Switch
CalloutDescription
B1External Shutter Control, BNC Female Port, 5 V TTL
B2Trigger OUT, SMA Female Port, 5 V TTL
B3Analog IN, BNC Female Port, 0 to 5 V
B4Trigger IN, BNC Female Port, 5 V TTL
B5Analog OUT, SMA Female Port, 0 to 5 V
B6USB Type B Port
B7AC Power Plug Port
B8Fuse Drawer
  • ピンの配置については下の図をご参照ください。

HPLS343、HPLS345の前面パネルおよび背面パネル

前面パネル

HPLS343 Front Panel
Click to Enlarge

HPLSシリーズの高出力プラズマ光源(LLG付き)の
前面パネル

背面パネル

HPLS343 Back Panel
Click to Enlarge

HPLSシリーズの高出力プラズマ光源(LLG付き)の
背面パネル
CalloutDescription
F1External Control Button with Integrated LED State Indicator
F2Liquid Crystal Display Screen (Bright Text on Dark Field)
F3Shutter Control Button
F4Light Intensity Adjustment Knob
F5Liquid Light Guide Port
F6Liquid Light Guide Release Switch
F7Shutter State LED Indicator
F8Light Source State LED Indicator
F9Power Switch
CalloutDescription
B1External Shutter Control, BNC Female Port, 5 V TTL
B2Trigger OUT, SMA Female Port, 5 V TTL
B3Analog IN, BNC Female Port, 0 to 5 V
B4Trigger IN, BNC Female Port, 5 V TTL
B5Analog OUT, SMA Female Port, 0 to 5 V
B6USB Type B Port
B7AC Power Plug Port
B8Fuse Drawer
  • ピンの配置については下の図をご参照ください。

HPLS301(/M)、HPLS343、HPLS345のピン配列

トリガ入力端子
(出力強度を変更可能)

BNCメス型

BNC Connector

5 V TTL 
High Logic State: 3.5 V~5 V
Low Logic State: 0 V~1.5 V
(パルスの立ち下がりエッジにより強度レベルをアナログ入力値に変換)

アナログ入力端子
(仕様の出力強度レベル)

BNCメス型

BNC Connector

0 V to 5 V
1.5%~100% Output Light Intensity (HPLS301、HPLS301/M)
0.1%~100% Output Light Intensity (HPLS343、HPLS345)

外部シャッタ制御

BNCメス型

BNC Connector

5 V TTL
シャッタを閉じた状態: High Logic State (3.5 V~5 V)
シャッタを開いた状態: Low Logic State (0 V~1.5 V) 

USB B型コネクタ

USB type B
USBインターフェイスを介してホストPCをHPLSシリーズの光源に接続しています。これによりコマンドラインによるPC制御が可能です。

トリガ出力端子

SMAメス型

SMA-female

5 V TTL
初期設定: High Logic State (3.8 V~5 V)
強度調整中: Low Logic State (0 V~0.55 V)

アナログ出力端子

SMAメス型

SMA-female

0 V~5 V
(出力電圧は最大出力強度に対する割合に比例)

アナログ入力端子、トリガ入力端子、アナログ出力端子、トリガ出力端子およびHPLSシリーズハイパワープラズマ光源の外部制御機能の詳細については「動作」タブをご参照ください。また、コマンドライン言語についての情報や、ホストPCを使用してHPLS光源を制御する方法についてはマニュアルの第8章および「ソフトウェア」タブ内でご覧いただけます。

Click on the following links to move to the different sections in this discussion.

 

Output Intensity and Shutter Control

Linear Intensity Tuning
Click to Enlarge

Figure 1: The HPLS series light sources are calibrated to give a linear ratio between the intensity setting and the transmitted optical power. The red curve is an example of the typical error that exists between the calculated and measured output powers. For additional details, please see the text.

Output Intensity Control: Rotate the Light Intensity Control Knob on the Front Panel to continuously vary the intensity of light transmitted through the output. Output intensity control operates independently of the shutter, and control of the intensity setting using the tuning knob and software may be performed regardless of whether the shutter is open or closed.

When a host PC is interfaced with the HPLS series light sources, the operator can also use the software to specify an intensity value as a percentage of the maximum possible optical output power. While operating the light source under External control, the intensity can be changed by sending the appropriate voltage signals to BNC ports on the instrument's back panel. When External control is enabled, the intensity tuning knob on the front panel is disabled. More information about External control and software control is included in Sections 5.5 and Chapter 7, respectively, of the manual.

Adjusting the output intensity does not affect the amount of optical power emitted by the bulb; the current driving the bulb is not affected by the intensity adjustment. Instead, the intensity adjustment controls the rotation angle of an attenuation disk placed between the bulb and the output. The disk has an aperture that varies with rotation angle, and adjustments to intensity cause the disk to rotate so that the desired amount of optical power is transmitted through the disk.

Using an attenuation disk to adjust the transmitted intensity, rather than performing this function by changing the current levels driving the bulb module, maintains the bulb in a stable operating state while also enabling the intensity to be quickly tuned; less than 3 seconds are required to adjust the output intensity between 90% and 10%.

The output powers of these high-power plasma light sources are calibrated so that the output power is a linear function of the intensity setting, as is illustrated by the blue curve in Figure 1. The intensity setting is reported as a percentage in the upper left corner of the display screen on the front panel, and its value is independent of the power emitted by the bulb. The red curve in Figure 1 is an example of the typical error between the measured power after the output and the predicted value of the output power calculated from the intensity setting and the calibration data. Each point on the error curve represents an average of 100 measurements. For optimum stability, allow these light sources to warm up for between 45 minutes and an hour before use.

Shutter Control: The shutter state can be toggled between open and closed by pressing the rectangular button beside the Light Intensity Control Knob, by sending the appropriate command to the light source when it is being controlled by a host PC, or by sending a 5 V CMOS signal to the Shutter Control female BNC port on the back panel when external control is enabled. The shutter is closed by default, and the state of the shutter (Open/Closed) is displayed in the lower left corner of the front panel's display screen. When the shutter is open, the LED indicator to the right of the shutter control button is illuminated. The shutter button is always operational, but pressing it while the light source is operating under external control will disable external control of the light source.

The shutter may be repetitively toggled between states with a repetition rate of up to 1 Hz for an indefinite duration, and its state may be toggled at rates up to 10 Hz during bursts of a few minutes at most. If the shutter state is toggled at rates in excess of 1 Hz for longer than a few minutes, the heat generated by this activity can cause the shutter to fail.

For HPLS343 and HPLS345 only: closing the shutter during periods when the output emission of the light source is not needed will extend the lifetime of the LLG. Exposure to the UV portion of the spectrum produced by these high-power light sources causes the transmissive properties of LLGs to gradually degrade, and closing the shutter blocks the coupling of the Luxim® LEP™ bulb's light into the LLG.


Software Control via a Host PC

For greater control of the light source and more configuration options than are offered by the front panel interface, the HPLS series can be controlled by a host PC. A software package is available for download that includes drivers and installs a GUI. Control of the light source may be performed using the GUI or by running custom user-written programs. Please see the Software tab for more information. Prior to running a custom program via the command-line interface, install the drivers included in the software download, power on the light source, and connect a USB cable between the PC and the light source. The GUI and command line language, listed and described in Chapter 7 of the manuals, allow the user to:

  • Obtain Various Status and Instrument Identification Information
  • Turn the Bulb On and Off
  • Set the Output Intensity Optical Power
  • Set the Shutter State
  • Set the Operation Mode: Open Loop, Closed Loop, and Closed Loop Eco Modes
  • Toggle Between External (Voltage Signals Sent to Back Panel Connectors) and Local (Front Panel and PC) Operation

Information Shown on LCD Screen During Operation

Open Loop Mode Display Screen
Click to Enlarge
 
Figure 2: Open Loop Mode: Example of LCD Screen

The Liquid Crystal Display (LCD) screen features bright text on a dark background, and the text remains visible from across the room and at oblique angles. The dark background emits less light into the room than do displays featuring dark text on a bright background, which makes it less disruptive under dim lighting conditions. The display, an example of which is shown in Figure 2, has five different fields:

  • Upper Left Corner: The transmitted light intensity, which is controlled by tuning the attenuator positioned between the bulb and the output, is shown.
  • Upper Right Corner: MANUAL indicates front panel and PC control, and EXTERNAL indicates control via back panel connectors is enabled.
  • Lower Right Corner: The current state of the device is shown.
  • Lower Left Corner: The shutter state, which is either Open or Close, is displayed.
  • Center: When operating in Open Loop Mode, nothing is displayed in the center (see the image at the right). The letter "C" is displayed when operating in Closed Loop Mode, and the letter "E" is displayed when operating in Eco Mode. Information about the different operating modes and examples of the Closed Loop and Eco display screens are shown in Figures 4 and 5, respectively.

Operation Modes: Open Loop, Closed Loop, and Closed Loop Eco

The HPLS series light sources feature three different operation modes: Open Loop, Closed Loop, and Closed Loop Eco. When the operating mode is changed, the driving current sent to the bulb is affected. This is in contrast to using the front panel knob, software, or back panel connection controls to adjust the intensity, which changes the coupling ratio between the bulb and the liquid light guide but does not affect the current driving the bulb.

The default operation mode, which is set at the factory, is Open Loop mode. When a PC is interfaced with the light source, the operation mode can be changed using the GUI or command-line interface. It is not possible to change the operation mode via interaction with the front panel or when external control is enabled. Changing the operation mode updates the operation mode setting stored in non-volatile memory. When the light source is powered on, the active operation mode is the one that was active when the source was last powered down.

Open Loop Mode: This is the default operation mode, which is set at the factory and produces the highest optical output power from the bulb. In this mode, the current driving the lamp is held constant near the current limit. As the optical output intensity of the bulb is not stabilized, this intensity can be expected to slowly vary during short-term operation. Over longer durations, the output intensity of the bulb will gradually decrease as the bulb ages. Figure 2 shows an example of the display screen corresponding to operation in Open Loop Mode.

Closed Loop Mode Display Screen
Click to Enlarge
 
Figure 3: Closed Loop Mode: Example LCD Screen
Closed Loop ECO Mode Display Screen
Click to Enlarge
 
Figure 4: Eco Mode: Example LCD Screen

Closed Loop Mode: In Closed Loop mode, the optical output power of the bulb is stabilized at a target level using a feedback mechanism. An initialization process that occurs at start-up determines the target intensity. During initialization, the bulb is driven at a constant current level of approximately 90% of the current limit. A photodiode located near the bulb measures the optical output intensity, and then the target optical output power level for this mode is set to be 80% of this measured value. During operation, this optical output power is maintained by using a feedback mechanism to adjust the bulb's driving current as appropriate. Closed Loop mode operation provides a more stable output intensity than Open Loop mode, and it also compensates for the gradual decrease in the lamp's optical output power that occurs as the bulb ages. The letter "C" in the top-center of the LCD display shown in Figure 3 indicates the light source is operating in Closed Loop mode.

Eco Mode: This mode operates similarly to Closed Loop mode, with the difference being that Eco mode stabilizes the optical output power at a lower intensity. Rather than stabilize the optical output power of the bulb at 80% of the Open Loop mode power, as is done in Closed Loop mode, Eco mode stabilizes the optical output power of the bulb at 50% of the Open Loop mode power. A benefit of operating at this lower power level is that the bulb suffers less heat stress than it does when operating in the standard Closed Loop mode, and this is expected to extend the lifetime of the bulb. As is true when operating in the standard Closed Loop mode, Eco mode compensates for both transient variations in the optical output power of the bulb and the gradual decrease in the lamp's optical output power. The letter "E" in the top-center of the LCD display shown in Figure 4 indicates the light source is operating in Eco mode.

Click on the More [+] link below to view plots illustrating the effects of the operating mode and liquid light guide (HPLS343 and HPLS345 only) on the intensity of the transmitted light. Data were acquired over a continuous 48 hour period, and measurements were recorded both just before the input and at the output of the LLG (HPLS343 and HPLS345), or after the free-space output (HPLS301). Results are plotted for Open Loop and Closed Loop modes, with the Closed Loop mode data also applying to Eco mode.

The measurements taken at the input of the LLG and for the free-space version describe time-dependent bulb intensity independent of other effects. The measurements taken at the output of the LLG include the optical transmission characteristics of the LLG. As is discussed in the LLGs tab, LLGs act to homogenize the light transmitted through them, which smooths the time-dependent intensity data curves. In addition, the light transmission levels through LLGs decrease with time in response to exposure to UV radiation. While operation in Closed Loop or Eco modes maintains the optical output power of the bulb at the target level, these modes do not compensate for the attenuation of the transmitted light through the LLG that increases with time as a result of the aging of the liquid in the guide.

Graphs of Optical Intensity, Open and Closed Loop Operation, 48 Hour Duration
HPLS301


Click to Enlarge

Output power intensity monitored after the free-space output. Open Loop mode drives the bulb at constant current and does not maintain constant output power, which results in variations of the output power and a gradual decrease in optical intensity as the bulb ages.


Click to Enlarge

Output power intensity monitored after the free-space output. Closed Loop mode uses a feedback loop to stabilize the output power of the bulb. This mitigates variations in optical output power and compenstates for the gradual decrease in output intensity as the bulb ages.

HPLS343,
HPS345

Open Loop Intensity Stability Before LLG
Click to Enlarge
 
Output power intensity monitored immediately before the input to the LLG is plotted with respect to time. Open Loop mode drives the bulb at constant current and does not maintain constant output power, which results in variations of the output power and a gradual decrease in optical intensity as the bulb ages.

Open Loop Intensity Stability Before LLG
Click to Enlarge
 
Output power intensity monitored immediately before the input to the LLG is plotted with respect to time. Closed Loop mode uses a feedback loop to stabilize the output power of the bulb. This mitigates variations in optical output power and compenstates for the gradual decrease in output intensity as the bulb ages.

Open Loop Intensity Stability After LLG
Click to Enlarge
 
Output power intensity monitored at the output of the LLG is plotted with respect to time. The intensity measured at the output of the LLG includes the transmission characteristics of the LLG. The LLG homogenizes the transmitted light, and its attenuation levels gradually increase as the liquid is exposed to ultraviolet light. The transmitted intensity measured at the output of the LLG decreases gradually with time due to the progressive darkening of the LLG as well as the gradual decrease in bulb intensity with time, which is due to the aging of the bulb and is not compensated for in Open Loop mode.

Closed Loop Intensity Stability After LLG
Click to Enlarge
 
Output power intensity monitored at the output of the LLG is plotted with respect to time. The intensity measured at the output of the LLG includes the transmission characteristics of the LLG. The LLG homogenizes the transmitted light, and its attenuation levels gradually increase as the liquid is exposed to ultraviolet light. The transmitted intensity measured at the output of the LLG decreases gradually with time due to the progressive darkening of the LLG, but Closed Loop mode compensates for the gradual decrease in bulb intensity with time due to the aging of the bulb.


External Control via Back Panel BNC and SMA Connections

External control of the light source is enabled by pressing the button labeled "External," which is located above the LCD display on the front panel of the instrument. After the button is pressed, it illuminates and stays illuminated while External mode is active. Enabling External control disables both software (PC) and front panel control, with the exception of the shutter. Both the shutter button on the front panel and software control of the shutter remain active for safety reasons; however, using one of these methods to toggle the shutter will automatically disable External control and return the instrument to Local control, in which the front panel and PC control are active.

External control of the light sources is performed by sending signals to a trio of female BNC connectors of the back panel of the instrument (Shutter Control, Analog IN and Trigger IN). The back panel also includes a pair of female SMA output connectors that provide access to status information (Analog OUT and Trigger OUT). Please see the Front & Back Panels tab for information about the Back Panel connectors.

Emission Spectrum
Click to Enlarge

LEPバルブモジュールの構造図

Luxim®Light Emitting Plasma (LEP)™バルブモジュールは、お客様による交換が可能な高強度の白色光源で、製品寿命は6000時間(典型値)となっています。製品寿命はキセノンバルブの6倍で、ハロゲンランプなど従来の光源とは異なり、電極がないことが長寿命の主な要因となっています。

右の図はLEPバルブモジュールの構造を示しています。セラミック製の共振器内には2つのアンテナがあり、中央には石英バルブが密閉されています、バルブには少量のハロゲン化物塩と不活性ガスおよびその他のガスが含まれています。また、RFドライバが低損失の同軸ケーブルで電源入力用およびフィードバック用のアンテナに接続されています。動作中、電気回路はRF電磁場を発生しますが、この電磁場はセラミック製共振器の構造によって増幅されます。バルブの位置はRF電磁場の最も強力な部分に合わせて設置されており、電磁場のエネルギがガスをイオン化し、石英バルブに含まれるハロゲン化合物を気化します。イオン化されたガスによりエネルギが金属ハロゲン化物塩に与えられ、それによりバルブの中心部にプラズマ柱が発生します。これが高効率、高強度のフルスペクトル白色光源です。ランプ背面には反射材質が使用されているため、発生した光は全て前方へ導かれます。

従来の金属ハロゲン放電ランプの設計では、2つの電極間に高エネルギのパルスを伝送することにより、プラズマがバルブ内部で発生していました。それぞれのパルスはバルブ内にプラズマを発生させるだけでなく電極材の一部を気化するため、電極を浸食し金属をバルブに付着させます。これによりランプの性能が劣化し、故障を引き起こす原因となります。また、電極はバルブから電力を失わせるヒートシンクとしても作用します。バルブを駆動させるためのエネルギは、これらの損失より大きい必要があります。

フィラメントや電極を使用せずにプラズマアークにエネルギを与えるLEPバルブモジュールでは、従来の広帯域光源に存在していた不具合モードや非効率性を除去されました。これにより、非常に明るく安定性のある光源となり、発光ダイオード(LED)の光に匹敵する長い製品寿命を有しています。

Luxim LEPバルブモジュールの交換

LEPバルブモジュールは仕様の駆動電流において、バルブの出力強度が新品の50%に低下した時、寿命が終了したとみなされます。これは通常バルブモジュールの使用時間が6000時間(典型値)になると発生します。しかし、出力強度がご使用の用途に満たさないレベルに下がるまでは、交換せずそのままご使用になることも可能です。

バルブモジュールパッケージはお客様による交換が可能です。下の「More [+]」をクリックすると、交換手順の概要をご覧いただけます。また、交換手順の詳細はマニュアルでご覧いただけます。 各バルブモジュールにはシリアル番号が付いており、光源に読み込ませて、バルブモジュール2個までの寿命情報と合わせてメモリに保存することができます。これにより、使用中の2個のバルブユニットを交換する際に、各ユニットの駆動可能時間(寿命時間のカウントダウン)についての情報を保存できます。

バルブモジュールの取り外し方法

バルブモジュールの交換に必要な2 mmおよび3 mmの六角レンチは高出力光源に付属しています。下記はバルブを取り外す手順の概要です。交換用バルブの取り付けは、この手順を逆に行ってください。こちらではHPLS343の手順を示しています。HPLSシリーズモデルでは同様の手順で行ってください。

HPLS Remove Cover Screws
Click to Enlarge

ステップ 1: 背面パネルのキャップスクリュ6個を取外し、
カバーを外してください。
HPLS Installed Light Engine
Click to Enlarge

ステップ 2: 取り付けられた状態のバルブモジュールは写真の位置にあります。

HPLS remove Light Engine's Cap Screws
Click to Enlarge

ステップ 3: バルブモジュールを固定している2個の
キャップスクリュを外してください。
HPLS Disconnect Smaller Connector
Click to Enlarge

ステップ 4: バルブモジュールをHPLSシリーズ光源に接続している電気コネクタが2つあります。
小さい方のコネクタを取り外してください。
HPLS Slide Out Light Engine
Click to Enlarge

ステップ 5: バルブモジュールを後方にスライドさせて
レンズホルダから外します。
HPLS Disconnect Larger Connector
Click to Enlarge

ステップ 6: 大きい方のコネクタを取り外してください。

HPLS343およびHPLS345用液体ライトガイド

LLG(液体ライトガイド)の液体コアは、UV光に長くさらされると徐々に透過率が低下します。Luxim® LEP™バルブの出力スペクトルはUV域にまで及ぶので、この高出力光源からの光を伝送するのに用いられるLLGは使用するにつれて減衰量が高くなります。 LLGの透過特性が使用可能なレベル以下に低下したら、LLGを交換してください。LEPバルブモジュールの製品寿命が切れる前にLLGの交換が必要な場合があります。光源からの出力が不要な場合には、駆動中にシャッタを閉じると、LEPバルブの光がLLGに結合するのをブロックするので、LLGの寿命を延ばすことができます。

LLGの出力端のダストキャップは、LLGによる強い光にさらされた場合、焼損する可能性があります。LLG保護のため、および安全のため、光源の電源を入れる前にダストキャップは外してください。

液体ライトガイドの取り付けおよび取り外し方法

当社標準のすべてのØ3 mmおよびØ5 mmの液体ライトガイドが、それぞれHPLS343とHPLS345に対応しますが、HPLS343にはLLG03-4HとLLG3-xH 、HPLS345にはLLG05-4Hと LLG5-xHのご使用をお勧めいたします。これらのLLGの一方の端近くには黄色い帯が付いています。この黄色い帯は、LLGが適切に光源に接続されていることを確認する目印となっています。黄色い帯の付いていないLLGを使用する場合、光源に正しく接続されていることを確認しにくい場合があります。

LLGを挿入するには、図1のように光源のLLGポート内にスライドさせます。図2のように黄色いマーカーリングの端が前面パネルと同じ位置に来た時、LLGは完全に挿入されています。LLGを取り外す際は、図3のようにLLGリリーススイッチを押し上げてLLGを引き抜いてください。LLGポートにLLGが取り付けられると光源がそれを感知します。LLGが接続されていない時は光源のシャッタは閉じており、LLGが取り付けられるまで開けることはできません。これにより、お客様が光源から出射される強い光にさらされるのを防いでいます。

LLG端を損傷から保護し、清潔に保つため、露出しているLLG端にはダストカバーを付けてください。光源に挿入する前に、LLG端にグリースやホコリ、その他の汚れが付着していないことを確認してください。LLG端のクリーニング方法については、下段のセクションをご覧ください。

Linear Intensity Tuning
Click to Enlarge

図3: LLGを取り外す際は、LLGリリーススイッチを押し上げてLLGを引き抜いてください。
Linear Intensity Tuning
Click to Enlarge

図2: LLGが正しく取り付けられている時は、上の写真のように黄色い帯の端が光源の前面パネルと同じ位置に来ています。
Linear Intensity Tuning
Click to Enlarge

図1: 黄色い帯が付いている方の端に、グリースや埃、その他の汚れが付着していないことを確認し、先端をLLGポートにスライドさせます。黄色い帯の端が前面パネルと同じ位置に来るまで(図2参照)LLGの先端をポート内に押し込みます。

液体ライトガイドの概要

LLG03-4H
Click to Enlarge

図4: コア径Ø3 mm、 長さ1.8 mのLLGの透過率データ(典型値)のグラフ。青い領域は推奨動作波長です。液体ライトガイドの長さが1.2 m、1.8 m、2.4 mと変わっても、データの変動はほんのわずかです(<2.3%)。
LLG5-4H
Click to Enlarge

図5: コア径Ø5 mm、長さ1.8 mのLLGの透過率データ(典型値)のグラフ。青い領域は推奨動作波長です。液体ライトガイドの長さが1.2 m、1.8 m、2.4 mと変わっても、データの変動はほんのわずかです(<2.3%)。

遮熱および除振が必要な用途には、離れた場所にある光源からの出力をLLGにより必要な場所までルーティングすることで対応できます。 HPLS343およびHPLS345には、それぞれコア径Ø3 mmとØ5 mmの液体ライトガイド(LLG)がご使用いただけます。LLGは光を伝送する柔軟なパイプで、透明、無害かつ不燃性の液体で満たされたポリマーチューブでできています。チューブの先端は溶融石英製のキャップで封止されており、光学端面としての役割も果たしています。LLGを通過した光はコア全体にわたって均等化され、強度が均一な光が出力します。LLGを高出力の広帯域光源と組み合わせて使用した場合、以下のような利点があります:

  • LLGでは均一な透過ビームが出力されるため、石英ファイバーバンドルからの出力光で生じるデッドスポットが見られません。
  • LLGを巻き付けたりアレンジしたりすることが可能。これに対し、同じ径の石英ロッドは曲げると破損してしまいます。
  • LLGでは、大きなコアサイズと高い開口数を有します。
  • 可視域全体にわたる優れた透過性(図4、5参照)を有します。

LLGの短所は、最大駆動温度が長時間駆動時で45 °C、1時間以内の連続駆動時で60 °Cであることです。そのため、光源HPLS343およびHPLS345は、バルブ近くのLLG端の温度をモニタし、熱電冷却素子とファンによってLLG端を冷却し、必要に応じて光源の電源を落として過剰な高温からLLGを保護しています。LLGは温度が45 °C以下であれば無期限に駆動できます。高温になると液体内に気泡が発生し、LLGの透過特性を低下させます。LLGの温度が45 °C以上60 °C未満で1時間以内の動作の場合、冷却すれば気泡は液体に再び吸収されます。冷却時間は30分以上をお勧めいたします。60 °Cを超えた高温になると液体中の気泡は消えず、LLGの透過特性に重大な悪影響を及ぼします。また、高温によりガイドの構成部品の気密性が劣化し、LLGの構造に損傷を与えます。

LLGは柔軟性がありますが、最小曲げ半径があります。各LLGの最小曲げ半径については下の表をご覧ください。チューブは最小値を超えて曲げると、チューブに恒久的なねじれが発生します。

UV光照射による透過率の低下:UV光に長くさらされると、LLG内の液体の透過率は徐々に低下していきます。LEPバルブのスペクトルはUV域にまで及ぶので、HPLS光源と一緒に使用するLLGは使用するにつれて減衰量が大きくなります。透過特性が使用可能なレベル以下に低下したら、LLGを交換してください。

LLGの光学端面のクリーニング方法:LLGを構成する溶融石英、PTFE、金属(アルミニウム、クロムメッキ付き真ちゅう、ステンレススチール)などの材質は一般的なクリーニング用溶剤には耐性があります。しかし、LLGの先端を溶剤に浸したり、溶剤が大量にしみこんだパッドでクリーニングしたりすることは避けてください。先端を溶剤に浸すと、石英製の端面とポリマーチューブの接合部に溶剤が染み込んでガイドに損傷を与える恐れがあります。溶剤をつけて拭っても端面から異物を除去できない場合は、かみそりの刃を使用して優しくクリーニングしてください。その際は、溶融石英ガラス端面の縁を削らないようにご注意ください。

液体ライトガイドの外径と最小曲げ半径:

Active Core DiameterStandard End FittingsProtective SleeveMin. Bending Radius
d0d1l1d2l2d3 
3 mm5 +0/-0.1 mm20 ± 0.1 mm9 ± 0.1 mm24 ± 0.1 mm7 ± 0.1 mm40 mm
5 mm7 +0/-0.1 mm20 ± 0.1 mm10 ± 0.1 mm24 ± 0.1 mm9.5 ± 0.1 mm60 mm

下の図面と写真は、上の表に記載されているサイズについて説明しています。180 ± 1°は、 l2と表示されている部分の金属および黒色材料の表面角度の公差を示しています。

LLG Drawing図6: LLG端の概略図。左側が端面。
LLG Photo Schematic
図7: 主要な寸法が記載されたLLGの先端部。
Screen Capture of the HPLS High-Power Plasma Source Software GUI for External Control
Click to Enlarge

ハイパワープラズマ光源HPLS用のGUI

ハイパワープラズマ光源HPLシリーズ用ソフトウェア

外部ホストPCからHPLSシリーズのハイパワープラズマ光源を制御することができます。光源の駆動にGUIを使用するか、またはお客様側で作成したプログラムを起動させるかをお選びいただけます。どちらの制御方法でも使用可能なドライバとソフトウェアは、下にあるリンクをクリックしてダウンロードいただけます。GUIのイメージ図は、右の図およびマニュアルでご覧いただけます。また、カスタムプログラムを作成する際に使用するコマンドライン言語についてもマニュアルに記載されています。 コマンドラインインターフェイスを使用してカスタムプログラムを起動する前に、ダウンロードしたドライバをインストールして、デバイスの電源をOnにしてください。そして、USBケーブルでホストPCを光源の背面パネルにあるUSB B型のポートに接続してください。

基本のコマンド機構がキーワードとなる場合は、その後にイコール記号(=)、文字列と続き、キャリッジリターン(CR)で終了します。例えば、コマンドがLAD=3(CR)の場合は、光源の動作モードをEcoモードに設定するという意味になります。問合せコマンド機構がキーワードとなる場合は、クエスチョンマーク(?)が続き、キャリッジリターン(CR)で終了します。例えば、問合せコマンドがLLG?(CR)の場合は、液体ライトガイドの先端の温度が返されます。

ソフトウェア

バージョン 1.4.1

ファームウェア

HPLS301: バージョン1.2
HPLS343 & HPLS345: バージョン1.4 

Software Download
HPLS343 and HPLS345 Complete System Components Accessories
Click to Enlarge

HPLS343およびHPLS345システム用の部品

プラズマ光源HPLS301(/M)にはそれぞれ以下のアイテムが含まれます:

  • 光源ユニット 1台
  • 電源ケーブル 1本
  • 2 m USB2.0 A-Bケーブル 1本
  • 2 mm六角インチ 1個
  • 3 mm六角インチ 1個
  • 操作マニュアル 1部

プラズマ光源HPLS343、HPLS345にはそれぞれ以下のアイテムが含まれます:

  • 光源ユニット 1台
  • 液体ライトガイド 1本(HPLS343にはLLG03-4H、HPLS345にはLLG05-4Hが付属)
  • 電源ケーブル 1本
  • 2 m USB2.0 A-Bケーブル 1本
  • 2 mm六角インチ 1個
  • 3 mm六角インチ 1個
  • 操作マニュアル 1部
Hyperspectral Imaging with Cerna
Click to Enlarge

ハイパースペクトルイメージングの概略図
Hyperspectral Imaging Cerna Microscope
Click to Enlarge

当社のCerna®顕微鏡プラットフォーム、チューナブルバンドパスフィルタKURIOS-VB1(/M)、モノクロサイエンティフィックカメラ1501M-GEおよびハイパワープラズマ光源HPLS343を使用してハイパースペクトルイメージングシステムを構築。このシステムの構築については当社までご連絡ください。

使用例:ハイパースペクトルイメージング

ハイパースペクトルイメージングでは、スペクトル的に分離された2次元画像が取得できます。この手法は試料を素早く識別・分析できるため、顕微鏡法、生物学/生物医学イメージング、マシンビジョンの用途によく使用されています。

ハイパースペクトルイメージングで得られる画像のスペクトル分解能は、カラータイプのカメラを単独で使用した場合に比べて格段に優れています。カラータイプのカメラは3種類の比較的幅広のスペクトルチャンネル(赤、緑、青)を使用して、画像のスペクトル範囲全体を表示します。これに対し、ハイパースペクトルイメージングシステムには液晶チューナブルバンドパスフィルタや回折格子のような光学素子が内蔵されているため、非常に狭い帯域幅のスペクトルチャンネルを発生させることができます。

また、ハイパースペクトルイメージングシステムには当社のCerna®顕微鏡プラットフォーム、Kurios®チューナブルフィルタ、ならびにサイエンティフィックグレードカメラを容易に取り付けることができます。Cernaプラットフォームはモジュール式の顕微鏡システムです。当社のSMシリーズレンズチューブ構築システムと統合して透過光照明をサポートします。KuriosチューナブルフィルタはSMネジ付きで、Cernaプラットフォームや当社のカメラと接続可能です。また、Kuriosフィルタにはソフトウェアと外部トリガ付きのベンチトップ型コントローラが付属し、高速で自動および同期化された波長切り替えやイメージ取得が可能になっています。

画像集積の例
下の画像および動画内のデータはハイパースペクトルイメージング手法によるものです。図1は、成熟したナズナの胚の画像をKuriosフィルターセットを使用して中心波長500 nmおよび650 nmで取得しています。これら2つの画像は、それぞれのスペクトルチャンネル毎に得た視野全体を示しています。図2は、同じ試料の画像31枚から成る動画です。中心波長420 nm~730 nmで10 nm刻みで取得しています(10 nmはスペクトル分解能ではありません。スペクトル分解能は各波長毎のFWHM帯域幅によって決まります)。図3では、各スペクトルチャンネルの画像を使用してそれぞれのピクセルの色を決定し、1つの色画像に統合しています。また、各ピクセルにおける広帯域スペクトルを取得し、視野内の試料の異なる機能を分光学的に同定しています。

Kuriosチューナブルフィルタはハイパースペクトルイメージングに多くの利点をもたらしています。角度調整タイプのフィルタを使用した場合や手動でフィルタ交換を行った場合とは異なり、Kuriosフィルタは可動部品を使用していないため、ミリ秒単位での振動の無い波長切り替えが可能です。これは、測定中にフィルタを動かしたり、交換したりしないため、画像を登録する際にデータが“画素ずれ”しないからです。当社のフィルタにはソフトウェアと外部トリガ付きのベンチトップ型コントローラも付属しており、データの取得および分析プログラムへの統合が容易です。

LCTF Spectrum
Click to Enlarge
図3: 各スペクトルチャンネルで取得した視野全体の画像を統合した、成熟したナズナの胚の色画像(図1参照)。画像内の各ピクセルのスペクトルを複数のチャンネルに渡って取得しています。
LCTF Spectrum
Click to Enlarge
図1: 2種類の異なる中心波長でそれぞれ取得した、成熟したナズナの胚の画像。各スペクトルチャンネルごとに視野全体の画像を取得しています。

図2: この動画はチューナブルフィルタKURIOS-WB1(/M)の中心波長ごとに取得した試料の画像です。420 nm~730 nmまでの中心波長を10 nm刻みで増加させています(10 nmはスペクトル分解能ではありません。スペクトル分解能は各波長毎のFWHM帯域幅によって決まります)。


Posted Comments:
zdenek.svindrych  (posted 2018-05-02 15:30:38.217)
So, how does the output spectral power density compares with standard halide lamps? Any plot with absolute units (e.g. mW/nm out of 3 mm light guide, please disclose the actual numerical paerture of the LLG), or relative comparison (again please mention the NAs of the light guides, preferably 3mm)? Thank you very much! And sorry if I missed some relevant information already published on your website. Best, zdenek Zdenek Svindrych Imaging specialist Dartmouth College Hanover, NH
nbayconich  (posted 2018-05-14 10:00:41.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We do not have the spectral power density of the HPLS light sources in terms of mW/nm. The power density can be estimated by taking the total power of the light source and fit it to the intensity curve to estimate the spectral power density. The numerical aperture of the Ø3mm & Ø5mm liquid light guides used for these sources is 0.59, this can be found under our specs tab.
user  (posted 2015-06-05 05:48:56.04)
It's not clear to me how to tell when the beam is collimated when using the collimating adapters. While the shape slightly changes there is no real apparent change in the beam diameter due to the nature of the source. What should I be looking for?
besembeson  (posted 2015-08-28 05:22:18.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: At medium power, for example, when you observe the spot size along the optical axis a few meters away (~5m), you should see this increase and decrease as you adjust the separation between liquid light guide output and collimating lens.
william.dorward  (posted 2015-03-31 10:04:58.81)
I am looking for a contact to discuss possible light guide options and beam shaping options for an LED source that i am developing, would there be an available contact for the manufacturer of these devices that I could discuss some custom options and requirements?
jlow  (posted 2015-03-31 01:15:24.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: You can contact us at techsupport@thorlabs.com with your application information and we will route it to the best person.
cbrideau  (posted 2013-09-18 12:45:08.22)
It would be very helpful to be able to access the lamp temperature and/or temperature warning state using the external control command set. In the manual I don't see a command for reporting temperature.
jlow  (posted 2013-09-19 10:17:00.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: We do not currently provide access to the temperature data. We will look into the possibility of adding in this feature in our future firmware upgrade.
user  (posted 2013-03-13 23:15:34.28)
Does the light source include a (electronic) shutter? If yes, how fast is it?
jlow  (posted 2013-03-14 13:19:00.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: In the HPLS243 and HPLS245, there's an internal beam block /shutter mechanism that is only used to block the light into the LLG during turn on. The reason being is that the bulb always fires to 100% intensity then attenuates to its set-point. The internal shutter is controlled by the light source during turn on only, and cannot be controlled by the end user. The open time is measured to be about 7.0ms.
bdada  (posted 2012-01-25 14:33:00.0)
Response from Buki at Thorlabs: Thank you for using our online feedback forum. The output port of the lamp is only compatible with the Thorlabs supplied Liquid Light Guides (LLG) and there is no thread associated with it. The LLG is held in place with a lock nut after it is inserted into the port. We will soon release an LLG to SM1 adapter. We will also update our drawing to include dimensions for the output port and other details that are currently missing. Please contact TechSupport@thorlabs.com if you have any questions.
acable  (posted 2012-01-17 18:04:51.0)
The mechanical drawing is really sparse, specifically i need details on the output aperture. Dtails such as the diameter, is it threaded (hoping for SM05 threads), are there any provisions for attaching a 30 mm cage system.

下記は、当社のすべての白色広帯域照明用光源(ランプ)のセレクションガイドです。これらの光源以外に、マウント無し白色LEDや5種類のマウント付き白色LED、2種類のファイバ出力型白色LED、3種類の Solis™高出力白色LEDもございます。

Broadband Light Source Selection Guide
Item #(Click to
Enlarge;
Not to Scale)
Emitter TypeWavelength
Range
(Click for Plot)
Output CouplingOutput PowerBulb
Electrical
Power
Color
Temperature
Bulb
Lifetime
Replacement
Bulb
SLS204Deuterium200 - 700 nmFree Space or
Fiber Coupled (SMA)
2 mWa
0.1 mWb
(Typ.)
30 WN/A2000 hcSLS254B
SLS401Xenon Arc240 - 2400 nmFree Spaced> 1.3 Wa150 W5800 K2000 hcSLS401B
SLS402Mercury-Xenon Arc240 - 2400 nmFree Spaced> 1.3 Wa150 W6000 K2000 hcSLS402B
HPLS301(/M)RF-Driven Plasma350 - 800 nmFree Space9.5 Wa (Typ.)-6000 K6000 hcHPLSBe
HPLS343350 - 800 nmØ3 mm Liquid
Light Guide
4 Wf (Typ.)-6000 Kg6000 hcHPLSBe
HPLS345350 - 800 nmØ5 mm Liquid
Light Guide
7 Wf (Typ.)-6000 Kg6000 hcHPLSBe
SLS201L(/M)Quartz
Tungsten-Halogen
360 - 2600 nmFree Spaced or
Fiber Coupled (SMA)
500 mWa
10 mWh
9 W2796 K10 000 hSLS251
SLS301360 - 3800 nmFree Spaced> 1.6 Wa150 W3400 K1000 hiSLS301B
OSL2Typical
Spectrum
Fiber Bundle1.4 Wj150 W3200 K1000 to
10 000 hc
OSL2B,
OSL2B2,
or OSL2BIR
QTH10(/M)400 - 2200 nmFree Space50 mW (Typ.)10 W2800 Kk (Typ.)2000 hQTH10B
SLS202L(/M)Tungsten450 nm - 5.5 µmFree Spaced or
Fiber Coupled (SMA)
400 mWa
2 mWl
7.2 W1900 K10 000 hSLS252
SLS203L(/M)Silicon Carbide Globar500 nm - 9 µmFree Space> 1.5 Wa24 W1500 K10 000 hSLS253
SLS303Silicon Nitride Globar550 nm - 15 µmFree Space4.5 Wa70 W1200 K5000 hiSLS303B
  • アダプタ無し、ライトバルブの使用開始直後測定された自由空間への光出力パワー 
  • ライトバルブの使用開始直後、耐ソラリゼーションパッチケーブルM114L01を接続して測定
  • 最大出力光パワーが使用開始時の50%に低下するまでの合計動作時間 
  • 自由空間出力を液体ライトガイド(LLG)に結合するアダプタ(別売り)をご用意しております。
  • こちらの交換用バルブモジュールは現在取り扱っておりません。 
  • バルブと液体ライトガイド(LLG) は共に新品を使用し、LLG出力部において測定
  • LLGより前での値 
  • ライトバルブの使用開始直後、付属のファイバーパッチケーブルM28L01を接続して測定したファイバ出力光のパワー
  • コントローラがライトバルブの出力パワーを安定させるまでの合計動作時間
  • 最大バルブ出力強度におけるファイバ端でのパワー 
  • 色温度はユニットにより異なります。
  • ライトバルブの使用開始直後、当社のZrF4 MIRパッチケーブルMZ41L1を接続して測定

高出力プラズマ光源、自由空間出力型


Click to Enlarge

View Imperial Product List
型番数量Description
HPLS3011高出力プラズマ光源、自由空間出力型、#8-32タップ穴(インチ規格)
RS2P8E4Ø1.0インチ台座付きピラーポスト、#8-32タップ、高さ2インチ(インチ規格)
CF1254クランプフォーク、31.5mm(1.24インチ)ザグリ溝付き(ミリ&インチ規格共用)
View Metric Product List
型番数量Description
HPLS301/M1高出力プラズマ光源、自由空間出力型、M4タップ穴(ミリ規格) 
RS2P4M4Ø25 mm台座付きピラーポスト、M4タップ、高さ50 mm(ミリ規格)
CF1254クランプフォーク、31.5mm(1.24インチ)ザグリ溝付き(ミリ&インチ規格共用)
HPLS301/Mの取付脚を取り外し、筐体底部のM4タップ穴にØ25 mm台座付きピラーポストを取り付けることができます。このアセンブリはステンレススチール製クランプフォークで光学テーブルに固定可能です。
  • 6000時間(典型値)の寿命を有するLuxim®LEP™バルブモジュール内蔵(お客様による交換が可能)
  • 出力:9.5 W(典型値); 安定性:0.5%
  • Ø50.8 mm(Ø2インチ)の自由空間出力部、SM2内ネジ付き
  • 出力ポート周りに60 mmケージシステムに対応したケージロッド取り付け用タップ穴
  • 可変減衰器により、光出力強度を1.5%~100%の範囲で連続調整可能
  • USBを介したPCソフトウェア制御
  • 動作モード:開ループ、閉ループ、Ecoモード

こちらの光源は自由空間出力型で、前面のコントロールパネル、ホストPC、背面コネクタへの電圧信号により制御することができます。最も簡易な制御として、前面パネルの減衰調整ノブで出力光の強度を連続調整する機能が備わっています。 PCによる制御では、動作モードの変更など、PC制御以外ではアクセスできないコマンドにもアクセスできます。

3つの動作モードは異なる要求条件に応じて最適化されています。開ループモードはデフォルトの設定で、バルブモジュールを最大電流リミット値に近い電流で駆動します。この場合は最大の光パワーを出力できますが、安定化はされません。閉ループモードでは、フィードバックループを用いて、光出力を開ループモードで得られる最大パワーの80%に安定化します。安定化はバルブモジュールを駆動する電流を調節することにより行われます。Ecoモードでも閉ループのフィードバック技術が用いられますが、光出力は開ループモードで得られる最大パワーの50%に安定化されます。このEcoモードではバルブモジュールを低い電流で駆動するため、熱によるストレスが低減します。このモードで動作させたバルブモジュールの寿命は、典型的な寿命である6000時間よりも長くなることが期待されます。交換用バルブモジュールについては下記をご参照ください。

ユニットにはゴム製の取付脚が4本付いています。この取付脚を外すと筐体底部のM4タップ穴が使用可能となります。ここからユニットに4本のØ25 mm台座付きピラーポストあるいはØ25 mmピラーポストを取り付けることができます。

出力ポートにはSM2内ネジが付いており、当社のSM2レンズチューブシステムが取り付け可能です。また、出力ポートの周りにはケージロッド取り付け用のタップ穴がついており、当社の60 mmケージシステムに対応しています。出力ビームの中心の高さは、ゴム脚の場合、テーブル表面から148 mm(筐体底部からは138 mm)です。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
HPLS301 Support Documentation
HPLS301高出力プラズマ光源、自由空間出力型、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥629,330
3-5 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
HPLS301/M Support Documentation
HPLS301/M高出力プラズマ光源、自由空間出力型、M4タップ穴(ミリ規格)
¥629,330
3-5 Days

高出力プラズマ光源、液体ライトガイド付き

  • 6000時間(典型値)の寿命を有するLuxim®LEP™バルブモジュール内蔵(お客様による交換が可能)
  • 出力(典型値):4.0 W (HPLS343)または7.0 W (HPLS345); 安定性:0.5%
  • HPLS343(HPLS345)には、挿入する深さの目印である黄色の帯の付いたØ3 mm (Ø5 mm)液体ライトガイドが付属
  • 可変減衰器により、光出力強度を0.1%~100%の範囲で連続調整可能
  • USBを介したPCソフトウェア制御
  • 動作モード:開ループ、閉ループ、Ecoモード

こちらの光源は液体ライトガイドと組み合わせて使用するように設計されており、前面のコントロールパネル、ホストPC、あるいは背面コネクタへの電圧信号により制御することができます。バルブから液体ライトガイドに入力される光量を連続的に調整したり、それとは独立してシャッタの状態を切り替えたりすることが可能です。こちらの光源の制御にPCを使用すると、動作モードの変更など、PC制御以外ではアクセスできないコマンドや制御にもアクセスできます。

3つの動作モードは異なる要求条件に応じて最適化されています。開ループモードはデフォルトの設定で、バルブモジュールを最大電流リミット値に近い電流で駆動します。この場合は最大の光パワーを出力できますが、安定化はされません。閉ループモードでは、フィードバックループを用いて、光出力を開ループモードで得られる最大パワーの80%に安定化します。安定化はバルブモジュールを駆動する電流を調節することにより行われます。Ecoモードでも閉ループのフィードバック技術が用いられますが、光出力は開ループモードで得られる最大パワーの50%に安定化されます。このEcoモードではバルブモジュールを低い電流で駆動するため、熱によるストレスが低減します。このモードで動作させたバルブモジュールの寿命は、典型的な寿命である6000時間よりも長くなることが期待されます。交換用バルブモジュールについては下記をご参照ください。

LLGの出力端のダストキャップは、LLGによる強い光にさらされた場合、焼損する可能性があります。LLG保護のため、および安全のため、光源の電源を入れる前にダストキャップは外してください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
HPLS343 Support Documentation
HPLS343高出力プラズマ光源、Ø3 mm液体ライトガイド付き
¥692,450
3-5 Days
HPLS345 Support Documentation
HPLS345高出力プラズマ光源、Ø5 mm液体ライトガイド付き
¥696,548
3-5 Days

マルチ光学素子コリメート用アダプタ、Cerna顕微鏡用

当社では、Ø3 mmまたはØ5 mm液体ライトガイドを、Cerna®用落射照明モジュールCSE2100およびCSE2200に結合するためのコリメート用アダプタをご用意しております。互換性についての詳細は右下の表をご覧ください。こちらのアダプタは、対物レンズの後方焦点面において均一な照明を得るために、アクロマティック複レンズと両凸レンズをペアにして用いているのが特長です。

落射照明モジュールにはオス型D3Tアリ溝式アダプタを使用して接続します。顕微鏡アリ溝の詳細については製品紹介ページをご覧ください。液体ライトガイドはアダプタ後部のつまみネジで固定します。

このアダプタは、対応する落射照明モジュールに使用したときに、液体ライトガイドの出射光の像面が対物レンズの後方開口部にくるよう校正されています。お手持ちの顕微鏡の照明の最適化、あるいは像面の再調整をしたいときは、ネジアダプタ上のローレット付きリング(Knurled Ring)でコリメートの微調整が可能です(左下の図をご覧ください)。

Specifications
Item #LLG3A6LLG5A6LLG3A7LLG5A7
Effective Focal Length40 mm70 mm
Compatible
Epi-Illuminator Module
CSE2100CSE2200
LLG Diameter3 mm5 mm3 mm5 mm
Collimating OpticsAchromatic Doublet &
Double Convex Lens
AR Coating350 nm - 650 nm
Ravg < 0.5% at Each Surface
Transmission Graph
(Click Here for Raw Data)
Cerna collimation adapter transmission graph
Numerical Aperture0.3
MagnificationInfinite
Cutaway View of LLG Collimation Adapter
Click to Enlarge

マルチ光学素子を用いた液体ライトガイドコリメート用アダプタの断面図
LLG Collimator Focal Shift
Click for Details

こちらのシミュレーション画像では、コリメート光源と落射照明モジュールCSE2100を使用したシステムにおける、軸上色収差を示しています。単一の光学素子によるコリメート用アダプタ(上)は、マルチ光学素子によるコリメート用アダプタ(下)と比べ、対物レンズの後方焦点面における波長に伴う焦点シフトが大きくなります。



+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LLG3A6 Support Documentation
LLG3A6Ø3 mm LLGコリメート用アダプタ、Cerna CSE2100用、ARC: 350~650 nm
¥60,255
3-5 Days
LLG5A6 Support Documentation
LLG5A6Ø5 mm LLGコリメート用アダプタ、Cerna CSE2100用、ARC: 350~650 nm
¥60,255
3-5 Days
LLG3A7 Support Documentation
LLG3A7Ø3 mm LLGコリメート用アダプタ、Cerna CSE2200用、ARC: 350~650 nm
¥60,255
3-5 Days
LLG5A7 Support Documentation
LLG5A7Ø5 mm LLGコリメート用アダプタ、Cerna CSE2200用、ARC: 350~650 nm
¥60,255
3-5 Days

単一光学素子コリメート用顕微鏡アダプタ

Microscope Collimator Connected to an HPLS
Click to Enlarge

コリメート用アダプタを使用した出力
LLG Without a Collimator
Click to Enlarge

コリメート用アダプタを使用しない出力
Microscope Collimator Connected to an HPLS
Click to Enlarge

LLGの端部に取り付けたコリメート用アダプタ

高出力光源からの出力をコリメートするためのARコーティング付き非球面コンデンサーレンズ(EFL=40 mm)のコリメート用アダプタをご用意しています。4種類のコリメート用筐体をご用意しており、それぞれOlympus IX/BX、Leica DMI、Zeiss AxioskopとNikon Eclipse Ti顕微鏡の照明ポートに対応しています。

これらのアダプタは、Ø3 mmとØ5 mmの液体ライトガイド(LLG)の両方の端部に簡単に取り付けられます。LLGは、#4-40止めネジ(セットスクリュ)と0.05六角レンチによってコリメータの背面に固定されます。これらのアダプタを使うことで、当社のHPLS343やHPLS345のランプを顕微鏡の照明ポートに組み込むことができます。

Compatible
Microscopes
Olympus BX & IX
Microscopes
Leica DMI
Microscopes
Zeiss Axioskop
Microscopes
Nikon Eclipse Ti
Microscopes
Item Photo
(Click to Enlarge)
Olympus BX & IX Microscope AdapterLeica DMI Microscope AdapterZeiss Axioskop Microscope AdapterNikon Eclipse Ti Microscope Adapter
Item #LLG3A1-ALLG5A1-ALLG3A2-ALLG5A2-ALLG3A4-ALLG5A4-ALLG3A5-ALLG5A5-A
LLG Diameter3 mm5 mm3 mm5 mm3 mm5 mm3 mm5 mm
Optic Specifications
Item #ACL5040-A Aspheric Condenser Lens
AR Coating350 nm - 700 nm,
Ravg <0.5%
at Each Surface
Focal Length40.00 mm ± 5%
NA0.554
MagnificationInfinite
Surface Quality60-40 Scratch-Dig
Centration<30 arcmin
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LLG3A1-A Support Documentation
LLG3A1-AØ3 mm LLGコリメート用アダプタ、Olympus BX / IX, ARC用:350~700 nm
¥43,159
3-5 Days
LLG5A1-A Support Documentation
LLG5A1-AØ5 mm LLGコリメート用アダプタ、Olympus BX / IX, ARC用:350~700 nm
¥43,159
3-5 Days
LLG3A2-A Support Documentation
LLG3A2-AØ3 mm LLGコリメート用アダプタ、Leica DMI、ARC用:350~700 nm
¥43,159
3-5 Days
LLG5A2-A Support Documentation
LLG5A2-AØ5 mm LLGコリメート用アダプタ、Leica DMI、ARC用:350~700 nm
¥43,159
3-5 Days
LLG3A4-A Support Documentation
LLG3A4-AØ3 mm LLGコリメート用アダプタ、Zeiss Axioskop、ARC用:350~700 nm
¥43,159
3-5 Days
LLG5A4-A Support Documentation
LLG5A4-AØ5 mm LLGコリメート用アダプタ、Zeiss Axioskop、ARC用:350~700 nm
¥43,159
Lead Time
LLG3A5-A Support Documentation
LLG3A5-AØ3 mm LLGコリメート用アダプタ、Nikon Eclipse Ti用、ARC: 350~700 nm
¥56,817
3-5 Days
LLG5A5-A Support Documentation
LLG5A5-AØ5 mm LLGコリメート用アダプタ、Nikon Eclipse Ti用、ARC: 350~700 nm
¥56,817
3-5 Days

液体ライトガイド

Linear Intensity Tuning
Click to Enlarge

LLGが正しく取り付けられている時は、上の写真のように黄色の帯の端が光源の前面パネルと同じ位置に来ています。
  • 液体ライトガイドがHPLS343またはHPLS345に完全に挿入されていることを視認できる黄色の帯
  • 340 nm~800 nmで高い透過率
  • 均一な透過ビーム、デッドスポットのないライトフィールド
  • 最小曲げ半径:40 mm(コア径Ø3 mm)または60 mm(コア径Ø5 mm)
  • コリメート用顕微鏡アダプタもご用意(下記参照)

当社の液体ライトガイド(LLG)は340 nm~800 nmで高い透過性を示すため、白色光源での照射用に適しています。液体ライトガイドはコア径Ø3 mmまたはØ5 mm、長さ1.2 m、1.8 m、2.4 mでご用意しております。コア径の大きい製品では、液体ライトガイドの透過率はファイバーバンドルよりも優れています。これはファイバーバンドルのようにパッキングフラクション(デッドスペース)による損失がないからです。液体ライトガイドに関する詳細については「LLG」のタブをご覧ください。

高出力プラズマ光源HPLS343ならびにHPLS345に使用するように設計された液体ライトガイドには、一方の末端近くに黄色の帯があります。この帯は液体ライトガイドが光源のLLGポートに正しい深さまで挿入されているかどうかを示すためのものです。

Ø3 mmおよびØ5 mmの液体ライトガイド用コリメートアダプタも別途ご用意しております(下記参照)。 また、Ø3 mmØ5 mmの両方の液体ライトガイド用に、それぞれLLG-SM1変換アダプタをご用意しております。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LLG03-4H Support Documentation
LLG03-4HLiquid Light Guide, Ø3 mm Core, 340 - 800 nm, 4' (1.2 m) Length
¥48,075
3-5 Days
LLG3-6H Support Documentation
LLG3-6HLiquid Light Guide, Ø3 mm Core, 340 - 800 nm, 6' (1.8 m) Length
¥56,544
3-5 Days
LLG3-8H Support Documentation
LLG3-8HLiquid Light Guide, Ø3 mm Core, 340 - 800 nm, 8' (2.4 m) Length
¥64,875
3-5 Days
LLG05-4H Support Documentation
LLG05-4HLiquid Light Guide, Ø5 mm Core, 340 - 800 nm, 4' (1.2 m) Length
¥62,006
3-5 Days
LLG5-6H Support Documentation
LLG5-6HLiquid Light Guide, Ø5 mm Core, 340 - 800 nm, 6' (1.8 m) Length
¥73,206
3-5 Days
LLG5-8H Support Documentation
LLG5-8HLiquid Light Guide, Ø5 mm Core, 340 - 800 nm, 8' (2.4 m) Length
¥82,902
3-5 Days
ログイン  |   マイアカウント  |   Contacts  |   Careers  |   個人情報保護方針  |   ホーム  |   FAQ  |   Site Index
Regional Websites:East Coast US | West Coast US | Europe | Asia | China
Copyright 1999-2019 Thorlabs, Inc.
Sales: +81-3-6915-7701
Tech Supports: +81-3-6915-7701


High Quality Thorlabs Logo 1000px:Save this Image