"; _cf_contextpath=""; _cf_ajaxscriptsrc="/cfthorscripts/ajax"; _cf_jsonprefix='//'; _cf_websocket_port=8578; _cf_flash_policy_port=1244; _cf_clientid='89DF3BD639E629D867D1144E9784552A';/* ]]> */
| |||||||||||||||||||||||||||||||
エッジパスフィルターキット![]()
FKLP01-VIS FES0900 FES1000 FKSP01 Each Lens is ![]() Please Wait ![]() 用途
当社のエッジパスフィルターキットには、可視域または赤外域スペクトルの範囲を分離するマウント付きのロングパスまたはショートパスフィルタ10枚が含まれています。各フィルタは、様々なフィルターマウントまたはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブに固定リングを用いてマウントすることができるØ25.4 mm(Ø1インチ)黒色アルマイト加工のネジ切り無しアルミニウム製リングに取り付けられています。フィルタは、プラスチック製の保管ボックスに収納されています。 詳しい仕様に関しては下の表をご覧ください。 当社のエッジパスフィルタには耐久性に優れた誘電体コーティングが施されているので、高品質な光学部品で用いる通常のクリーニングや取り扱いに耐えられます。このフィルタは基本的に1/4波長積層による構造で、スペクトルを分離するのに吸収ではなく干渉効果を使っています。色付きガラスフィルタと異なり、カットオフまたカットオン波長は、入射角が大きくなると短い波長にシフトします。この特長は、カットオンまたはカットオフ波長の微調整を行なう必要がある ときに便利です。当社のエッジパスフィルタは湿気を防ぐために密封されています。また、重ねて使う事で、ご希望のバンドパスフィルタを作ることができます。
エッジパスフィルタの特注に関しては、当社までお問い合わせください。なお、カスタムフィルタの製造には工具を準備するコストやリードタイムがかかり、数個のご購入の場合は非常に割高となりますのでご注意ください。
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|