アカウント作成  |   ログイン

View All »Matching Part Numbers


カートは空です
         

UV/可視域バンドパス&レーザーラインフィルタ、中心波長340~694.3 nm


  • Pass Regions Between 1 nm and 40 nm FWHM
  • Ø1/2" and Ø1" Mounted Filters
  • <0.01% Transmission in Blocking Region

FL532-1

FB650-40

Transmission Direction Indicator

FKB-VIS-40

Related Items


Please Wait
bandpass filter engraving schematic
フィルタの構造と透過方向の情報に関しては「チュートリアル」タブをご覧ください。
IR Filter Mounted in Filter Mount
Click to Enlarge

固定リングを用いてフリップマウントTRF90(/M)に取り付けられたフィルタFL532-1
Cleaning Tutorial
Mechanical Drawing LLF

特長

  • 340 nm ~694.3 nmの中心波長
  • 1 nm、3 nm、10 nm、40 nmのバンドパス領域
  • Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)またはØ25.4 mm(Ø1インチ)のマウント付きフィルタ
  • エッジが刻まれているので長期にわたって安定
  • フィルタごとに透過率プロット(典型値)が入手可能
  • 定番の半導体レーザ、アルゴン、クリプトン、HeCd、HeNe、Nd:YAGレーザ用レーザーラインフィルタ

このページでご紹介しているのは中心波長700 nm未満のバンドパスフィルタおよびレーザーラインフィルタです。フィルタの透過率は仕様書をご参照ください。各フィルタは外径Ø25.4 mmまたはØ12.7 mm、最大厚さ6.3 mmで黒色アルマイト加工のアルミ製リングにマウントされています。Ø12.7 mmフィルタについては下記の表の中で緑色の帯で示しています。

当社のバンドパスフィルタのご使用は、不要な光を阻止しながら特定波長帯域の光だけを透過するのに最も簡単な手段の1つです。フィルタは、基本的には真空蒸着により形成された薄膜ファブリペロー干渉計による設計で、偶数次スペーサ層で分離された2つの反射層から構成されています。これらの反射多層膜は屈折率の高い材質と低い材質による構造で、反射率は99.99%を超える場合もあります。スペーサ層の厚さや反射層の数を変えることによって、フィルタの中心波長や帯域幅を変えることができます。

このタイプのフィルタはバンドパス領域では非常に高い透過率を示しますが、バンドパス領域の端の遮断された光のスペクトル範囲は狭くなっています。この点を補償するために、フィルタの用途に応じて遮断効果のある誘電体または金属誘電体が追加されています。これによりバンド外の不要な放射をなくすことができますが、フィルタ全体の透過率も低下します。イメージングなど、波面に対する要求が厳しい用途には、当社のプレミアムバンドパスフィルタをご検討ください。

各フィルタは、黒色アルマイト加工が施され、設計伝播方向を示す矢印が刻印されたリングに取り付けられています。このリングが付いていることで取扱いがしやすく、散乱も制限するので透過阻止性能(OD値)も向上します。このフィルタは、当社のフィルターマウントやホイールに取り付けることができます。マウントにはネジ切り加工が施されていないので、このフィルタを当社の内ネジ付きレンズチューブやフィルターマウントに取り付ける際は固定リングが必要になります(上図参照)。このフィルタはエポキシ樹脂で接合された複数のガラス層と取付リングで構成されており、フィルタをそのマウントから取り除くことはお勧めしていません。ガラスの層は、誘電体コーティングを空気から保護するために必要です。空気にさらされるとフィルタの透過率は著しく減少します。

誘電体コーティングは徐々に劣化するため、当社のバンドパスフィルタの標準寿命は2年です。古いフィルタはパスバンド内における透過率が減少していきます。

Additional Bandpass Filters
UV/Visible Bandpass Filters
340 - 694.3 nm CWLs
NIR Bandpass Filters
700 - 1650 nm CWLs
MIR Bandpass Filters
1750 - 9500 nm CWLs
Premium Bandpass Filters
355 - 1550 nm CWLs
Bandpass Filter Kits
掲載されているバンドパスフィルタ以外の中心波長またはFWHMに対応するフィルタの特注も承ります。 お見積もりに関しては当社までお問い合わせください。
共通仕様
Out of Band Transmission<0.01%
Housing Diameter1/2" (Laser Line)
1" (Bandpass)
Housing Diameter Tolerance+0.0 / -0.2 mm
Clear ApertureØ8.6 mm (Min) for Ø1/2"
Ø21 mm (Min) for Ø1"
Thickness<6.3 mm
Surface/Coating Quality80-50 Scratch-Dig
Edge TreatmentMounted in Black Anodized Aluminum Ring
Edge MarkingsCWL-FWHM ↑ Lot Number; The Arrow Points in the Direction of the light transmission
SubstratesSchott Borofloat and Soda Lime
Optimum Operating Temperature23 °C
Operating Temperature-50 to 80 °C
Bandpas Filter Layers
Click to Enlarge
この図に示されている層の数は実際のバンドパスフィルタ層の数を示すものではありません。また、図の寸法は実際とは異なります。

バンドパスフィルタの構造

バンドパスフィルタは、基板表面に複数の膜層を重ねることによって生成されます。通常、スペーサ層によって分離された複数の誘電体多層膜があります。誘電体多層膜は多数の高屈折誘電体と低屈折誘電体材質層により構成されています。誘電体多層膜の厚さはλ/4となります。ここでのλ は、バンドパスフィルタの中心波長(最大透過率となる波長)を表します。スペーサ層は誘電体積層の間に置かれ、厚さはnλ/2となります(n は整数)。スペーサ層は色付きガラス、エポキシ接着剤、染料、金属または誘電体多層膜から形成されています。ファブリペロー共振器(キャビティ)は誘電体層の間に挟まれたスペーサ層によって形成されています。フィルタは保護や容易な取り扱いのための刻印付き金属製リングにマウントされています。

フィルタ作用の概要

ファブリペローキャビティの干渉で強め合う条件により、中心波長およびその脇の小さな波長バンドが効率的に透過します。また、弱め合う条件により、パスバンド外の光を遮断します。しかし、パスバンドの両側の遮断波長範囲は狭くなります。フィルタの遮断波長範囲を増やすために、スペーサ層及び基板には遮断範囲の広い材質が使われています。これらの材質はバンド外の入射光の透過を効率的に遮断しますが、パスバンド内のフィルタの透過率も低下します。

 

bandpass filter, forward versus backward transmission
上のプロットの測定にはFB800-10 とFB800-40 フィルタが使われています。

フィルタの方向

フィルタ端の刻印された矢印は、フィルタの推奨透過方向を示すために使われています。フィルタはどちらの側を光源に向けても機能しますが、コーティングされた側を光源に向けることをお勧めします。コーティングされた側を光源に向けることによって、基板や色付きガラスフィルター層によるバンド外光の吸収によるバンド外光をブロックすることにより生じる熱の影響を最小に抑えることができます。フィルタの透過方向はフィルタを透過された光の強度とスペクトル自体にほとんど影響を与えないということが、右のプロット図からわかります。前方入力と後方入力の間の僅かな偏差は、殆どの場合ジグ内でフィルタを取り除いたり、ひっくり返したり、交換したりする際に光の入射角が僅かにシフトすることから生じる誤差です。

フィルタは、コリメート光を垂直入力するように設計されています。非コリメート光や表面に対して垂直入射でない角度に照射される光の場合、中心波長(ピーク透過率に対応する波長)は低い波長へとシフトして、透過範囲(パスバンド)の形状も変化します。入射角を僅かに変えることによって、狭い範囲でパスバンドを効率的にチューニングすることができます。入射角を大幅に変えると、中心波長でのシフトも大きくなりますが、パスバンドの形状を大きく歪めることになり、パスバンドの透過率は大幅に低下します。

フィルタの温度

バンドパスフィルタ上の中心波長は、フィルタの温度を変えることによって僅かに(フィルタ動作範囲にわたって1 nm以下)チューニングすることができます。これは主に層の熱膨張または収縮によって起こります。


Posted Comments:
Martin Mickel  (posted 2019-07-09 08:15:26.817)
Hi Thorlabs, is it possible to clean the FL632.8-1 with acetone or something similar? Best, Martin
YLohia  (posted 2019-07-10 08:53:26.0)
Hello Martin, thank you for contacting Thorlabs. Yes, acetone can be used to clean this filter (care must be taken that the acetone does not leak to the edges of the filter).
simonini  (posted 2018-09-24 16:47:57.81)
Dears, I would like to know which is the intensity damage threshold for FL514.5-3. I would need to use it for a CW laser which could arrive till 2Watt on a beam of 3mm diameter. Regards, Alessia Simonini
YLohia  (posted 2018-09-24 12:15:27.0)
Dear Alessia, thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, we have not yet performed formal damage threshold testing for these filters. That being said, these filters include layers of epoxy and absorptive glass, and they are not suitable for high power applications.
jv  (posted 2017-11-10 11:24:12.633)
Many of your bandpass filters have blocking band go out to 3000nm. But others, especially in the 650nm to 900nm, only block to about 1200nm. This means I have to find another filter to block out to 3000nm. Is it not possible to create all filters to block out to 3000nm? Can you suggest a filter that blocks from 1000nm to 3000nm please? Thanks Janis
tfrisch  (posted 2018-01-02 03:18:54.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. These filters were not all designed with rejecting so far into the NIR, you are correct. For some wavelengths, it may be suitable to use our NENIR series absorptive filters which have some transmission in visible wavelengths. I will reach out to you directly about what your source is and what wavelengths you need to pass. For applications with a few narrowband sources, it may be suitable to stack bandpass and notch filters.
xiazhiwei2002  (posted 2017-09-26 11:13:06.797)
Dear Sirs,I noticed that you have added the Size:Φ1/2" otthe Bandpass Filters of some wavelengths, such as 488nm, 514.5nm, 532nm, 632.8nm, 635nm, 780nm, 850nm, 1064nm, 1550nm.I really appreciate your efforts. But it is a pity that the filters of other wavelengths, such as 440nm, 500nm, 680nm, 870nm, 1300nm, 1550nm, 1650nm and so on, are not available in this size(Φ1/2"). Would you like to add the size(Φ1/2") to the filters of this wavelengths? Or even the filters of all wavelengths? Thanks.
nbayconich  (posted 2017-10-05 08:42:07.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We can provide custom size filters upon request. Please reach out to us at techsupport@thorlabs.com for more information on custom items.
kirilowk  (posted 2017-07-18 17:33:21.833)
Hello, May I know the intensity damage threshold(LIDT) for your bandpass filters (FB405-10 and FBH405-10)? Thanks
tfrisch  (posted 2017-07-27 10:13:45.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. While we do not have a formal damage threshold spec for CW, these filters include layers of epoxy and absorptive glass, and they are not suitable for high power applications. I will reach out to you directly to discuss your source, though the FBH series is an all dielectric construction without absorptive glass or epoxy and would have a higher damage threshold.
ronny  (posted 2017-01-10 18:45:28.373)
Dear Sirs, I have a FL532-1 since several years (since 2012) in operation. Sometimes they were stored/operated between -10 and 40 °C. Meanwhile the backside is totally blind. Do you know if the hard-coated filters will have a longer lifetime?
tfrisch  (posted 2017-01-11 11:57:22.0)
Hello, thank you for contacting thorlabs. I would expect IBS coatings (as on the hard coated filters) to have a longer lifetime than these filters, yes. I will reach out to you directly to discuss this.
raul.montero  (posted 2017-01-07 06:22:46.153)
Is it posible to have custom interferential filters with bandwidths narrower than those appearing in the online catalog?
tfrisch  (posted 2017-01-09 10:11:23.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly about our custom capabilities.
jy3796  (posted 2016-05-19 17:41:12.183)
Is it possible to have transmission versus wavelength curves for different angles not normally incident to the surface? Interesting would be the curves for 29 bandpass filters. And if possible over the angle of interest from 0 to 90 degrees. Thanks!
besembeson  (posted 2016-05-24 11:31:18.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: Yes this is possible. We could do such special scans at various angles other than normal incidence but not at 90deg. I have contacted you to follow-up with your requirements.
sny  (posted 2016-01-25 11:39:02.58)
Dear sirs, I am interested in purchasing a bandpass filter centered at 325 nm. According to your online catalog the filter centered at 340 nm is the one with the lowest wavelength. Do you provide filters at 325 nm?
besembeson  (posted 2016-02-01 09:43:32.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: We can provide this as a special item for now. We will contact you.
thevenard  (posted 2015-01-14 12:27:40.803)
Does this filter conserve linear (but non s or p) polarization ? Thank you very much in advance. Laura
besembeson  (posted 2015-01-22 04:22:58.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: We don't expect this to alter the polarization state but there is a chance, however, to create stress induced birefringence when not mounted properly. We would recommend using SM1LTRR to mount the filter for such applications.
b.povazay  (posted 2014-07-31 12:10:53.073)
I wonder why you do not offer an Hg i-line filter at 365nm, which probably is as significant for UV applications as the 532nm filter for Nd:YAG lasers in the green... In a mount for the (PM200 powermeter) Si S120VC detection head and a calibration file together with irradiance display this could be a very valuable and probably cost efficient replacement option for existing UV irradiance powermeters in curing, photolithography and other fields.
jlow  (posted 2014-08-07 02:59:46.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: Thank you for the suggestion for the 365nm option. We'll look at this as one of our next additions.
asad.hussain  (posted 2013-06-09 08:53:53.68)
Would you pls tell me damage threshold for FL514.5-10? Thanks
tcohen  (posted 2013-08-05 11:09:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: We currently have parts in queue to obtain an empirical damage threshold value. In the meantime, please note that these are lower power filters. We would expect the damage threshold to be approximately .05J/cm^2 or less in the pass band.
nathan_pust  (posted 2013-05-08 18:25:47.093)
For part FL532-1, the transmission data shows only a 25% transmission maximum, while the table on the website quotes 40%. Which one is correct?
sharrell  (posted 2013-05-09 17:04:00.0)
Response from Sean at Thorlabs: The FL532-1 filter should have a minimum transmission of 40%. Our optics team is working on collecting new filter transmission data which will be posted to the website as soon as it's available.
tholste  (posted 2012-08-27 17:30:00.0)
Response from Tor at Thorlabs to halverso: Thank you for contacting us -- we do not currently offer these dimensions. I will contact you directly for more details about your application.
halverso  (posted 2012-08-27 16:01:53.0)
Are these available in either 2" diameter or 2" square unmounted form factors?
Thorlabs  (posted 2010-12-06 18:32:38.0)
Response from Javier at Thorlabs to Matthias: We currently do not have the Sellmeier coefficients for the substrates of our bandpass filters. However, I will work with our optics department in gathering information about dispersion effects. I will contact you directly for further discussion.
matthias.hensen  (posted 2010-12-06 11:12:15.0)
Hey! We are using the FB530-10 inside an interferometer. I have to manage the dispersion, so I would like to know if you offer Sellmeier data for your substrates, denoted as "Schott borofloat and soda lime". Best regards!
tor  (posted 2010-11-24 08:27:29.0)
Response from Tor at Thorlabs to tstier: I have created an Excel file of this filters spectral transmission, and I will send it to you shortly.
tstier  (posted 2010-11-23 17:55:18.0)
Could you please provide FB650-40 transmission spectrum in excel format? 270-1200nm if possible
jjurado  (posted 2010-06-01 14:44:20.0)
Response from Javier at Thorlabs to last poster: The filter coating is designed so that only the specified band is transmitted, and the transmission at the rejection range (200-1200nm for the FB450 filter, for example) is kept at a minimum (< 0.01%). As mentioned in the Tutorial section, the constructive interference conditions of a Fabry-Perot cavity allow light at the central wavelength, and a small band of wavelengths to either side, to be transmitted efficiently, while destructive interference prevents the light outside the passband from being transmitted. We can provide sample scans of these filter if you would like.
user  (posted 2010-06-01 12:54:07.0)
Is there a second order that comes thru? If I use a filter at 450 nm is there light at 900 nm that is transmitted?
apalmentieri  (posted 2010-02-19 19:25:56.0)
A response from Adam at Thorlabs to Luis: We can provide customer transmission vs. wavelength curves for our customers. I will contact you directly to get information about the wavelength range and AOIs needed.
Luis.CerveroGallart  (posted 2010-02-19 09:43:03.0)
Is it possible to have transmission versus wavelength curves for different angles not normally incident to the surface? Interesting would be the curves for the FB850-10, FB850-40, FB950-10 and FB950-40 and if possible over the whole angle range from 0 to 90 degrees. Thanks! Luis
apalmentieri  (posted 2010-01-27 09:51:43.0)
A response from Adam at Thorlabs: To determine the dB for these curves you can use the formula Attenuation(dB) = 10 * Log(1/%T) I have already modified curves for the FB500-40 and FES1000 and will send them to you shortly.
delaune  (posted 2010-01-26 20:20:33.0)
Dear Sir, Beginner in the optical field, I wish to know the attenuation value (in dB) of the FB500-40 & FES1000 that were purchased some time ago. Is possible to determine this value from the transmission graph shown in the documents&drawings part? Thanks for the answers.
apalmentieri  (posted 2010-01-06 09:50:12.0)
A response from Adam at Thorlabs to Marc: It is possible to get transmission data files. I will email you direct with some files.
mverhaegen  (posted 2010-01-06 08:37:15.0)
Is it possible to have transmission data file of one of your FBxxx-10 filter? Whatever central wavelength between 400 and 1000nm. Thank you, Marc Verhaegen CTO, Photon etc.
apalmentieri  (posted 2009-11-17 11:11:39.0)
A response from Adam at Thorlabs: Michael, I believe we have this data and I will send it to your email address.
michael.spurr  (posted 2009-11-17 05:02:23.0)
As with the post by mary.breeden, would it be possible to have transmission data for the following filters: FB405-10 FB420-10 FB440-10 Many thanks, Michael
klee  (posted 2009-10-28 13:34:32.0)
A response from Ken at Thorlabs to kettle: We may be able to do this but we will need more information. Please send a drawing to techsupport@thorlabs.com so that we can take a look.
kettle  (posted 2009-10-27 18:44:18.0)
Dear Sir, I am looking for narrow bandpass filters like FB450-10 for underwater applications. It is important that the filter be 1.5-2" square with holes drilled in the corners. Do you carry a product like this or know where I can get one? Sincerely, Anthony Kettle
klee  (posted 2009-07-13 10:23:29.0)
A response from Ken at Thorlabs to SergeyKostrov: The Tutorial can be seen by clicking on the tab within this page. It can not be seen in a separate window/tab.
SergeyKostrov  (posted 2009-07-11 14:00:37.0)
A Web-Link to Tutorial http://www.thorlabs.com/1001Tutorial is broken
apalmentieri  (posted 2009-07-09 11:35:32.0)
A response from Adam at Thorlabs: Currently, we do not have the transmission information for these filters all the out to 10um. We can only provide experimental scans out to 3um. I will contact you directly to find out more about the information you are looking for.
emily.peterson  (posted 2009-07-06 11:37:22.0)
I am interested to know the IR transmission of these filters in the 2-10 micron range. I am using the 1650-12 nm filter, as well as 1550, 1450, 1200, 1050.
klee  (posted 2009-06-24 11:18:46.0)
A response from Ken at Thorlabs to s.obyrne: We do carry 1/2" Laser Line filters for certain wavelengths. You can click on the Laser Line Filters under the Related Products above to get to see what wavelengths we have. If you do not find the wavelength you need, send an email to techsupport@thorlabs.com and we will send you a quote for the custom 1/2" filter(s).
s.obyrne  (posted 2009-06-24 05:41:56.0)
Are you going to make a 1/2" version of these for use in the 30 mm cage assemblies. You have 1/2" filter holders, but no filters!
Tyler  (posted 2008-09-12 15:20:53.0)
A response from Tyler at Thorlabs to mary.breeden: A member of the technical support staff will email the data files that you requested. Thank you for using our products. If you have any additional inquires, please let us know.
mary.breeden  (posted 2008-09-08 15:03:24.0)
I recently purchased the visible (10nm) and IR filter kits. Is it possible to get the transmission data (other than the graphs available in the Drawings & Documents area) so that I can accuratly portray them in Zemax? Any MS Office file format (including 2007) would be suitable. Thanks! Mary
technicalmarketing  (posted 2008-02-21 15:49:28.0)
Thorlabs has not currently tested that bandpass filter in order to determine its damage threshold. Please contact our technical support staff to discuss whether the filter is a feasible choice for your application.
ganyi820  (posted 2008-02-18 15:18:31.0)
Hello, May I know the intensity damage threshold for your bandpass filters (FB550-40)? Thanks

バンドパスフィルタ、340~390 nm

Item #CWLaFWHMbT (Min)cBlockingdTransmission/
OD Datae
Laser LineSize
FB340-10340 ± 2 nm10 ± 2 nm25%200 - 3000 nminfoN/AØ1"
FB350-10350 ± 2 nm10 ± 2 nm25%200 - 3000 nminfoN/AØ1"
FL355-10355 ± 2 nm10 ± 2 nm25%200 - 1150 nminfoNd:YAGØ1"
FB360-10360 ± 2 nm10 ± 2 nm25%200 - 3000 nminfoN/AØ1"
FB370-10370 ± 2 nm10 ± 2 nm25%200 - 3000 nminfoN/AØ1"
FB380-10380 ± 2 nm10 ± 2 nm25%200 - 3000 nminfoN/AØ1"
FB390-10390 ± 2 nm10 ± 2 nm30%200 - 3000 nminfoN/AØ1"
  • 中心波長
  • FWHM
  • 中心波長における最小透過率
  • <0.01% (<-40 dB)
  • More Info Icon をクリックすると、グラフやダウンロード可能なデータをご覧いただけます。測定データにはフレネル反射を含むすべての損失が含まれています。透過率は記載された中心波長でのみ保証されます。グラフのデータは典型値です。性能は製造ロット毎に異なる場合があります。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
FB340-10 Support Documentation
FB340-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 340 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥18,990
3-5 Days
FB350-10 Support Documentation
FB350-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 350 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥18,990
Today
FL355-10 Support Documentation
FL355-10Ø1" Laser Line Filter, CWL = 355 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥19,977
Today
FB360-10 Support Documentation
FB360-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 360 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥18,990
Today
FB370-10 Support Documentation
FB370-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 370 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥18,990
Today
FB380-10 Support Documentation
FB380-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 380 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥18,990
Today
FB390-10 Support Documentation
FB390-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 390 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥18,990
Today

バンドパスフィルタ、400~490 nm

Item #CWLaFWHMbT (Min)cBlockingdTransmission/
OD Datae
Laser LineSize
FB400-10400 ± 2 nm10 ± 2 nm37%200 - 3000 nminfoN/AØ1"
FB400-40400 ± 8 nm40 ± 8 nm45%200 - 1150 nminfoN/AØ1"
FB405-10405 ± 2 nm10 ± 2 nm37%200 - 3000 nminfoN/AØ1"
FB410-10410 ± 2 nm10 ± 2 nm40%200 - 3000 nminfoN/AØ1"
FB420-10420 ± 2 nm10 ± 2 nm45%200 - 3000 nminfoN/AØ1"
FB430-10430 ± 2 nm10 ± 2 nm45%200 - 3000 nminfoN/AØ1"
FB440-10440 ± 2 nm10 ± 2 nm45%200 - 3000 nminfoN/AØ1"
FL441.6-10441.6 ± 2 nm10 ± 2 nm60%200 - 1150 nminfoHeCdØ1"
FB450-10450 ± 2 nm10 ± 2 nm45%200 - 3000 nminfoN/AØ1"
FB450-40450 ± 8 nm40 ± 8 nm45%200 - 1150 nminfoN/AØ1"
FL457.9-10457.9 ± 2 nm10 ± 2 nm65%200 - 1150 nminfoArgonØ1"
FL460-10460 ± 2 nm10 ± 2 nm65%200 - 1150 nminfoArgonØ1"
FB460-10460 ± 2 nm10 ± 2 nm45%200 - 3000 nminfoN/AØ1"
FB470-10470 ± 2 nm10 ± 2 nm45%200 - 3000 nminfoN/AØ1"
FB480-10480 ± 2 nm10 ± 2 nm45%200 - 3000 nminfoN/AØ1"
FL488-1488 ± 0.2 nm1 ± 0.2 nm40%200 - 1150 nminfoArgonØ1"
FL488-3488 ± 0.6 nm3 ± 0.6 nm45%200 - 1150 nminfoArgonØ1"
FL05488-10488 ± 2 nm10 ± 2 nm65%200 - 1100 nminfoArgonØ1/2"
FL488-10488 ± 2 nm10 ± 2 nm65%200 - 1150 nminfoArgonØ1"
FB490-10490 ± 2 nm10 ± 2 nm45%200 - 3000 nminfoN/AØ1"
  • 中心波長
  • FWHM
  • 中心波長における最小透過率
  • <0.01%(<-40 dB)
  • More Info Icon をクリックすると、グラフやダウンロード可能なデータをご覧いただけます。測定データにはフレネル反射を含むすべての損失が含まれています。透過率は記載された中心波長でのみ保証されます。グラフのデータは典型値です。性能は製造ロット毎に異なる場合があります。。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
FB400-10 Support Documentation
FB400-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 400 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥17,585
Today
FB400-40 Support Documentation
FB400-40Ø1" Bandpass Filter, CWL = 400 ± 8 nm, FWHM = 40 ± 8 nm
¥15,896
Today
FB405-10 Support Documentation
FB405-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 405 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥14,067
Today
FB410-10 Support Documentation
FB410-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 410 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥14,067
Today
FB420-10 Support Documentation
FB420-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 420 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥14,067
Today
FB430-10 Support Documentation
FB430-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 430 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥13,927
Today
FB440-10 Support Documentation
FB440-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 440 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥13,927
3-5 Days
FL441.6-10 Support Documentation
FL441.6-10Ø1" Laser Line Filter, CWL = 441.6 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥14,067
3-5 Days
FB450-10 Support Documentation
FB450-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 450 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥13,927
Today
FB450-40 Support Documentation
FB450-40Ø1" Bandpass Filter, CWL = 450 ± 8 nm, FWHM = 40 ± 8 nm
¥13,506
Today
FL457.9-10 Support Documentation
FL457.9-10Ø1" Laser Line Filter, CWL = 457.9 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥14,067
3-5 Days
FL460-10 Support Documentation
FL460-10Ø1" Laser Line Filter, CWL = 460 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥14,067
Today
FB460-10 Support Documentation
FB460-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 460 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥13,224
Today
FB470-10 Support Documentation
FB470-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 470 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥13,224
Today
FB480-10 Support Documentation
FB480-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 480 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥13,224
Today
FL488-1 Support Documentation
FL488-1Ø1" Laser Line Filter, CWL = 488 ± 0.2 nm, FWHM = 1 ± 0.2 nm
¥29,683
Today
FL488-3 Support Documentation
FL488-3Ø1" Laser Line Filter, CWL = 488 ± 0.6 nm, FWHM = 3 ± 0.6 nm
¥25,462
Today
FL05488-10 Support Documentation
FL05488-10Ø1/2" Laser Line Filter, CWL = 488 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥6,648
3-5 Days
FL488-10 Support Documentation
FL488-10Ø1" Laser Line Filter, CWL = 488 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥13,224
Today
FB490-10 Support Documentation
FB490-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 490 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥12,943
Today

バンドパスフィルタ、500~590 nm

Item #CWLaFWHMbT (Min)cBlockingdTransmission/
OD Datae
Laser LineSize
FB500-10500 ± 2 nm10 ± 2 nm50%200 - 1200 nminfoN/AØ1"
FB500-40500 ± 8 nm40 ± 8 nm70%200 - 1150 nminfoN/AØ1"
FL508.5-10508.5 ± 2 nm10 ± 2 nm65%200 - 1150 nminfoArgonØ1"
FB510-10510 ± 2 nm10 ± 2 nm50%200 - 3000 nminfoN/AØ1"
FL05514.5-1514.5 ± 0.2 nm1 ± 0.2 nm45%200 - 1100 nminfoArgonØ1/2"
FL514.5-1514.5 ± 0.2 nm1 ± 0.2 nm45%200 - 1150 nminfoArgonØ1"
FL514.5-3514.5 ± 0.6 nm3 ± 0.6 nm55%200 - 1150 nminfoArgonØ1"
FL514.5-10514.5 ± 2 nm10 ± 2 nm65%200 - 1150 nminfoArgonØ1"
FB520-10520 ± 2 nm10 ± 2 nm50%200 - 3000 nminfoN/AØ1"
FB530-10530 ± 2 nm10 ± 2 nm50%200 - 3000 nminfoN/AØ1"
FL05532-1532 ± 0.2 nm1 ± 0.2 nm40%200 - 1100 nminfoNd:YAGØ1/2"
FL532-1532 ± 0.2 nm1 ± 0.2 nm40%200 - 1150 nminfoNd:YAGØ1"
FL532-3532 ± 0.6 nm3 ± 0.6 nm60%200 - 1150 nminfoNd:YAGØ1"
FL05532-10532 ± 2 nm10 ± 2 nm70%200 - 1100 nminfoNd:YAGØ1/2"
FL532-10532 ± 2 nm10 ± 2 nm70%200 - 1150 nminfoNd:YAGØ1"
FB540-10540 ± 2 nm10 ± 2 nm50%200 - 3000 nminfoN/AØ1"
FL543.5-10543.5 ± 2 nm10 ± 2 nm70%200 - 1150 nminfoHeNeØ1"
FB550-10550 ± 2 nm10 ± 2 nm50%200 - 1200 nminfoN/AØ1"
FB550-40550 ± 8 nm40 ± 8 nm70%200 - 1150 nminfoN/AØ1"
FB560-10560 ± 2 nm10 ± 2 nm50%200 - 3000 nminfoN/AØ1"
FB570-10570 ± 2 nm10 ± 2 nm50%200 - 3000 nminfoN/AØ1"
FB580-10580 ± 2 nm10 ± 2 nm50%200 - 3000 nminfoN/AØ1"
FB590-10590 ± 2 nm10 ± 2 nm50%200 - 3000 nminfoN/AØ1"
  • 中心波長
  • FWHM
  • 中心波長における最小透過率 
  • 0.01% (<-40 dB)
  • More Info Iconをクリックすると、グラフやダウンロード可能なデータをご覧いただけます。測定データにはフレネル反射を含むすべての損失が含まれています。透過率は記載された中心波長でのみ保証されます。グラフのデータは典型値です。性能は製造ロット毎に異なる場合があります。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
FB500-10 Support Documentation
FB500-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 500 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥12,943
Today
FB500-40 Support Documentation
FB500-40Ø1" Bandpass Filter, CWL = 500 ± 8 nm, FWHM = 40 ± 8 nm
¥12,943
Today
FL508.5-10 Support Documentation
FL508.5-10Ø1" Laser Line Filter, CWL = 508.5 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥13,224
3-5 Days
FB510-10 Support Documentation
FB510-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 510 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥12,450
Today
FL05514.5-1 Support Documentation
FL05514.5-1Ø1/2" Laser Line Filter, CWL = 514.5 ± 0.2 nm, FWHM = 1 ± 0.2 nm
¥12,838
3-5 Days
FL514.5-1 Support Documentation
FL514.5-1Ø1" Laser Line Filter, CWL = 514.5 ± 0.2 nm, FWHM = 1 ± 0.2 nm
¥29,683
3-5 Days
FL514.5-3 Support Documentation
FL514.5-3Ø1" Laser Line Filter, CWL = 514.5 ± 0.6 nm, FWHM = 3 ± 0.6 nm
¥19,413
3-5 Days
FL514.5-10 Support Documentation
FL514.5-10Ø1" Laser Line Filter, CWL = 514.5 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥13,224
Today
FB520-10 Support Documentation
FB520-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 520 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥12,169
Today
FB530-10 Support Documentation
FB530-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 530 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥12,169
Today
FL05532-1 Support Documentation
FL05532-1Ø1/2" Laser Line Filter, CWL = 532 ± 0.2 nm, FWHM = 1 ± 0.2 nm
¥12,838
3-5 Days
FL532-1 Support Documentation
FL532-1Ø1" Laser Line Filter, CWL = 532 ± 0.2 nm, FWHM = 1 ± 0.2 nm
¥29,683
Today
FL532-3 Support Documentation
FL532-3Ø1" Laser Line Filter, CWL = 532 ± 0.6 nm, FWHM = 3 ± 0.6 nm
¥19,413
Today
FL05532-10 Support Documentation
FL05532-10Ø1/2" Laser Line Filter, CWL = 532 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥6,648
3-5 Days
FL532-10 Support Documentation
FL532-10Ø1" Laser Line Filter, CWL = 532 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥13,224
Today
FB540-10 Support Documentation
FB540-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 540 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥12,169
Today
FL543.5-10 Support Documentation
FL543.5-10Ø1" Laser Line Filter, CWL = 543.5 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥13,224
3-5 Days
FB550-10 Support Documentation
FB550-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 550 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥12,169
Today
FB550-40 Support Documentation
FB550-40Ø1" Bandpass Filter, CWL = 550 ± 8 nm, FWHM = 40 ± 8 nm
¥14,208
Today
FB560-10 Support Documentation
FB560-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 560 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥12,169
Today
FB570-10 Support Documentation
FB570-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 570 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥12,169
Today
FB580-10 Support Documentation
FB580-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 580 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥12,169
Today
FB590-10 Support Documentation
FB590-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 590 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥12,169
Today

バンドパスフィルタ、600~694.3 nm

Item #CWLaFWHMbT (Min)cBlockingdTransmission/
OD Datae
Laser LineSize
FB600-10600 ± 2 nm10 ± 2 nm50%200 - 1200 nminfoN/AØ1"
FB600-40600 ± 8 nm40 ± 8 nm70%200 - 1150 nminfoN/AØ1"
FB610-10610 ± 2 nm10 ± 2 nm50%200 - 3000 nminfoN/AØ1"
FB620-10620 ± 2 nm10 ± 2 nm50%200 - 3000 nminfoN/AØ1"
FB630-10630 ± 2 nm10 ± 2 nm50%200 - 3000 nminfoN/AØ1"
FL05632.8-1632.8 ± 0.2 nm1 ± 0.2 nm50%200 - 1100 nminfoHeNeØ1/2"
FL632.8-1632.8 ± 0.2 nm1 ± 0.2 nm50%200 - 1150 nminfoHeNeØ1"
FL05632.8-3632.8 ± 0.6 nm3 ± 0.6 nm65%200 - 1100 nminfoHeNeØ1/2"
FL632.8-3632.8 ± 0.6 nm3 ± 0.6 nm65%200 - 1150 nminfoHeNeØ1"
FL05632.8-10632.8 ± 2 nm10 ± 2 nm70%200 - 1100 nminfoHeNeØ1/2"
FL632.8-10632.8 ± 2 nm10 ± 2 nm70%200 - 1150 nminfoHeNeØ1"
FL05635-10635 ± 2 nm10 ± 2 nm70%200 - 1100 nminfoDiodeØ1/2"
FL635-10635 ± 2 nm10 ± 2 nm70%200 - 1150 nminfoDiodeØ1"
FB640-10640 ± 2 nm10 ± 2 nm50%200 - 1200 nminfoN/AØ1"
FL647.1-10647.1 ± 2 nm10 ± 2 nm70%200 - 1150 nminfoKryptonØ1"
FB650-10650 ± 2 nm10 ± 2 nm50%200 - 1200 nminfoN/AØ1"
FB650-40650 ± 8 nm40 ± 8 nm70%200 - 1150 nminfoN/AØ1"
FB660-10660 ± 2 nm10 ± 2 nm50%200 - 1200 nminfoN/AØ1"
FB670-10670 ± 2 nm10 ± 2 nm50%200 - 1200 nminfoN/AØ1"
FL670-10670 ± 2 nm10 ± 2 nm70%200 - 1150 nminfoDiodeØ1"
FB680-10680 ± 2 nm10 ± 2 nm50%200 - 1200 nminfoN/AØ1"
FB690-10690 ± 2 nm10 ± 2 nm50%200 - 1200 nminfoN/AØ1"
FL694.3-10694.3 ± 2 nm10 ± 2 nm70%200 - 1150 nminfoRubyØ1"
  • 中心波長
  • FWHM
  • 中心波長における最小透過率
  • <0.01% (<-40 dB)
  • More Info Iconをクリックすると、グラフやダウンロード可能なデータをご覧いただけます。測定データにはフレネル反射を含むすべての損失が含まれています。透過率は記載された中心波長でのみ保証されます。グラフのデータは典型値です。性能は製造ロット毎に異なる場合があります。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
FB600-10 Support Documentation
FB600-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 600 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥12,169
Today
FB600-40 Support Documentation
FB600-40Ø1" Bandpass Filter, CWL = 600 ± 8 nm, FWHM = 40 ± 8 nm
¥14,208
Today
FB610-10 Support Documentation
FB610-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 610 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥12,169
Today
FB620-10 Support Documentation
FB620-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 620 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥12,169
Today
FB630-10 Support Documentation
FB630-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 630 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥14,208
Today
FL05632.8-1 Support Documentation
FL05632.8-1Ø1/2" Laser Line Filter, CWL = 632.8 ± 0.2 nm, FWHM = 1 ± 0.2 nm
¥12,838
3-5 Days
FL632.8-1 Support Documentation
FL632.8-1Ø1" Laser Line Filter, CWL = 632.8 ± 0.2 nm, FWHM = 1 ± 0.2 nm
¥29,683
Today
FL05632.8-3 Support Documentation
FL05632.8-3Ø1/2" Laser Line Filter, CWL = 632.8 ± 0.6 nm, FWHM = 3 ± 0.6 nm
¥9,812
3-5 Days
FL632.8-3 Support Documentation
FL632.8-3Ø1" Laser Line Filter, CWL = 632.8 ± 0.6 nm, FWHM = 3 ± 0.6 nm
¥19,413
Today
FL05632.8-10 Support Documentation
FL05632.8-10Ø1/2" Laser Line Filter, CWL = 632.8 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥6,648
Today
FL632.8-10 Support Documentation
FL632.8-10Ø1" Laser Line Filter, CWL = 632.8 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥13,224
Today
FL05635-10 Support Documentation
FL05635-10Ø1/2" Laser Line Filter, CWL = 635 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥6,648
Today
FL635-10 Support Documentation
FL635-10Ø1" Laser Line Filter, CWL = 635 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥13,224
Today
FB640-10 Support Documentation
FB640-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 640 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥12,169
Today
FL647.1-10 Support Documentation
FL647.1-10Ø1" Laser Line Filter, CWL = 647.1 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥13,224
3-5 Days
FB650-10 Support Documentation
FB650-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 650 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥12,169
3-5 Days
FB650-40 Support Documentation
FB650-40Ø1" Bandpass Filter, CWL = 650 ± 8 nm, FWHM = 40 ± 8 nm
¥14,208
Today
FB660-10 Support Documentation
FB660-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 660 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥12,169
Today
FB670-10 Support Documentation
FB670-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 670 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥12,169
3-5 Days
FL670-10 Support Documentation
FL670-10Ø1" Laser Line Filter, CWL = 670 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥13,224
Today
FB680-10 Support Documentation
FB680-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 680 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥12,169
Today
FB690-10 Support Documentation
FB690-10Ø1" Bandpass Filter, CWL = 690 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥12,169
Today
FL694.3-10 Support Documentation
FL694.3-10Ø1" Laser Line Filter, CWL = 694.3 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm
¥13,224
3-5 Days

バンドパスフィルターキット

バンドパスフィルターキットにはもっとも一般的なØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きフィルタが10枚入っています。フィルタの筐体には、中心波長、バンドパス領域の半値全幅(FWHM)、ロット番号、透過方向を示す矢印が記されています。フィルタは光学素子を整理して破損を防ぐのに便利な発泡体入り保管ケースに収納されています。下記の表には、各キットに含まれているフィルタ(およびその仕様)が示されています。

Item #Filter IncludedCenter
Wavelength
FWHMT(min)aTransmission/
OD Datab
Filter IncludedCenter
Wavelength
FWHMT(min)aTransmission/
OD Datab
FKB-VIS-10FB350-10350 ± 2 nm10 ± 2 nm25%infoFB400-10400 ± 2 nm10 ± 2 nm37%info
FB450-10450 ± 2 nm10 ± 2 nm45%infoFB500-10500 ± 2 nm10 ± 2 nm50%info
FB550-10550 ± 2 nm10 ± 2 nm50%infoFB600-10600 ± 2 nm10 ± 2 nm50%info
FB650-10650 ± 2 nm10 ± 2 nm50%infoFB700-10700 ± 2 nm10 ± 2 nm50%info
FB750-10750 ± 2 nm10 ± 2 nm50%infoFB800-10800 ± 2 nm10 ± 2 nm50%info
FKB-VIS-40FB400-40400 ± 8 nm40 ± 8 nm45%infoFB450-40450 ± 8 nm40 ± 8 nm45%info
FB500-40500 ± 8 nm40 ± 8 nm70%infoFB550-40550 ± 8 nm40 ± 8 nm70%info
FB600-40600 ± 8 nm40 ± 8 nm70%infoFB650-40650 ± 8 nm40 ± 8 nm70%info
FB700-40700 ± 8 nm40 ± 8 nm70%infoFB750-40750 ± 8 nm40 ± 8 nm70%info
FB800-40800 ± 8 nm40 ± 8 nm70%infoFB850-40850 ± 8 nm40 ± 8 nm70%info
FKB-IR-10FB850-10850 ± 2 nm10 ± 2 nm50%infoFB900-10900 ± 2 nm10 ± 2 nm50%info
FB1000-101000 ± 2 nm10 ± 2 nm45%infoFB1100-101100 ± 2 nm10 ± 2 nm40%info
FB1200-101200 ± 2 nm10 ± 2 nm40%infoFB1300-121300 ± 2.4 nm12 ± 2.4 nm40%info
FB1400-121400 ± 2.4 nm12 ± 2.4 nm35%infoFB1500-121500 ± 2.4 nm12 ± 2.4 nm35%info
FB1550-121550 ± 2.4 nm12 ± 2.4 nm50%infoFB1600-121600 ± 2.4 nm12 ± 2.4 nm50%info
  • 中心波長における最小透過率
  • More Info Iconをクリックすると、グラフやダウンロード可能なデータをご覧いただけます。測定データにはフレネル反射を含むすべての損失が含まれています。透過率は記載された中心波長でのみ保証されます。グラフのデータは典型値です。性能は製造ロット毎に異なる場合があります。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
FKB-VIS-10 Support Documentation
FKB-VIS-10可視域バンドパスフィルターキット、10 nm FWHM、マウント付、10枚セット
¥133,782
Today
FKB-VIS-40 Support Documentation
FKB-VIS-40可視域バンドパスフィルターキット、40 nm FWHM、マウント付、10枚セット
¥138,284
Today
FKB-IR-10 Support Documentation
FKB-IR-10赤外域バンドパスフィルターキット、10 nm FWHM、マウント付、10枚セット
¥130,125
Today